D8T WH (Tier 4 Interim/Niveau IIIB)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le Tracteur à chaînes pour traitement des déchets D8T Cat® s'est forgé une réputation d'excellence en matière de polyvalence, de productivité et de valeur à la revente. Les exploitants de décharges sanitaires choisissent le modèle D8T WH en raison de ses performances élevées dans de multiples domaines, de la poussée des déchets et l'épandage de matériaux de couverture à la préparation d'une conception cellulaire et la fermeture. Les tracteurs à chaînes pour traitement des déchets Cat sont entièrement conçus et construits pour répondre aux besoins des travaux en décharge sanitaire ou sites d'enfouissement, et ce avec un niveau de confort et de fiabilité exceptionnel. Le modèle D8T WH est conforme à la norme américaine Tier 4 Interim et à la norme européenne Niveau IIIB sur les émissions.

Moteur

Modèle de moteur C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Cat® Less
Puissance au volant 310.0 HP 231.0 kW Less
Alésage 5.4 in 137.0 mm Less
Course 6.75 in 172.0 mm Less
Cylindrée 928.0 in3 15.2 Longueur Less
Normes sur les émissions Normes équivalentes à la norme américaine Tier 4 Interim/Niveau IIIB Normes équivalentes à la norme américaine Tier 4 Interim/Niveau IIIB Less
Normes sur les émissions Normes équivalentes à la norme américaine Tier 4 Interim/Niveau IIIB Normes équivalentes à la norme américaine Tier 4 Interim/Niveau IIIB Less
Puissance brute - ISO 14396 318.0 HP 237.0 kW Less
Puissance brute : ISO 14396 (DIN) 322.0 HP 237.0 kW Less
Puissance brute - SAE J1995 348.0 HP 259.0 kW Less
Puissance nette : UE 80/1269 310.0 HP 231.0 kW Less
Puissance nette - ISO 9249 310.0 HP 231.0 kW Less
Puissance nette : ISO 9249 (DIN) 314.0 HP 231.0 kW Less
Puissance nette - SAE J1349 310.0 HP 231.0 kW Less

Contenances

Circuit de refroidissement 20.3 gal 77.0 Longueur Less
Carter moteur* 10.0 gal 38.0 Longueur Less
Réducteurs (chacun) 3.3 gal 12.5 Longueur Less
Réservoir hydraulique 19.8 gal 75.0 Longueur Less
Compartiment de l'arbre de pivot 10.6 gal 40.0 Longueur Less
Groupe motopropulseur 41.0 gal 155.0 Longueur Less
Châssis porteurs (chacun) 17.2 gal 65.0 Longueur Less
Réservoir de carburant 170.0 gal 643.0 Longueur Less

Poids

en ordre de marche 85650.0 lb 38887.0 kg Less
Poids en ordre de marche : LGP WHA 91270.0 lb 41436.0 kg Less
Poids en ordre de marche, lame SU WHA 85650.0 lb 38887.0 kg Less
Poids en ordre d'expédition : LGP WHA 77840.0 lb 35308.0 kg Less
Poids en ordre d'expédition, WHA 72220.0 lb 32758.0 kg Less

Train de roulement

Voie des chaînes 82.0 in 2082.0 mm Less
Voie des chaînes : LGP 92.0 in 2340.0 mm Less
Longueur de chaîne au sol 10.5 ft 3207.0 mm Less
Surface de contact au sol 5554.0 in2 3.58 m2 Less
Galets inférieurs/côté 8 8 Less
Garde au sol 24.3 in 618.0 mm Less
Surface de contact au sol : LGP 9576.0 in2 6.2 m2 Less
Hauteur de l'arête 3.0 in 78.0 mm Less
Nombre de galets supérieurs 1 par côté (en option) 1 par côté (en option) Less
max. 8.5 in 216.0 mm Less
Type de patin Service modéré Service modéré Less
Patins/côté 44 44 Less
Largeur du patin 24.0 in 610.0 mm Less
Largeur du patin : LGP 38.0 in 965.0 mm Less

Lames

Capacité (SAE J1265) 26.1 yd3 20.0 m3 Less
Capacité (SAE J1265) 32.4 yd3 24.8 m3 Less
Capacité (SAE J1265) 27.6 yd3 21.1 m3 Less
Profondeur d'excavation 22.9 in 582.0 mm Less
Profondeur d'excavation 22.9 in 582.0 mm Less
Profondeur d'excavation 22.9 in 582.0 mm Less
Garde au sol 48.3 in 1231.0 mm Less
Garde au sol 48.3 in 1231.0 mm Less
Garde au sol 48.3 in 1231.0 mm Less
Hauteur 8.09 ft 2465.0 mm Less
Hauteur 8.25 ft 2515.0 mm Less
Hauteur 8.1 ft 2464.0 mm Less
Cavage maximal 37.4 in 951.0 mm Less
Cavage maximal 40.5 in 1028.0 mm Less
Cavage maximal 28.7 in 729.0 mm Less
Poids total en ordre de marche** 91645.0 lb 41594.0 kg Less
Poids total en ordre de marche** 87513.0 lb 39734.0 kg Less
Poids total en ordre de marche** 85650.0 lb 38887.0 kg Less
Type Décharge sanitaire 8SU Décharge sanitaire 8SU Less
Type Décharge sanitaire 8SU LGP Décharge sanitaire 8SU LGP Less
Type Décharge sanitaire 8U Décharge sanitaire 8U Less
Poids* (sans commandes hydrauliques) 13888.0 lb 6313.0 kg Less
Poids* (sans commandes hydrauliques) 12025.0 lb 5466.0 kg Less
Poids* (sans commandes hydrauliques) 12400.0 lb 5624.0 kg Less
Largeur (embouts inclus) 12.9 ft 3940.0 mm Less
Largeur (embouts inclus) 14.8 ft 4520.0 mm Less
Largeur (embouts inclus) 14.0 ft 4267.0 mm Less

Rippers

Dent supplémentaire 732.0 lb 332.0 kg Less
Hauteur de déversement maximale en position relevée (sous la pointe dans le trou inférieur) 23.35 in 593.0 mm Less
Hauteur de déversement maximale en position relevée (sous la pointe dans le trou inférieur) 25.0 in 636.0 mm Less
Pénétration maximale (pointe standard) 44.4 in 1130.0 mm Less
Pénétration maximale (pointe standard) 30.7 in 780.0 mm Less
Force de pénétration maximale (dent verticale) 27920.0 lb 124.2 kN Less
Force de pénétration maximale (dent verticale) 28620.0 lb 127.3 kN Less
Nombre de poches 1 1 Less
Nombre de poches 3 3 Less
Largeur hors tout de la traverse 97.0 in 2464.0 mm Less
Force d'extraction 50070.0 lb 222.7 kN Less
Force d'extraction (ripper multident à une dent) 51230.0 lb 227.9 kN Less
Poids total en ordre de marche* (avec lame semi-universelle et ripper) 82630.0 lb 37506.0 kg Less
Poids total en ordre de marche* (avec lame semi-universelle et ripper) 84377.0 lb 38298.0 kg Less
Type Multident, à parallélogramme réglable Multident, à parallélogramme réglable Less
Type Monodent, à parallélogramme réglable Monodent, à parallélogramme réglable Less
Poids (une dent, sans commandes hydrauliques) 10752.0 lb 4877.0 kg Less
Poids (sans commandes hydrauliques) 9005.0 lb 4085.0 kg Less

Transmission

Marche avant 1 2.1 mph 3.4 km/h Less
Marche avant 1 : effort de traction à la barre d'attelage (1 000) 139.0 lbf 618.5 N Less
Marche arrière 1 2.8 mph 4.5 km/h Less
Marche avant 2 3.8 mph 6.1 km/h Less
Marche avant 2 : effort de traction à la barre d'attelage (1 000) 76.0 lbf 338.2 N Less
Marche arrière 2 5.0 mph 8.0 km/h Less
Marche avant 3 6.6 mph 10.6 km/h Less
Marche avant 3 - Effort de traction à la barre d'attelage (1 000) 42.0 lbf 186.9 N Less
Marche arrière 3 8.8 mph 14.2 km/h Less

Normes

Freins ISO 10265:2008 ISO 10265:2008 Less
ROPS/FOPS ISO 3471-2008, ISO 3449-2005 ISO 3471-2008, ISO 3449-2005 Less

Treuils

Dimensions des embouts ferrés de câble : longueur 2.76 in 70.0 mm Less
Dimensions de l'embout ferré de câble : diamètre extérieur 2.36 in 60.0 mm Less
Capacité du tambour : câble en option 193.0 ft 59.0 m Less
Capacité du tambour - section de câble recommandée 276.0 ft 84.0 m Less
Largeur du cylindre 12.6 in 320.0 mm Less
Diamètre de la bride 18.0 in 457.0 mm Less
Longueur supplémentaire du tracteur 22.2 in 563.0 mm Less
Contenance d'huile 4.0 gal 15.0 Longueur Less
Section de câble en option 1.25 in 32.0 mm Less
Section de câble recommandée 1.13 in 29.0 mm Less
Poids* 3947.0 lb 1790.0 kg Less
Largeur du carter de treuil 45.6 in 1160.0 mm Less
Longueur du treuil 56.3 in 1430.0 mm Less
Modèle de treuil PA14OVS PA14OVS Less

Commandes hydrauliques

Réglage du clapet de décharge du bulldozer 3480.0 PSI 24000.0 kPa Less
Sortie de pompe (équipement) 60.0 gal/min 226.0 l/min Less
Sortie de pompe (direction) 73.0 gal/min 276.0 l/min Less
Type de pompe Type à piston, cylindrée variable Type à piston, cylindrée variable Less
Réglage du clapet de décharge (levage) de ripper 3480.0 PSI 24000.0 kPa Less
Réglage du clapet de décharge (pas) du ripper 3480.0 PSI 24000.0 kPa Less
Direction 5700.0 PSI 39200.0 kPa Less
Débit extrémité frontale des vérins d'inclinaison 45.0 gal/min 170.0 l/min Less
Réglage du clapet de décharge des vérins d'inclinaison 3480.0 PSI 24000.0 kPa Less
Débit côté tige des vérins d'inclinaison 34.0 gal/min 130.0 l/min Less

Poste de conduite et commandes

Conception ergonomique, pour une utilisation plus facile


Technologies de moteur et de réduction des émissions

Solutions fiables et intégrées


Groupe motopropulseur

Puissance et efficacité


Circuit de refroidissement

Longévité et efficacité


Protections et joints pour le traitement des déchets

Optimisation des performances


Équipements de traitement des déchets en option

Équipements recommandés pour des performances accrues dans les applications de décharge sanitaire


Technologies intégrées

Des solutions pour travailler plus facilement et plus efficacement


Train de roulement

Conçu pour la performance


Durabilité

Des générations d'avance


Facilité d'entretien et assistance client

Quand le temps productif compte