< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications (telles que des courriers électroniques) sur l'entreprise étendue et le réseau de concessionnaires de Caterpillar.

Vue d'ensemble

Spécifications

Charge d'outil jusqu'à 42 000 kg (jusqu'à 92 594 lb) jusqu'à 42 000 kg (jusqu'à 92 594 lb) Less
Diamètre du trou 229 - 311 mm (9,0 - 12,25 in) 229 - 311 mm (9,0 - 12,25 in) Less
Moteur C27 (Tier 2) - 597 kW (800 HP) à 2 100 tr/min C27 (Tier 2) - 597 kW (800 HP) à 2 100 tr/min Less

Température de fonctionnement

Altitude Jusqu'à 4 572 m (jusqu'à 15 000 ft) Jusqu'à 4 572 m (jusqu'à 15 000 ft) Less
Température ambiante maximale (standard) 125.0 °F 52.0 °C Less
Température ambiante minimale (standard) -20.0 °F -28.0 °C Less

Capacité d'extraction/de levage

Type de câble – 29 mm (1,125 in) DYFORM 8 DYFORM 8 Less
Vitesse de forage 0-19 m/min (0-61 ft/min) 0-19 m/min (0-61 ft/min) Less
Translation de la tête (configuration 13 m/40 ft) 600.0 in 15.24 m Less
Translation de la tête (configuration 16 m/50 ft) 720.0 in 18.29 m Less
Capacité de levage Jusqu'à 19 843 kg (43 745 lbf) Jusqu'à 19 843 kg (43 745 lbf) Less
Capacité d'extraction Jusqu'à 383 kN (86 000 lbf) Jusqu'à 383 kN (86 000 lbf) Less
Vitesse de rétraction 0-33,5 m/min (0-110 ft/min) 0-33,5 m/min (0-110 ft/min) Less

Système d'entraînement rotatif

Puissance 290.0 HP 216.0 kW Less
Couple 0-15 185 Nm (0-11, 200 lbf-ft) 0-15 185 Nm (0-11, 200 lbf-ft) Less

Moteur (de série) – C27 Tier 2

Puissance nominale 800.0 HP 597.0 kW Less
Pleine charge 2100.0 tr/min 2100.0 tr/min Less
Réservoir de carburant 400.0 gal 1514.0 l Less
Constructeur Caterpillar Caterpillar Less
Réservoir de carburant en option 450.0 gal 1703.0 l Less
Modèle C27 Tier 2 C27 Tier 2 Less

Moteur (en option) – QST-30

Réservoir de carburant 400.0 gal 1514.0 l Less
Pleine charge 2100.0 tr/min 2100.0 tr/min Less
Constructeur Cummins Cummins Less
Réservoir de carburant en option 450.0 gal 1703.0 l Less
Puissance nominale, non certifiée 634 et 783 kW (850 et 1 050 HP) 634 et 783 kW (850 et 1 050 HP) Less
Puissance nominale, Tier 2 1050.0 HP 783.0 kW Less
Modèle QST-30 QST-30 Less

Configuration de mât 13 ou 16 m

Profondeur après plusieurs passages (configuration 13 m/40 ft) Jusqu'à 75,3 m (jusqu'à 247 ft) Jusqu'à 75,3 m (jusqu'à 247 ft) Less
Profondeur après plusieurs passages (configuration 16 m/50 ft) Jusqu'à 46,9 m (jusqu'à 154 ft) Jusqu'à 46,9 m (jusqu'à 154 ft) Less
Profondeur après un seul passage (configuration 13 m/40 ft) 44.0 ft 13.4 m Less
Profondeur après un seul passage (configuration 16 m/50 ft) 54.0 ft 16.46 m Less
Diamètre du trou Jusqu'à 311 mm (jusqu'à 12,25 in) Jusqu'à 311 mm (jusqu'à 12,25 in) Less

Cabine du conducteur

Commande de climatisation Dispositif de chauffage/climatisation/pressurisation à montage mural Dispositif de chauffage/climatisation/pressurisation à montage mural Less
Surface du plancher 32.4 ft2 3.0 m2 Less
Hauteur intérieure 76.5 in 1943.0 mm Less
Siège de l'assistant Strapontin fixe Strapontin fixe Less
Nombre de portes Deux avec vitres (incluses plus haut) Deux avec vitres (incluses plus haut) Less
Nombre de vitres 10 10 Less
Siège du conducteur Un, de type pivotant, avec accoudoirs, appuie-tête et ceinture de sécurité à enrouleur Un, de type pivotant, avec accoudoirs, appuie-tête et ceinture de sécurité à enrouleur Less
Autre Essuie-glace et lave-glace Essuie-glace et lave-glace Less
Type Amortisseurs ; deux personnes, FOPS intégré homologué Amortisseurs ; deux personnes, FOPS intégré homologué Less
Vitres (verre tinté de sécurité avec tampons en caoutchouc) 0.25 in 6.0 mm Less

Châssis

Desserrage de frein Automatique Automatique Less
Freins Jeu de ressorts à relâchement hydraulique Jeu de ressorts à relâchement hydraulique Less
Avant Type oscillant à trois points Type oscillant à trois points Less
Performances en côte, mât abaissé 17 % 17 % Less
Puissance d'entraînement maximale par chaîne 290.0 HP 216.0 kW Less
Nombre de rouleaux par côté 13 13 Less
Rehausses/carters de chaîne Protections standard sur toute la longueur Protections standard sur toute la longueur Less
Type de réglage des chaînes Hydraulique avec pistolet graisseur Hydraulique avec pistolet graisseur Less
Déconnexion de l'entraînement des chaînes Standard (manuel) Standard (manuel) Less
Vitesse de déplacement maximale 1.41 mph 2.27 km/h Less

Châssis principal, plates-formes et passerelles

Crics, articulation du mât et plate-forme Soudés intégralement au châssis principal Soudés intégralement au châssis principal Less
Plate-forme de la machine Accessible des deux côtés Accessible des deux côtés Less
Boîte à outils Porte verrouillable sous la plate-forme avant Porte verrouillable sous la plate-forme avant Less
Crochets d'attelage Soudés, deux (2) à l'avant Soudés, deux (2) à l'avant Less

Table de forage et plate-forme de travail

Hauteur de la table au-dessus du sol 57.0 in 1448.0 mm Less
Trappe de contrôle Dans la plate-forme arrière ; commande hydraulique depuis la cabine Dans la plate-forme arrière ; commande hydraulique depuis la cabine Less
Larges passerelles Autour de la plate-forme de forage Autour de la plate-forme de forage Less

Rideau anti-poussière

Rideau antipoussière Poussoirs hydrauliques avant et arrière en option Poussoirs hydrauliques avant et arrière en option Less

Moteur (en option) : C27 Tier 2

Réservoir de carburant 400.0 gal 1514.0 l Less
Pleine charge 2100.0 tr/min 2100.0 tr/min Less
Constructeur Caterpillar Caterpillar Less
Réservoir de carburant en option 450.0 gal 1703.0 l Less
Puissance nominale 875.0 HP 652.0 kW Less
Modèle C27 Tier 2 C27 Tier 2 Less

Crics de niveau

Emplacement Deux à l'avant, deux à l'arrière Deux à l'avant, deux à l'arrière Less
Nombre 4 4 Less
Diamètre du patin : extrémité destinée au forage 36.0 in 914.0 mm Less
Diamètre du patin : extrémité non destinée au forage 30.0 in 762.0 mm Less

Accessoires, outils et équipements de manutention

Raccord porte-outil : filet inférieur Dépend du diamètre des outils Dépend du diamètre des outils Less
Raccord porte-outil : diamètre Dépend du diamètre des tiges Dépend du diamètre des tiges Less
Raccord porte-outil : longueur Jusqu'à 2 286 m (jusqu'à 90 in) Jusqu'à 2 286 m (jusqu'à 90 in) Less
Raccord porte-outil : bague de table Type rouleau ou deux parties avec renfort remplaçable Type rouleau ou deux parties avec renfort remplaçable Less
Raccord porte-outil : filet supérieur Dépend du diamètre des tiges Dépend du diamètre des tiges Less
Raccord porte-outil : épaisseur des parois 1.0 in 25.0 mm Less
Tige de forage (en option), mât de 16 m : diamètre 178 mm, 194 mm, 219 mm (7,0 in, 7,625 in, 8,625 in) 178 mm, 194 mm, 219 mm (7,0 in, 7,625 in, 8,625 in) Less
Tige de forage (en option), mât de 16 m : longueur – (de série pour la configuration 16 m/50 ft) – deux tiges couplées plus raccord porte-outil 25.0 ft 7.62 m Less
Tige de forage (en option), mât de 16 m : filets Dépend du diamètre extérieur de la tige Dépend du diamètre extérieur de la tige Less
Tige de forage (en option), mât de 16 m : épaisseur de paroi 1.0 in 25.4 mm Less
Tige de forage (en option), mât de 13 m : diamètre 178 mm, 194 mm, 219 mm (7,0 in, 7,625 in, 8,625 in) 178 mm, 194 mm, 219 mm (7,0 in, 7,625 in, 8,625 in) Less
Tige de forage (en option), mât de 13 m : épaisseur de paroi 1.0 in 25.0 mm Less
Tige de forage (en option), mât de 13 m : longueur 40.0 ft 12.19 m Less
Tige de forage (en option), mât de 13 m : filets Varie en fonction du diamètre extérieur de la tige Varie en fonction du diamètre extérieur de la tige Less
Râtelier à tiges (à l'intérieur du mât) Carrousel, à supports fixes et grilles Carrousel, à supports fixes et grilles Less
Râtelier à tiges (à l'intérieur du mât) : configuration 13 m/40 ft (ensemble trou profond en option) ; 5 tiges : tige de 12,19 m (40 ft) ; diamètre extérieur 178 mm, 194 mm, 219 mm (7,0 in, 7,625 in, 8,625 in) 178 mm, 194 mm, 219 mm (7,0 in, 7,625 in, 8,625 in) Less
Râtelier à tiges (à l'intérieur du mât) : configuration 13 m/40 ft (standard) ; 4 tiges : tige de 12,19 m (40 ft) 178 mm, 194 mm, 219 mm (7,0 in, 7,625 in, 8,625 in) 178 mm, 194 mm, 219 mm (7,0 in, 7,625 in, 8,625 in) Less
Râtelier à tiges (à l'intérieur du mât) : configuration 16 m/50 ft (standard) ; 4 tiges : tige de 7,62 m (25 ft) 178 mm, 194 mm, 219 mm (7,0 in, 7,625 in, 8,625 in) 178 mm, 194 mm, 219 mm (7,0 in, 7,625 in, 8,625 in) Less
Râtelier à tiges (à l'intérieur du mât) : index du râtelier à tiges Vérin hydraulique avec goupille de blocage Vérin hydraulique avec goupille de blocage Less
Râtelier à tiges (à l'intérieur du mât) : orientation du râtelier à tiges Vérins hydrauliques (2) Vérins hydrauliques (2) Less
Raccord adaptateur supérieur : filet supérieur Dépend du diamètre des tiges Dépend du diamètre des tiges Less
Raccord adaptateur supérieur : diamètre Dépend du diamètre des tiges Dépend du diamètre des tiges Less
Raccord adaptateur supérieur : longueur 36.0 in 914.0 mm Less
Raccord adaptateur supérieur : filet supérieur (API Reg.) 5.5 in 140.0 mm Less
Raccord adaptateur supérieur : épaisseur de paroi 1.0 in 25.0 mm Less
Circuit de treuil : section de câble 0.5 in 13.0 mm Less
Circuit de treuil : caractéristiques nominales 3500.0 lb 1587.0 kg Less

Compresseur (standard) : à bain d'huile, à vis mono-étagé

Débit d'air de décharge (niveau de la mer) 2000.0 ft3/min 56.6 m3/min Less
Pression en ordre de marche maximale 100.0 psi 6.9 bar Less

Compresseur (en option) : à bain d'huile, à vis mono-étagé

Débit d'air de décharge (niveau de la mer) 1500.0 ft3/min 42.5 m3/min Less
Débit d'air de décharge (niveau de la mer) 2400.0 ft3/min 67.9 m3/min Less
Pression en ordre de marche maximale 10,3/24,1/34,4 bar (150/350/500 psi) 10,3/24,1/34,4 bar (150/350/500 psi) Less
Pression en ordre de marche maximale 100.0 psi 6.9 bar Less

MD6420 Équipement standard

MOTEUR
  • Couvercles du collecteur d'échappement et du turbo en métal
  • Pré-lubrification du moteur
  • Filtration supplémentaire
  • Additif pour liquide de refroidissement

MÂT
  • Diamètre du trou jusqu'à 311 mm (121⁄4 in)
  • Système de levage/tirage à vérin unique, capacité norminale jusqu'à 39 009 kg (86 000 lb)
  • Charge d'outil jusqu'à 41 347 kg (91 152 lb) avec une tige dans le train de tiges
  • Clé HOBO (d'arrachage hydraulique) commandée depuis la cabine
  • Système de tension automatique du câble
  • Module de forage à 30° et verrouillages du mât et témoin de verrouillage/déverrouillage à l'intérieur de la cabine
  • Capacité du treuil : 1 587 kg (3 500 lb)

ENTRAÎNEMENT SUPÉRIEUR
  • Deux (2) moteurs
  • Vitesse de rotation : 0-137 tr/min
  • Couple jusqu'à 15 185 Nm (11 200 lbf-ft)

CABINE DU CONDUCTEUR
  • Cadre FOPS intégré
  • Cabine pour deux personnes, isolée et totalement fermée
  • Deux (2) portes à charnières avec système de loquet à usage intensif de type réfrigérateur
  • Dix (10) vitres (verre de sécurité teinté)
  • Kit d'essuie-glace et de lave-glace
  • Console ergonomique pour le conducteur avec tous les instruments
  • Siège du conducteur ergonomique avec appuie-tête et accoudoirs, ceinture de sécurité à enrouleur et suspension pneumatique
  • Fonctions de forage électro-hydrauliques
  • Fonctions auxiliaires commandées par des interrupteurs à bascule actionnables du bout des doigts
  • Plus de 3 m2 (32,4 ft2) d'espace au sol
  • Excellente visibilité
  • Niveau sonore : 80 dB(A) ou moins
  • Climatisation/chauffage/pressurisation à montage mural et à entraînement par courroie
  • Amortisseurs en caoutchouc absorbant les vibrations
  • Klaxon électrique commandé par bouton-poussoir dans la cabine

TRAIN DE ROULEMENT
  • À chaînes de roulement, de type pelle hydraulique
  • Patins à triple arête de 750 mm (29,5 in)
  • Rehausses/guides de chaîne sur toute la longueur

CHÂSSIS PRINCIPAL, PLATES-FORMES ET PASSERELLES
  • La plate-forme arrière reste fixe quel que soit le mode de forage, d'angle ou vertical
  • Trappe de contrôle sur la plate-forme arrière, à commande hydraulique depuis la cabine pour mieux localiser les trous
  • Passerelles autour de la cabine
  • Grande échelle d'accès avec plate-forme à l'avant et à l'arrière de la cabine
  • Quatre (4) crics de levage hydrauliques (122 cm/48 in)
  • Système de lubrification centralisé
  • Réservoirs de carburant de 3 217 l (850 US gal) au total avec vannes d'isolation
  • Supports de mât supplémentaires montés sur l'extrémité opposée au forage
  • 4 ‌batteries 8D sans entretien

CARROUSEL
  • Commande hydraulique depuis la cabine
  • Aucune pièce mobile
  • Indexage automatique

REFROIDISSEMENT (SIMPLE, MONTÉ À L'AVANT)
  • Capacité de refroidissement d'une température ambiante maximale de 52 °C (125 °F)

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Deux (2) pompes à pistons axiaux à cylindrée variable, en circuit à boucle fermée, activant la rotation de la tige et les fonctions de déplacement
  • Une (1) pompe à pistons axiaux à cylindrée variable, en circuit à boucle ouverte, activant l'extraction/levage et toutes les fonctions auxiliaires
  • Entraînement de pompe double
  • Pompe de circuit de ventilateur
  • Filtration double

ACCESSOIRES DE FORAGE (TRICÔNES/ROTATIFS)
  • Adaptateur de raccord porte-tige supérieur
  • Manchon de plate-forme à rouleaux
  • Raccord porte-outil (229 cm/90 in en acier inoxydable)
  • Manchon de sabot
  • Panier d'outils
  • Anse de levage
  • Clé auto (clé à pont)

SYSTÈME ANTI-POUSSIÈRE
  • Reportez-vous à la section Équipements en option et sélectionnez le système souhaité.

PEINTURE
  • Couleurs Caterpillar standard

DIVERS
  • Avertisseur de recul
  • Kit de filtre pour entretien préventif des 50 heures.
  • Sept (7) projecteurs à LED de 60 W pour le forage de nuit
  • Passerelles et mains courantes latérales avec échelle à ridelles latérales
  • Plate-forme hors de la cabine pour un accès facile
  • Boîte à outils fixée sous la passerelle (sans outils)
  • Oreilles de levage
  • Crochets de remorquages (à l'avant)
  • Coupe-batterie

MD6420 Options

ENSEMBLE TROU PROFOND
  • Carrousel à cinq (5) tiges, tige de forage de 12,19 m (40 ft) de long couplée à un raccord porte-outil de 244 cm (96 in) de long pour une profondeur de trou jusqu'à 75,3 m (247 ft) : – Tiges de forage en acier inoxydable de 194 mm (75⁄8 in) de diamètre × 12,19 m (40 ft) de longueur, tige de forage non incluse – Profondeur du trou en un seul passage de 14,3 m (47 ft)
  • Carrousel à cinq (5) tiges, tige de forage de 12,19 m (40 ft) de long couplée à un raccord porte-outil de 244 cm (96 in) de long pour une profondeur de trou jusqu'à 75,3 m (247 ft) : – Tiges de forage en acier inoxydable de 219 mm (85⁄8 in) de diamètre × 12,19 m (40 ft) de longueur, tige de forage non incluse – Profondeur du trou en un seul passage de 14,3 m (47 ft)

KIT D'ACCESSOIRES DE FORAGE POUR FORAGE AU MARTEAU PERFORATEUR (remplace les accessoires pour forage rotatif)
  • Amortisseur et adaptateur, raccord porte-outil, manchon de table en deux parties, manchon de sabot, bille de levage, panier d'outils, système d'injection d'huile dans le marteau de 113,5 l (30 US gal)

OPTIONS DE RÉCUPÉRATION DE LA POUSSIÈRE
  • Récupérateur de poussière série 4500
  • Élimination de la poussière via un système d'injection d'eau doté d'un réservoir de 1 374 l (363 US gal) monté sous la plate-forme avant
  • Système d'injection d'eau doté d'un réservoir de 2 271 l (600 US gal) monté sur la plate-forme supérieure (à la place du récupérateur de poussière sèche)
  • Nota : un récupérateur de poussière sèche et un système à injection d'eau peuvent uniquement être montés sur la même tige lorsque les réservoirs sont situés sous la plate-forme.

FORAGE
  • Tige de forage (voir la liste des prix des tiges de forage)
  • Manchon fendu en deux parties
  • Compteur de vitesse de la tête rotative, numérique
  • Contrôle du couple rotatif
  • Vitesse de rotation : 0-173 tr/min
  • Amortisseur de la tige rotative/du marteau
  • Système d'injection d'huile (pour tricônes) : 113,56 l (30 US gal)
  • Ensemble de rouleaux de guidage monté sur la plate-forme de forage (plate-forme arrière)
  • Carrousel double emploi (râtelier à tiges tricônes-marteau/4 supports uniquement)

LIQUIDES
  • Remplissage rapide de carburant uniquement
  • Dispositif complet de remplissage rapide (carburant, huile hydraulique, liquide de refroidissement, huile moteur)
  • Dispositif de graissage automatique
  • Système de lubrification du filetage des tiges de forage, activé depuis l'intérieur de la cabine

PROTECTION DES CIRCUITS
  • Filtres à boucle supplémentaires entre les pompes et les moteurs
  • Station de test de diagnostic hydraulique
  • Arrêt monté sur le moteur
  • Arrêt moteur au niveau du sol
  • Gyrophares (un sur la couronne du mât, un sur la cabine et un à l'avant)

AIDES AU DÉMARRAGE PAR TEMPS FROID
  • Système de chauffage alimenté par diesel (chauffage intégré pour liquide de refroidissement, eau, huile hydraulique, carburant) en action durant le fonctionnement du moteur
  • Chauffage du plancher de la cabine (radiateur électrique avec radiateur de chauffage utilisant le liquide de refroidissement moteur)

SYSTÈMES D'INDICATEURS
  • Indicateurs de retrait du cric
  • Interverrouillage du déplacement, crics (inclut indicateur)
  • Interverrouillage du déplacement, position de tête
  • Interverrouillage du râtelier à tiges
  • Indicateurs des filtres, montés de manière centralisée dans la cabine (hydraulique, compresseur, admission d'air)

DIVERS
  • Réservoir de carburant supplémentaire de 1 374 litres (363 US gal), sous la partie avant
  • Convertisseur 12-24 V
  • Module d'éclairage supplémentaire (cinq projecteurs à LED de 60 W supplémentaires)
  • Flexible de purge à buse
  • Système de levage hydraulique du rideau anti-poussière arrière
  • Système de levage hydraulique du rideau anti-poussière avant
  • Système de caméra en circuit fermé doté de deux caméras montées à l'avant et à l'arrière de la machine et d'un moniteur situé dans la cabine
  • Radio AM/FM, lecteur CD et port USB pour iPod
  • Radio CB avec antenne
  • Mise à niveau : utilisation de verre XIR dans la cabine
  • Mise à niveau : double vitrage en verre thermique
  • Stores pour vitres de la cabine
  • Bornes pour démarrage à distance avec câbles volants
  • Cage vitrée tige principale
  • Fixation du cordon de sécurité – câble avec crochet mobile sur le mât et harnais de sécurité
  • Commande à distance du déplacement (suspension/câble) pour contrôler les déplacements depuis le sol
  • Commande du treuil à distance (suspension/câble) pour un fonctionnement du treuil depuis la plate-forme arrière
  • Convertisseur 24 V - 110 V ou 220 V CA
  • Crics de 152 cm (60 in) (partie avant uniquement)
  • Grue à flèche avec commande de socle montée sur plate-forme arrière
  • Kit d'outils mécaniques (référence TV014590)
  • Kit de harnais trois points pour siège du conducteur
  • Débitmètre d'injection d'eau
  • Manomètre de cabine
  • Mise à niveau : lubrifiant pour climat extrêmement froid (huile du compresseur)
  • Mise à niveau : lubrifiant pour climat extrêmement froid (huile hydraulique)
  • Minuterie d'arrêt du moteur de base
  • Panneau EMS Cat avec connecteur de liaison de données du moteur
  • Kit de rétroviseurs (inclut trois rétroviseurs à visser)
  • Indicateur de pente monté dans la cabine pour indiquer l'inclinaison avant et latérale
  • Thermomètre d'huile hydraulique monté sur le tableau de bord
  • Porte-document à l'intérieur de la cabine