< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Augmentez votre productivité et réduisez vos coûts d'exploitation grâce à la sondeuse à chaînes MD6240. Avec une charge d'outil de 24 000 kg (52,911 lb) et la capacité de forer à des profondeurs pouvant atteindre 55,47 m (182 ft), la MD6240 est idéalement adaptée aux sondages en roches tendres comme en roches dures. Fiable, sûre et facile d'entretien, elle vous accompagnera pendant de longues années.

Spécifications de base

Charge d'outil 24 000 kg (52 911 lb) 24 000 kg (52 911 lb) Less
Diamètre du trou 152-244 mm (6-9,625 in) 152-244 mm (6-9,625 in) Less
Moteur C27 (Tier 2), 597 kW (800 HP) à 2 100 tr/min C27 (Tier 2), 597 kW (800 HP) à 2 100 tr/min Less
Compresseur 48 m³/min (1 700 ft³/min) 6,9 bar (100 psi) 48 m³/min (1 700 ft³/min) 6,9 bar (100 psi) Less
Moteur C27 Cat® Tier 2 597 kW (800 HP) à 2 100 tr/min 597 kW (800 HP) à 2 100 tr/min Less
Profondeur du trou après un seul passage (mât de 12 m/39 ft) Jusqu'à 12,80 m (42 ft)/jusqu'à 55,47 m (182 ft) après plusieurs passages Jusqu'à 12,80 m (42 ft)/jusqu'à 55,47 m (182 ft) après plusieurs passages Less
Profondeur du trou après un seul passage (mât de 15 m/49 ft) Jusqu'à 15,85 m (52 ft)/jusqu'à 31,08 m (102 ft) après plusieurs passages Jusqu'à 15,85 m (52 ft)/jusqu'à 31,08 m (102 ft) après plusieurs passages Less

Capacité nominale

Diamètre de l'outil/du trou 152-244 mm (6-9,625 in) 152-244 mm (6-9,625 in) Less
Profondeur après plusieurs passages (mât de 12 m/39 ft) Jusqu'à 55,47 m (182 ft) Jusqu'à 55,47 m (182 ft) Less
Profondeur après un seul passage (mât de 15 m/49 ft) Jusqu'à 15,85 m (52 ft) Jusqu'à 15,85 m (52 ft) Less

Température de fonctionnement

Option temps froid -40.0 °F -40.0 °C Less
Température ambiante maximale (standard) 125.0 °F 52.0 °C Less
Température ambiante minimale (standard) 30.0 °F -1.0 °C Less

Capacité d'extraction/de levage

Câble automatique Vérin hydraulique, tension Vérin hydraulique, tension Less
Type de câble 25 mm (1 in) DYFORM 8 DYFORM 8 Less
Vitesse de forage/de rétraction 0-39,3 m/min (0-129 ft/min) 0-39,3 m/min (0-129 ft/min) Less
Déplacement de la tête (12 m/39 ft) 572.4 in 14.54 m Less
Déplacement de la tête (15 m/49 ft) 693.0 in 17.6 m Less
Capacité de levage nominale Jusqu'à 222 bar (50 000 psi) Jusqu'à 222 bar (50 000 psi) Less
Capacité d'extraction nominale Jusqu'à 222 bar (50 000 psi) Jusqu'à 222 bar (50 000 psi) Less

Système d'entraînement rotatif

Puissance 182.0 HP 135.0 kW Less
Couple 0-13 015 Nm (0-9 600 ft-lb) 0-13 015 Nm (0-9 600 ft-lb) Less

Compresseur (standard)

Débit d'air de décharge (niveau de la mer) 1700.0 ft3/min 48.0 m3/min Less
Pression en ordre de marche maximale 100.0 PSI 6.9 bar Less
Type À vis à bain d'huile, mono-étagé À vis à bain d'huile, mono-étagé Less

Compresseur (en option)

Débit d'air de décharge (niveau de la mer) 33 m3/min (1 150 ft3/min) ; 38 m3/min (1 350 ft3/min) ; 43 m3/min (1 500 ft3/min) 33 m3/min (1 150 ft3/min) ; 38 m3/min (1 350 ft3/min) ; 43 m3/min (1 500 ft3/min) Less
Pression en ordre de marche maximale 10,3/24,1 bar ou 10,3/24,1/34,5 bar (150/350 psi ou 150/350/500 psi) 10,3/24,1 bar ou 10,3/24,1/34,5 bar (150/350 psi ou 150/350/500 psi) Less
Type (haute pression) À vis à bain d'huile, biétagé À vis à bain d'huile, biétagé Less

Moteur (de série) – C27 Tier 2

Puissance nominale 800.0 HP 597.0 kW Less
Réservoir de carburant 765.0 gal 2986.0 L Less
Constructeur Caterpillar Caterpillar Less
Modèle C27 Tier 2 C27 Tier 2 Less
Puissance nominale en option 875.0 HP 652.0 kW Less

Cabine du conducteur

Commande de climatisation Dispositif de chauffage/climatisation/pressurisation à montage mural Dispositif de chauffage/climatisation/pressurisation à montage mural Less
Surface du plancher 32.4 ft2 3.0 m2 Less
Hauteur intérieure 76.5 in 1943.0 mm Less
Nombre de portes 2 avec vitres (incluses plus haut) 2 avec vitres (incluses plus haut) Less
Nombre de vitres 10 10 Less
Autre Essuie-glace et lave-glace Essuie-glace et lave-glace Less
Type Amortisseurs ; deux personnes, FOPS intégré homologué Amortisseurs ; deux personnes, FOPS intégré homologué Less
Vitres (verre tinté de sécurité avec tampons en caoutchouc) 0.25 in 6.0 mm Less

Train de roulement

Freins Jeu de ressorts à relâchement hydraulique Jeu de ressorts à relâchement hydraulique Less
Essieu avant Type oscillant à trois points Type oscillant à trois points Less
Performances en côte, mât abaissé 48 %/25,6 degrés 48 %/25,6 degrés Less
Puissance d'entraînement maximale par chaîne 204.0 HP 152.0 kW Less
Nombre de rouleaux inférieurs 12 12 Less
Rehausses/guides de chaîne Protection sur toute la longueur, de série Protection sur toute la longueur, de série Less
Vitesse de déplacement maximale 1.25 mph 2.0 km/h Less

Châssis principal

Crics, articulation du mât et plate-forme Soudés intégralement au châssis principal Soudés intégralement au châssis principal Less
Plate-forme de la machine Accessible des deux côtés Accessible des deux côtés Less

Châssis – Crics de niveau

Capacité de levage 65300.0 lbf 290.0 kN Less
Nombre 4 4 Less
Diamètre du patin 24.0 in 610.0 mm Less

Table de forage et plate-forme de travail

Hauteur de la table au-dessus du sol 52.0 in 1321.0 mm Less

Élimination de la poussière

Capacité du récupérateur de poussière 4500.0 ft3/min 127.0 m3/min Less
Remarque Le récupérateur de poussière sèche et le système à injection d'eau peuvent être montés sur la même tige. Le récupérateur de poussière sèche et le système à injection d'eau peuvent être montés sur la même tige. Less

Râtelier à tiges (à l'extérieur du mât)

Configuration de mât 12 m (39 ft) 4 balourds ; tige de 10,67 m (35 ft) de long 4 balourds ; tige de 10,67 m (35 ft) de long Less
Configuration de mât 15 m (49 ft) 2 balourds ; tige de 7,62 m (25 ft) de long 2 balourds ; tige de 7,62 m (25 ft) de long Less
Type Carrousel, à supports fixes et grilles Carrousel, à supports fixes et grilles Less

Système de treuil

Taille du câble 0.5 in 13.0 mm Less
Contenance 3500.0 lb 1587.0 kg Less

Accessoires, outils et équipements de manutention

Tige de forage (en option, majoration de prix) – Configuration de mât de 12 m (39 ft) : diamètre (spécifications du client) 114-178 mm (4,5-7,0 in) 114-178 mm (4,5-7,0 in) Less
Tige de forage (en option, majoration de prix) – Configuration de mât de 12 m (39 ft) : épaisseur de paroi 0.75 in 19.0 mm Less
Tige de forage (en option, majoration de prix) – Configuration de mât de 12 m (39 ft) : longueur 35.0 ft 10.67 m Less
Tige de forage (en option, majoration de prix) – Configuration de mât de 12 m (39 ft) : filetage Dépend du diamètre des tiges Dépend du diamètre des tiges Less
Tige de forage (en option, majoration de prix) – Configuration de mât de 15 m (49 ft) : diamètre (spécifications du client) 114-178 mm (4,5-7,0 in) 114-178 mm (4,5-7,0 in) Less
Tige de forage (en option, majoration de prix) – Configuration de mât de 15 m (49 ft) : épaisseur de paroi 0.75 in 19.0 mm Less
Tige de forage (en option, majoration de prix) – Configuration de mât de 15 m (49 ft) : longueur 25.0 ft 7.62 m Less
Tige de forage (en option, majoration de prix) – Configuration de mât de 15 m (49 ft) : filetage Dépend du diamètre des tiges Dépend du diamètre des tiges Less
Raccord adaptateur supérieur : diamètre Dépend du diamètre des tiges Dépend du diamètre des tiges Less
Raccord adaptateur supérieur : longueur 28.0 in 711.0 mm Less
Raccord adaptateur supérieur : filet supérieur (API Reg.) 5.5 in 140.0 mm Less
Raccord adaptateur supérieur : filet supérieur Dépend du diamètre des tiges Dépend du diamètre des tiges Less
Raccord porte-outil : bague de table Insert en une (1) partie, manchon de plate-forme à rouleaux ou deux parties Insert en une (1) partie, manchon de plate-forme à rouleaux ou deux parties Less

Structures robustes

Adaptées aux environnements difficiles des exploitations minières et des carrières


Groupe motopropulseur

Efficacité accrue et coûts réduits


Système de mât

Robuste et résistant


Récupération de la poussière

La plus grande chambre à poussière du marché


Cabine entièrement équipée

Pour le confort et la sécurité du conducteur


Facilité d'entretien et assistance client

Un accès rapide et simple à tous les points d'entretien


Sécurité

Votre priorité comme la nôtre


Développement durable

Une utilisation raisonnée des ressources


MD6240 Équipement standard

FONCTIONNALITÉ
  • La MD6240 est conçue pour forer des trous de 152-244 mm (6-9,625 in) de diamètre, avec une capacité nominale d'extraction et de levage jusqu'à 22 680 kg (50 000 lb), dans les applications de forage DTH ou rotatif.

MOTEUR
  • Couvercles du collecteur d'échappement et du turbo en métal
  • Pré-lubrification du moteur
  • Filtration supplémentaire
  • Additif pour liquide de refroidissement

MÂT
  • Diamètre du trou : 152-270 mm (6-105⁄8 in)
  • Système de levage/tirage à vérin unique jusqu'à 22 680 kg (50 000 lb)
  • Charge d'outil jusqu'à 24 000 kg (52 911 lb) avec une tige dans le train de tiges
  • Clé HOBO (d'arrachage hydraulique) commandée depuis la cabine
  • Système de tension automatique du câble
  • Module de forage à 25° et verrouillage du mât
  • Capacité du treuil : 1 587 kg (3 500 lb)

ENTRAÎNEMENT SUPÉRIEUR
  • Moteur unique
  • Vitesse de rotation : 0-100 tr/min
  • Couple jusqu'à 13 016 Nm (9 600 ft-lb)

CABINE DU CONDUCTEUR
  • Cadre FOPS intégré
  • Cabine pour deux personnes, isolée et totalement fermée
  • Deux (2) portes à charnières avec système de loquet à usage intensif de type réfrigérateur
  • Dix (10) vitres (verre de sécurité teinté)
  • Kit d'essuie-glace et de lave-glace
  • Console ergonomique pour le conducteur avec tous les instruments
  • Siège du conducteur ergonomique avec appuie-tête et accoudoirs, ceinture de sécurité à enrouleur et suspension pneumatique
  • Fonctions de forage électro-hydrauliques
  • Fonctions auxiliaires commandées par des interrupteurs à bascule actionnables du bout des doigts
  • Plus de 3 m2 (32,4 ft2) d'espace au sol
  • Excellente visibilité
  • Niveau sonore : 80 db ou moins
  • Climatisation/chauffage/pressurisation à montage mural et à entraînement par courroie
  • Amortisseurs en caoutchouc absorbant les vibrations
  • Klaxon électrique activé par bouton-poussoir dans la cabine
  • Batterie cellule gel sans entretien
  • Porte-document à l'intérieur de la cabine

TRAIN DE ROULEMENT
  • Similaire aux pelles hydrauliques, avec 12 rouleaux inférieurs
  • Patins à triple arête de 750 mm (29,5 in)
  • Rehausses/guides de chaîne sur toute la longueur

CHÂSSIS PRINCIPAL ET PLATE-FORME
  • Fabriqués à partir de tubes en acier rectangulaires solidement entrelacés
  • La plate-forme arrière reste fixe quel que soit le mode de forage, d'angle ou vertical
  • Trappe de contrôle sur la plate-forme arrière, à commande hydraulique depuis la cabine pour mieux localiser les trous.
  • Quatre (4) crics de levage hydrauliques (152 cm/60 in).
  • Porte de nettoyage de la chambre à poussière.
  • Système de lubrification centralisé (34 points)
  • Supports de mât supplémentaires montés sur l'extrémité opposée au forage
  • Réservoir de carburant de 1 325 l (350 US gal) sous le moteur : – réservoir de carburant supplémentaire disponible en option
  • Réservoir de carburant supplémentaire de 1 570 l (415 gal) sous le compresseur
  • 4 batteries 8D

CARROUSEL
  • Commande hydraulique depuis la cabine

REFROIDISSEMENT — VERSION À REFROIDISSEUR BIBLOC
  • Capacité de refroidissement d'une température ambiante maximale de 52 °C (125 °F) avec faisceaux remplaçables.

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Deux (2) pompes à pistons axiaux à cylindrée variable, en circuit à boucle fermée, activant la rotation de la tige, le système d'extraction/levage et les fonctions de déplacement.
  • Pompe à engrenages doubles, en circuit à boucle, activant toutes les fonctions auxiliaires ainsi que le circuit du ventilateur.
  • Filtration double

ACCESSOIRES DE FORAGE (TRICÔNES/ROTATIFS)
  • Adaptateur de raccord porte-tige supérieur
  • Manchon de table
  • Raccord porte-outil [nota : configuration 12 m/39 ft : 342 cm (135 in) S-S, configuration 15 m/49 ft : 152 cm (60 in) S-S]
  • Manchon de sabot
  • Panier d'outils
  • Prise pour palan (anse de levage)
  • Clé auto/clé à pont

SYSTÈME ANTI-POUSSIÈRE
  • Reportez-vous à la section Équipements en option et sélectionnez le système souhaité.

PEINTURE
  • Couleurs Caterpillar standard

AUTRES
  • Avertisseur de recul
  • Kit de filtre pour entretien préventif des 50 heures
  • Deux (2) exemplaires papier des manuels de l'utilisateur, d'atelier, d'entretien, des pièces et du moteur, en anglais.
  • Un manuel relatif aux pièces Link-One sur CD, un manuel d'utilisation et d'atelier au format pdf.
  • Sept (7) projecteurs à LED de 60 W pour le forage de nuit
  • Passerelles et mains courantes latérales avec échelle à ridelles latérales
  • Boîte à outils fixée sous la passerelle (sans outils)
  • Kit de levage
  • Crochets de remorquages (à l'avant)
  • Coupe-batterie

MD6240 Options

KIT D'ACCESSOIRES DE FORAGE POUR FORAGE AU MARTEAU PERFORATEUR (REMPLACE LES ACCESSOIRES POUR FORAGE ROTATIF)
  • Amortisseur et adaptateur, raccord porte-outil, manchon de table en deux parties, manchon de sabot, prise pour palan, panier d'outils, système d'injection d'huile dans le marteau avec réservoir de 113,5 l (30 US gal)

RÉCUPÉRATION DE LA POUSSIÈRE
  • Récupérateur de poussière série 4500
  • Élimination de la poussière via un système d'injection d'eau doté de trois (3) réservoirs d'un volume total de 1 271 l (336 gal), montés sous la plate-forme avant.
  • Élimination de la poussière via un système d'injection d'eau doté d'un réservoir d'un volume total de 1 514 l (400 gal) (monté à la place du récupérateur de poussière sèche)
  • Nota : un récupérateur de poussière sèche et un système à injection d'eau peuvent uniquement être montés sur la même tige lorsque les réservoirs sont situés sous la plate-forme.

FORAGE
  • Tige de forage
  • Manchon de plate-forme à rouleaux
  • Manchon de plate-forme en deux parties (fendu)
  • Compteur de vitesse de la tête rotative, numérique
  • Contrôle du couple rotatif
  • Amortisseur de la tige rotative/du marteau
  • Système d'injection d'huile (pour tricônes) : 113,56 l (30 US gal)
  • Ensemble de rouleaux de guidage monté sur la plate-forme de forage (plate-forme arrière)
  • Carrousel double emploi (râtelier à tiges tricônes-marteau)

LIQUIDES
  • Carburant Wiggins uniquement
  • Entretien complet Wiggins (carburant, huile hydraulique, liquide de refroidissement, huile moteur)
  • Système de lubrification automatique (34 points)
  • Système de lubrification du filetage des tiges de forage, activé depuis l'intérieur de la cabine

PROTECTION DES CIRCUITS
  • Filtres à boucle supplémentaires entre les pompes et les moteurs
  • Station de test de diagnostic hydraulique
  • Arrêt monté sur le moteur
  • Arrêt moteur au niveau du sol
  • Gyrophares (un sur la couronne du mât, un sur la cabine et un à l'avant)

AIDES AU DÉMARRAGE PAR TEMPS FROID
  • Système WEBASTO (chauffage intégré pour liquide de refroidissement, eau, huile hydraulique et carburant)
  • Chauffage du plancher de la cabine (radiateur électrique avec radiateur de chauffage utilisant le liquide de refroidissement moteur)
  • Système de chauffage et de circulation/vidange pour dispositif d'injection d'eau, jusqu'à -40 °C (-40 °F), avec robinet-vanne activé par un capteur de température
  • Ensemble de démarrage par temps froid pour températures jusqu'à -40 °C (-40 °F) : – Refroidisseurs à ventilateurs à deux vitesses – Éléments chauffants électriques permettant de chauffer les réservoirs de carburant et d'eau, le liquide de refroidissement et le réservoir d'huile hydraulique – Isolation du bas de la cabine et des réservoirs de carburant – Dispositifs de régulation des compresseurs protégés dans un boîtier isolé doté d'un élément chauffant électrique – Cylindre de commande d'entrée protégé dans un boîtier doté d'un élément chauffant électrique – Chauffage du plancher de la cabine, radiateur électrique avec radiateur de chauffage utilisant le liquide de refroidissement moteur – Verre thermique à l'intérieur de la cabine – Flexibles arctiques à brin mort articulés – Lubrifiants spéciaux pour temps froid – Flexible d'injection d'eau (le cas échéant) avec chauffage électrique/gaines isolantes – Groupe électrogène diesel 40 kW (54 HP) ou transformateur embarqué alimentant le pack de chauffage électrique (utiliser une prise électrique du site)

SYSTÈMES D'INDICATEURS
  • Indicateur de verrouillage du mât
  • Indicateurs de retrait du cric
  • Interverrouillage du déplacement, crics (avec indicateur)
  • Interverrouillage du déplacement, position de la tête (programme Pipe-in-Hole)
  • Interverrouillage du râtelier à tiges
  • Indicateurs des filtres, montés de manière centralisée dans la cabine (hydraulique, compresseur, admission d'air)

DIVERS
  • Convertisseur 12-24 V
  • Module d'éclairage supplémentaire (5 projecteurs à DEL de 60 W supplémentaires)
  • Flexible de purge à buse
  • Système de levage hydraulique du rideau anti-poussière arrière
  • Système de levage hydraulique du rideau anti-poussière avant
  • Kit de conformité CE
  • Peinture spéciale
  • Système de caméra en circuit fermé doté de deux caméras montées à l'avant et à l'arrière de la machine et d'un moniteur situé dans la cabine
  • Radio AM/FM, lecteur CD et port USB pour iPod
  • Radio CB avec antenne
  • Mise à niveau : utilisation de verre XIR dans la cabine
  • Mise à niveau : double vitrage en verre thermique
  • Stores pour vitres de la cabine
  • Bornes pour démarrage à distance avec câbles volants
  • Klaxon électrique activé par bouton-poussoir dans la cabine
  • Mise à niveau : batterie cellule gel sans entretien
  • Cage vitrée tige principale
  • Fixation du cordon de sécurité : câble avec crochet mobile sur le mât et harnais de sécurité
  • Commande à distance du déplacement (suspension/câble) pour contrôler les déplacements depuis le sol
  • Commande du treuil à distance (suspension) (commande hors de la cabine)
  • Convertisseur 24 V - 110 V ou 220 V CA
  • Kit d'outils mécaniques (référence TV014590)
  • Kit de harnais trois points pour siège du conducteur
  • Débitmètre d'injection d'eau
  • Manomètre de cabine
  • Mise à niveau : lubrifiant pour climat extrêmement froid (huile du compresseur)
  • Mise à niveau : lubrifiant pour climat extrêmement froid (huile hydraulique)
  • Minuterie d'arrêt du moteur de base
  • Centrale de surveillance de l'équipement Murphy monté sur le tableau de bord de la cabine
  • Faisceau/terminal de l'ordinateur de la centrale de surveillance de l'équipement monté à l'intérieur de la cabine
  • Kit de rétroviseurs (inclut trois rétroviseurs à visser)
  • Indicateur de pente monté dans la cabine pour indiquer l'inclinaison avant et latérale
  • Thermomètre d'huile hydraulique monté sur le tableau de bord
  • Porte-document à l'intérieur de la cabine