< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Dimensions

Charge utile du godet 50.0 tonnes 45.0 tonnes Less
Capacité du godet 19,1-38,2 m3 (25-50 yd3) 19,1-38,2 m3 (25-50 yd3) Less
Remarque En fonction de l'application et de la masse volumique du matériau. En fonction de l'application et de la masse volumique du matériau. Less

Poids

Poids de travail, avec godet et maillons standard 1748837.0 lb 793259.0 kg Less
Lestage (fourni par le client) 352000.0 lb 159665.0 kg Less
Remarque Ces poids varient légèrement en fonction du godet et des options sélectionnées. Ces poids varient légèrement en fonction du godet et des options sélectionnées. Less
Remarque Toutes les spécifications sont basées sur un godet de 19 m3 (25 yd3) et des bandes de roulement standard de 182,9 cm (72 in). Toutes les spécifications sont basées sur un godet de 19 m3 (25 yd3) et des bandes de roulement standard de 182,9 cm (72 in). Less

Structures principales

Largeur hors tout du châssis supérieur (y compris les passerelles standard) 41.33 ft 12.6 m Less
Dimensions des chenilles : largeur hors tout avec bandes de roulement standard de 182,9 cm (72 in) 28.22 ft 8.6 m Less
Pression de roulement au sol : zone de roulement totale réelle 315.6 ft2 29.3 m2 Less
Pression de roulement au sol : bandes de roulement de 182,9 cm (72 in) 39.0 PSI 269.0 kPa Less
Pression des roulements au sol La pression de roulement au sol dépend de plusieurs facteurs. La pression de roulement au sol dépend de plusieurs facteurs. Less
Transmission planétaire Entraînement indépendant deux moteurs Entraînement indépendant deux moteurs Less
Orientation Des carters d'engrenages d'arbre parallèle, entraînés par un moteur installé verticalement, sont montés de chaque côté du châssis pivotant. Des carters d'engrenages d'arbre parallèle, entraînés par un moteur installé verticalement, sont montés de chaque côté du châssis pivotant. Less
Levage Un moteur relié à deux réducteurs entraîne le tambour de palan de 137 cm (54 in). Un moteur relié à deux réducteurs entraîne le tambour de palan de 137 cm (54 in). Less

Plages de fonctionnement optimales*

Hauteur de vidage : avec hauteur de déversement pour ouvrir la trappe du godet 27.56 ft 8.4 m Less
Hauteur de coupe (maximale) 45.0 ft 13.7 m Less
Rayon de coupe (maximal) 67.59 ft 20.6 m Less
Rayon au sol 48.88 ft 14.9 m Less
Rayon d'encombrement arrière du châssis pivotant 25.59 ft 7.8 m Less
Remarque Plages de fonctionnement optimales en fonction du chargement d'un Tombereau 785D Cat®. Plages de fonctionnement optimales en fonction du chargement d'un Tombereau 785D Cat®. Less
Remarque *Toutes les spécifications sont basées sur un godet de 19 m3 (25 yd3) et des bandes de roulement standard de 182,9 cm (72 in). *Toutes les spécifications sont basées sur un godet de 19 m3 (25 yd3) et des bandes de roulement standard de 182,9 cm (72 in). Less

Système de lubrification

Type Système automatique à conduite unique de lubrifiant pour engrenages ouverts et de graisse. Système automatique à conduite unique de lubrifiant pour engrenages ouverts et de graisse. Less
Composants 6 pompes (4 pour le lubrifiant des engrenages ouverts et 2 pour la graisse) sont situées dans une installation de lubrification isolée et chauffée à double parois. 6 pompes (4 pour le lubrifiant des engrenages ouverts et 2 pour la graisse) sont situées dans une installation de lubrification isolée et chauffée à double parois. Less
Composants Remplissage rapide externe au niveau inférieur. Remplissage rapide externe au niveau inférieur. Less

Circuit électrique

Entraînement Système d'entraînement Acutrol IGBT. Système d'entraînement Acutrol IGBT. Less
Alimentation : tension Triphasée, 50/60 Hz, 7 200V Triphasée, 50/60 Hz, 7 200V Less
Alimentation : 50 Hz 6 000 V, 6 600 V, 7 200 V 6 000 V, 6 600 V, 7 200 V Less
Alimentation : 60 Hz 4 160 V, 7 200 V 4 160 V, 7 200 V Less
Alimentation : demande moyenne 538 à 753 kW (721 à 1 010 hp) 538 à 753 kW (721 à 1 010 hp) Less
Alimentation : puissance maximale 2886.0 HP 2152.0 kW Less
Remarque D'autres tensions sont disponibles pour répondre aux besoins des clients. D'autres tensions sont disponibles pour répondre aux besoins des clients. Less

Train avant

Composants Godet tubulaire d'une seule pièce, forgé et sans soudures, et poulies de pointe de flèche équipées de câbles de levage et de cadenas pour stabiliser le bras du godet. Godet tubulaire d'une seule pièce, forgé et sans soudures, et poulies de pointe de flèche équipées de câbles de levage et de cadenas pour stabiliser le bras du godet. Less
Câbles standard : palan, nombre 2 2 Less
Câbles standard : palan, diamètre 2.375 in 60.0 mm Less
Câbles standard : poussée, nombre 1 1 Less
Câbles standard : poussée, diamètre 2.25 in 57.0 mm Less
Câbles standard : rétract., nombre 1 1 Less
Câbles standard : rétract., diamètre 2.25 in 57.0 mm Less
Câbles standard : susp. de flèche , nombre 4 4 Less
Câbles standard : susp. de flèche , diamètre 2.75 in 70.0 mm Less
Câbles standard : déplacement du godet, nombre 1 1 Less
Câbles standard : déplacement du godet, diamètre 0.625 in 16.0 mm Less
Remarque Câbles hautement résistants aux chocs disponibles en option Câbles hautement résistants aux chocs disponibles en option Less
Poussée Câble de poussée : le mécanisme de poussée est situé à l'avant, au centre du châssis pivotant ; il est composé d'un moteur, d'un frein, d'un tambour et d'engrenages. Le câble de poussée imprégné de plastique et les câbles de levage servent à déplacer le bras du godet vers l'avant et l'arrière. Câble de poussée : le mécanisme de poussée est situé à l'avant, au centre du châssis pivotant ; il est composé d'un moteur, d'un frein, d'un tambour et d'engrenages. Le câble de poussée imprégné de plastique et les câbles de levage servent à déplacer le bras du godet vers l'avant et l'arrière. Less