7495 HF avec câble de poussée

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Les pelles électriques à câbles enlèvent avec succès des morts-terrains et du minerai dans les exploitations du monde entier depuis plus d'un siècle. Guidés par la vision de rendre ces machines extrêmement productives plus sûres, plus fiables et encore plus productives, nous avons remis en cause la situation actuelle et construit une pelle électrique à câbles encore plus performante.

Dimensions

Charge utile du godet 120.0 tonnes 109.0 tonnes Less
Capacité du godet 30,6 à 62,7 m3 (40 à 82 yd3) 30,6 à 62,7 m3 (40 à 82 yd3) Less
Charge utile du godet (jusqu'à 109 tonnes [120 tons] sur demande) 120.0 tonnes 109.0 tonnes Less
Remarque En fonction de l'application et de la masse volumique du matériau En fonction de l'application et de la masse volumique du matériau Less

Poids

Poids de travail, avec godet et maillons standard 3155000.0 lb 1431064.0 kg Less
Lestage (fourni par le client) 667150.0 lb 302614.0 kg Less
Remarque Ces poids varient légèrement en fonction du godet et des options sélectionnées Ces poids varient légèrement en fonction du godet et des options sélectionnées Less
Remarque Toutes les spécifications sont basées sur un godet de 45 m3 (59 yd3) et des bandes de roulement standard de 317,5 cm (125 in) Toutes les spécifications sont basées sur un godet de 45 m3 (59 yd3) et des bandes de roulement standard de 317,5 cm (125 in) Less

Structures principales

Largeur hors tout du châssis supérieur (y compris les passerelles standard) 41.99 ft 12.8 m Less
Dimensions des chenilles : largeur hors tout avec bandes de roulement de 317,5 cm (125 in) 41.67 ft 12.7 m Less
Pression au sol : zone de roulement totale réelle avec bandes de roulement de 317,5 cm (125 in) 57 m2 (247 kPa) ; 614 ft2 (36 psi) 57 m2 (247 kPa) ; 614 ft2 (36 psi) Less
Pression au sol : remarques La pression au sol dépend de plusieurs facteurs La pression au sol dépend de plusieurs facteurs Less
Transmission planétaire Entraînement indépendant deux moteurs Entraînement indépendant deux moteurs Less
Orientation Deux trains d'engrenages planétaires, chacun entraîné par un moteur installé verticalement, se situent de chaque côté du châssis pivotant. Dans chaque train d'engrenages, des pignons arbrés à double sortie actionnent la crémaillère de pivotement. Deux trains d'engrenages planétaires, chacun entraîné par un moteur installé verticalement, se situent de chaque côté du châssis pivotant. Dans chaque train d'engrenages, des pignons arbrés à double sortie actionnent la crémaillère de pivotement. Less
Levage Une boîte d'engrenages planétaires avec pignons à double sortie se charge de transmettre le couple de levage du moteur électrique au tambour du palan. Une boîte d'engrenages planétaires avec pignons à double sortie se charge de transmettre le couple de levage du moteur électrique au tambour du palan. Less

Système de lubrification

Type Système automatique à conduite unique de graisse et de lubrifiant pour engrenages ouverts Système automatique à conduite unique de graisse et de lubrifiant pour engrenages ouverts Less
Composants Six pompes (quatre pour le lubrifiant pour engrenages ouverts et deux pour la graisse) sont situées dans une installation de lubrification isolée à double paroi Six pompes (quatre pour le lubrifiant pour engrenages ouverts et deux pour la graisse) sont situées dans une installation de lubrification isolée à double paroi Less
Composants Remplissage rapide externe à partir du niveau inférieur Remplissage rapide externe à partir du niveau inférieur Less

Circuit électrique

Alimentation : tension Triphasée, 50/60 Hz, 7 200V Triphasée, 50/60 Hz, 7 200V Less
Entraînement Système d'entraînement Acutrol IGBT Système d'entraînement Acutrol IGBT Less
Alimentation : 50 Hz 6 000 V, 6 600 V, 7 200 V, 11 000 V 6 000 V, 6 600 V, 7 200 V, 11 000 V Less
Alimentation : 60 Hz 7 200 V, 13 800 V 7 200 V, 13 800 V Less
Alimentation : demande moyenne 934-1308 kW 934-1308 kW Less
Alimentation : puissance maximale 3737 kW 3737 kW Less
Remarque D'autres tensions sont disponibles pour répondre aux besoins des clients D'autres tensions sont disponibles pour répondre aux besoins des clients Less
Tension du circuit (nominale) 50/60 Hz, 7 200 V 50/60 Hz, 7 200 V Less

Train avant

Composants Godet tubulaire d'une seule pièce, forgé et sans soudures, et poulies de pointe de flèche équipées de câbles de levage et de cadenas pour stabiliser le bras du godet. Godet tubulaire d'une seule pièce, forgé et sans soudures, et poulies de pointe de flèche équipées de câbles de levage et de cadenas pour stabiliser le bras du godet. Less
Câbles : palan, nombre 2 2 Less
Câbles : poussée, nombre 1 1 Less
Câbles : rétract., nombre 1 1 Less
Câbles : suspension de flèche, nombre 4 4 Less
Câbles : déplacement du godet, nombre 1 1 Less
Câbles : palan, diamètre 2.75 in 70.0 mm Less
Câbles : poussée, diamètre 2.5 in 64.0 mm Less
Câbles : rétract., diamètre 2.5 in 64.0 mm Less
Câbles : suspension de flèche, diamètre 3.25 in 83.0 mm Less
Câbles : déplacement du godet, diamètre 0.75 in 19.0 mm Less
Câbles : note Câbles hautement résistants aux chocs disponibles en option Câbles hautement résistants aux chocs disponibles en option Less
Poussée Câble de poussée avec mécanisme de poussée situé sur la partie centrale avant du châssis pivotant ; composé d'un moteur, d'un frein, d'un tambour et d'engrenages. Le câble de poussée imprégné de plastique et les câbles de levage servent à déplacer le bras du godet vers l'avant et l'arrière. Câble de poussée avec mécanisme de poussée situé sur la partie centrale avant du châssis pivotant ; composé d'un moteur, d'un frein, d'un tambour et d'engrenages. Le câble de poussée imprégné de plastique et les câbles de levage servent à déplacer le bras du godet vers l'avant et l'arrière. Less
Poussée Le châssis hydraulique HydraCrowd (en option) est situé sur la partie centrale avant de la plate-forme du châssis pivotant. Il alimente un grand vérin hydraulique pour déplacer le bras de godet vers l'avant et l'arrière. Le châssis hydraulique HydraCrowd (en option) est situé sur la partie centrale avant de la plate-forme du châssis pivotant. Il alimente un grand vérin hydraulique pour déplacer le bras de godet vers l'avant et l'arrière. Less

Dimensions/Plages de fonctionnement

Capacité du godet 30,6 à 62,7 m3 (40 à 82 yd3) 30,6 à 62,7 m3 (40 à 82 yd3) Less
Charge utile du godet 120.0 tonnes 109.0 tonnes Less
Hauteur de vidage maximale 29.53 ft 9.0 m Less
Poids en ordre de marche 3155000.0 lb 1431064.0 kg Less

Dimensions (approximatives) : plages de fonctionnement optimales*

Hauteur de vidage : avec hauteur de déversement pour ouvrir la trappe du godet 29.53 ft 9.0 m Less
Hauteur de coupe (maximale) 55.0 ft 16.8 m Less
Rayon de coupe (maximal) 79.72 ft 24.3 m Less
Rayon au sol 55.77 ft 17.0 m Less
Rayon d'encombrement arrière du châssis pivotant 30.51 ft 9.3 m Less
Remarque Plages de fonctionnement optimales en fonction du chargement d'un Tombereau 797F Cat. Plages de fonctionnement optimales en fonction du chargement d'un Tombereau 797F Cat. Less
Remarque *Toutes les spécifications sont basées sur un godet de 45 m3 (59 yd3) et des bandes de roulement standard de 317,5 cm (125 in). *Toutes les spécifications sont basées sur un godet de 45 m3 (59 yd3) et des bandes de roulement standard de 317,5 cm (125 in). Less

Circuit électrique IGBT CA

Circuit électrique simple, sûr et robuste


Cabine du conducteur

Optimiser le confort et la sécurité du conducteur pour une productivité accrue


Conception avant

Poids avant réduit et résistance structurelle fiable


Système de poussée

Une réduction des contraintes de torsion et une augmentation de la durée de vie des composants grâce à notre conception traditionnelle


Système LatchFree™ Dipper

Des temps d'immobilisation révolus grâce à notre approche révolutionnaire


Options du godet

Plus longue durée de vie du godet


Chargement et transport efficaces

Déplacement de plus de matériau grâce à des combinaisons optimales


Système de pivotement de la troisième rampe

Temps de cycle plus rapides et durée de vie des composants prolongée


Solutions technologiques et Cat MineStar System

Transformer votre mine pour renforcer la sécurité et la productivité


Structures principales

Soutenir vos investissements grâce à des structures robustes et durables


Interventions dans les parties inférieures

Des déplacements quelles que soient les conditions de l'exploitation minière


Sécurité

Votre sécurité, notre priorité principale


Facilité d'entretien

Pour une reprise rapide de votre activité


Assistance client

Rester opérationnel grâce aux services et à l'assistance de notre réseau mondial inégalé


Formation des conducteurs

Optimisez vos investissements


DURABILITÉ

Des normes plus strictes pour un avenir meilleur