7495 avec câble de poussée

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Les pelles électriques à câbles enlèvent avec succès des morts-terrains et du minerai dans les exploitations du monde entier depuis plus d'un siècle. Guidés par la vision de rendre ces machines extrêmement productives plus sûres, plus fiables et encore plus productives, nous avons remis en cause la situation actuelle et construit une pelle électrique à câbles encore plus performante.

Dimensions

Charge utile du godet 110.0 tonnes 100.0 tonnes Less
Capacité du godet 30,6-61,2 m3 (40-80 yd3) 30,6-61,2 m3 (40-80 yd3) Less
Charge utile du godet (jusqu'à 109 tonnes [120 tons] sur demande) 110.0 tonnes 100.0 tonnes Less
Longueur effective du bras du godet 35.76 ft 10.9 m Less
Longueur de la flèche 67.0 ft 20.4 m Less
Longueur totale du bras du godet 47.0 ft 14.3 m Less

Poids

Poids de travail, avec godet et maillons standard 3018670.0 lb 1369246.0 kg Less
Lestage (fourni par le client) 667150.0 lb 302614.0 kg Less
Godet normal GP : 56 m3 (73 yd3) 177700.0 lb 80603.0 kg Less
Poids net, national, sans lestage ni godet 2173820.0 lb 988100.0 kg Less
Remarque Ces poids varient légèrement en fonction du godet et des options sélectionnées. Ces poids varient légèrement en fonction du godet et des options sélectionnées. Less

Structures principales

Support à chenilles : nombre et diamètre des rouleaux – inférieurs (16) 30.7 in 78.0 cm Less
Support à chenilles : nombre et diamètre des rouleaux – inférieurs arrière (2) 42.0 in 106.7 cm Less
Support à chenilles : nombre et diamètre des rouleaux – supérieurs Dispositifs de coulissement Dispositifs de coulissement Less
Support à chenilles : nombre et inclinaison des roulements (94) 20.0 in 50.8 cm Less
Support à chenilles : longueur du support hors tout 37.5 ft 11.43 m Less
Support à chenilles : largeur hors tout avec roulements de 200,7 cm (79 in), standard 36.0 ft 11.0 m Less
Support à chenilles : largeur hors tout avec roulements de 259,1 cm (102 in) 44.29 ft 13.5 m Less
Support à chenilles : diamètre des galets tendeurs 63.8 in 162.0 cm Less
Support à chenilles : zone de roulement totale réelle (roulements de 200,7 cm) 36,1 m2 (372 kPa) ; 388,6 ft2 (53,9 psi) 36,1 m2 (372 kPa) ; 388,6 ft2 (53,9 psi) Less
Support à chenilles : zone de roulement totale réelle (roulements de 259,1 cm) 46,6 m2 (288 kPa) ; 501,7 ft2 (41,8 psi) 46,6 m2 (288 kPa) ; 501,7 ft2 (41,8 psi) Less
Levage Une boîte d'engrenages planétaires avec pignons à double sortie se charge de transmettre le couple de levage du moteur électrique au tambour du palan. Une boîte d'engrenages planétaires avec pignons à double sortie se charge de transmettre le couple de levage du moteur électrique au tambour du palan. Less
Transmission planétaire Entraînement indépendant deux moteurs Entraînement indépendant deux moteurs Less
Châssis pivotant (section centrale), acier soudé résistant aux chocs : longueur 27.49 ft 8.38 m Less
Châssis pivotant (section centrale), acier soudé résistant aux chocs : largeur 12.07 ft 3.68 m Less
Orientation Deux trains d'engrenages planétaires, chacun entraîné par un moteur installé verticalement, sont montés de chaque côté du châssis pivotant. Deux trains d'engrenages planétaires, chacun entraîné par un moteur installé verticalement, sont montés de chaque côté du châssis pivotant. Less
Orientation (suite) Dans chaque train d'engrenages, des pignons arbrés à double sortie actionnent la crémaillère de pivotement. Dans chaque train d'engrenages, des pignons arbrés à double sortie actionnent la crémaillère de pivotement. Less
Plaque tournante : diamètre de la crémaillère de pivotement en acier spécial, couronne forgée 17.26 ft 5.26 m Less
Plaque tournante : nombre de rouleaux coniques 50 50 Less
Plaque tournante : diamètre des rouleaux coniques 10.75 in 27.31 cm Less
Plaque tournante : diamètre des rails de rouleaux coniques en acier spécial forgé 14.83 ft 4.52 m Less
Plaque tournante : découpe externe des dents (face) 9.5 in 24.13 cm Less

Système de lubrification

Composants Six pompes (quatre pour le lubrifiant et deux pour la graisse) sont situées dans une installation de lubrification isolée à double parois. Six pompes (quatre pour le lubrifiant et deux pour la graisse) sont situées dans une installation de lubrification isolée à double parois. Less
Type Le système à ligne unique applique le lubrifiant et la graisse via le PLC. Le système à ligne unique applique le lubrifiant et la graisse via le PLC. Less

Circuit électrique

Exigences du circuit de distribution : machine sur circuit séparé 4000 kVA 4000 kVA Less
Entraînement Système d'entraînement Acutrol IGBT Système d'entraînement Acutrol IGBT Less
Éclairage Projecteurs HPS aux pieds de la flèche, partie supérieure du châssis en A, carter de la machine, installation de lubrification, poste de commande et local polyvalent. Projecteurs HPS aux pieds de la flèche, partie supérieure du châssis en A, carter de la machine, installation de lubrification, poste de commande et local polyvalent. Less
Éclairage Lampes à incandescence pour projecteurs au sol et passerelles. Lampes à incandescence pour projecteurs au sol et passerelles. Less
Circuits électriques principaux : transformateur d'éclairage 25 kVA, 120/240 V secondaire 25 kVA, 120/240 V secondaire Less
Circuits électriques principaux : tension de circuit (nominale) 50/60 Hz, 7 200 V 50/60 Hz, 7 200 V Less
Circuits électriques principaux : câble traînant (fourni par le client) SHD-3 nº 1/0 à 8 000 V SHD-3 nº 1/0 à 8 000 V Less
Circuits électriques principaux : transformateur auxiliaire 350 kVA, 7 200 V principal 350 kVA, 7 200 V principal Less
Alimentation : demande moyenne sur 15 minutes 926-1 297 kW 926-1 297 kW Less
Alimentation : puissance maximale 3 706 kW 3 706 kW Less
Alimentation : tension Triphasé, 50/60 Hz, 7 200 V (autres tensions disponibles pour répondre aux besoins des clients.) Triphasé, 50/60 Hz, 7 200 V (autres tensions disponibles pour répondre aux besoins des clients.) Less
Tension du circuit (nominale) 50/60 Hz, 7 200 V 50/60 Hz, 7 200 V Less
Câble trainant (fourni par le client) SHD-3 nº 1/0 à 8 000 V SHD-3 nº 1/0 à 8 000 V Less
Transformateur : auxiliaire 350 kVA, 7 200 V principal 350 kVA, 7 200 V principal Less

Train avant

Flèche : flèche Acier soudé résistant aux chocs Acier soudé résistant aux chocs Less
Flèche : diamètre des poulies de pointe de flèche 96.0 in 243.84 cm Less
Flèche : poulies de pointe de flèche À rainures jumelles, trempées au chalumeau À rainures jumelles, trempées au chalumeau Less
Flèche : diamètre de bras 34.0 in 86.36 cm Less
Flèche : épaisseur des parois (nominale) 3.0 in 7.62 cm Less
Poussée Le câble de poussée recouvert de plastique et les câbles de levage servent à déplacer le bras du godet vers l'avant et l'arrière. Le câble de poussée recouvert de plastique et les câbles de levage servent à déplacer le bras du godet vers l'avant et l'arrière. Less
Poussée Il est composé d'un moteur, d'un frein, d'un tambour et d'engrenages. Il est composé d'un moteur, d'un frein, d'un tambour et d'engrenages. Less
Poussée Le câble de poussée avec mécanismes de poussée est situé sur la partie centrale avant du châssis pivotant. Le câble de poussée avec mécanismes de poussée est situé sur la partie centrale avant du châssis pivotant. Less
Câbles : susp. de flèche - Conception Torsadé autour struct. Torsadé autour struct. Less
Câbles : susp. de flèche - Diamètre 3.25 in 82.6 mm Less
Câbles : susp. de flèche - Nbre 4 4 Less
Câbles : susp. de flèche - Type Égalisé Égalisé Less
Câbles, poussée : conception 8 × 37 8 × 37 Less
Câbles, poussée : diamètre 2.5 in 63.5 mm Less
Câbles, poussée : nombre 1 1 Less
Câbles, poussée : type Double simple Double simple Less
Câbles, déplacement du godet : conception 7 x 25 7 x 25 Less
Câbles, déplacement du godet : diamètre 0.75 in 19.1 mm Less
Câbles, déplacement du godet : nombre 1 1 Less
Câbles, déplacement du godet : type Simple Simple Less
Câbles, palan : conception 8 x 37 8 x 37 Less
Câbles, palan : diamètre 2.75 in 69.8 mm Less
Câbles, palan : nombre 2 2 Less
Câbles, palan : type Jumeaux Jumeaux Less
Câbles, rétract. : conception 8 × 37 8 × 37 Less
Câbles, rétract. : diamètre 2.5 in 63.5 mm Less
Câbles, rétract. : nombre 1 1 Less
Câbles, rétract. : type Double simple Double simple Less

Dimensions/Plages de fonctionnement

Capacité du godet 30,6-61,2 m3 (40-80 yd3) 30,6-61,2 m3 (40-80 yd3) Less
Charge utile du godet 120.0 tonnes 109.0 tonnes Less
Hauteur de vidage maximale 33.0 ft 10.06 m Less
Rayon de vidage maximal 71.0 ft 21.64 m Less
Poids en ordre de marche 3018670.0 lb 1369246.0 kg Less

Dimensions – plages de travail optimales

Hauteur de dégagement (poulies de pointe de flèche) 68.47 ft 20.87 m Less
Rayon de dégagement (poulies de pointe de flèche) 64.47 ft 19.65 m Less
Garde au sol (châssis) 12.34 ft 3.76 m Less
Dégagement au point le plus bas du châssis/carter de transmission 2.95 ft 0.9 m Less
Hauteur de vidage 33.0 ft 10.06 m Less
Hauteur de vidage à la limite maximale de poussée électrique 28.25 ft 8.61 m Less
Hauteur du montant A 46.0 ft 14.0 m Less
Rayon de dégagement maximal (châssis pivotant) 30.64 ft 9.34 m Less
Hauteur d'attaque maximale 58.4 ft 17.8 m Less
Rayon de coupe maximal 82.68 ft 25.2 m Less
Rayon de vidage maximal 71.0 ft 21.64 m Less
Niveau des yeux du conducteur 34.81 ft 10.61 m Less
Largeur hors tout 43.0 ft 13.11 m Less
Rayon au sol 57.32 ft 17.47 m Less

Circuit électrique IGBT CA

Circuit électrique simple, sûr et robuste


Cabine du conducteur

Optimiser le confort et la sécurité du conducteur pour une productivité accrue


Conception avant

Poids avant réduit et résistance structurelle fiable


Système de poussée

Une réduction des contraintes de torsion et une augmentation de la durée de vie des composants grâce à notre conception traditionnelle


Système LatchFree Dipper

Des temps d'immobilisation révolus grâce à notre approche révolutionnaire


Options du godet

Plus longue durée de vie du godet


Chargement et transport efficaces

Déplacement de plus de matériau grâce à des combinaisons optimales


Système de pivotement de la troisième rampe

Temps de cycle plus rapides et durée de vie des composants prolongée


Cat MineStar System et solutions technologiques

Transformer votre mine pour renforcer la sécurité et la productivité


Structures principales

Soutenir vos investissements grâce à des structures robustes et durables


Interventions dans les parties inférieures

Des déplacements quelles que soient les conditions de l'exploitation minière


Sécurité

Votre sécurité, notre priorité principale


Facilité d'entretien

Pour une reprise rapide de votre activité


Assistance client

Rester opérationnel grâce aux services et à l'assistance de notre réseau mondial inégalé


Formation des conducteurs

Optimisez vos investissements


Développement durable

Des normes plus strictes pour un avenir meilleur