Modèle 336F L à flèche droite (2017)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le modèle 336F avec flèche droite est spécialement conçu pour prendre en charge tous vos travaux de tri et de démolition légère, ainsi que les tâches au-dessus du niveau du sol. Par rapport au modèle 336F avec flèche normale, la 336F avec flèche droite délivre des performances supérieures au-dessus du sol, grâce à un gain de hauteur considérable sur l'ensemble de la plage de fonctionnement ainsi qu'une excellente capacité de levage.

Moteur

Modèle de moteur C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Cat Less
Puissance nette au volant 306.0 HP 228.0 kW Less
Alésage 4.53 in 115.0 mm Less
Course 5.87 in 149.0 mm Less
Cylindrée 568.0 in3 9.3 Longueur Less
Puissance brute, SAE J1995 238 kW ( 323,5 HP/324 PS) 238 kW ( 323,5 HP/324 PS) Less
Puissance moteur, ISO 14396 234 kW (313 HP/318 PS) 234 kW (313 HP/318 PS) Less
Puissance nette, SAE J1349 228 kW (306 HP/310 PS) 228 kW (306 HP/310 PS) Less
Puissance nette, ISO 9249 228 kW (306 HP/310 PS) 228 kW (306 HP/310 PS) Less

Poids

Poids en ordre de marche 89900.0 lb 40800.0 kg Less
Poids maximal 89900.0 lb 40800.0 kg Less

Orientation

Vitesse d'orientation 8.8 tr/min 8.8 tr/min Less
Couple d'orientation 80144.0 lbf-ft 109.0 kN·m Less

Entraînement

Vitesse de translation maximale 3.0 mph 4.8 km/h Less
Effort de traction à la barre d'attelage maximal 65352.0 lbf 291.0 kN Less

Circuit hydraulique

Circuit principal : débit maximal (total) 151.0 gal/min 570.0 l/min Less
Circuit d'orientation : débit maximal 74.0 gal/min 279.0 l/min Less
Pression maximale : équipement (mode levage) 5076.0 PSI 35000.0 kPa Less
Pression maximale : translation 5076.0 PSI 35000.0 kPa Less
Pression maximale : orientation 4061.0 PSI 28000.0 kPa Less
Circuit auxiliaire : haute pression 5367.0 PSI 37000.0 kPa Less
Circuit auxiliaire : moyenne pression 3359.0 PSI 23000.0 kPa Less
Circuit pilote : débit maximal 8.0 gal/min 29.0 l/min Less
Circuit pilote : pression maximale 595.0 PSI 4100.0 kPa Less

Niveaux sonores

À l'extérieur de la cabine : ISO 6395:2008* 106.0 dB (A) 106.0 dB (A) Less
À l'intérieur de la cabine : ISO 6396:2008 73.0 dB (A) 73.0 dB (A) Less
Remarque *Conformément à la directive de l'Union européenne 2000/14/CE, amendée par la directive 2005/88/CE. *Conformément à la directive de l'Union européenne 2000/14/CE, amendée par la directive 2005/88/CE. Less

Dimensions* : flèche droite, 6,9 m (22'8") ; bras de 3,9 m (12'10") ; godet de 2,28 m3 (2,98 yd3)

Hauteur d'expédition 12.25 ft 3740.0 mm Less
Longueur d'expédition 37.33 ft 11370.0 mm Less
Rayon d'encombrement arrière 11.5 ft 3500.0 mm Less
Longueur jusqu'au centre des galets 13.25 ft 4040.0 mm Less
Longueur des chaînes 16.5 ft 5040.0 mm Less
Garde au sol 1.67 ft 520.0 mm Less
Voie des chaînes, train de roulement long 8.5 ft 2590.0 mm Less
Voie des chaînes, train de roulement long et étroit 7.83 ft 2390.0 mm Less
Largeur de transport, train de roulement long 10.5 ft 3190.0 mm Less
Largeur de transport : train de roulement long et étroit 9.83 ft 2990.0 mm Less
Hauteur de la cabine 10.42 ft 3170.0 mm Less
Hauteur de la cabine avec protection supérieure 11.42 ft 3480.0 mm Less
Hauteur du contrepoids 4.0 ft 1220.0 mm Less
Remarque *Les dimensions peuvent varier en fonction du godet sélectionné. *Les dimensions peuvent varier en fonction du godet sélectionné. Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 164.0 gal 620.0 Longueur Less
Circuit de refroidissement 11.0 gal 43.0 Longueur Less
Réducteur d'orientation (chacun) 5.0 gal 19.0 Longueur Less
Réducteur (chacun) 2.0 gal 8.0 Longueur Less
Huile moteur (avec filtre) 8.0 gal 32.0 Longueur Less
Huile du circuit hydraulique (réservoir compris) 100.0 gal 380.0 Longueur Less
Huile de réservoir hydraulique 46.0 gal 175.0 Longueur Less
Réservoir de DEF 11.0 gal 41.0 Longueur Less

Dimensions* : flèche droite, 6,9 m (22'8") ; bras de 3,2 m (10'6") ; godet de 2,28 m3 (2,98 yd3)

Hauteur d'expédition 11.42 ft 3480.0 mm Less
Longueur d'expédition 37.67 ft 11480.0 mm Less
Rayon d'encombrement arrière 11.5 ft 3500.0 mm Less
Longueur jusqu'au centre des galets 13.25 ft 4040.0 mm Less
Longueur des chaînes 16.5 ft 5040.0 mm Less
Garde au sol 1.67 ft 520.0 mm Less
Voie des chaînes, train de roulement long 8.5 ft 2590.0 mm Less
Voie des chaînes, train de roulement long et étroit 7.83 ft 2390.0 mm Less
Largeur de transport, train de roulement long 10.5 ft 3190.0 mm Less
Largeur de transport : train de roulement long et étroit 9.83 ft 2990.0 mm Less
Hauteur de la cabine 10.42 ft 3170.0 mm Less
Hauteur de la cabine avec protection supérieure 11.42 ft 3480.0 mm Less
Hauteur du contrepoids 4.0 ft 1220.0 mm Less
Remarque *Les dimensions peuvent varier en fonction du godet sélectionné. *Les dimensions peuvent varier en fonction du godet sélectionné. Less

Plages de fonctionnement* : flèche droite, 6,9 m (22'8") ; bras de 3,9 m (12'10") ; godet de 2,28 m3 (2,98 yd3)

Profondeur d'excavation maximale 21.75 ft 6640.0 mm Less
Portée maximale au niveau du sol 40.5 ft 12340.0 mm Less
Hauteur de coupe maximale 45.17 ft 13760.0 mm Less
Hauteur de chargement maximale 33.67 ft 10260.0 mm Less
Hauteur de chargement minimale 11.08 ft 3370.0 mm Less
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8'0") 21.33 ft 6510.0 mm Less
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 18.42 ft 5610.0 mm Less
Remarque *Les dimensions peuvent varier en fonction du godet sélectionné. *Les dimensions peuvent varier en fonction du godet sélectionné. Less

Plages de fonctionnement* : flèche droite, 6,9 m (22'8") ; bras de 3,2 m (10'6") ; godet de 2,28 m3 (2,98 yd3)

Profondeur d'excavation maximale 19.5 ft 5940.0 mm Less
Portée maximale au niveau du sol 38.17 ft 11630.0 mm Less
Hauteur de coupe maximale 43.08 ft 13120.0 mm Less
Hauteur de chargement maximale 31.5 ft 9610.0 mm Less
Hauteur de chargement minimale 13.08 ft 3990.0 mm Less
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8'0") 19.0 ft 5790.0 mm Less
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 16.33 ft 4970.0 mm Less
Remarque *Les dimensions peuvent varier en fonction du godet sélectionné. *Les dimensions peuvent varier en fonction du godet sélectionné. Less

Performances

  • Le Moteur C9.3 ACERT™ est conforme aux normes américaines EPA Tier 4 Final et européenne Stage IV sur les émissions.
  • Les modes de puissance vous aident à gérer la consommation de carburant de manière plus active.
    • Le mode de levage pour charges lourdes augmente la pression des circuits de la machine pour favoriser le levage, ce qui s'avère être un avantage clé dans certaines situations.
    • SmartBoom™ atténue les contraintes et les vibrations transmises à la machine et à la cabine, en particulier pendant les travaux au marteau.

Technologie Cat® Connect

  • Les solutions technologiques Cat Connect, telles que LINK et DETECT, augmentent la production, réduisent les coûts d'exploitation et optimisent le retour sur investissement.
  • VisionLink® offre un accès sans fil aux données d'exploitation de la machine comme la position, les heures de service, le temps d'inactivité, la consommation de carburant, la productivité et les codes de diagnostic afin d'optimiser ses performances.

Entretien

  • Les éléments relatifs à l'entretien de routine tels que les points de graissage et les robinets à liquide sont accessibles au niveau du sol.
  • Le circuit de refroidissement côte à côte est facile à nettoyer.
  • La conception des portes de visite empêche toute pénétration de débris.
  • Les multiples orifices S∙O∙SSM et prises de pression permettent de réduire les immobilisations pour entretien.

Confort

  • La cabine certifiée avec grand cadre de protection en cas de retournement (ROPS, Roll-Over Protective Structure) est silencieuse et confortable.
  • Les consoles à manipulateurs et les accoudoirs sont réglables. Les sièges sont réglables, avec une suspension pneumatique et un système de chauffage et ventilation en option.

Polyvalence

  • Les travaux de démolition sont rapides et faciles avec les cisailles, cisailles universelles ou marteaux Cat.
  • Les attaches Cat vous permettent de changer d'équipement en quelques secondes sans quitter la cabine.
  • La commande d'outils en option peut mémoriser les pressions et les débits de près de 20 outils pour une disponibilité optimale.

Durabilité

  • Les flèches et les bras garantissent une longue durée de service.
  • Les structures caissonnées dotées de pièces multiplaques épaisses, de pièces moulées et de pièces forgées sont utilisées sur les zones de fortes contraintes. Les patins de chaîne, les maillons, les rouleaux, les roues folles et les réducteurs sont fabriqués en acier hautement résistant à la traction.
  • Le maillon de chaîne graissé entre les axes et les bagues augmente la durée de vie du train de roulement et réduit le bruit.

Sécurité

  • Le système de ravitaillement intelligent refait le plein de la machine rapidement à partir d'une source de carburant externe et s'arrête automatiquement lorsque le réservoir de carburant est plein ou que la source est vide, évitant ainsi toute approximation et toute usure prématurée de la pompe.
  • Les caméras de vision arrière et de vision latérale en option améliorent la visibilité, pour une meilleure efficacité.
  • Des mains courantes et des garde-corps prolongés permettent de monter en toute sécurité sur la plate-forme, et les plaques antidérapantes réduisent les risques de glissement par tous les temps.