390F L (2017)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le modèle 390F L a été conçu pour augmenter votre productivité et réduire vos coûts d'exploitation tout en vous apportant toute la puissance, le rendement énergétique et la fiabilité dont vous avez besoin pour réussir.

Moteur

Modèle de moteur C18 ACERT Cat C18 ACERT Cat Less
Puissance nette au volant 524.0 HP 391.0 kW Less
Alésage 5.7 in 145.0 mm Less
Course 7.2 in 183.0 mm Less
Cylindrée 1104.5 in3 18.1 Longueur Less
Puissance nette, SAE J1349 391 kW (524 HP/532 PS) 391 kW (524 HP/532 PS) Less

Poids

Poids en ordre de marche 192680.0 lb 87400.0 kg Less

de la machine

Poids en ordre de marche* 192680.0 lb 87400.0 kg Less
Remarque *Flèche normale de 10 m (32'10"), bras R4,4 m (14'5"), godet de 3,9 m³ (5,1 yd³) et patins de 650 mm (26"). *Flèche normale de 10 m (32'10"), bras R4,4 m (14'5"), godet de 3,9 m³ (5,1 yd³) et patins de 650 mm (26"). Less

Orientation

Vitesse d'orientation 6.2 tr/min 6.2 tr/min Less
Couple d'orientation 191766.0 lbf-ft 260.0 kN·m Less

Entraînement

Vitesse de translation maximale 2.8 mph 4.5 km/h Less
Effort de traction à la barre d'attelage maximal 132637.0 lbf 590.0 kN Less

Circuit hydraulique

Circuit principal : débit maximal (total) 251.0 gal/min 952.0 l/min Less
Débit maximal : translation 281.0 gal/min 1064.0 l/min Less
Pression maximale : équipement 5076.0 PSI 35000.0 kPa Less
Pression maximale : translation 5076.0 PSI 35000.0 kPa Less
Pression maximale : orientation 5076.0 PSI 35000.0 kPa Less
Circuit pilote : débit maximal 17.7 gal/min 67.0 l/min Less
Circuit pilote : pression maximale 638.0 PSI 4400.0 kPa Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 328.0 gal 1240.0 Longueur Less
Circuit de refroidissement 20.0 gal 74.0 Longueur Less
Huile moteur 16.0 gal 60.0 Longueur Less
Réducteur d'orientation (chacun) 5.0 gal 19.0 Longueur Less
Réducteur (chacun) 5.5 gal 21.0 Longueur Less
Circuit hydraulique (réservoir compris) 263.0 gal 997.0 Longueur Less
Réservoir hydraulique 215.0 gal 813.0 Longueur Less
Réservoir de DEF 13.0 gal 48.0 Longueur Less

Dimensions : Flèche normale de 10,0 m (32'10") ; bras R4,4 m (14'5")

Hauteur d'expédition 16.67 ft 5070.0 mm Less
Longueur d'expédition 53.58 ft 16330.0 mm Less
Rayon d'encombrement arrière 15.42 ft 4700.0 mm Less
Longueur jusqu'au centre des galets 16.83 ft 5120.0 mm Less
Longueur des chaînes 20.83 ft 6358.0 mm Less
Garde au sol 2.92 ft 900.0 mm Less
Voie des chaînes 9.0 ft 2750.0 mm Less
Largeur de transport avec patins de 650 mm (24") 13.67 ft 4160.0 mm Less
Largeur de transport avec patins de 900 mm (35 in) 14.5 ft 4410.0 mm Less
Hauteur de la cabine 12.0 ft 3650.0 mm Less
Hauteur du contrepoids 5.42 ft 1640.0 mm Less

Plages de travail : Flèche normale 10,0 m (32'10") ; bras R4,4 m (14' 5")

Profondeur d'excavation maximale 35.08 ft 10700.0 mm Less
Portée maximale au niveau du sol 53.25 ft 16230.0 mm Less
Hauteur de coupe maximale 48.42 ft 14750.0 mm Less
Hauteur de chargement maximale 34.58 ft 10530.0 mm Less
Hauteur de chargement minimale 14.5 ft 4420.0 mm Less
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8'0") 34.75 ft 10590.0 mm Less
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 18.75 ft 5730.0 mm Less

Performances acoustiques

À l'extérieur de la cabine – ISO 6395 109.0 dB (A) 109.0 dB (A) Less
À l'intérieur de la cabine – SAE J1166/ISO 6396 74.0 dB (A) 74.0 dB (A) Less

Performances

  • Le Moteur C18 ACERT™ est conforme aux normes sur les émissions américaines EPA Tier 4 Final.
  • Une vanne exclusive du système de commande adaptatif (ACS, Adaptive Control System) Cat® permet à la machine de consommer jusqu'à 29 %* de carburant en moins que les modèles de la série 390D L, tout en assurant le même niveau de production.
  • La technologie de réduction des émissions est transparente : aucune action n'est requise de la part du conducteur et aucun arrêt n'est nécessaire pour la régénération.
  • La commande automatique du régime moteur réduit le régime en fonction de la charge pour limiter la consommation de carburant.
  • Les modes de puissance vous aident à gérer de manière plus active la consommation de carburant.
*Résultats de champ Product Link™.

Technologie Cat Connect

  • Les solutions technologiques Cat® Connect telles que LINK, GRADE et DETECT augmentent la production, réduisent les coûts d'exploitation et optimisent le retour sur investissement.
  • L'application Cat Production Measurement permet de peser la charge utile depuis la cabine. Vous pouvez ainsi travailler plus efficacement et atteindre des charges précises en toute confiance.
  • VisionLink® offre un accès sans fil aux données d'exploitation de la machine comme la position, les heures de service, le temps d'inactivité, la consommation de carburant, la productivité et les codes de diagnostic, afin d'optimiser ses performances.
  • Grâce à la commande de nivellement et au système AccuGrade™ de Cat, les données de déblai/remblai sont disponibles en temps réel, ce qui permet aux conducteurs d'atteindre les niveaux souhaités plus rapidement et avec davantage de précision.

Entretien

  • Les éléments relatifs à l'entretien de routine tels que les points de graissage et les robinets à liquide sont accessibles au niveau du sol.
  • Le circuit de refroidissement côte à côte est facile à nettoyer.
  • Les multiples orifices S∙O∙SSM et prises de pression permettent de réduire les immobilisations.

Confort

  • La cabine est plus confortable et plus silencieuse de 3 dB(A) que celle du modèle 390D L.
  • Les consoles à manipulateurs et les accoudoirs sont réglables. Les sièges sont réglables, avec une suspension pneumatique et un système de chauffage et de ventilation en option.
  • Le moniteur LCD, programmable en 44 langues, est simple d'utilisation.

Polyvalence

  • Les travaux de démolition sont faciles avec les cisailles ou cisailles universelles Cat.
  • L'exploitation de carrières ne pose aucun problème avec un marteau et un godet Cat fabriqués spécifiquement.
  • Les attaches Cat vous permettent de changer d'accessoire en quelques secondes sans quitter la cabine.
  • La commande d'outils en option peut mémoriser les pressions et les débits de 20 outils pour améliorer le temps productif.

Durabilité

  • Les flèches et les bras garantissent une longue durée de service. Ils bénéficient en outre d'une garantie de 3 ans ou 10 000 heures de fonctionnement.
  • Les structures caissonnées dotées de pièces multiplaques épaisses, de pièces moulées et de pièces forgées sont utilisées sur les zones de fortes contraintes. Les patins de chaîne, les maillons, les rouleaux, les roues folles et les réducteurs sont fabriqués en acier hautement résistant à la traction.
  • Le maillon de chaîne graissé entre les axes et les bagues augmente la durée de vie du train de roulement et réduit le bruit.

Sécurité

  • Le système de ravitaillement intelligent refait le plein de la machine rapidement à partir d'une source de carburant externe. Il s'arrête automatiquement lorsque le réservoir est plein ou que la source est vide, évitant ainsi toute approximation et toute usure prématurée de la pompe.
  • Les caméras de vision arrière et de vision latérale améliorent la visibilité, garantissant ainsi une meilleure efficacité.
  • Un large marchepied dentelé, des mains courantes et des garde-corps prolongés, ainsi qu'un plaquage métallique antidérapant, facilitent la montée sur la machine et la circulation sur les plates-formes.