349F L XE (2017)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le modèle 349F L XE a été conçu pour augmenter votre productivité et réduire vos coûts d'exploitation tout en vous apportant toute la puissance, le rendement énergétique et la fiabilité dont vous avez besoin pour réussir.

Moteur

Modèle de moteur C13 ACERT Cat C13 ACERT Cat Less
Puissance nette au volant 408.0 HP 304.0 kW Less
Alésage 5.12 in 130.0 mm Less
Course 6.18 in 157.0 mm Less
Cylindrée 763.0 in3 12.5 Longueur Less
Puissance nette, SAE J1349 304 kW (408 HP/413 PS) 304 kW (408 HP/413 PS) Less
Puissance brute, SAE J1995 322 kW (432 HP/438 PS) 322 kW (432 HP/438 PS) Less
Puissance moteur, ISO 14396 317 kW (425 HP/431 PS) 317 kW (425 HP/431 PS) Less

Poids

Poids en ordre de marche 108300.0 lb 49110.0 kg Less

de la machine

Poids en ordre de marche* 108300.0 lb 49110.0 kg Less
Remarque *Modèle 349F L XE avec train de roulement fixe long, flèche normale 6,9 m (22'8"), bras HD R3.35TB (11'0"), contrepoids 9 mt (9,9 t), godet 3,1 m3 (4,1 yd3), patins DG 600 mm (24"). *Modèle 349F L XE avec train de roulement fixe long, flèche normale 6,9 m (22'8"), bras HD R3.35TB (11'0"), contrepoids 9 mt (9,9 t), godet 3,1 m3 (4,1 yd3), patins DG 600 mm (24"). Less

Orientation

Vitesse d'orientation 8.5 tr/min 8.5 tr/min Less
Couple d'orientation 109500.0 lbf-ft 148.5 kN·m Less

Entraînement

Vitesse de translation maximale 2.9 mph 4.7 km/h Less
Effort de traction à la barre d'attelage maximal 75300.0 lbf 335.0 kN Less

Circuit hydraulique

Circuit principal : débit maximal (total) 198.0 gal/min 750.0 l/min Less
Circuit d'orientation : débit maximal 99.0 gal/min 375.0 l/min Less
Pression maximale : translation 5076.0 PSI 35000.0 kPa Less
Pression maximale : orientation 3990.0 PSI 27500.0 kPa Less
Circuit pilote : débit maximal 6.9 gal/min 26.0 l/min Less
Circuit pilote : pression maximale 598.0 PSI 4120.0 kPa Less
Pression maximale : équipement de levage pour charges lourdes 5510.0 PSI 38000.0 kPa Less
Pression maximale : équipement normal 5076.0 PSI 35000.0 kPa Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 190.0 gal 720.0 Longueur Less
Circuit de refroidissement 13.2 gal 50.0 Longueur Less
Réducteur d'orientation (chacun) 2.6 gal 10.0 Longueur Less
Réducteur (chacun) 4.0 gal 15.0 Longueur Less
Circuit hydraulique (réservoir compris) 150.6 gal 570.0 Longueur Less
Réservoir hydraulique 107.5 gal 407.0 Longueur Less
Huile moteur (avec filtre) 10.0 gal 38.0 Longueur Less
Réservoir de DEF 10.8 gal 41.0 Longueur Less

Dimensions - Train de roulement fixe long : flèche extra-robuste R6,9 m (22'8") ; bras HD R3.9TB (12'10")

Hauteur d'expédition 12.0 ft 3670.0 mm Less
Longueur d'expédition 39.17 ft 11930.0 mm Less
Rayon d'encombrement arrière 12.33 ft 3760.0 mm Less
Longueur jusqu'au centre des galets 14.33 ft 4360.0 mm Less
Longueur des chaînes 17.58 ft 5370.0 mm Less
Garde au sol 1.67 ft 510.0 mm Less
Voie des chaînes 9.0 ft 2740.0 mm Less
Largeur de transport, patins de 900 mm (35") 11.92 ft 3640.0 mm Less
Hauteur de la cabine 10.58 ft 3220.0 mm Less
Hauteur de la cabine avec protection supérieure 11.08 ft 3390.0 mm Less
Garde au sol du contrepoids* 4.17 ft 1280.0 mm Less
Remarque *Hors hauteur de crampons de patin. *Hors hauteur de crampons de patin. Less

Plages de travail – Train de roulement fixe long : flèche extra-robuste R6,9 m (22'8") ; bras HD R3.9TB (12'10")

Profondeur d'excavation maximale 26.92 ft 8210.0 mm Less
Portée maximale au niveau du sol 39.83 ft 12150.0 mm Less
Hauteur de coupe maximale 35.17 ft 10730.0 mm Less
Hauteur de chargement maximale 24.33 ft 7420.0 mm Less
Hauteur de chargement minimale 7.25 ft 2200.0 mm Less
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8'0") 26.5 ft 8080.0 mm Less
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 19.58 ft 5960.0 mm Less

Performances acoustiques

À l'extérieur de la cabine – ISO 6395 106.0 dB (A) 106.0 dB (A) Less
À l'intérieur de la cabine – SAE J1166/ISO 6396 69.0 dB (A) 69.0 dB (A) Less

Performances

  • La technologie XE Cat®, comme la vanne exclusive du système de commande adaptatif (ACS, Adaptive Control System) Cat, permet à la machine de consommer jusqu'à 15 % de carburant en moins que les modèles de la série 349F L, tout en assurant le même niveau de production.
  • Le Moteur C13 ACERT™ est conforme aux normes sur les émissions américaines EPA Tier 4 Final et européennes Stage IV sur les émissions.
  • La commande automatique du régime moteur réduit le régime en fonction de la charge pour limiter la consommation de carburant.
  • Les modes de puissance vous aident à gérer de manière plus active la consommation de carburant.

Technologie Cat Connect

  • Les solutions technologiques Cat® Connect telles que LINK, GRADE et DETECT augmentent la production, réduisent les coûts d'exploitation et optimisent le retour sur investissement.
  • L'application Cat Production Measurement permet de peser la charge utile depuis la cabine. Vous pouvez ainsi travailler plus efficacement et atteindre des charges précises en toute confiance.
  • VisionLink® offre un accès sans fil aux données d'exploitation de la machine comme la position, les heures de service, le temps d'inactivité, la consommation de carburant, la productivité et les codes de diagnostic, afin d'optimiser ses performances.
  • Grâce à la commande de nivellement et au système AccuGrade™ de Cat, les données de déblai/remblai sont disponibles en temps réel, ce qui permet aux conducteurs d'atteindre les niveaux souhaités plus rapidement et avec davantage de précision.

Entretien

  • Les éléments relatifs à l'entretien de routine tels que les points de graissage et les robinets à liquide sont accessibles au niveau du sol.
  • Le circuit de refroidissement côte à côte est facile à nettoyer.
  • Les multiples orifices S∙O∙SSM et prises de pression permettent de réduire les immobilisations.

Confort

  • La cabine certifiée avec grand cadre de protection en cas de retournement (ROPS, Roll-Over Protective Structure) est silencieuse et confortable.
  • Les consoles à manipulateurs et les accoudoirs sont réglables. Les sièges sont réglables, avec une suspension pneumatique et un système de chauffage et de ventilation en option.
  • Le moniteur LCD, programmable en 44 langues, est simple d'utilisation.

Polyvalence

  • Les travaux de démolition sont faciles avec les cisailles ou cisailles universelles Cat.
  • L'exploitation de carrières ne pose aucun problème avec un marteau et un godet Cat fabriqués spécifiquement.
  • Les attaches Cat vous permettent de changer d'accessoire en quelques secondes sans quitter la cabine.
  • La commande d'outils en option peut mémoriser les pressions et les débits de 20 outils pour améliorer le temps productif.

Durabilité

  • Les flèches et les bras garantissent une longue durée de service.
  • Les structures caissonnées dotées de pièces multiplaques épaisses, de pièces moulées et de pièces forgées sont utilisées sur les zones de fortes contraintes. Les patins de chaîne, les maillons, les rouleaux, les roues folles et les réducteurs sont fabriqués en acier hautement résistant à la traction.
  • Le maillon de chaîne graissé entre les axes et les bagues augmente la durée de vie du train de roulement et réduit le bruit.

Sécurité

  • Le système de ravitaillement intelligent refait le plein de la machine rapidement à partir d'une source de carburant externe et s'arrête automatiquement lorsque le réservoir est plein ou que la source est vide, évitant ainsi toute approximation et toute usure prématurée de la pompe.
  • Les caméras de vision arrière et de vision latérale améliorent la visibilité, pour une meilleure efficacité.
  • Des mains courantes et des garde-corps prolongés permettent de monter en toute sécurité sur la plate-forme, et les plaques antidérapantes réduisent les risques de glissement par tous les temps.