< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Les dernières innovations apportées aux modèles de la Série D améliorent les performances, la maîtrise et la polyvalence.

Moteur

Modèle de moteur C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Cat® Less
Puissance nette au volant 268.0 hp 200.0 kW Less
Puissance nette : ISO 9249 268.0 hp 200.0 kW Less
Alésage 4.4 po 112.0 mm Less
Course 5.9 po 149.0 mm Less
Cylindrée 537.0 po3 8.8 L Less

Poids

Poids en ordre de marche 82673.0 lb 37500.0 kg Less

Spécifications de fonctionnement

Portée maxi au niveau du sol 38.8 pi 11830.0 m Less
Profondeur de fouille maxi 26.5 pi 8090.0 m Less

Mécanisme d'orientation

Vitesse de rotation 10.0 tr/min 10.0 tr/min Less
Couple de rotation 80099.0 lb-pi 108.6 kNm Less

Circuit hydraulique

Circuit principal - Débit maximal (Total) 74.0 US gal/min 280.0 L/min Less
Circuit de pilotage – Débit maximal 11.0 US gal/min 43.0 L/min Less
Circuit pilote – Pression maximale 566.0 psi 39.0 kPa Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 164.0 US gal 620.0 L Less
Circuit de refroidissement 10.5 US gal 40.0 L Less
Huile moteur 10.5 US gal 40.0 L Less
Réducteur d'orientation (chacun) 5.0 US gal 19.0 L Less
Réducteur (chacun) 2.0 US gal 8.0 L Less
Circuit hydraulique (réservoir inclus) 108.0 US gal 410.0 L Less
Réservoir hydraulique 82.0 US gal 310.0 L Less

Moteur

Le Moteur C9 Cat® avec technologie ACERT™ offre un meilleur rendement énergétique et une usure réduite. La technologie ACERT agit au niveau du point de combustion pour optimiser les performances du moteur et réduire les émissions à l'échappement. Grâce à la combinaison de la technologie ACERT et du nouveau mode économie et gestion de puissance, les clients peuvent ajuster leurs objectifs de performances et de rendement énergétique en fonction de leurs besoins et applications spécifiques.


Circuit hydraulique

Le circuit hydraulique a été spécialement conçu pour offrir un niveau élevé de fiabilité et une maîtrise exceptionnelle avec une force de creusement, une capacité de levage et un effort de traction plus importants. En outre, il bénéficie d'une souplesse de travail supérieure grâce au système de commande d'outils Cat. Le mode Levage de charges lourdes permet d'optimiser les performances de levage et garantit une excellente stabilité.


Poste de conduite

Outre un espace maximal, le poste de conduite offre un champ de vision plus large et un accès facile aux commandes. Le moniteur est un écran graphique couleur qui permet au conducteur d'assimiler rapidement les informations de la machine. Globalement, la nouvelle cabine propose un environnement extrêmement confortable pour le conducteur.


Conception respectueuse de l'environnement

Marche plus silencieuse, émissions réduites du moteur, vidanges plus espacées, entretien plus propre: autant de qualités pour respecter, et même dépasser, la réglementation mondiale et, ainsi, mieux protéger l'environnement.


Système de commande électronique

L'écran couleur compact affiche les informations utiles sur la machine, l'entretien, le diagnostic et le pronostic en 20 langues. Quant au nouveau mode économie et de gestion de puissance, il peut être sélectionné à partir du moniteur. L'angle du moniteur peut être réglé pour éviter les reflets.


Structure

Les techniques de conception et de fabrication Caterpillar assurent une solidité et une durée de vie exceptionnelles à ces importants organes. Les Pelles hydrauliques 324D sont équipées de série de chaînes lubrifiées par graisse. Le train de roulement Cat pour pelles hydrauliques est stable, solide et peu exigeant en entretien; il assure une bonne stabilité de la machine et en facilite le transport.


Flèche SmartBoom

Productivité améliorée. Cycles plus rapides dans le chargement de tombereaux et le décapage de sols rocheux. Maintient une cadence de frappe optimale, gage d'une productivité soutenue.


Flèches, bras et timonerie

Les flèches et bras pour pelles Caterpillar sont conçus pour des performances optimales et une longue durée de vie. Les trois types de flèches et les quatre bras disponibles offrent toute une gamme de configurations pour une multitude d'applications. Des axes surdimensionnés pour la timonerie de godet améliorent la fiabilité et la longévité. Toutes les flèches et tous les bras sont dégagés des contraintes.


Outils de travail

Un large éventail d'outils de travail est disponible: godets, attaches, marteaux, concasseurs, broyeurs, cisailles universelles, cisailles et pinces.


Entretien et réparations

Intervalles d'entretien prolongés, filtration avancée, facilité d'accès aux filtres et simplicité des outils de diagnostic électroniques: autant de facteurs pour un entretien simple et rapide, se traduisant par une plus grande productivité et une réduction des coûts d'entretien.


Appui total à la clientèle

Votre concessionnaire Caterpillar propose un grand choix de services qui peuvent faire l'objet d'un contrat d'assistance client au moment de l'achat du matériel. Il vous aidera à élaborer un programme qui couvrira tous vos besoins, du choix de la machine et des équipements à leur remplacement.