< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Les atouts de la pelle hydraulique 374D L sont multiples : excellent contrôle, forces du bras et du godet élevées, très grande capacité de levage, entretien simplifié, poste de conduite confortable, etc. Elle vous permettra d'optimiser votre productivité tout en réduisant vos charges d'exploitation.

Moteur

Modèle de moteur Cat C15 ACERT™ (ATAAC) Cat C15 ACERT™ (ATAAC) Less
Puissance nette au volant 476.0 hp 355.0 kW Less
Puissance nette : ISO 9249 476.0 hp 355.0 kW Less
Puissance nette, SAE J1349 476.0 hp 355.0 kW Less
Puissance nette - 80/1269/CEE 476.0 hp 355.0 kW Less
Alésage 5.4 po 137.0 mm Less
Course 6.75 po 171.0 mm Less
Cylindrée 928.0 po3 15.2 L Less

Poids

Poids en ordre de marche 156819.0 lb 71132.0 kg Less
Poids en ordre de marche - Châssis long 156819.0 lb 71132.0 kg Less

Chaîne

Standard avec châssis long 36.0 po 900.0 mm Less
En option pour châssis long 26.0 po 650.0 mm Less
Number of Shoes (each side) - Long Undercarriage 47 47 Less
Number of Track Rollers (each side) - Long Undercarriage 8 8 Less
Nombre de galets supérieurs (par côté) 3 3 Less
En option pour châssis long 30.0 po 750.0 mm Less

Mécanisme d'orientation

Vitesse de rotation 6.4 tr/min 6.4 tr/min Less
Couple de rotation 158428.0 lb-pi 214.8 kNm Less

Entraînement

Vitesse de translation maximale 2.6 mi/h 4.1 km/h Less
Effort de traction maxi - Châssis long 110718.0 lb 492.5 kN Less

Circuit hydraulique

Circuit principal - Débit maximal (Total) 232.0 US gal/min 880.0 L/min Less
Mécanisme d'orientation - Débit maximal 95.0 US gal/min 360.0 L/min Less
Pression maxi - Accessoire - Normal 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Pression maxi - Translation 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Pression maxi - Orientation 4264.0 psi 29400.0 kPa Less
Circuit de pilotage – Débit maximal 23.0 US gal/min 87.0 L/min Less
Circuit pilote – Pression maximale 600.0 psi 4120.0 kPa Less
Vérin de flèche – Alésage 7.5 po 190.0 mm Less
Vérin de flèche – Course 70.6 po 1792.0 mm Less
Vérin de bras – Alésage 8.3 po 210.0 mm Less
Vérin du bras - Course 83.4 po 2118.0 mm Less
VB2 – Family Bucket Cylinder – Bore 7.5 po 190.0 mm Less
VB2 – Family Bucket Cylinder – Stroke 56.8 po 1443.0 mm Less
WB2 – Family Bucket Cylinder – Bore 7.9 po 200.0 mm Less
WB2 – Family Bucket Cylinder – Stroke 57.4 po 1457.0 mm Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 247.0 US gal 935.0 L Less
Circuit de refroidissement 25.0 US gal 95.0 L Less
Huile moteur 17.0 US gal 65.0 L Less
Réducteur d'orientation (chacun) 3.2 US gal 12.0 L Less
Réducteur (chacun) 4.0 US gal 15.0 L Less
Circuit hydraulique (réservoir inclus) 186.0 US gal 705.0 L Less
Réservoir hydraulique 95.0 US gal 360.0 L Less

Performances acoustiques

Performances ANSI/SAE J1166 OCT98 ANSI/SAE J1166 OCT98 Less

Normes

Freins SAE J1026 AVR90 SAE J1026 AVR90 Less
Cabine FOGS SAE J1356 FÉV88 ISO 10262 SAE J1356 FÉV88 ISO 10262 Less

Circuit hydraulique

Le circuit hydraulique Cat fournit la puissance et la précision nécessaires au déplacement des matériaux


Poste de conduite

La 374D L a été conçue pour une conduite simple et facile, et un confort optimal


Moteur

La technologie ACERT optimise les performances du moteur


Système de commande

Gestion électronique


Ossature

Des structures robustes conçues pour une longévité maximale


Train de roulement

Timonerie qui transmet les forces de réaction de l'excavation au sol


Timonerie avant

Conçue pour offrir un maximum de souplesse et un rendement élevé


Godets et dents

Conçus et fabriqués pour le rendement


Outils de travail

Des solutions pour votre activité


Environnement

La 374D L est conforme à de nombreuses normes environnementales.


Entretien et maintenance

L'entretien de la 374D L est simple et rapide.


Assistance client complète

Les prestations du concessionnaire Cat sont un gage de longévité de votre machine à moindre coût.


374D L Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Alternateur : 75 A
  • Éclairage : - Intérieur de la cabine - Éclairage de la cabine, halogène, avec temporisation - Projecteurs sur flèche, halogène
  • Signal/klaxon d'avertissement

MOTEUR/GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Commande automatique du régime moteur
  • Frein de stationnement de tourelle automatique
  • Freins de stationnement automatiques de translation
  • Moteur C15 Cat équipé de la technologie ACERT
  • Altitude maximale : 2 300 m (7 500 ft)
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Capacité de refroidissement en cas de température élevée
  • Circuit de refroidissement côte à côte avec condensateur de climatisation et ventilateur à vitesse variable montés séparément
  • Deux vitesses de translation
  • Séparateur d'eau, avec indicateur de niveau, pour canalisation de carburant

PROTECTIONS
  • Blindages inférieurs extra-robustes sur châssis de tourelle
  • Protection de pivot extra-robuste sur train de roulement
  • Protections de moteur de translation extra-robustes sur train de roulement
  • Guides-protecteurs de chaîne, section centrale

POSTE DE CONDUITE
  • Climatiseur, réchauffeur et dégivreur avec commande automatique de la température
  • Cendrier et allume-cigare 24 V
  • Porte-gobelet
  • Crochet pour vêtements
  • Manipulateurs de type électronique sur console, avec réglage du gain et de la réponse
  • Tapis de sol
  • Tableau de bord et indicateurs avec affichage graphique couleur
  • Poche à documentation
  • Levier de neutralisation (verrouillage) de l'ensemble des commandes
  • Ventilation positive à air filtré
  • Cabine pressurisée
  • Ceinture de sécurité à enrouleur de 75 mm (3") de large
  • Pare-soleil pour pare-brise et toit plein-ciel
  • Pédales de commande de translation avec manettes amovibles
  • Essuie-glaces et lave-glaces (supérieur et inférieur)

TRAIN DE ROULEMENT
  • Double arête 900 mm (35")
  • Chaîne lubrifiée par graisse
  • Tendeurs de chaînes hydrauliques
  • Train long, à voie variable
  • Marches : quatre

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Distributeur hydraulique auxiliaire pour outils hydromécaniques
  • Système de sécurité à clé unique Caterpillar avec verrous de portes, de cabine et de bouchon de carburant
  • Passerelles : côté gauche et côté droit
  • Roulement de tourelle à galets croisés
  • Entraînement pour pompe auxiliaire
  • Fonction de modification manuelle de la grille de commande
  • Rétroviseurs : côté gauche et côté droit
  • Robinets de prélèvement rapide S·O·SSM pour huile moteur et huile hydraulique
  • Cloison pare-feu en acier entre le moteur et les pompes hydrauliques
  • Lien de produit

374D L Options

TIMONERIE AVANT
  • Flèches : - Flèche pour creusement intensif 7,0 m (23'0") avec deux projecteurs de travail - Flèche normale 7,8 m (25'7") avec deux projecteurs de travail
  • Bras : - M 2.57WB (8'5") pour creusement intensif - M 3.0WB (9'10") pour creusement intensif - R2.84VB (9'4") pour flèche normale - R3.6VB (11'10") pour flèche normale - R4.15VB (13'7") pour flèche normale - R4.67VB (15'4") pour flèche normale
  • Timoneries de godet : - Gamme VB2 pour bras VB2 (disponible avec ou sans œilleton de levage) - Gamme WB2 pour bras WB2 (disponible avec ou sans œilleton de levage)
  • Godets – voir tableau
  • Pointes, couteaux latéraux et protections des lames

CHAÎNES
  • Double arête 650 mm (26")
  • Double arête 750 mm (30")
  • Double arête 900 mm (35")

PROTECTIONS
  • Protection contre les chutes d'objets (FOGS) avec dispositifs supérieur et pour pare-brise
  • Guides-protecteurs de chaîne : - Sur toute la longueur - Section centrale
  • Protections antivandalisme pour pare-brise
  • Tamis métallique pour pare-brise

CANALISATIONS ET COMMANDES AUXILIAIRES
  • Versions de commande de base : - Simple effet : haute pression unidirectionnelle pour application de marteau - Fonction combinée : circuit haute pression unidirectionnelle pour application de marteau ou haute pression unidirectionnelle/bidirectionnelle. - Circuit d'attache rapide - Canalisations à attache rapide pour flèches - Canalisations à attache rapide pour bras
  • Canalisations de flèche auxiliaires : haute pression pour flèche normale et flèche pour creusement intensif
  • Canalisations de bras auxiliaires : canalisations haute pression pour bras normal et bras pour creusement intensif

OPTIONS DIVERSES
  • Siège chauffant à dossier haut réglable équipé d'une suspension mécanique
  • Siège à dossier haut réglable équipé d'une suspension pneumatique et d'un réchauffeur
  • Dispositif de commande d'abaissement de flèche
  • Système de retrait du contrepoids
  • Aide au démarrage à froid avec de l'éther
  • Dispositif de commande d'abaissement de bras
  • Pédale de translation en ligne droite
  • Protections contre la pluie à l'avant de la cabine
  • Convertisseur de 10 A - 12 V, avec deux fiches femelles
  • Projecteurs au xénon sur la flèche
  • Éclairage de cabine au xénon, avec temporisation
  • Bornes pour démarrage avec câbles volants
  • Ventilateur de refroidissement réversible avec grille de protection
  • Poste de conduite : - Manipulateurs : • Manipulateur à quatre boutons pour machine standard ou commande auxiliaire simple effet • Manipulateur à modulation avec molette à utiliser avec la commande auxiliaire combinée - Rangement pour panier-repas avec couvercle - Radio : • Radio AM/FM montée sur la console droite avec antenne et deux haut-parleurs • Pré-équipement radio pour montage à l'arrière avec convertisseur de 24 V à 12 V, haut-parleurs et antenne • Pré-équipement radio bidirectionnel
  • Pré-équipement WAVES