< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Offrant 12 % de puissance moteur et 5 % de capacité de levage hydraulique supplémentaires avec une consommation de carburant moindre que le modèle 336D, le modèle 336E polyvalent offre une plus grande portée pour s'attaquer à tous les chantiers. La cabine du modèle 336E a également été améliorée afin que le conducteur travaille confortablement et en toute sécurité, tout en assurant une productivité optimale.

Moteur

Modèle de moteur C9.3 (ATAAC) Cat® C9.3 (ATAAC) Cat® Less
Puissance nette au volant 300.0 hp 224.0 kW Less
Puissance nette, SAE J1349 300.0 hp 224.0 kW Less
Alésage 4.53 po 115.0 mm Less
Course 5.87 po 149.0 mm Less
Cylindrée 568.0 po3 9.3 l Less
Puissance brute, SAE J1995 323.0 hp 241.0 kW Less

Poids

Poids en ordre de marche 86200.0 lb 39100.0 kg Less
Poids maximal 86200.0 lb 39100.0 kg Less
Poids minimal 79600.0 lb 36100.0 kg Less

Chaîne

Number of Shoes (each side) - Long Undercarriage 49 49 Less
Number of Track Rollers (each side) - Long Undercarriage 9 9 Less
Number of Carrier Rollers (each side) - Long Undercarriage 2 2 Less

Mécanisme d'orientation

Vitesse de rotation 9.2 tr/min 9.2 tr/min Less
Couple de rotation 80400.0 lb-pi 109.0 kNm Less

Entraînement

Vitesse de translation maximale 3.0 mi/h 4.9 km/h Less
Effort de traction maxi 66319.0 lb 295.0 kN Less

Circuit hydraulique

Circuit principal, débit maximal (total) 153.0 US gal/min 578.0 l/min Less
Circuit d'orientation, débit maximal 73.0 US gal/min 275.0 l/min Less
Pression maximale : équipement, normal 5076.0 lb/po2 35000.0 kPa Less
Pression maximale – Équipement – Levage de charges lourdes 5511.0 lb/po2 38000.0 kPa Less
Pression maximale - Translation 5076.0 lb/po2 35000.0 kPa Less
Pression maximale - Rotation 4061.0 lb/po2 28000.0 kPa Less
Circuit pilote – Débit maximal 6.9 US gal/min 26.0 l/min Less
Circuit pilote – Pression maximale 595.0 lb/po2 4100.0 kPa Less
Vérin de flèche – Alésage 5.9 po 150.0 mm Less
Vérin de flèche – Course 56.7 po 1440.0 mm Less
Vérin de bras – Alésage 6.7 po 170.0 mm Less
Vérin de bras – Course 68.4 po 1738.0 mm Less
Vérins de godet famille TB – Alésage 6.3 po 160.0 mm Less
Vérins de godet famille TB – Course 53.4 po 1356.0 mm Less
Vérins de godet famille DB – Alésage 5.9 po 150.0 mm Less
Vérins de godet famille DB – Course 45.3 po 1151.0 mm Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 163.8 US gal 620.0 l Less
Circuit de refroidissement 14.8 US gal 56.0 l Less
Réducteur d'orientation (chacun) 5.0 US gal 19.0 l Less
Réducteurs (chacun) 2.1 US gal 8.0 l Less
Circuit hydraulique (réservoir inclus) 100.4 US gal 380.0 l Less
Réservoir hydraulique 46.2 US gal 175.0 l Less
Huile moteur (avec filtre) 8.1 US gal 30.5 l Less

Niveaux sonores

Niveau sonore à l'intérieur de la cabine, SAE J1166 71.0 dB (A) 71.0 dB (A) Less

Normes

Freins ISO 10265 2008 ISO 10265 2008 Less
Cabine FOGS ISO 10262 1998 ISO 10262 1998 Less

Circuit hydraulique

La puissance nécessaire pour déplacer plus de débris, de roches et de gravats avec rapidité et précision


Poste de conduite

Confort et commodité pour une productivité accrue


Moteur

Émissions réduites, économies, fiabilité et performances


Structures et train de roulement

Conçus pour les environnements difficiles


Timonerie avant

Conçue pour supporter les contraintes élevées et pour une longévité accrue


Outils de travail

Vous pouvez creuser, marteler, ripper et couper en toute confiance.


Technologies intégrées

Des solutions pour faciliter le travail tout en améliorant la productivité


Facilité d'entretien

Structure étudiée pour un accès rapide et facile aux pièces, en toute sécurité


Sécurité

Conçu pour la protection des personnes


Une solution complète de service à la clientèle

Une assistance sur laquelle vous pouvez compter.


Développement durable

Des années d'avance dans tous les domaines


336E L Équipement standard

MOTEUR
  • Moteur diesel C9.3
  • Compatibilité bio-diesel
  • Conforme aux normes antipollution EPA Tier 4 (Interim)
  • Capacité de fonctionner en altitude jusqu'à 2 300 m (7 500 ft)
  • Pompe d'amorçage électrique
  • Commande automatique du régime moteur
  • Modes Standard, Économie et Puissance maximale
  • Deux vitesses de translation
  • Circuit de refroidissement côte à côte
  • Filtre à air à joint radial
  • Filtre primaire avec séparateur d'eau et contacteur indicateur du séparateur d'eau
  • Contacteur indicateur de différentiel de carburant dans la canalisation de carburant
  • Filtres principaux de 2×4 microns et filtre primaire de 1×10 microns dans la canalisation de carburant
  • Indicateur de niveau d'eau du séparateur d'eau

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Circuit de régénération de flèche et de bras
  • Soupape d'amortissement de rotation
  • Frein de tourelle automatique
  • Filtre de retour hydraulique hautes performances
  • Préinstallation pour soupapes HP modulables et soupapes moyenne pression et QC
  • Préinstallation pour pompe auxiliaire supplémentaire (jusqu'à to 80 l/min [20 gal/min]) et circuit
  • Préinstallation pour dispositif de commande d'abaissement de la flèche et clapet antiretour d'abaissement du bras
  • Préinstallation huile hydraulique bio Cat

CABINE
  • Poste de conduite pressurisé avec filtration positive
  • Jeu complet de rétroviseurs
  • Vitre supérieure de la porte coulissante (porte gauche de la cabine)
  • Marteau de sécurité brise-glace
  • Pare-brise inférieur amovible avec support de rangement dans la cabine
  • Crochet pour vêtements
  • Porte-gobelet
  • Poche à documentation
  • Radio avec port auxiliaire audio MP3
  • Deux haut-parleurs stéréo
  • Étagère de rangement pour panier-repas ou boîte à outils
  • Écran couleur à affichage à cristaux liquides (ACL) avec avertissements, indications de changement de filtre/liquide et compteur de temps de fonctionnement.
  • Accoudoir réglable
  • Consoles de manipulateurs réglables en hauteur
  • Levier de neutralisation (verrouillage) de l'ensemble des commandes
  • Pédales de commande de translation avec manettes amovibles
  • Préinstallation de deux pédales supplémentaires
  • Deux sorties électriques, 10 A (au total)
  • Vitre supérieure avant en verre feuilleté, autres vitres en verre trempé

TRAIN DE ROULEMENT
  • Chaîne GLT2 lubrifiée par graisse, joint en résine
  • Œilleton de remorquage sur le châssis de base

CIRCUIT ÉLECTRIQUE
  • Alternateur 80 A
  • Disjoncteur
  • Précâblage électrique pour gyrophare

ÉCLAIRAGE
  • Éclairages halogènes de la flèche et la cabine avec temporisation
  • Éclairages intérieurs intégrés au coffre de rangement

SÉCURITÉ
  • Système de sécurité à clé unique Cat
  • Verrous de portières
  • Cadenas sur les réservoirs de carburant et hydraulique
  • Coffre de rangement/boîte à outils extérieurs verrouillables
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Contacteur secondaire d'arrêt du moteur
  • Toit plein-ciel ouvrant pouvant servir de sortie de secours
  • Caméra de vision arrière

336E L Options

MOTEUR
  • Pompe de ravitaillement électrique avec coupure automatique
  • Kit de démarrage par temps froid, -32 ºC (-26 ºF)
  • Prise pour câbles volants
  • Dispositifs de vidange rapide, pour huile moteur et huile hydraulique
  • Kit pour huile hydraulique bio avec moteurs de translation compatibles, filtration fine et huile bio

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Sélecteur rapide de grille de commande
  • Circuit supplémentaire
  • Circuit de filtre de retour du marteau
  • Canalisations de flèche et de bras
  • Canalisation haute pression
  • Canalisation moyenne pression
  • Canalisation à attache rapide Cat - pour haute et moyenne pressions
  • Attache rapide pour haute pression
  • Système de commande des outils

CABINE
  • Sortie de secours de la cabine par trappe
  • Siège à dossier haut et suspension pneumatique avec fonctions de chauffage et de refroidissement
  • Siège chauffant à dossier haut et suspension pneumatique
  • Pare-soleil
  • Essuie-glace inférieur avec lave-glace
  • Radio AM/FM
  • Préfiltre à air
  • Avertisseur de translation
  • Contacteur au pied gauche
  • Pédale gauche
  • Pédale de translation en ligne droite
  • Cendrier

TRAIN DE ROULEMENT
  • Train de roulement long : patins à triple arête de 700 mm (28"), patins à triple arête de 800 mm (32"), patins à triple arête de 850 mm (34")
  • Protection sur toute la longueur pour les trains de roulement longs
  • Protection inférieure extra-robuste, 4 mm (0,16"), sans protection de pivot ni du moteur de translation
  • Guide-protecteur de chaîne central
  • Guide-protecteur de chaîne en 3 parties
  • Protection extra-robuste du moteur de translation

CONTREPOIDS
  • 6,0 mt (6,6 t)
  • 7,0 mt (7,7 t)

TIMONERIE AVANT
  • Timonerie de godet, gamme DB avec œilleton de levage
  • Timonerie de godet, gamme TB avec œilleton de levage
  • Flèche normale pour service intensif 6,5 m (21'4") avec éclairage à droite et à gauche
  • Bras pour service intensif 3,2 m (10'6") pour flèche normale pour service intensif
  • Bras pour service intensif 3,9 m (12'10") pour flèche normale pour service intensif
  • Flèche normale extra-robuste 6,5 m (21'4") avec éclairage à droite et à gauche
  • Extra-robuste : Bras R3.9DB de 3 900 mm (12'10"), Bras R3.2DB de 3 200 mm (10'6")
  • Flèche pour creusement intensif de 6,18 m (20'3") avec éclairage à droite et à gauche : Bras M2.55TB1 de 2 550 mm (8'4")

ÉCLAIRAGE
  • Projecteurs de travail, montés sur la cabine, avec temporisation
  • Projecteurs au xénon (HID), montés sur la cabine, avec temporisation

SÉCURITÉ
  • FOGS à boulonner
  • Protection, avant de la cabine, à mailles
  • Protection antivandalisme
  • Système de sécurité machine Cat MSS (système antivol)
  • Pare-chocs en caoutchouc

TECHNOLOGIE
  • Commande de nivellement, de profondeur et de pente Cat
  • Lien de produit