< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Les atouts de la pelle hydraulique 390D L Cat® sont multiples : excellent contrôle, forces du bras et du godet élevées, très grande capacité de levage, entretien simplifié, poste de conduite confortable, etc. Elle vous permettra d'optimiser votre productivité tout en réduisant vos charges d'exploitation.

Moteur

Modèle de moteur Cat® C18 ACERT™ (ATAAC) Cat® C18 ACERT™ (ATAAC) Less
Puissance nette au volant 523.0 hp 390.0 kW Less
Puissance nette : ISO 9249 523.0 hp 390.0 kW Less
Puissance nette, SAE J1349 523.0 hp 390.0 kW Less
Puissance nette : CEE 80/1269 523.0 hp 390.0 kW Less
Alésage 5.71 po 145.0 mm Less
Course 7.2 po 183.0 mm Less
Cylindrée 1104.5 po3 18.1 l Less

Poids

Poids en ordre de marche 190016.0 lb 86190.0 kg Less
Poids en ordre de marche, train de roulement long 190016.0 lb 86190.0 kg Less

Chaîne

Number of Shoes (each side) - Long Undercarriage 51 51 Less
Number of Track Rollers (each side) - Long Undercarriage 9 9 Less
Nombre de galets supérieurs (par côté) 3 3 Less

Mécanisme d'orientation

Vitesse de rotation 6.2 tr/min 6.2 tr/min Less
Couple de rotation 191766.0 lb-pi 260.0 kNm Less

Entraînement

Vitesse de translation maximale 2.8 mi/h 4.5 km/h Less
Effort de traction maxi 132637.25 lb 590.0 kN Less

Circuit hydraulique

Circuit principal, débit maximal (total) 258.89 US gal/min 980.0 l/min Less
Circuit d'orientation, débit maximal 121.52 US gal/min 460.0 l/min Less
Pression maximale : équipement, normal 5076.3 lb/po2 35000.0 kPa Less
Pression maximale - Translation 5076.3 lb/po2 35000.0 kPa Less
Pression maximale - Rotation 3770.9 lb/po2 26000.0 kPa Less
Circuit pilote – Débit maximal 23.78 US gal/min 90.0 l/min Less
Circuit pilote – Pression maximale 597.56 lb/po2 4120.0 kPa Less
Vérin de flèche – Alésage 8.27 po 210.0 mm Less
Vérin de flèche – Course 77.44 po 1967.0 mm Less
Vérin de bras – Alésage 8.66 po 220.0 mm Less
Vérin de bras – Course 89.05 po 2262.0 mm Less
Vérins de godet famille HB2 – Alésage 7.87 po 200.0 mm Less
Vérins de godet famille HB2 - Course 57.13 po 1451.0 mm Less
Vérins de godet famille JC - Alésage 8.66 po 220.0 mm Less
Vérins de godet famille JC - Course 62.44 po 1586.0 mm Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 327.57 US gal 1240.0 l Less
Circuit de refroidissement 26.68 US gal 101.0 l Less
Huile moteur 17.17 US gal 65.0 l Less
Réducteur d'orientation (chacun) 5.02 US gal 19.0 l Less
Réducteurs (chacun) 5.55 US gal 21.0 l Less
Circuit hydraulique (réservoir inclus) 262.85 US gal 995.0 l Less

Performances acoustiques

Performances ANSI/SAE J1166 OCT98 ANSI/SAE J1166 OCT98 Less

Normes

Freins SAE J1026 AVR90 SAE J1026 AVR90 Less
Cabine FOGS SAE J1356 FÉV88 ISO 10262 SAE J1356 FÉV88 ISO 10262 Less

Circuit hydraulique

Puissance, précision et contrôle pour déplacer davantage de matériaux


Poste de conduite

Simple et confortable pour une productivité maximale


Moteur

Puissance pour déplacer davantage de terre en consommant moins de carburant


Système de commande

Grande lisibilité, facile d'utilisation


Ossature

Robustes et durables pour de nombreuses applications


Train de roulement

Solide, stable et robuste


Timonerie avant

Conçue pour les travaux les plus difficiles


Godets et dents

Conçus pour les travaux difficiles


Outils de travail

Solutions pour de nombreuses applications


Environnement

Répondre au plus grand nombre d'exigences


Entretien et maintenance

Un accès rapide, facile et sécurisé est intégré


Assistance client complète

Les prestations du concessionnaire Cat®, gage de longévité de votre machine à moindres coûts


390D L Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Alternateur : 75 A
  • Éclairage : intérieur de la cabine
  • Signal/klaxon d'avertissement
  • Alimentation du compartiment batterie : 24 V

MOTEUR/GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Commande automatique du régime moteur
  • Frein de stationnement de tourelle automatique
  • Freins de stationnement automatiques de translation
  • Moteur C18 Cat® doté de la technologie ACERT™ : aucun détarage nécessaire à moins de 2 300 m (7 500 ft) d'altitude
  • Fonctionnalité de refroidissement en cas de températures élevées, 52 °C (125 °F)
  • Circuit de refroidissement côte à côte avec condensateur de climatisation et ventilateur à vitesse variable montés séparément
  • Deux vitesses de translation
  • Séparateur d'eau avec indicateur de niveau pour la canalisation de carburant
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant

PROTECTIONS
  • Protections de moteur de translation robustes sur châssis supérieur
  • Protection de pivot extrarobuste sur le train de roulement
  • Protections de moteur de translation robustes sur train de roulement

POSTE DE CONDUITE
  • Climatiseur, réchauffeur et dégivreur avec commande automatique de la température
  • Cendrier et allume-cigare 24 V
  • Porte-gobelet
  • Crochet pour vêtements
  • Manipulateurs électroniques montés sur console, avec réglage gain/réponse
  • Tapis de sol
  • Tableau de bord et indicateurs avec affichage graphique couleur
  • Poche à documentation
  • Levier de neutralisation (verrouillage) de l'ensemble des commandes
  • Ventilation positive à air filtré
  • Cabine pressurisée
  • Ceinture de sécurité rétractable de 75 mm (3 in) de largeur
  • Toit plein-ciel fixe (polycarbonate)
  • Pare-soleil pour pare-brise et toit plein-ciel
  • Pédales de commande de translation avec manettes amovibles
  • Essuie-glaces et lave-glaces (supérieur et inférieur)

TRAIN DE ROULEMENT
  • Chaîne lubrifiée à la graisse avec dispositif de retenue de l'axe des maillons PPR (Positive Pin Retention)
  • Tendeurs de chaînes hydrauliques
  • Train long, à voie variable
  • Marchepieds, quatre

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Distributeur hydraulique auxiliaire pour outils hydromécaniques
  • Système de sécurité à clé unique Cat® avec verrous pour portières, cabine et bouchon de carburant
  • Passerelles, côtés gauche et droit
  • Roulement de tourelle à axes croisés
  • Entraînement pour pompe auxiliaire
  • Fonction de modification manuelle de la grille de commande
  • Rétroviseurs, gauche et droit
  • Robinets de prélèvement rapide S·O·SSM pour huile moteur et huile hydraulique
  • Cloison pare-feu en acier entre le moteur et les pompes hydrauliques
  • Dispositions du câblage pour Product Link Cat®, le circuit de graissage automatique et le gyrophare

390D L Options

TIMONERIE AVANT
  • Timoneries de godet
  • Gamme VB pour bras VB (disponible avec ou sans œilleton de levage)
  • Famille WB pour bras WB (disponible avec ou sans œilleton de levage)
  • Godets – voir tableaux
  • Flèches (avec deux projecteurs de travail) : - Creusement intensif : 7 250 mm (285 in) - Flèche normale : 10 000 mm (394 in) : Flèche GP : 8 400 mm (330 in)
  • Bras : - Pour creusement intensif : • M2.92JC • M3.4JC - Pour flèche normale : • R5.5HB2 • R4.4HB2 - Flèche GP : • R5.5HB2 • R4.4HB2 • GP3.4JC • GP2.92JC
  • Pointes, couteaux latéraux et protections des lames

CHAÎNES
  • Double arête, usage intensif : - 650 mm (26 in) - 750 mm (30 in) - 900 mm (35 in)

PROTECTIONS
  • Protection contre les chutes d'objets (FOGS) avec dispositifs supérieur et pour pare-brise
  • Guides-protecteurs de chaîne : - Sur toute la longueur - Section centrale
  • Tamis métallique pour pare-brise
  • Commandes et canalisations auxiliaires : - Canalisations auxiliaires de flèche (haute pression ou flèche normale et flèche pour creusement intensif) - Canalisations auxiliaires de bras (haute pression pour flèches normale et flèche pour creusement intensif) - Versions de commande de base : • Simple effet - circuit haute pression unidirectionnel pour application de marteau • Fonction combinée - circuit haute pression unidirectionnel pour application de marteau ou haute pression unidirectionnelle/bidirectionnelle

OPTIONS DIVERSES
  • Dispositif de commande d'abaissement de flèche avec SmartBoom™
  • Protections contre la pluie à l'avant de la cabine
  • Convertisseurs, 7 A-12 V (deux)
  • Pompe de ravitaillement électrique
  • Filtre de filtration fine
  • Bornes pour démarrage avec câbles volants
  • Ventilateur de refroidissement réversible avec grille de protection
  • Aide au démarrage à l'éther par temps froid
  • Dispositif de commande d'abaissement de bras
  • Avertisseur de translation avec contacteur de coupure

POSTE DE CONDUITE
  • Manipulateurs : - Manipulateur à quatre boutons pour machine standard ou commande auxiliaire simple effet - Manipulateur de modulation à molette à utiliser avec une commande auxiliaire combinée
  • Compartiment de rangement pour panier-repas avec couvercle
  • Système de sécurité machine à touches programmables
  • Radio - Radio AM/FM montée sur la console droite avec antenne et deux haut-parleurs - Pré-équipement radio pour montage à l'arrière avec convertisseur de 24 V à 12 V, haut-parleurs et antenne
  • Siège : - Réglable, dossier haut avec suspension mécanique - Réglable, dossier haut avec suspension pneumatique - Réglable, dossier haut chauffé avec suspension pneumatique
  • Pédale de translation en ligne droite
  • Pare-brise : - Monobloc, à usage courant - Monobloc, résistant aux chocs - En deux parties (70/30), coulissant