< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le puissant modèle 349E allie performances élevées et longévité accrue afin d'optimiser la productivité sur votre chantier. Avec une puissance moteur supérieure de 6 % et une productivité accrue de 5 % , le modèle 349E bénéficie d'un moteur conforme aux normes antipollution et offre des temps de cycle réduits. Comme tous les modèles de la série E, le modèle 349E est doté d'un poste de conduite amélioré.

Moteur

Modèle de moteur C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Cat® Less
Puissance nette au volant 396.0 hp 295.0 kW Less
Puissance nette, SAE J1349 396.0 hp 295.0 kW Less
Alésage 5.12 po 130.0 mm Less
Course 6.18 po 157.0 mm Less
Cylindrée 763.0 po3 12.5 l Less
Puissance brute, SAE J1995 432.0 hp 322.0 kW Less

Poids

Poids en ordre de marche 117500.0 lb 53300.0 kg Less
Poids maximal** 117500.0 lb 53300.0 kg Less
Poids minimal* 105400.0 lb 47800.0 kg Less

Chaîne

Number of Carrier Rollers (each side) - Long Fix Undercarriage 2 2 Less
Number of Carrier Rollers (each side) - Long Variable Gauge Undercarriage 3 3 Less
Number of Shoes (each side) - Long Fix Undercarriage 52 52 Less
Number of Shoes (each side) - Long Variable Gauge Undercarriage 52 52 Less
Number of Track Rollers (each side) - Long Fix Undercarriage 9 9 Less
Number of Track Rollers (each side) - Long Variable Gauge Undercarriage 9 9 Less

Mécanisme d'orientation

Vitesse de rotation 8.7 tr/min 8.7 tr/min Less
Couple de rotation 109500.0 lb-pi 148.5 kNm Less

Entraînement

Vitesse de translation maximale 2.9 mi/h 4.7 km/h Less
Effort de traction maxi 75300.0 lb 335.0 kN Less

Circuit hydraulique

Circuit principal, débit maximal (total) 203.0 US gal/min 770.0 l/min Less
Circuit d'orientation, débit maximal 102.0 US gal/min 385.0 l/min Less
Pression maximale - Translation 5076.0 lb/po2 35000.0 kPa Less
Pression maximale - Rotation 3989.0 lb/po2 27500.0 kPa Less
Circuit pilote – Débit maximal 7.1 US gal/min 27.0 l/min Less
Circuit pilote – Pression maximale 598.0 lb/po2 4120.0 kPa Less
Vérin de flèche – Alésage 6.69 po 170.0 mm Less
Vérin de flèche – Course 60.0 po 1524.0 mm Less
Vérin de bras – Alésage 7.48 po 190.0 mm Less
Vérin de bras – Course 69.21 po 1758.0 mm Less
Vérins de godet famille TB – Alésage 6.3 po 160.0 mm Less
Vérins de godet famille TB – Course 53.39 po 1356.0 mm Less
Vérins de godet famille UB – Alésage 6.69 po 170.0 mm Less
Vérins de godet famille UB – Course 54.96 po 1396.0 mm Less
Pression maximale – Équipement 5076.0 lb/po2 35000.0 kPa Less
Pression maximale – Équipement (mode levage) 5512.0 lb/po2 38000.0 kPa Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 190.0 US gal 720.0 l Less
Circuit de refroidissement 13.2 US gal 50.0 l Less
Réducteur d'orientation (chacun) 2.6 US gal 10.0 l Less
Réducteurs (chacun) 4.0 US gal 15.0 l Less
Circuit hydraulique (réservoir inclus) 150.6 US gal 570.0 l Less
Réservoir hydraulique 107.5 US gal 407.0 l Less
Huile moteur (avec filtre) 11.4 US gal 43.0 l Less

Niveaux sonores

Niveau sonore à l'intérieur de la cabine (portes et vitres fermées), ISO 6396 71.0 dB (A) 71.0 dB (A) Less
Niveau sonore à l'extérieur de la cabine, ISO 6395 106.0 dB (A) 106.0 dB (A) Less

Normes

Freins ISO 10265 ISO 10265 Less
Cabine FOGS SAE J1356 SAE J1356 Less
Cabine ROPS ISO 12117-2 ISO 12117-2 Less

Circuit hydraulique

La puissance nécessaire pour déplacer plus de débris, de roches et de gravats avec rapidité et précision


Poste de conduite

Confort et commodité pour une productivité accrue


Moteur

Émissions réduites, économies, fiabilité et performances


Structures et train de roulement

Conçus pour les environnements difficiles


Timonerie avant

Conçue pour supporter les contraintes élevées et pour une longévité accrue


Outils de travail

Vous pouvez creuser, marteler, ripper et couper en toute confiance.


Technologies intégrées

Des solutions pour faciliter le travail tout en améliorant la productivité


Facilité d'entretien

Structure étudiée pour un accès rapide et facile aux pièces, en toute sécurité


Sécurité

Conçu pour la protection des personnes


Une solution complète de service à la clientèle

Une assistance sur laquelle vous pouvez compter.


Développement durable

Des années d'avance dans tous les domaines


349E Équipement standard

MOTEUR
  • Moteur diesel C13
  • Compatibilité bio-diesel
  • Respecte les normes Tier 4 (Interim) sur les émissions.
  • Capacité de fonctionner en altitude jusqu'à 2 300 m (7 500 ft)
  • Pompe d'amorçage électrique
  • Commande automatique du régime moteur
  • Modes Standard, Économie et Puissance maximale
  • Deux vitesses de translation
  • Circuit de refroidissement côte à côte
  • Filtre à air à joint radial
  • Filtre primaire avec séparateur d'eau et contacteur indicateur du séparateur d'eau
  • Contacteur indicateur de différentiel de carburant dans la canalisation de carburant
  • Filtres principaux 2x6 microns
  • Filtre de canalisation de carburant primaire 1×10 microns

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Circuit de régénération de flèche et de bras
  • Soupape d'amortissement de tourelle à sens de marche inversé
  • Frein de stationnement de tourelle automatique
  • Filtre de retour hydraulique hautes performances
  • Préinstallation pour soupapes HP modulables et soupapes moyenne pression et QC
  • Préinstallation pour pompe auxiliaire supplémentaire (jusqu'à 80 l/min [21 US gal/min]) et circuit
  • Préinstallation pour dispositif de commande d'abaissement de la flèche et clapet antiretour d'abaissement du bras
  • Pré-installation huile hydraulique biologique Cat

CABINE
  • Poste de conduite pressurisé avec filtration positive
  • Jeu de rétroviseurs
  • Vitre supérieure coulissante sur la porte (porte gauche de la cabine)
  • Marteau de sécurité brise-glace
  • Pare-brise inférieur amovible avec support de rangement dans la cabine
  • Crochet pour vêtements
  • Porte-gobelet
  • Porte-documents
  • Radio avec port auxiliaire audio MP3
  • Deux haut-parleurs stéréo
  • Étagère de rangement pour panier-repas ou boîte à outils
  • Écran couleur LCD avec indicateurs, indications de changement de filtre/liquide et compteur de temps de fonctionnement
  • Accoudoir réglable
  • Consoles de manipulateurs réglables en hauteur
  • Levier de neutralisation (verrouillage) de l'ensemble des commandes
  • Pédales de commande de translation avec manettes amovibles
  • Préinstallation pour deux pédales supplémentaires
  • Deux sorties électriques, 10 A (au total)
  • Vitre supérieure avant en verre feuilleté, autres vitres en verre trempé

TRAIN DE ROULEMENT
  • Chaîne lubrifiée par graisse GLT4
  • Œilleton de remorquage sur le châssis de base
  • Galets inférieurs extra-robustes
  • Protections de moteur de chaîne

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Alternateur 80 A
  • Disjoncteur
  • Précâblage électrique pour gyrophare

ÉCLAIRAGE
  • Projecteur sur flèche
  • Feux de cabine avec temporisation
  • Éclairages extérieurs intégrés au coffre de rangement

SÉCURITÉ
  • Système de sécurité à clé unique Cat
  • Verrous de portières
  • Cadenas sur les réservoirs hydraulique et de carburant
  • Coffre de rangement/boîte à outils extérieurs verrouillables
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Contacteur d'arrêt secondaire du moteur
  • Toit plein-ciel ouvrant pouvant servir de sortie de secours
  • Caméra de vision arrière

349E Options

MOTEUR
  • Pompe de ravitaillement électrique avec coupure automatique
  • Kit de démarrage par temps froid, -32 °C (-26° F)
  • Prise pour câbles volants
  • Dispositifs de vidange rapide, pour huile moteur et huile hydraulique

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Sélecteur rapide de grille de commande
  • Circuit supplémentaire
  • Canalisations de flèche et de bras
  • Canalisation haute pression
  • Canalisation moyenne pression
  • Canalisation à attache rapide Cat (haute et moyenne pression)
  • Attache rapide pour haute pression
  • Système de commande des outils

CABINE
  • Sortie de secours de la cabine par trappe
  • Siège à dossier haut et suspension pneumatique avec fonctions de chauffage et de refroidissement
  • Siège chauffant à dossier haut et suspension pneumatique
  • Siège à dossier haut et suspension mécanique
  • Pare-soleil
  • Essuie-glace inférieur avec lave-glace
  • Radio AM/FM
  • Préfiltre à air
  • Avertisseur de translation
  • Contacteur au pied gauche
  • Pédale gauche
  • Pédale de translation en ligne droite

TRAIN DE ROULEMENT
  • Train de roulement long FIX : - Patins à double arête 600 mm (24") - Patins à triple arête 750 mm (28") - Patins à triple arête 900 mm (35") - Patins à double arête 600 mm (24"), PPR2 - Patins à triple arête 750 mm (28"), PPR2 - Patins à triple arête 900 mm (35"), PPR2
  • Train de roulement long VG : - Patins à double arête 600 mm (24"), PPR2 - Patins à triple arête 750 mm (28"), PPR2 - Patins à triple arête 900 mm (35"), PPR2
  • Protection longue pour les trains de roulement longs FIX et VG
  • Protection inférieure extra-robuste
  • Guide-protecteur de chaîne central
  • Protection en 3 parties pour les trains de roulement longs FIX et VG
  • Roue libre de fabrication
  • Roue libre de moulage

CONTREPOIDS
  • 8,6 mt (9,4 t) avec dispositif de retrait du contrepoids
  • 9 mt (9,9 t)

TIMONERIE AVANT
  • Timonerie de godet, gamme UB avec œilleton de levage
  • Timonerie de godet, gamme TB avec œilleton de levage
  • Flèche longue portée 7,4 m (24'3")
  • Bras longue portée 4,3 m (14'1")
  • Flèche normale extra-robuste 6,9 m (22'8")
  • Bras extra-robuste R3.9TB (12'10")
  • Bras extra-robuste R3.35TB (11'0")
  • Flèche pour creusement intensif 6,55 m (21'6")
  • Bras pour creusement intensif M3.0UB (9'10")
  • Bras pour creusement intensif M2.5UB (8'2")

ÉCLAIRAGE
  • Projecteurs de travail, montés sur la cabine, avec temporisation
  • Projecteurs à décharge haute intensité (HID), montés sur la cabine, avec temporisation
  • Projecteurs halogènes montés sur flèche
  • Projecteurs au xénon montés sur flèche

SÉCURITÉ
  • FOGS à boulonner
  • Protection, avant de la cabine, à mailles
  • Protection, antivandalisme
  • Système de sécurité machine Cat MSS (système antivol)

TECHNOLOGIE
  • Commande de nivellement, de profondeur et de pente Cat
  • Lien de produit