< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Si vous recherchez une grande machine très productive et peu gourmande en carburant, vous venez de la trouver : la nouvelle Pelle hydraulique 336E H est le tout premier modèle hybride du secteur. Cette machine, unique en son genre, récupère l'énergie de chacun des balancements produits lors du chargement d'un tombereau pour utiliser jusqu'à 33 % de carburant de moins* que son homologue, notre puissante 336D.

Moteur

Modèle du moteur C9.3 (ATAAC) Cat® C9.3 (ATAAC) Cat® Less
Puissance nette au volant 286.0 hp 213.0 kW Less
Puissance nette, SAE J1349 308.0 hp 230.0 kW Less
Alésage 4.53 po 115.0 mm Less
Course 5.87 po 149.0 mm Less
Cylindrée 568.0 po3 9.3 l Less
Puissance brute, SAE J1995 328.0 hp 241.0 kW Less

Poids

Poids en ordre de marche 82000.0 lb 37200.0 kg Less
Poids en ordre de marche maximal 82000.0 lb 37200.0 kg Less
Poids en ordre de marche minimal 81600.0 lb 37000.0 kg Less

Mécanisme d'orientation

Vitesse de rotation 9.0 tr/min 9.0 tr/min Less
Couple de rotation 80394.0 lb-pi 109.0 kNm Less

Entraînement

Vitesse de translation maximale 3.0 mi/h 4.9 km/h Less
Effort de traction maxi 66319.0 lb 295.0 kN Less

Circuit hydraulique

Circuit principal, débit maximal (total) 150.0 US gal/min 570.0 l/min Less
Circuit d'orientation, débit maximal 73.0 US gal/min 276.0 l/min Less
Pression maximale – Équipement – Levage de charges lourdes 5366.0 lb/po2 37000.0 kPa Less
Pression maximale - Translation 5076.0 lb/po2 35000.0 kPa Less
Pression maximale - Rotation 4061.0 lb/po2 28000.0 kPa Less
Circuit pilote – Débit maximal 7.4 US gal/min 28.0 l/min Less
Circuit pilote – Pression maximale 595.0 lb/po2 4100.0 kPa Less
Vérin de flèche – Alésage 5.9 po 150.0 mm Less
Vérin de flèche – Course 56.7 po 1440.0 mm Less
Vérin de bras – Alésage 6.7 po 170.0 mm Less
Vérin de bras – Course 68.4 po 1738.0 mm Less
Vérin de godet DB – Alésage 5.9 po 150.0 mm Less
Vérin de godet DB – Course 45.3 po 1151.0 mm Less
Pression maximale : équipement, normal 5076.0 lb/po2 35000.0 bar Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 163.8 US gal 620.0 l Less
Circuit de refroidissement 14.8 US gal 56.0 l Less
Réducteur d'orientation (chacun) 5.0 US gal 19.0 l Less
Réducteurs (chacun) 2.1 US gal 8.0 l Less
Circuit hydraulique (réservoir inclus) 100.4 US gal 380.0 l Less
Réservoir hydraulique 46.2 US gal 175.0 l Less
Huile moteur (avec filtre) 8.1 US gal 30.5 l Less

Niveaux sonores

Niveau sonore à l'intérieur de la cabine, SAE J1166 71.0 dB (A) 71.0 dB (A) Less

Circuit hydraulique

Plus il travaille, plus vous économisez.


Moteur

De faibles émissions et des performances fiables et économiques sur lesquelles vous appuyer.


Poste de conduite

Les conducteurs seront très à l'aise dans la cabine incroyablement calme et confortable.


Structures et train de roulement

Conçue pour durer, cette machine vous permet de réaliser un large éventail de travaux difficiles.


Outils de travail

Vous pouvez creuser, marteler, ripper et couper en toute confiance.


Timonerie avant

La durée de service est longue, même dans les conditions les plus hostiles.


Technologies intégrées

Des solutions pour un travail d'équipe plus simple et plus efficace.


Facilité d'entretien

L'accès est rapide, facile et sécurisé.


Sécurité

De nombreuses fonctions ont été intégrées pour protéger vos équipes.


Une solution complète de service à la clientèle

Votre concessionnaire Cat vous offre un support inégalé.


Développement durable

La machine est conçue pour être utilisée par plusieurs générations de conducteurs.


336E H Hybrid Équipement standard

CABINE
  • Poste de conduite pressurisé avec filtration positive
  • Jeu de rétroviseurs
  • Vitre de porte supérieure coulissante
  • Marteau de sécurité brise-glace
  • Pare-brise inférieur amovible avec support de rangement dans la cabine
  • Crochet pour vêtements
  • Porte-gobelet
  • Porte-documents
  • Radio avec port auxiliaire audio MP3
  • Deux haut-parleurs stéréo
  • Étagère de rangement pour panier-repas ou boîte à outils
  • Moniteur LCD couleur
  • Accoudoir réglable
  • Consoles de manipulateurs réglables en hauteur
  • Levier de neutralisation de l'ensemble des commandes
  • Pédales de commande de translation avec manettes amovibles
  • Préinstallation pour deux pédales supplémentaires
  • Deux sorties électriques, 10 A (au total)
  • Vitre supérieure avant en verre feuilleté
  • Autres vitres en verre trempé
  • Sortie de secours de la cabine par trappe
  • Pare-soleil
  • Essuie-glace inférieur avec lave-glace
  • Radio AM/FM
  • Préfiltre à air
  • Avertisseur de translation
  • • Pédale de translation en ligne droite

CONTREPOIDS
  • 4,9 mt (5,4 t)

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Alternateur 80 A
  • Disjoncteur
  • Précâblage électrique pour gyrophare

MOTEUR
  • Moteur diesel C9.3
  • Compatibilité biodiesel
  • Respecte les normes américaines Tier 4 Interim de l'EPA sur les émissions.
  • Capacité de fonctionner en altitude jusqu'à 2 300 m (7 500 ft)
  • Pompe d'amorçage électrique
  • Commande automatique du régime moteur
  • Modes Standard, Économie et Puissance maximale
  • Deux vitesses de translation
  • Circuit de refroidissement côte à côte
  • Filtre à air à joint radial
  • Filtre primaire avec séparateur d'eau et contacteur indicateur du séparateur d'eau
  • Contacteur indicateur de différentiel de carburant dans la canalisation de carburant
  • Filtres principaux de 2×4 microns et filtre primaire de 1×10 microns dans la canalisation de carburant
  • Indicateur de niveau d'eau du séparateur d'eau
  • Kit de démarrage par temps froid, -32 °C (-26 °F)
  • Prise pour câbles volants
  • Dispositifs de vidange rapide, pour huile moteur et huile hydraulique

TIMONERIE AVANT
  • Timonerie de godet, gamme DB avec œilleton de levage
  • Flèche normale HD 6,5 m (21'4") avec éclairage à droite et à gauche

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Frein de stationnement de tourelle automatique
  • Commande par manipulateur, sélecteur de grille de commande via le moniteur
  • Filtre de retour hydraulique hautes performances
  • Préinstallation pour soupapes HP modulables et soupapes moyenne pression et QC
  • Préinstallation pour pompe et circuit auxiliaires supplémentaires
  • Préinstallation pour dispositif de commande d'abaissement de la flèche et clapet antiretour d'abaissement du bras

ÉCLAIRAGE
  • Projecteurs de travail, montés sur la cabine, avec temporisation
  • Éclairages halogènes de la flèche et la cabine avec temporisation
  • Éclairages extérieurs intégrés au coffre de rangement

TRAIN DE ROULEMENT
  • Patins à triple arête 850 mm (34")
  • Chaîne lubrifiée par graisse (GLT2) avec joint en résine
  • Œilleton de remorquage sur le châssis de base
  • Protection inférieure extra-robuste
  • Guide-protecteur de chaîne en 3 parties
  • Protection extra-robuste du moteur de translation

SÉCURITÉ
  • Système de sécurité à clé unique Cat
  • Verrous de portières
  • Cadenas sur les réservoirs hydraulique et de carburant
  • Coffre de rangement/boîte à outils extérieurs verrouillables
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Contacteur d'arrêt secondaire du moteur
  • Toit plein-ciel ouvrant pouvant servir de sortie de secours
  • Caméra de vision arrière

TECHNOLOGIE
  • Lien de produit

336E H Hybrid Options

TIMONERIE AVANT
  • Bras extra-robuste R3.9DB 3 900 mm (12'10")
  • Bras extra-robuste R3.2DB 3 200 mm (10'6")

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Circuit supplémentaire
  • Canalisations de flèche et de bras
  • Canalisation haute pression
  • Canalisation à attache rapide Cat - haute et moyenne pression
  • Attache rapide pour haute pression
  • Système de commande des outils