336D/D L Series 2

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le modèle 336D2 intègre de nombreuses innovations destinées à améliorer votre efficacité sur les chantiers grâce à une réduction des coûts d'exploitation, à d'excellentes performances et à une polyvalence élevée.

Moteur

Modèle de moteur C9 Cat® C9 Cat® Less
Puissance nette au volant 268.0 hp 200.0 kW Less
Alésage 4.41 po 112.0 mm Less
Course 5.87 po 149.0 mm Less
Cylindrée 537.0 po3 8.8 L Less
Puissance moteur (ISO 14396) 280.0 hp 209.0 kW Less
Puissance nette (SAE J1349/ISO 9249) 268.0 hp 200.0 kW Less

Poids

Poids en ordre de marche 81761.0 lb 37086.0 kg Less
Poids en ordre de marche - Châssis long 81761.0 lb 37086.0 kg Less
Poids en ordre de marche - Châssis standard 76035.0 lb 34489.0 kg Less

Mécanisme d'orientation

Vitesse de rotation 8.98 tr/min 8.98 tr/min Less
Couple de rotation 80142.0 lb-pi 108.6 kNm Less

Entraînement

Vitesse de translation maximale 3.0 mi/h 4.85 km/h Less
Effort de traction maxi 67555.0 lb 300.5 kN Less

Circuit hydraulique

Mécanisme d'orientation - Débit maximal 70.0 US gal/min 265.0 L/min Less
Pression maxi - Translation 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Pression maxi - Orientation 4061.0 psi 29000.0 kPa Less
Circuit de pilotage – Débit maximal 10.6 US gal/min 40.0 L/min Less
Circuit pilote – Pression maximale 580.2 psi 4000.0 kPa Less
Vérin de flèche – Alésage 5.9 po 150.0 mm Less
Vérin de flèche – Course 56.7 po 1440.0 mm Less
Vérin de bras – Alésage 6.7 po 170.0 mm Less
Vérin du bras - Course 68.4 po 1738.0 mm Less
Vérin du godet, alésage 5.9 po 150.0 mm Less
Vérin du godet, course 45.3 po 1151.0 mm Less
Circuit principal, débit maximal (chacun) 70.0 US gal/min 265.0 L/min Less
Pression maximale, équipement 5076.0 psi 35000.0 kPa Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 163.79 US gal 620.0 L Less
Circuit de refroidissement 10.57 US gal 40.0 L Less
Huile moteur 10.57 US gal 40.0 L Less
Réducteur (chacun) 2.11 US gal 8.0 L Less
Circuit hydraulique (réservoir inclus) 108.31 US gal 410.0 L Less
Réservoir hydraulique 46.2 US gal 175.0 L Less
Réducteur d'orientation 5.02 US gal 19.0 L Less

Poste de conduite

Conçu de manière ergonomique pour assurer confort et productivité tout au long de la journée.


Moteur

Puissant, fiable et peu gourmand en carburant pour fournir une meilleure rentabilité.


Circuit hydraulique

Puissance et commande exceptionnelles pour de multiples applications.


Structures et train de roulement

Robustesse et longévité... Tout ce que vous attendez d'une pelle hydraulique Cat.


Timonerie avant

Fiabilité, robustesse et polyvalence pour satisfaire les exigences de toutes vos applications.


Entretien et maintenance

Gain de temps et d'argent grâce à une conception simplifiée.


Assistance client complète

Une gamme étendue de solutions personnalisées de votre concessionnaire Cat.


Outils de travail

Pour creuser, marteler, ripper et couper en toute confiance.


336D/D L Series 2 Équipement standard

MOTEUR
  • • Moteur C9
  • • Respecte les normes sur les émissions EPA Tier 2 aux États-Unis, Niveau II dans l'Union européenne et Tier 2 en Chine
  • • Fonctionnement jusqu'à 2 300 m (7 546 ft) d'altitude
  • • Filtres à air à joint radial (filtres primaire et secondaire)
  • • Bougies de préchauffage (pour démarrage par temps froid)
  • • Commande automatique du régime moteur avec ralenti bas par simple pression
  • • Bloc de refroidissement pour températures élevées, 52 °C (125 °F)
  • • Séparateur d'eau avec capteur de niveau d'eau équipé d'un indicateur
  • • Radiateur à ailettes ondulées avec espace prévu pour le nettoyage
  • • Deux vitesses de translation
  • • Pompe d'amorçage électrique
  • • Jauge de différentiel de pression du carburant

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • • Circuits de régénération de flèche et de bras
  • • Distributeur hydraulique auxiliaire
  • • Soupape d'amortissement de rotation inverse
  • • Frein de stationnement de tourelle automatique
  • • Valve de maintien de charge de la flèche
  • • Dispositif d'abaissement de flèche (secours)
  • • Valve de maintien de charge du bras
  • • Circuit hydraulique de translation en ligne droite
  • • Filtres de retour hydraulique hautes performances

CABINE
  • • Cabine pressurisée
  • • Siège à suspension mécanique entièrement réglable
  • • Accoudoir réglable
  • • Ceinture de sécurité à enrouleur de 51 mm (2 in) de largeur
  • • Pare-brise avant en deux parties, 70/30
  • • Pare-brise avant supérieur en verre feuilleté, autres vitres en verre trempé
  • • Vitre de porte supérieure coulissante
  • • Pare-brise avant ouvrant avec dispositif d'assistance
  • • Lave-glace et essuie-glace fixés aux montants
  • • Climatiseur à deux niveaux (automatique) avec dégivreur (fonction pressurisée)
  • • Écran couleur LCD avec indicateurs, indications de changement de filtre/liquide et compteur de temps de fonctionnement
  • • Manipulateurs du levier de commande
  • • Levier de neutralisation (verrouillage) de l'ensemble des commandes
  • • Pédales de commande de translation avec manettes amovibles
  • • Support de radio (format DIN)
  • • Pré-équipement radio
  • • Alimentation électrique 12 V - 2 × 10 A maximum
  • • Deux haut-parleurs stéréo
  • • Porte-gobelet
  • • Crochet pour vêtements
  • • Trappe de pavillon ouvrante
  • • Tapis de sol lavable

TRAIN DE ROULEMENT
  • • Guide-protecteur de chaîne de section centrale et de roue libre
  • • Œilleton de remorquage sur le châssis de base
  • • Chaîne lubrifiée par graisse

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • • Batteries (×2)
  • • Alternateur 65 A

ÉCLAIRAGE
  • • Projecteur sur la flèche gauche
  • • Projecteur droit monté sur le coffre de rangement
  • • Éclairage intérieur

SÉCURITÉ ET PROTECTION
  • • Système de sécurité à clé unique Cat
  • • Verrouillages de la porte et du compartiment
  • • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • • Rétroviseurs
  • • Cloison pare-feu entre le compartiment moteur et le compartiment de pompe
  • • Contacteur d'arrêt d'urgence du moteur
  • • Sortie de secours par la vitre arrière
  • • Coupe-batterie

CONTREPOIDS
  • • Contrepoids 6,0 mt (6,6 t)

TECHNOLOGIE
  • • Liaison de données de l'appareil électronique ET CAT