< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La machine Cat® 323F L est la plus efficace dans sa catégorie. L'option Cat GRADE avec fonctionnalité Assist, les configurations quasi infinies et les nombreuses options Cat Work Tools vous aideront à terminer rapidement toutes les tâches de votre 23 tonnes.

Moteur

Modèle de moteur C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Cat Less
Puissance nette au volant 161.0 HP 120.0 kW Less
Alésage 4.1 in 105.0 mm Less
Course 5.3 in 135.0 mm Less
Cylindrée 433.0 in3 7.1 Longueur Less
Puissance brute, SAE J1995 164.0 HP 122.0 kW Less
Puissance nette, SAE J1349 161.0 HP 120.0 kW Less
Régime moteur : utilisation 1500.0 tr/min 1500.0 tr/min Less
Régime moteur : translation 1800.0 tr/min 1800.0 tr/min Less

Poids

Poids en ordre de marche 50900.0 lb 23100.0 kg Less
Remarque Train de roulement long, contrepoids 4,1 t (4,5 US t), flèche R5.7 (18'8"), bras R2.9 (9'6"), godet HD 1,19 m3 (1,56 yd3) et patins HD 790 mm (31 in). Train de roulement long, contrepoids 4,1 t (4,5 US t), flèche R5.7 (18'8"), bras R2.9 (9'6"), godet HD 1,19 m3 (1,56 yd3) et patins HD 790 mm (31 in). Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 108.3 gal 410.0 Longueur Less
Circuit de refroidissement 7.9 gal 30.0 Longueur Less
Huile moteur 6.6 gal 25.0 Longueur Less
Réducteur (chacun) 2.1 gal 8.0 Longueur Less
Circuit hydraulique (réservoir compris) 68.7 gal 260.0 Longueur Less
Réservoir hydraulique 42.0 gal 159.0 Longueur Less
Réducteur d'orientation (chacun) 2.1 gal 8.0 Longueur Less
Réservoir de DEF 5.3 gal 20.0 Longueur Less

Orientation

Vitesse d'orientation 11.0 tr/min 11.0 tr/min Less
Couple d'orientation 45580.0 lbf-ft 61.8 kN·m Less

Entraînement

Effort de traction à la barre d'attelage maximal 46090.0 lbf 205.0 kN Less
Vitesse de translation maximale 3.4 mph 5.5 km/h Less

Circuit hydraulique

Circuit principal : débit maximal (total) 112.0 gal/min 423.0 l/min Less
Pression maximale : équipement de levage pour charges lourdes 5511.0 PSI 38000.0 kPa Less
Pression maximale : équipement normal 5076.0 PSI 35000.0 kPa Less
Pression maximale : translation 5076.0 PSI 35000.0 kPa Less
Pression maximale : orientation 3698.0 PSI 25500.0 kPa Less
Circuit pilote : débit maximal 5.3 gal/min 20.0 l/min Less
Circuit pilote : pression maximale 569.0 PSI 3920.0 kPa Less

Performances acoustiques

ISO 6396 : niveau sonore à l'intérieur de la cabine (portes et vitres fermées) 68.0 dB (A) 68.0 dB (A) Less
ISO 6395 : niveau sonore à l'extérieur de la cabine 100.0 dB (A) 100.0 dB (A) Less

Dimensions : flèche normale HD 5,7 m (18'8") ; bras R2.9 (9'6")

Hauteur d'expédition 10.25 ft 3130.0 mm Less
Longueur d'expédition 31.33 ft 9540.0 mm Less
Rayon d'encombrement arrière 9.25 ft 2830.0 mm Less
Longueur jusqu'au centre des galets 12.0 ft 3650.0 mm Less
Longueur des chaînes 14.67 ft 4460.0 mm Less
Garde au sol 1.5 ft 450.0 mm Less
Voie des chaînes 7.83 ft 2380.0 mm Less
Largeur de transport : patins de 600 mm (24") 9.75 ft 2980.0 mm Less
Largeur de transport : patins de 700 mm (28") 10.08 ft 3080.0 mm Less
Largeur de transport : patins de 790 mm (31") 10.42 ft 3170.0 mm Less
Hauteur des mains courantes 9.92 ft 3010.0 mm Less
Hauteur du contrepoids 3.33 ft 1020.0 mm Less
Remarque Avec godet HD 1,19 m3 (1,56 yd3) et patins de 790 mm (31 in). Avec godet HD 1,19 m3 (1,56 yd3) et patins de 790 mm (31 in). Less

Plages de travail : flèche normale HD 5,7 m (18'8") ; bras R2.9 (9'6")

Profondeur d'excavation maximale 22.08 ft 6720.0 mm Less
Portée maximale au niveau du sol 32.33 ft 9860.0 mm Less
Hauteur de coupe maximale 30.75 ft 9370.0 mm Less
Hauteur de chargement maximale 21.33 ft 6490.0 mm Less
Hauteur de chargement minimale 7.08 ft 2170.0 mm Less
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8'0") 21.5 ft 6550.0 mm Less
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 16.58 ft 5060.0 mm Less

Technologie

  • La commande de nivellement, de profondeur et de pente Cat Grade Control Depth and Slope permet aux conducteurs de travailler avec plus d'efficacité et de précision et moins de retouche.
  • L'option GRADE avec fonctionnalité ASSIST de Cat automatise les mouvements des flèches et des godets, y compris les godets inclinables, pour aider les conducteurs, quel que soit leur niveau de compétence, à creuser des bases planes et des pentes adéquates à chaque fois.
  • Le système Product Link™/VisionLink® permet aux propriétaires de se connecter à leurs machines pour connaître leur emplacement, leurs heures de service, leur consommation de carburant, leur temps d'inactivité, les incidents survenus ainsi que les codes de diagnostic.

Performances

  • La machine est conforme aux normes américaines EPA Tier 4 Final et européennes Stage IV sur les émissions et consomme jusqu'à 5 % de carburant en moins que la machine qu'elle remplace.
  • Les modes de puissance et la commande du régime moteur constant permettent de mieux gérer la consommation de carburant.
  • Le dispositif de levage de charges lourdes permet un levage souple et contrôlé, sans limitation de durée.
  • La force d'arrachage maximale est disponible en permanence.

Polyvalence

  • Les équipements optionnels (normal extra-robuste, super longue portée, contrepoids lourd) vous permettent de réaliser tous les travaux possibles.
  • Les travaux de finition et de service public sont rapides et sans faille avec les godets, pinces et compacteurs Cat.
  • Les travaux de démolition sont rapides et faciles avec les marteaux, grappins, cisailles et cisailles universelles Cat.
  • Les attaches Cat vous permettent de changer d'équipement en quelques secondes sans quitter la cabine.
  • Voir toute la gamme d'équipements rentables sur www.cat.com/attachments.

Entretien

  • Les points d'entretien quotidien, tels que les points de graissage et les robinets à liquide, sont accessibles au niveau du sol.
  • Les portes de visite empêchent toute pénétration de débris et se verrouillent automatiquement afin de faciliter l'entretien.
  • Le circuit de refroidissement peut être relevé et mis de côté pour faciliter l'entretien.

Confort

  • La cabine certifiée avec grand cadre de protection en cas de retournement (ROPS, Roll-Over Protective Structure) est silencieuse et confortable.
  • Le système de climatisation automatique aide à maintenir une température constante à l'intérieur de la cabine.
  • Les consoles à manipulateurs et les accoudoirs sont réglables.
  • Les sièges sont réglables, avec une suspension pneumatique et un système de chauffage et ventilation en option.
  • Le moniteur, programmable en 42 langues, est simple d'utilisation.

Durabilité

  • Conçus par Caterpillar, la flèche et les bras soudés par robot garantissent une longue durée de service et bénéficient en outre d'une garantie de 3 ans ou 10 000 heures de fonctionnement.
  • Les flexibles hydrauliques XT™ Cat peuvent résister aux pressions les plus fortes sur le long terme.
  • Les châssis supérieur et inférieur sont renforcés, et les structures caissonnées dotées de pièces multiplaques épaisses, de pièces moulées et de pièces forgées sont utilisées sur les zones de fortes contraintes.
  • Le maillon de chaîne graissé entre les axes et les bagues augmente la durée de vie du train de roulement.
  • Les blindages inférieurs extra-robustes protègent les composants contre les débris des chaînes et les matériaux du chantier.

Principales caractéristiques

Des avantages pour vous aider à fournir un travail correct et efficace