330F L (2017)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le modèle 330F L est une machine puissante, fiable et à haut rendement énergétique. Le Moteur C7.1 ACERT™ et le circuit hydraulique de pointe de Caterpillar s'allient pour vous permettre de déplacer des tonnes de matériau tout au long de la journée avec une rapidité et une précision optimales.

Moteur

Modèle de moteur C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Cat Less
Puissance nette au volant 235.0 HP 175.0 kW Less
Alésage 4.13 in 105.0 mm Less
Course 5.31 in 135.0 mm Less
Cylindrée 428.0 in3 7.01 Longueur Less
Puissance brute, SAE J1995 239.0 HP 178.0 kW Less
Puissance nette, SAE J1349 235.0 HP 175.0 kW Less
Régime moteur (puissance nominale) 1800.0 tr/min 1800.0 tr/min Less
Régime moteur (en fonctionnement) 1750.0 tr/min 1750.0 tr/min Less

Poids

Poids en ordre de marche 69950.0 lb 31730.0 kg Less

Poids de la machine

Poids en ordre de marche minimal* 64220.0 lb 29130.0 kg Less
Poids en ordre de marche maximal** 69950.0 lb 31730.0 kg Less
Remarque *Flèche normale de 6,15 m (20'2''), bras R2.65CB2 (8'8"), patins TG de 600 mm (24"), contrepoids de 5,8 t (6,3 US t), godet GD de 1,76 m3 (2,30 yd3). *Flèche normale de 6,15 m (20'2''), bras R2.65CB2 (8'8"), patins TG de 600 mm (24"), contrepoids de 5,8 t (6,3 US t), godet GD de 1,76 m3 (2,30 yd3). Less
Remarque **Flèche SLR de 10,2 m (33'6''), bras de 7,85 m (25'9"), patins TG de 800 mm (31"), contrepoids de 6,75 t (7,4 US t), godet de 0,53 m3 (0,70 yd3). **Flèche SLR de 10,2 m (33'6''), bras de 7,85 m (25'9"), patins TG de 800 mm (31"), contrepoids de 6,75 t (7,4 US t), godet de 0,53 m3 (0,70 yd3). Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 137.4 gal 520.0 Longueur Less
Circuit de refroidissement 7.9 gal 30.0 Longueur Less
Réducteur (chacun) 1.6 gal 6.0 Longueur Less
Circuit hydraulique (réservoir compris) 81.9 gal 310.0 Longueur Less
Réservoir hydraulique 46.2 gal 175.0 Longueur Less
Huile moteur (avec filtre) 6.3 gal 24.0 Longueur Less
Réducteur d'orientation (chacun) 2.3 gal 9.0 Longueur Less
Réservoir de DEF 10.8 gal 41.0 Longueur Less

Orientation

Vitesse d'orientation 9.6 tr/min 9.6 tr/min Less
Couple d'orientation 60628.0 lbf-ft 82.2 kN·m Less

Entraînement

Effort de traction à la barre d'attelage maximal 55528.0 lbf 247.0 kN Less
Vitesse de translation maximale 3.2 mph 5.1 km/h Less

Circuit hydraulique

Circuit principal : débit maximal (total) 130.0 gal/min 494.0 l/min Less
Pression maximale : équipement de levage pour charges lourdes 5511.0 PSI 38000.0 kPa Less
Pression maximale : équipement normal 5076.0 PSI 35000.0 kPa Less
Pression maximale : translation 5366.0 PSI 37000.0 kPa Less
Pression maximale : orientation 3974.0 PSI 27400.0 kPa Less
Circuit pilote : débit maximal 6.1 gal/min 23.0 l/min Less
Circuit pilote : pression maximale 595.0 PSI 4100.0 kPa Less

Performances acoustiques

ISO 6396 : niveau sonore à l'intérieur de la cabine (portes et vitres fermées) 72.0 dB (A) 72.0 dB (A) Less
ISO 6395 : niveau sonore à l'extérieur de la cabine 104.0 dB (A) 104.0 dB (A) Less

Dimensions : Flèche normale : 6,15 m (20'2") ; bras R3.2CB2 (10'6")

Hauteur d'expédition* 11.08 ft 3370.0 mm Less
Longueur d'expédition 34.08 ft 10390.0 mm Less
Rayon d'encombrement arrière 10.17 ft 3090.0 mm Less
Longueur jusqu'au centre des galets 13.08 ft 3990.0 mm Less
Longueur des chaînes 15.92 ft 4860.0 mm Less
Garde au sol 1.58 ft 490.0 mm Less
Voie des chaînes 8.5 ft 2590.0 mm Less
Largeur de transport 10.83 ft 3290.0 mm Less
Largeur de transport : patins de 600 mm (24") 10.5 ft 3190.0 mm Less
Largeur de transport : patins de 800 mm (31") 11.08 ft 3390.0 mm Less
Hauteur de la cabine avec protection supérieure 10.67 ft 3240.0 mm Less
Garde au sol du contrepoids** 3.67 ft 1110.0 mm Less
Remarque *Hauteur de crampons de patin incluse. *Hauteur de crampons de patin incluse. Less
Remarque **Hors hauteur de crampons de patin. **Hors hauteur de crampons de patin. Less

Plages de travail : Flèche normale : 6,15 m (20'2") ; bras R3.2CB2 (10'6")

Profondeur d'excavation maximale 23.75 ft 7250.0 mm Less
Portée maximale au niveau du sol 35.0 ft 10680.0 mm Less
Hauteur de coupe maximale 32.83 ft 10010.0 mm Less
Hauteur de chargement maximale 22.83 ft 6950.0 mm Less
Hauteur de chargement minimale 7.5 ft 2290.0 mm Less
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8'0") 23.25 ft 7090.0 mm Less
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 19.58 ft 5980.0 mm Less

Performances

  • Les commandes multifonctions facilitent l'utilisation.
  • Le mode de levage de charges lourdes augmente la pression maximale afin de réduire le régime moteur ainsi que le débit de la pompe. Les commandes sont ainsi plus précises.
  • Le pack antipollution opère en arrière-plan, sans interrompre le processus de travail.

Efficacité

  • Le Moteur C7.1 ACERT est conforme aux normes américaines EPA Tier 4 Final, européennes Stage IV et coréennes Tier 4 sur les émissions, et le filtre à particules diesel ne nécessite aucun entretien.
  • L'intégration du circuit électronique, de carburant, d'air et du système de post-traitement réduit la consommation de carburant et les émissions polluantes
  • La machine peut fonctionner au biodiesel jusqu'au B20 lorsqu'il est mélangé avec du diesel à très faible teneur en soufre, pour plus d'économies de carburant.
  • Trois modes de puissance au choix (élevée, standard et éco) aident à mieux gérer la consommation de carburant.
  • La commande automatique du régime moteur réduit le régime en fonction de la charge pour limiter la consommation de carburant.

Polyvalence

  • Les travaux de finition et de service public sont rapides et sans faille avec les compacteurs, pinces, godets de finition ou godets inclinables Cat®.
  • Les travaux de démolition sont faciles avec les marteaux, grappins, cisailles ou cisailles universelles Cat.
  • Les attaches vous permettent de changer d'équipement en quelques secondes sans quitter la cabine.

Technologie

  • Le système Product Link™/VisionLink® permet aux propriétaires de se connecter à leurs machines pour connaître leur emplacement, leurs heures de service, leur consommation de carburant, leur temps d'inactivité, les incidents survenus ainsi que les codes de diagnostic.
  • La commande de nivellement, de profondeur et de pente Cat Grade Control Depth and Slope permet aux conducteurs de travailler plus efficacement et précisément avec moins de retouche.

Entretien

  • Les points d'entretien quotidien, tels que les points de graissage et les robinets à liquide, sont accessibles au niveau du sol.
  • Les portes de visite sont conçues pour empêcher toute pénétration de débris. Elles se verrouillent automatiquement afin de faciliter l'entretien.
  • Le circuit de refroidissement s'adapte pour faciliter l'entretien.

Confort

  • La cabine certifiée avec grand cadre de protection en cas de retournement (ROPS, Roll-Over Protective Structure) est silencieuse et confortable.
  • Le système de climatisation automatique aide à maintenir une température constante à l'intérieur de la cabine.
  • Les consoles à manipulateurs et les accoudoirs sont réglables.
  • Les sièges sont réglables, avec une suspension pneumatique et un système de chauffage et de ventilation en option.
  • Le moniteur LCD, programmable en 44 langues, est simple d'utilisation.

Durabilité

  • Le grand roulement de tourelle est fixé à l'aide de vis d'allongement pour vous aider à résister aux conditions d'orientation les plus intensives.
  • Les flexibles XT™-6 Cat résistants à l'abrasion peuvent résister aux pressions les plus fortes sur le long terme.
  • Les flèches et bras sont conçus pour garantir une longue durée de vie.
  • Les structures caissonnées dotées de pièces multiplaques épaisses, de pièces moulées et de pièces forgées sont utilisées sur les zones de fortes contraintes.
  • Le maillon de chaîne graissé entre les axes et les bagues augmente la durée de vie du train de roulement et réduit le bruit.

Principales caractéristiques

Des avantages pour vous aider à fournir un travail correct et efficace.