325F L (2017)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Imaginez-vous aux manettes de l'une des meilleures pelles hydrauliques à faible rayon du monde : la Cat® 325F L. Cette machine est dotée d'un moteur C4.4 ACERT conforme Moteur C4.4 ACERT™ conforme aux normes américaines EPA Tier 4 Final/européennes Stage IV et consommant très peu de carburant, combiné à un circuit hydraulique de pointe réactif à vos moindres interventions.

Moteur

Modèle de moteur C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT Cat Less
Puissance nette au volant 161.0 HP 120.0 kW Less
Alésage 4.0 in 105.0 mm Less
Course 5.0 in 127.0 mm Less
Cylindrée 269.0 in3 4.4 Longueur Less
Puissance brute, SAE J1995 164.0 HP 122.0 kW Less
Puissance nette, SAE J1349 161.0 HP 120.0 kW Less

Poids

Poids en ordre de marche 57100.0 lb 25900.0 kg Less

Poids de la machine

Poids en ordre de marche* 57100.0 lb 25900.0 kg Less
Remarque *Train de roulement long, flèche normale, bras R2.9 (9'6"), godet de 1,19 m3 (1,56 yd3) et patins à triple arête de 790 mm (31"). *Train de roulement long, flèche normale, bras R2.9 (9'6"), godet de 1,19 m3 (1,56 yd3) et patins à triple arête de 790 mm (31"). Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 86.6 gal 328.0 Longueur Less
Circuit de refroidissement 7.9 gal 30.0 Longueur Less
Huile moteur 6.6 gal 25.0 Longueur Less
Réducteur d'orientation 2.1 gal 8.0 Longueur Less
Réducteur (chacun) 2.1 gal 8.0 Longueur Less
Circuit hydraulique (réservoir compris) 74.0 gal 280.0 Longueur Less
Réservoir hydraulique 33.8 gal 128.0 Longueur Less
Capacité du réservoir de DEF 4.9 gal 19.0 Longueur Less

Orientation

Vitesse d'orientation 11.2 tr/min 11.2 tr/min Less
Couple d'orientation 45612.0 lbf-ft 62.0 kN·m Less

Entraînement

Effort de traction à la barre d'attelage maximal 45591.0 lbf 203.0 kN Less
Vitesse de translation maximale 3.5 mph 5.6 km/h Less

Circuit hydraulique

Circuit principal : débit maximal (total) 429 l/min [214,4 × 2 pompes] (113 US gal/min [56,6 × 2 pompes]) 429 l/min [214,4 × 2 pompes] (113 US gal/min [56,6 × 2 pompes]) Less
Pression maximale : équipement de levage pour charges lourdes 5510.0 PSI 38000.0 kPa Less
Pression maximale : équipement normal 5075.0 PSI 35000.0 kPa Less
Pression maximale : translation 5075.0 PSI 35000.0 kPa Less
Pression maximale : orientation 3698.0 PSI 25500.0 kPa Less
Circuit pilote : débit maximal 4.8 gal/min 18.0 l/min Less
Circuit pilote : pression maximale 595.0 PSI 4100.0 kPa Less

Performances acoustiques

ISO 6396 : niveau sonore à l'intérieur de la cabine (portes et vitres fermées) 69.0 dB (A) 69.0 dB (A) Less
ISO 6395 : niveau sonore à l'extérieur de la cabine 99 dB(A)* 99 dB(A)* Less
Remarque *Données UE certifiées. *Données UE certifiées. Less

Dimensions* : Flèche normale : 5,7 m (18'8") ; bras R2.9 (9'6")

Hauteur d'expédition 10.42 ft 3180.0 mm Less
Longueur d'expédition 29.25 ft 8920.0 mm Less
Rayon d'encombrement arrière 5.67 ft 1720.0 mm Less
Longueur jusqu'au centre des galets 12.0 ft 3650.0 mm Less
Longueur des chaînes 14.67 ft 4460.0 mm Less
Garde au sol 1.5 ft 450.0 mm Less
Voie des chaînes 7.83 ft 2380.0 mm Less
Voie des chaînes, patins de 790 mm (31 in) 10.42 ft 3170.0 mm Less
Largeur de transport, patins de 790 mm (31 in) 9.75 ft 2980.0 mm Less
Hauteur des mains courantes 10.42 ft 3180.0 mm Less
Hauteur du contrepoids 3.17 ft 960.0 mm Less
Remarque *Avec godet HD de 1,19 m3 (1,56 yd3) *Avec godet HD de 1,19 m3 (1,56 yd3) Less

Plages de travail* : Flèche normale : 5,7 m (18'8") ; bras R2.9 (9'6")

Profondeur d'excavation maximale 22.0 ft 6710.0 mm Less
Portée maximale au niveau du sol 32.08 ft 9790.0 mm Less
Hauteur de coupe maximale 35.92 ft 10960.0 mm Less
Hauteur de chargement maximale 25.92 ft 7890.0 mm Less
Hauteur de chargement minimale 9.75 ft 2960.0 mm Less
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8 ft) 21.42 ft 6540.0 mm Less
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 16.42 ft 5000.0 mm Less
Hauteur maximum aux dents du godet, au levage maximum 35.92 ft 10960.0 mm Less
Remarque *Avec godet HD de 1,19 m3 (1,56 yd3) *Avec godet HD de 1,19 m3 (1,56 yd3) Less

Performances

  • Le Moteur C4.4 ACERT Cat conforme aux normes Tier 4 Final/Stage IV consomme jusqu'à 22 % de carburant en moins que le Moteur Tier 3/Stage IIIA qu'il remplace et peut fonctionner au biodiesel jusqu'au B20.
  • La capacité de levage maximale est de 12 650 kg (27 100 lb) à 4,5 m (15 ft) sur l'avant au niveau du sol sans limite, soit une capacité de levage supérieure de près de 8 % au modèle qu'il remplace.
  • Sa capacité de refroidissement à température ambiante élevée vous permet de travailler par très forte chaleur.
  • La machine peut fonctionner jusqu'à une altitude de 3 000 m (9 840 ft) sans détarage du moteur.

Polyvalence

  • Le faible rayon vous permet de travailler dans des espaces exigus.
  • Les travaux de démolition sont faciles avec les marteaux, grappins, cisailles ou cisailles universelles Cat.
  • Les travaux de finition et de service public sont rapides et sans faille avec les compacteurs, pinces, godets de finition ou godets inclinables Cat.
  • Les attaches vous permettent de changer d'équipement en quelques secondes sans quitter la cabine.
  • Voir toute la gamme d'équipements sur www.cat.com/attachments.

Confort

  • La cabine certifiée avec grand cadre de protection en cas de retournement (ROPS, Roll-Over Protective Structure) est silencieuse et confortable.
  • Le système de climatisation automatique aide à maintenir une température constante à l'intérieur de la cabine.
  • Les consoles à manipulateurs et les accoudoirs sont réglables.
  • Les sièges sont réglables, avec une suspension pneumatique et un système de chauffage et de ventilation en option.
  • Le moniteur LCD, programmable en 44 langues, est simple d'utilisation.

Technologie

  • La commande de nivellement, de profondeur et de pente Cat Grade Control Depth and Slope permet aux conducteurs de travailler plus efficacement et précisément avec moins de retouche.
  • Le système Product Link™/VisionLink® permet aux propriétaires de se connecter à leurs machines pour connaître leur emplacement, leurs heures de service, leur consommation de carburant, leur temps d'inactivité, les incidents survenus ainsi que les codes de diagnostic.

Entretien

  • La plupart des points d'entretien de routine se situent au niveau du sol.
  • Les filtres sont regroupés dans le compartiment de la pompe pour plus de commodité.
  • Les grandes portes de visite et le capot moteur en deux parties avec vérin à gaz facilitent l'accès.
  • La pompe électrique d'amorçage de carburant accélère les démarrages et l'entretien du circuit de carburant.

Sécurité

  • Le cadre de protection en cas de retournement (ROPS, Roll-Over Protective Structure) est sûr, confortable et aussi silencieux que les meilleurs camions routiers actuels.
  • Les mains courantes, le plaquage métallique antidérapant et les boulons à tête fraisée permettent d'éviter de glisser et de trébucher.
  • Les quatre rétroviseurs et la caméra de vision arrière améliorent la visibilité, pour une meilleure efficacité.
  • Un pare-feu intégral sépare le compartiment de la pompe de celui du moteur.
  • Un contacteur de coupure du carburant situé au niveau du sol permet de couper le moteur en cas d'urgence.

Principales caractéristiques

Des avantages pour vous aider à fournir un travail correct et efficace.