< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications (telles que des courriers électroniques) sur l'entreprise étendue et le réseau de concessionnaires de Caterpillar.

Vue d'ensemble

The D Series incorporates innovations for improved performance and versatility.

Moteur

Modèle de moteur C7 ACERT™ Cat® C7 ACERT™ Cat® Less
Puissance nette au volant 166.0 hp 124.0 kW Less
Puissance nette : ISO 9249 166.0 hp 124.0 kW Less
Alésage 4.33 po 110.0 mm Less
Course 5.0 po 127.0 mm Less
Cylindrée 439.4 po3 7.2 L Less
Puissance nette - 80/1269/CEE 166.0 hp 124.0 kW Less
Puissance nette, SAE J1349 165.0 hp 123.0 kW Less

Poids

Poids en ordre de marche 56400.0 lb 25560.0 kg Less
Poids en ordre de marche - standard Châssis 53400.0 lb 24240.0 kg Less
Poids en ordre de marche - Châssis long 56400.0 lb 25560.0 kg Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 137.0 US gal 520.0 L Less
Circuit de refroidissement 8.0 US gal 30.0 L Less
Huile moteur 8.0 US gal 30.0 L Less
Réducteur d'orientation 2.6 US gal 10.0 L Less
Réducteur (chacun) 1.6 US gal 6.0 L Less
Circuit hydraulique (réservoir inclus) 79.3 US gal 300.0 L Less
Réservoir hydraulique 38.3 US gal 145.0 L Less

Mécanisme d'orientation

Vitesse de rotation 10.0 tr/min 10.0 tr/min Less
Couple de rotation 54137.0 lb-pi 73.4 kNm Less

Entraînement

Effort de traction maxi 51032.0 lb 227.0 kN Less
Vitesse de translation maximale 3.4 mi/h 5.5 km/h Less

Circuit hydraulique

Circuit d'équipement principal – Débit maximal (2x) 62.0 US gal/min 235.0 L/min Less
Pression maximale, équipement 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Pression maxi - Translation 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Pression maxi - Orientation 3553.0 psi 24500.0 kPa Less
Circuit de pilotage – Débit maximal 8.6 US gal/min 32.4 L/min Less
Circuit pilote – Pression maximale 566.0 psi 3900.0 kPa Less
Vérin de flèche – Alésage 5.3 po 135.0 mm Less
Vérin de flèche – Course 51.4 po 1305.0 mm Less
Vérin de bras – Alésage 5.5 po 140.0 mm Less
Vérins de godet famille B1 – Alésage 4.7 po 120.0 mm Less
Vérin du bras - Course 65.4 po 1660.0 mm Less
Vérins de godet famille B1 – Course 43.5 po 1104.0 mm Less
Vérin de godet famille CB1 : alésage 5.1 po 130.0 mm Less
Vérins de godet famille CB1 : course 45.5 po 1156.0 mm Less
Vérins de godet famille DB – Alésage 5.9 po 150.0 mm Less
Vérins de godet famille DB – Course 45.3 po 1151.0 mm Less

Performances acoustiques

Performances ANSI/SAE J1166 AVR 90 ANSI/SAE J1166 AVR 90 Less

Normes

Freins SAE J1026 AVR90 SAE J1026 AVR90 Less
Cabine FOGS SAE J1356 FÉV88 SAE J1356 FÉV88 Less

Chaîne

Standard avec châssis standard 24.0 po 600.0 mm Less
Standard avec châssis long 32.0 po 800.0 mm Less
Optional – Triple Grouser 24.0 po 600.0 mm Less
En option 28.0 po 700.0 mm Less
En option 32.0 po 800.0 mm Less
Optional – Double Grouser 23.62 po 600.0 mm Less
Number of Shoes Each Side – Standard Undercarriage 47 47 Less
Nombre de patins de chaque côté - Châssis long 51 51 Less
Number of Track Rollers Each Side – Standard Undercarriage 7 7 Less
Nombre de galets inférieurs de chaque côté - Châssis long 8 8 Less
Number of Carrier Rollers Each Side – Standard Undercarriage 2 2 Less
Nombre de galets supérieurs (par côté) – Train de roulement long 2 2 Less

Moteur

Quelle qu'en soit l'application, le Moteur C7 Cat® confère à la Pelle hydraulique 324D une puissance et un rendement énergétique exceptionnels, inégalés dans le secteur et garants de performances élevées constantes.


Circuit hydraulique

Le circuit hydraulique Cat fournit la puissance et la précision nécessaires au déplacement des matériaux.


Poste de conduite

Conçu pour une conduite confortable, simple et facile, la 324D permet au conducteur de se consacrer entièrement à la production.


Ossature

Les structures et le train de roulement sont la clé de la longévité de la 324D.


Flèches et bras

La polyvalence de ces équipements favorise la production et le rendement, quel que soit le chantier.


Outils de travail - Accessoires

La 324D dispose d'un grand choix d'outils de travail pour optimiser ses performances.


Polyvalence

Un large éventail d'outils de travail en option, montés en usine, est disponible pour améliorer les performances et faciliter la gestion du chantier.


Entretien et maintenance

Gain de temps et d'argent grâce à un entretien simplifié.


Appui total à la clientèle

Les prestations du concessionnaire Cat sont un gage de longévité de votre machine et ce pour des coûts réduits.


324D/324D L Équipement standard

Upper Structure
  • Circuit électrique
  • Moteur
  • Automatic swing parking park
  • Soupape anti-affaissement de la flèche
  • Boom lowering device for back-up
  • Caterpillar one key security system
  • Contrepoids
  • Door locks and cap locks
  • Mirrors, rearview (frame-right, cab-left)
  • Regeneration circuit for boom and stick
  • Soupape d'amortissement de rotation inverse
  • Stick drift reducing valve
  • Two speed travel

Poste de conduite
  • Cabine
  • Moniteur

Train de roulement
  • Grease lubricated GLT2, resin seal
  • Idler and center section track guiding
  • 800 mm (36 in) triple grouser track shoe (324D L)
  • 600 mm (24 in) triple grouser track shoes (324D)

324D/324D L Options

Timonerie avant
  • Bucket linkage, B1-family with lifting eye
  • Bucket linkage, CB1-family with lifting eye
  • Bucket linkage, DB-family with lifting eye
  • Heavy-duty 5.9 m (19 ft 5 in) Reach Boom (with left and right side light)
  • Heavy-duty 2.95 m (9 ft 8 in) Stick for Heavy-duty Reach Boom
  • Reach Boom 5.9 m (19 ft 5 in) with left and right side light
  • Mass Boom 5.3 m (17 ft 5 in) with left and right side light

Chaîne
  • Train de roulement standard
  • Train de roulement long

Protections
  • FOGS, Bolt-on
  • Guard, Cab Front
  • Guard, Cab Top
  • Guard, Full Length for Long Undercarriage (two piece)
  • Guard, Heavy-Duty Bottom (4 mm)with out Swivel Guard and Travel Motor Protection
  • Guard, Track End Guide for Long Undercarriage
  • Guard, Track End Guide for Standard Undercarriage
  • Guard, Vandalism
  • Heavy-Duty Swivel Protection, (16 mm) Swivel Guard only
  • Heavy-Duty Travel Motor Protection
  • Net for Front Guard (full net, one piece)
  • Net for Front Guard (half net, one piece)
  • Swivel Protection, (6 mm) Swivel Guard only

Auxiliary Hydraulics and Lines
  • Additional Circuit
  • Boom and Stick Lines
  • Attache rapide
  • Système de commande des outils

Poste de conduite
  • Tempered Glass Windows
  • Polycarbonate Windows
  • Power Supply, 12V-7A (1)
  • Power Supply, 12V-7A (2)
  • Rear Window Emergency Exit
  • Seat, High-back Air Suspension
  • Seat, High-back Air Suspension with Heater
  • Seat, High-back Mechanical Suspension
  • Seat, Low-back Suspension without Headrest
  • Headrest
  • Sunscreen
  • Windshield Wiper, Lower with Washer
  • Working Lights, Cab Mounted
  • Rain Protector for Front Windshield
  • Pare-soleil
  • Radio AM/FM
  • Control Pattern quick-changer, Two Way
  • Control Pattern Quick-Changer, Four Way
  • Cat MSS (anti-theft device)
  • Lunch Box with Cover
  • Water Level Indicator for Water Separator

Other Optional Equipment
  • Additional Gear Train for Auxiliary Pump
  • Air Pre-filter
  • Cooling Package, High Ambient with VSF
  • Cooling Package, Semi-High Ambient
  • Electric Refueling Pump with Auto Shut Off
  • Fine Swing
  • Starting Kit, Cold Weather, -32° C
  • Avertisseur de translation