< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications (telles que des courriers électroniques) sur l'entreprise étendue et le réseau de concessionnaires de Caterpillar.

Vue d'ensemble

Les innovations apportées aux modèles de la série D améliorent les performances et la polyvalence.

Moteur

Modèle de moteur C6.4 ACERT™ Cat® C6.4 ACERT™ Cat® Less
Puissance nette au volant 148.0 hp 110.0 kW Less
Puissance nette : ISO 9249 148.0 hp 110.0 kW Less
Alésage 4.02 po 102.0 mm Less
Course 5.12 po 130.0 mm Less
Cylindrée 389.0 po3 6.4 L Less
Puissance nette - 80/1269/CEE 148.0 hp 110.0 kW Less
Puissance nette, SAE J1349 148.0 hp 110.0 kW Less

Poids

Poids en ordre de marche 51875.0 lb 23530.0 kg Less
Poids en ordre de marche - standard Châssis 51875.0 lb 23530.0 kg Less
Poids en ordre de marche - Châssis long 51875.0 lb 23530.0 kg Less
Operating Weight – Long Undercarriage 2 53308.0 lb 24180.0 kg Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 87.0 US gal 330.0 L Less
Circuit de refroidissement 6.6 US gal 25.0 L Less
Huile moteur 8.0 US gal 30.0 L Less
Réducteur d'orientation 2.1 US gal 8.0 L Less
Réducteur (chacun) 2.1 US gal 8.0 L Less
Circuit hydraulique (réservoir inclus) 55.0 US gal 208.0 L Less
Réservoir hydraulique 32.0 US gal 120.0 L Less
Réservoir hydraulique (y compris tuyau d'aspiration) 35.0 US gal 133.0 L Less

Mécanisme d'orientation

Vitesse de rotation 11.5 tr/min 11.5 tr/min Less
Couple de rotation 45612.0 lb-pi 61.8 kNm Less

Entraînement

Effort de traction maxi 46311.0 lb 206.0 kN Less
Vitesse de translation maximale 3.5 mi/h 5.7 km/h Less

Circuit hydraulique

Circuit d'équipement principal – Débit maximal (2x) 54.0 US gal/min 205.0 L/min Less
Pression maximale, équipement 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Pression maximale, levage de charges lourdes 5221.0 psi 36000.0 kPa Less
Pression maxi - Translation 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Pression maxi - Orientation 3626.0 psi 25000.0 kPa Less
Circuit de pilotage – Débit maximal 9.0 US gal/min 32.4 L/min Less
Circuit pilote – Pression maximale 566.0 psi 3900.0 kPa Less
Vérin de flèche – Alésage 4.7 po 120.0 mm Less
Vérin de flèche – Course 49.6 po 1260.0 mm Less
Vérin de bras normal – Alésage 5.5 po 140.0 mm Less
Vérins de godet famille B1 – Alésage 4.7 po 120.0 mm Less
Vérin de bras normal – Course 59.8 po 1518.0 mm Less
Vérins de godet famille B1 – Course 43.5 po 1104.0 mm Less

Performances acoustiques

Performances ANSI/SAE J1166 AVR 90 ANSI/SAE J1166 AVR 90 Less

Normes

Freins SAE J1026 AVR90 SAE J1026 AVR90 Less
Cabine FOGS SAE J1356 FÉV88 SAE J1356 FÉV88 Less

Chaîne

Number of Shoes (each side) - Long Undercarriage 49 49 Less
Number of Track Rollers (each side) - Long Undercarriage 8 8 Less
Number of Carrier Rollers (each side) - Long Undercarriage 2 2 Less

Encombrement

Largeur de transport 125.2 po 3180.0 mm Less
Hauteur en ordre d'expédition 9.9 pi 3030.0 mm Less

Faible rayon

Le modèle 321D LCR offre des performances et un confort exceptionnels.


Moteur C6.4 avec technologie ACERT™

Quelle qu'en soit l'application, le Moteur C6.4 Cat® confère à la 321D LCR une puissance et un rendement énergétique exceptionnels, inégalés dans le secteur et garants de performances élevées constantes.


Circuit hydraulique

Le circuit hydraulique Cat® fournit la puissance et la précision nécessaires au déplacement des matériaux


Confort du conducteur

Caterpillar propose les pelles hydrauliques les plus intuitives et simples d'utilisation tout en offrant au conducteur une visibilité sans angle mort et un confort exceptionnel.


Ossature

La 321D LCR est conçue pour gérer les conditions de fonctionnement les plus difficiles tout en garantissant longévité et valeur ajoutée.


Flèches, bras et timoneries de godet

Construits pour offrir des performances et une longévité excellentes, les flèches et bras Caterpillar® sont de larges structures caissonnées et soudées dotées de pièces multiplaques épaisses sur les zones de fortes contraintes.


Outils de travail - Accessoires

La 321D LCR dispose d'un large choix d'outils de travail pour optimiser les performances de la machine.


Polyvalence

Un large éventail d'outils de travail en option, montés en usine, est disponible pour améliorer les performances et faciliter la gestion du chantier.


Entretien et maintenance

Gain de temps et d'argent grâce à un entretien simplifié.


Assistance client complète

Les prestations du concessionnaire Cat® sont un gage de longévité de votre machine à moindre coût


321D LCR Équipement standard

Circuit électrique
  • Alternateur 50 A
  • Témoin de la machine de base (châssis)
  • Klaxon
  • Centrale de surveillance avant démarrage - contrôle des niveaux de liquides

Poste de conduite (équipement obligatoire)
  • Climatiseur, chauffage, dégivreur avec commande automatique de la température
  • Radio AM/FM avec antenne et deux haut-parleurs
  • Cendrier avec allume-cigare 24 V
  • Porte-gobelet
  • Préinstallation pour cadre FOGS boulonné (protection contre les chutes d'objets)
  • Surfaces vitrées de la cabine Pare-brise en deux parties ouvrantes et escamotables Toit plein ciel ouvrant en polycarbonate
  • Crochet à vêtements
  • Tapis de sol
  • Tableau de bord et instruments
  • Manipulateurs pilotés, montés sur console
  • Éclairage intérieur
  • Poche à documentation
  • Moniteur à affichage graphique couleur
  • Levier de neutralisation (verrouillage) de l'ensemble des commandes
  • Vitres latérales en polycarbonate
  • Ventilation positive à air filtré
  • Cabine pressurisée
  • Siège avec suspension, dossier haut et appuie-tête
  • Ceinture de sécurité à enrouleur de 76 mm
  • Compartiment de rangement pour glacière
  • Pare-soleil (pour le toit plein-ciel)
  • Pédales de commande de translation avec manettes amovibles
  • Vitres en polycarbonate (équipement obligatoire)
  • Essuie-glace et lave-glace (inférieur et supérieur)

Moteur/Groupe motopropulseur
  • Moteur C6.4 avec technologie ACERT™
  • Commande automatique de régime moteur avec ralenti bas sur simple pression
  • Refroidissement
  • Protection de 43 ºC à -18 ºC à une concentration de 50 %
  • Pompe d'amorçage
  • Translation en ligne droite
  • Translation Autoshift à deux rapports

Séparateur d'eau sur canalisation de carburant
  • Train de roulement
  • Chaînes lubrifiées par graisse
  • Tendeurs de chaînes hydrauliques
  • Guides-protecteurs de chaîne de section centrale et de roue libre

Train de roulement long
  • Autre équipement standard
  • Frein de stationnement de tourelle automatique
  • Distributeur hydraulique auxiliaire
  • Préinstallation pour soupapes modulables (3 maximum) pour le distributeur principal
  • Préinstallation pour circuit auxiliaire
  • Contrepoids avec œilletons de levage
  • Verrous de portières et de bouchons Caterpillar® avec système de sécurité à clé unique
  • Commande d'orientation fine
  • Circuit hydraulique entièrement pressurisé
  • Levage de charges lourdes
  • Rétroviseurs (à droite du châssis et à gauche de la cabine)
  • Robinets de prélèvement rapide S•O•SSM pour huile moteur et hydraulique
  • Radiateur à ailettes ondulées

321D LCR Options

Dispositions du câblage pour Product Link
  • Timonerie avant
  • Normale 5,68 m (18 ft 7 in)
  • Normale 2,5 m (8 ft 2 in)
  • Famille B1

Dispositif de commande d'abaissement de flèche
  • Circuit électrique
  • Projecteur sur flèche - Côté droit
  • Projecteurs montés sur la cabine (2)
  • Système de sécurité machine (MSS)
  • Alimentation (12 V-5 A)
  • Product Link (PL121SR/PL321SR)

Avertisseur de translation (équipement obligatoire)
  • Protections
  • Cadre FOGS
  • Tamis métallique sur toute la longueur
  • Blindages inférieurs extra-robustes
  • Pleine longueur deux-pièces (protection centrale retirée)

Protections antivandalisme
  • Poste de conduite
  • Fonction de modification de la grille de commande (ISO-SAE)
  • Sortie de secours par vitre arrière

Siège chauffant à dossier haut et suspension pneumatique
  • Moteur/Groupe motopropulseur
  • Prise pour démarrage par câbles volants

Indicateur de niveau d'eau (Carburant)
  • Train de roulement
  • 800 mm (32 in) à triple arête

Galets extra-robustes
  • Circuit hydraulique auxiliaire
  • Pour outils hydrauliques simple fonction (unidirectionnel/2 pompes)
  • Attache rapide à accouplement par axes et module de commande
  • Canalisations pour flèches et bras
  • Pour outils hydrauliques double fonction (bidirectionnel/1 pompe)

Jusqu'à 10 outils programmables en mémoire
  • Outils de travail