< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications (telles que des courriers électroniques) sur l'entreprise étendue et le réseau de concessionnaires de Caterpillar.

Vue d'ensemble

Les dernières innovations apportées aux modèles de la Série D améliorent les performances, la maîtrise et la polyvalence.

Moteur

Modèle de moteur C6.4 ACERT C6.4 ACERT Less
Puissance nette au volant 150.0 hp 110.0 kW Less
Puissance nette : ISO 9249 150.0 hp 110.0 kW Less
Alésage 4.02 po 102.0 mm Less
Course 5.12 po 130.0 mm Less
Cylindrée 390.55 po3 6.4 L Less
Puissance nette - 80/1269/CEE 147.51 hp 110.0 kW Less

Poids

Poids en ordre de marche 52910.0 lb 24000.0 kg Less
Poids en ordre de marche minimum 50706.0 lb 23000.0 kg Less
Poids en ordre de marche - Maximum 52910.0 lb 24000.0 kg Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 108.31 US gal 410.0 L Less
Circuit de refroidissement 6.6 US gal 25.0 L Less
Réducteur d'orientation 2.11 US gal 8.0 L Less
Réducteur (chacun) 2.11 US gal 8.0 L Less
Circuit hydraulique (réservoir inclus) 68.68 US gal 260.0 L Less
Réservoir hydraulique 31.7 US gal 120.0 L Less

Mécanisme d'orientation

Couple de rotation 45728.85 lb-pi 62.0 kNm Less

Entraînement

Effort de traction maxi 46310.63 lb 206.0 kN Less
Vitesse de translation maximale 3.42 mi/h 5.5 km/h Less

Circuit hydraulique

Circuit d'équipement principal – Débit maximal (2x) 54.16 US gal/min 205.0 L/min Less
Circuit de pilotage – Débit maximal 8.45 US gal/min 32.0 L/min Less
Vérin de flèche – Alésage 4.72 po 120.0 mm Less
Vérin de flèche – Course 49.61 po 1260.0 mm Less
Vérin de bras – Alésage 5.51 po 140.0 mm Less
Vérins de godet famille B1 – Alésage 4.72 po 120.0 mm Less
Vérins de godet famille B1 – Course 43.46 po 1104.0 mm Less
Vérins de godet famille CB2 - Alésage 5.31 po 135.0 mm Less
Vérins de godet famille CB2 - Course 45.51 po 1156.0 mm Less

Encombrement

Longueur en ordre d'expédition 395.47 po 10045.0 mm Less
Largeur de transport 117.32 po 2980.0 mm Less
Hauteur en ordre d'expédition 10.4 pi 3170.0 mm Less
Garde sous contrepoids 40.16 po 1020.0 mm Less

Moteur

Le Moteur C6.4 Cat® avec technologie ACERT™ offre un meilleur rendement énergétique et une usure réduite. La technologie ACERT agit au niveau du point de combustion pour optimiser les performances du moteur et réduire les émissions à l'échappement. Grâce à la combinaison de la technologie ACERT et du nouveau mode économie et gestion de puissance, les clients peuvent ajuster leurs objectifs de performances et de rendement énergétique en fonction de leurs besoins et applications spécifiques.


Circuit hydraulique

Le circuit hydraulique a été spécialement conçu pour offrir un niveau élevé de fiabilité et une maîtrise exceptionnelle avec une force de creusement, une capacité de levage et un effort de traction plus importants. En outre, il procure une souplesse de travail supérieure grâce au système de commande d'outils. Le mode levage de charges lourdes permet d'optimiser les performances de levage et de maintenir une excellente stabilité.


Confort de conduite

Outre un espace maximal, le poste de conduite offre un champ de vision plus large et un accès facile aux commandes. Le moniteur est un écran graphique couleur qui permet au conducteur d'assimiler rapidement les informations de la machine. Globalement, la nouvelle cabine propose un environnement extrêmement confortable pour le conducteur.


Système de commande électronique

L'écran couleur compact affiche les informations utiles sur la machine, l'entretien, le diagnostic et le pronostic en 20 langues. Quant au nouveau mode économie, il peut être sélectionné par l'intermédiaire du moniteur. L'angle du moniteur peut être réglé pour éviter les reflets.


Ossature

Les techniques de conception et de fabrication Caterpillar assurent une solidité et une durée de service exceptionnelles à ces organes primordiaux. La Pelle hydraulique 323D est équipée de série de chaînes lubrifiées par graisse. Le train de roulement Cat pour pelles hydrauliques est stable, solide et peu exigeant en entretien; il permet une bonne stabilité de la machine et une plus grande facilité de transport.


Conception respectueuse de l'environnement

Fonctionnement plus silencieux, émissions du moteur réduites, vidanges plus espacées, entretien plus propre: autant de qualités vous permettant de respecter et même de dépasser les réglementations mondiales pour une meilleure préservation de l'environnement.


Flèche SmartBoom™

Meilleure productivité. Cycles plus rapides dans le chargement de tombereaux et le décapage de sols rocheux. Maintient une cadence de frappe optimale, gage d'une productivité soutenue.


Flèches, bras et timonerie

Les flèches et bras pour pelles Caterpillar sont conçus pour des performances optimales et une longue durée de vie. Grâce aux trois types de flèches et aux quatre bras disponibles, la pelle hydraulique propose un grand choix de configurations pour une multitude d'applications. Des axes surdimensionnés pour la timonerie de godet améliorent la fiabilité et la longévité. Toutes les flèches et tous les bras ont été soumis à un recuit de détente.


Outils de travail

Un large éventail d'outils de travail est disponible: godets, attaches, marteaux, concasseurs, broyeurs, cisailles universelles, cisailles et pinces.


Entretien et réparations

Intervalles d'entretien prolongés, filtration avancée, facilité d'accès aux filtres et simplicité des outils de diagnostic électroniques: autant de facteurs pour un entretien simple et rapide, se traduisant par une plus grande productivité et une réduction des coûts d'entretien.


Appui total à la clientèle

Votre concessionnaire Cat propose un grand choix de services qui peuvent faire l'objet d'un contrat d'assistance client au moment de l'achat du matériel. Le concessionnaire vous aidera à élaborer un programme qui couvrira tous vos besoins, du choix de la machine et des équipements à leur remplacement.