< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

If you are looking for more productivity and comfort, less fuel consumption and emissions, and easier and more sensible serviceability, you will find it in the all-new 329E and the E Series family of excavators.

Moteur

Modèle de moteur C7.1 ACERT™ Cat® C7.1 ACERT™ Cat® Less
Puissance nette au volant 228.0 hp 170.0 kW Less
Alésage 4.13 po 105.0 mm Less
Course 5.31 po 135.0 mm Less
Cylindrée 428.0 po3 7.01 L Less
Puissance brute, SAE J1995 241.0 hp 180.0 kW Less
Puissance nette, SAE J1349/ISO 9249 228.0 hp 170.0 kW Less

Poids

Poids en ordre de marche 68958.0 lb 31279.0 kg Less
Poids en ordre de marche maximal 68958.0 lb 31279.0 kg Less
Poids en ordre de marche maximal** 68958.0 lb 31279.0 kg Less
Poids en ordre de marche minimal 64060.0 lb 29057.0 kg Less
Poids en ordre de marche minimal* 64060.0 lb 29057.0 kg Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 137.37 US gal 520.0 L Less
Circuit de refroidissement 11.62 US gal 44.0 L Less
Réducteur (chacun) 1.59 US gal 6.0 L Less
Circuit hydraulique (réservoir inclus) 81.89 US gal 310.0 L Less
Réservoir hydraulique 40.95 US gal 155.0 L Less
Huile moteur (avec filtre) 5.94 US gal 22.5 L Less
Réducteur d'orientation (chacun) 2.64 US gal 10.0 L Less

Mécanisme d'orientation

Vitesse de rotation 9.8 tr/min 9.8 tr/min Less
Couple de rotation 60628.0 lb-pi 82.2 kNm Less

Entraînement

Effort de traction maxi 55977.0 lb 249.0 kN Less
Vitesse de translation maximale 3.2 mi/h 5.1 km/h Less

Circuit hydraulique

Circuit de pilotage – Débit maximal 6.1 US gal/min 23.1 L/min Less
Circuit pilote – Pression maximale 569.0 psi 3920.0 kPa Less
Vérin de flèche – Alésage 6.0 po 140.0 mm Less
Vérin de flèche – Course 55.0 po 1407.0 mm Less
Vérin de bras – Alésage 6.0 po 150.0 mm Less
Vérin du bras - Course 65.0 po 1646.0 mm Less
Vérin de godet DB, alésage 5.0 po 135.0 mm Less
Vérin de godet DB, course 46.0 po 1156.0 mm Less
Circuit principal - Débit maximal (Total) 130.0 US gal/min 494.0 L/min Less
Pression maxi - Accessoire - Levage lourdes charges 5511.0 psi 38000.0 kPa Less
Pression maxi - Accessoire - Normal 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Pression maxi - Orientation 3989.0 psi 27503.0 kPa Less
Pression maxi - Translation 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Vérin du godet TB, alésage 6.0 po 150.0 mm Less
Vérin du godet TB, course 45.0 po 1151.0 mm Less

Performances acoustiques

ISO 6395 : niveau sonore à l'extérieur de la cabine 105.0 dB (A) 105.0 dB (A) Less
ISO 6396 : niveau sonore à l'intérieur de la cabine (portes et vitres fermées) 72.0 dB (A) 72.0 dB (A) Less
ISO 6396 – Operator Noise (Open) 77.0 dB (A) 77.0 dB (A) Less

Normes

Freins ISO 10265 2008 ISO 10265 2008 Less
Cabine FOGS ISO 10262 1998 ISO 10262 1998 Less

Chaîne

Number of Shoes (each side) - Long Undercarriage 50 50 Less
Number of Track Rollers (each side) - Long Undercarriage 9 9 Less
Number of Carrier Rollers (each side) - Long Undercarriage 2 2 Less

Moteur

Émissions réduites, économies, fiabilité et performances


Poste de conduite

Confort et commodité pour une productivité accrue


Circuit hydraulique

La puissance nécessaire pour déplacer plus de débris, de roches et de gravats avec rapidité et précision


Structures et train de roulement

Conçus pour les environnements difficiles


Timonerie avant

Conçue pour supporter les contraintes élevées et pour une longévité accrue


Outils de travail

Vous pouvez creuser, marteler, ripper et couper en toute confiance.


Technologies intégrées

Des solutions pour faciliter le travail tout en améliorant la productivité


Facilité d'entretien

Structure étudiée pour un accès rapide et facile aux pièces, en toute sécurité


Sécurité

Conçu pour la protection des personnes


Une solution complète de service à la clientèle

Une assistance sur laquelle vous pouvez compter.


Développement durable

Des années d'avance dans tous les domaines


329E Équipement standard

MOTEUR
  • Moteur diesel C7.1
  • Compatibilité biodiesel
  • Conforme aux normes américaines EPA Tier 4 (Interim) en matière d'émissions
  • Capacité de fonctionner en altitude jusqu'à 2 300 m (7 500 ft)
  • Pompe d'amorçage électrique
  • Commande automatique du régime moteur
  • Modes Standard, Économie et Puissance maximale
  • Deux vitesses de translation
  • Circuit de refroidissement côte à côte
  • Filtre à air à joint radial
  • Filtre primaire avec séparateur d'eau et contacteur indicateur du séparateur d'eau
  • Contacteur indicateur de différentiel de carburant dans la canalisation de carburant
  • Filtres principaux 1x4 microns
  • Filtre de canalisation de carburant primaire 1×10 microns

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Circuit de régénération de flèche et de bras
  • Soupape d'amortissement de tourelle à sens de marche inversé
  • Frein de stationnement de tourelle automatique
  • Filtre de retour hydraulique hautes performances
  • Préinstallation pour soupapes HP modulables et soupapes moyenne pression et QC
  • Préinstallation pour pompe et circuit auxiliaires supplémentaires
  • Préinstallation pour dispositif de commande d'abaissement de la flèche et clapet antiretour d'abaissement du bras
  • Pré-installation huile hydraulique biologique Cat

CABINE
  • Poste de conduite pressurisé avec filtration positive
  • Jeu de rétroviseurs
  • Vitre supérieure coulissante sur la porte (porte gauche de la cabine)
  • Marteau de sécurité brise-glace
  • Pare-brise inférieur amovible avec support de rangement dans la cabine
  • Crochet pour vêtements
  • Porte-gobelet
  • Porte-documents
  • Radio avec port auxiliaire audio MP3
  • Deux haut-parleurs stéréo
  • Étagère de rangement pour panier-repas ou boîte à outils
  • Écran couleur LCD avec indicateurs, indications de changement de filtre/liquide et compteur de temps de fonctionnement
  • Accoudoir réglable
  • Consoles de manipulateurs réglables en hauteur
  • Levier de neutralisation (verrouillage) de l'ensemble des commandes
  • Pédales de commande de translation avec manettes amovibles
  • Préinstallation pour deux pédales supplémentaires
  • Deux sorties électriques, 10 A (au total)
  • Vitre supérieure avant en verre feuilleté, autres vitres en verre trempé

TRAIN DE ROULEMENT
  • Chaîne GLT2 lubrifiée par graisse, joint en résine
  • Œilleton de remorquage sur le châssis de base

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Alternateur 80 A
  • Disjoncteur
  • Précâblage électrique pour gyrophare

ÉCLAIRAGE
  • Phare de travail monté sur flèche avec temporisation
  • Feux de cabine avec temporisation
  • Éclairages extérieurs intégrés au coffre de rangement

SÉCURITÉ
  • Système de sécurité à clé unique Cat
  • Verrous de portières
  • Cadenas sur les réservoirs hydraulique et de carburant
  • Coffre de rangement/boîte à outils extérieurs verrouillables
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Contacteur d'arrêt secondaire du moteur
  • Toit plein-ciel ouvrant pouvant servir de sortie de secours
  • Caméra de vision arrière

329E Options

MOTEUR
  • Pompe de ravitaillement électrique avec coupure automatique
  • Kit de démarrage par temps froid, -32 °C (-26° F)
  • Prise pour câbles volants
  • Dispositifs de vidange rapide, pour huile moteur et huile hydraulique

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Sélecteur rapide de grille de commande
  • Circuit supplémentaire
  • Canalisations de flèche et de bras
  • Canalisation haute pression
  • Canalisation moyenne pression
  • Canalisation à attache rapide Cat (haute et moyenne pression)
  • Attache rapide pour haute pression
  • Système de commande des outils

CABINE
  • Sortie de secours de la cabine par trappe
  • Siège à dossier haut et suspension pneumatique avec fonctions de chauffage et de refroidissement
  • Siège chauffant à dossier haut et suspension pneumatique
  • Siège à dossier haut et suspension mécanique
  • Pare-soleil
  • Essuie-glace inférieur avec lave-glace
  • Radio AM/FM
  • Préfiltre à air
  • Avertisseur de translation
  • Contacteur au pied gauche
  • Pédale gauche
  • Pédale de translation en ligne droite

TRAIN DE ROULEMENT
  • Patins à triple arête 700 mm (28")
  • Patins à triple arête 800 mm (32")
  • Patins à triple arête 900 mm (35")
  • Protection sur toute la longueur pour les trains de roulement longs VF
  • Protection inférieure extra-robuste
  • Guide-protecteur de chaîne central
  • Guide-protecteur de chaîne en 3 parties

CONTREPOIDS
  • 5,8 mt (6,3 t)
  • 6,75 mt (7,4 t)

TIMONERIE AVANT
  • Timonerie de godet, gamme CB2 sans œilleton de levage
  • Timonerie de godet, gamme CB2 avec œilleton de levage
  • Flèche pour creusement intensif 5,55 m (18'3")
  • Bras pour creusement intensif DB 2,5 m (8'2")
  • Flèche SLR 10,2 m (33'6")
  • Bras SLR 7,85 m (25'9")

ÉCLAIRAGE
  • Projecteurs de travail, montés sur la cabine, avec temporisation
  • Projecteurs à décharge haute intensité (HID), montés sur la cabine, avec temporisation
  • Projecteurs halogènes montés sur flèche
  • Projecteurs au xénon montés sur flèche

SÉCURITÉ
  • FOGS à boulonner
  • Protection, avant de la cabine, à mailles
  • Protection, antivandalisme
  • Système de sécurité machine Cat MSS (système antivol)

TECHNOLOGIE
  • Commande de nivellement, de profondeur et de pente Cat
  • Lien de produit