< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Avec un encombrement arrière de 6'7", le modèle 320E RR opère efficacement dans des espaces restreints. Il conserve toutefois une grande cabine et assure un accès aisé pour l'entretien. Doté d'une capacité de levage accrue de 5 %, il est également équipé d'un nouveau moteur qui produit moins d'émissions et améliore le rendement énergétique. Poste de conduite optimisé, nouvelles caractéristiques de sécurité et nombreuses améliorations sur le plan de l'entretien : autant d'éléments qui contribuent à optimiser la productivité, le temps de production et le potentiel de rentabilité.

Moteur

Modèle de moteur C6.6 ACERT™ Cat® C6.6 ACERT™ Cat® Less
Puissance nette au volant 153.0 hp 114.0 kW Less
Alésage 4.1 po 105.0 mm Less
Course 5.0 po 127.0 mm Less
Cylindrée 403.0 po3 6.6 L Less
Puissance brute, SAE J1995 164.0 hp 122.0 kW Less
Puissance nette, SAE J1349 153.0 hp 114.0 kW Less

Poids

Poids en ordre de marche 56440.0 lb 25600.0 kg Less
Poids en ordre de marche maximal** 56440.0 lb 25600.0 kg Less
Poids maximal 56440.0 lb 25600.0 kg Less
Poids en ordre de marche minimal* 52250.0 lb 23700.0 kg Less
Poids minimal 52250.0 lb 23700.0 kg Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 76.6 US gal 290.0 L Less
Circuit de refroidissement 7.9 US gal 30.0 L Less
Réducteur d'orientation 2.1 US gal 8.0 L Less
Réducteur (chacun) 2.1 US gal 8.0 L Less
Circuit hydraulique (réservoir inclus) 54.2 US gal 205.0 L Less
Réservoir hydraulique 30.4 US gal 115.0 L Less
Huile moteur (avec filtre) 6.1 US gal 23.0 L Less

Mécanisme d'orientation

Vitesse de rotation 11.2 tr/min 11.2 tr/min Less
Couple de rotation 45581.0 lb-pi 61.8 kNm Less

Entraînement

Effort de traction maxi 46086.0 lb 205.0 kN Less
Vitesse de translation maximale 3.5 mi/h 5.6 km/h Less

Circuit hydraulique

Circuit de pilotage – Débit maximal 6.4 US gal/min 24.3 L/min Less
Circuit pilote – Pression maximale 569.0 psi 3920.0 kPa Less
Vérin de flèche – Alésage 4.7 po 120.0 mm Less
Vérin de flèche – Course 49.6 po 1260.0 mm Less
Vérin de bras – Alésage 5.5 po 140.0 mm Less
Vérin du bras - Course 59.2 po 1504.0 mm Less
Vérin de godet B1 - Alésage 4.7 po 120.0 mm Less
Vérin de godet B1 - Course 43.5 po 1104.0 mm Less
Circuit principal - Débit maximal (Total) 113.1 US gal/min 428.0 L/min Less
Pression maxi - Accessoire - Levage lourdes charges 5511.0 psi 38000.0 kPa Less
Pression maxi - Accessoire - Normal 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Pression maxi - Orientation 3626.0 psi 25000.0 kPa Less
Pression maxi - Translation 5076.0 psi 35000.0 kPa Less

Performances acoustiques

Operator Noise (Closed) – ISO 6396 71.0 dB (A) 71.0 dB (A) Less
Spectator Noise – ISO 6395 103.0 dB (A) 103.0 dB (A) Less

Normes

Freins ISO 10265 2008 ISO 10265 2008 Less
Cabine FOGS ISO 10262 1998 ISO 10262 1998 Less
Cabine ROPS ISO 12117-2 2008 ISO 12117-2 2008 Less

Chaîne

Number of Shoes (each side) - Long Undercarriage 49 pieces 49 pieces Less
Number of Track Rollers (each side) - Long Undercarriage 8 pieces 8 pieces Less
Number of Carrier Rollers (each side) - Long Undercarriage 2 pièces 2 pièces Less

Moteur

Émissions réduites, économies, fiabilité et performances


Poste de conduite

Confort et commodité pour une productivité accrue


Rayon réduit

Conçu pour une grande maniabilité dans les espaces confinés


Circuit hydraulique

La puissance nécessaire pour déplacer plus de gravats, de roches et de débris avec rapidité et précision


Structures et train de roulement

Conçus pour les environnements difficiles


Timonerie avant

Conçue pour supporter des contraintes élevées et garantir une longévité accrue


Outils de travail

Vous pouvez creuser, marteler, ripper et couper en toute confiance.


Technologies intégrées

Des solutions pour faciliter le travail tout en améliorant la productivité


Facilité d'entretien

Structure étudiée pour un accès rapide et facile aux pièces, en toute sécurité


Sécurité

Conçu pour la protection des personnes


Une solution complète de service à la clientèle

Une assistance sur laquelle vous pouvez compter


Développement durable

Des années d'avance dans tous les domaines


320E LRR Équipement standard

MOTEUR
  • Moteur diesel C6.6
  • Compatibilité biodiesel
  • Tier 4 Interim de l'EPA
  • Capacité de fonctionner en altitude jusqu'à 2 300 m (7 500 ft)
  • Commande automatique du régime moteur : Modes Économie et Puissance maximale
  • Deux vitesses de translation
  • Circuit de refroidissement côte à côte
  • Filtre à air à joint radial
  • Filtre primaire avec séparateur d'eau et contacteur indicateur du séparateur d'eau
  • Kit de démarrage par temps froid, -18 °C (0 °F)
  • Filtre à carburant avec tamis dans les canalisations de carburant
  • Filtre à carburant primaire
  • Filtre à carburant secondaire
  • Dispositifs de vidange rapide pour huile moteur et huile hydraulique (QuickEvac)

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Circuit de régénération de flèche et de bras
  • Soupape d'amortissement de tourelle à sens de marche inversé
  • Frein de stationnement de tourelle automatique
  • Filtre de retour hydraulique hautes performances
  • Préinstallation pour soupapes HP modulables et soupapes moyenne pression et QC
  • Préinstallation pour pompe et circuit auxiliaires supplémentaires
  • Préinstallation pour dispositif de commande d'abaissement de la flèche et clapet antiretour d'abaissement du bras
  • Pré-installation huile hydraulique biologique Cat
  • Commande d'orientation fine

CABINE
  • Poste de conduite pressurisé avec filtration positive
  • Jeu de rétroviseurs
  • Vitre supérieure coulissante sur la porte (porte gauche de la cabine)
  • Marteau de sécurité brise-glace
  • Pare-brise inférieur amovible avec support de rangement dans la cabine
  • Crochet pour vêtements
  • Porte-gobelet
  • Porte-documents
  • Radio AM/FM
  • Radio avec port auxiliaire audio MP3
  • Deux haut-parleurs stéréo de 12 V
  • Étagère de rangement pour panier-repas ou boîte à outils
  • Écran couleur LCD avec indicateurs, indications de changement de filtre/liquide et compteur de temps de fonctionnement
  • Accoudoir réglable
  • Consoles de manipulateurs réglables en hauteur
  • Levier de neutralisation (verrouillage) de l'ensemble des commandes
  • Pédales de commande de translation avec manettes amovibles
  • Préinstallation pour deux pédales supplémentaires
  • Deux sorties électriques, 10 A (au total)
  • Vitre supérieure avant en verre feuilleté, autres vitres en verre trempé

TRAIN DE ROULEMENT
  • Chaîne GLT2 lubrifiée par graisse, joint en résine
  • Œilleton de remorquage sur le châssis de base

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Alternateur 80 A
  • Disjoncteur
  • Précâblage électrique pour gyrophare

ÉCLAIRAGE
  • Phare de travail monté sur flèche avec temporisation
  • Éclairages extérieurs intégrés au coffre de rangement

SÉCURITÉ
  • Système de sécurité à clé unique Cat
  • Verrous de portières
  • Cadenas sur les réservoirs hydraulique et de carburant
  • Coffre de rangement/boîte à outils extérieurs verrouillables
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Contacteur d'arrêt secondaire du moteur
  • Toit plein-ciel ouvrant pouvant servir de sortie de secours
  • Caméra de vision arrière
  • Avertisseur de translation

TECHNOLOGIE
  • Lien de produit

320E LRR Options

MOTEUR
  • Kit de démarrage par temps froid, -25 °C (-13° F)
  • Prise pour câbles volants
  • Calandre
  • Réchauffeur de bloc-moteur (réchauffeur d'eau des chemises)

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Sélecteur rapide de grille de commande
  • Circuit supplémentaire
  • Canalisations de flèche et de bras
  • Canalisation haute pression
  • Canalisation moyenne pression
  • Canalisation à attache rapide Cat (haute pression)
  • Dispositif de commande électronique, 1/2P, circuit unidirectionnel
  • Dispositif de commande électronique, (commun), 1/2P, circuit commun
  • Dispositif de commande électronique, 1P, circuit bidirectionnel

CABINE
  • Sortie de secours de la cabine par trappe
  • Siège chauffant à dossier haut et suspension pneumatique
  • Siège à dossier haut et suspension mécanique
  • Pare-soleil
  • Essuie-glace avec lave-glace
  • Contacteur au pied gauche
  • Pédale gauche
  • Pédale de translation en ligne droite

TRAIN DE ROULEMENT
  • Patins à triple arête 600 mm (24")
  • Patins à triple arête 700 mm (28")
  • Patins à triple arête 790 mm (31")
  • Protection sur toute la longueur pour les trains de roulement longs VF
  • Protection inférieure extra-robuste
  • Guide-protecteur de chaîne central
  • Guide-protecteur de chaîne en 2 parties
  • Galet inférieur extra-robuste

CONTREPOIDS
  • 6,2 mt (6,8 t) sans œilleton de levage
  • 6,9 mt (7,6 t) sans œilleton de levage

TIMONERIE AVANT
  • Attache rapide
  • Timonerie de godet, gamme B1 avec ou sans œilleton de levage
  • Flèches extra-robustes pour service intensif de 5,7 m (18'7")
  • Bras extra-robuste de 2,9 m (9'6")

ÉCLAIRAGE
  • Projecteurs de travail, montés sur la cabine, avec temporisation
  • Projecteurs à décharge haute intensité (HID), montés sur la cabine, avec temporisation
  • Projecteurs halogènes montés sur flèche

SÉCURITÉ
  • FOGS à boulonner
  • Pare-chocs en caoutchouc latéral
  • Système de sécurité machine Cat MSS (système antivol)

TECHNOLOGIE
  • Commande de nivellement, de profondeur et de pente Cat