< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Moteur

Modèle de moteur C7 ACERT™ Cat® C7 ACERT™ Cat® Less
Puissance nette au volant 204.0 hp 152.0 kW Less
Puissance nette : ISO 9249 204.0 hp 152.0 kW Less
Alésage 4.3 po 110.0 mm Less
Course 5.0 po 127.0 mm Less
Cylindrée 440.0 po3 7.2 L Less
Puissance nette - 80/1269/CEE 204.0 hp 152.0 kW Less
Puissance nette, SAE J1349 202.0 hp 151.0 kW Less

Poids

Poids en ordre de marche 87850.0 lb 39845.0 kg Less
Poids maximal 87850.0 lb 39845.0 kg Less
Poids maximal** 87850.0 lb 39845.0 kg Less
Poids minimal 73350.0 lb 33270.0 kg Less
Poids minimal* 73350.0 lb 33270.0 kg Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 106.0 US gal 406.0 L Less
Circuit de refroidissement 8.5 US gal 32.0 L Less
Huile moteur 8.5 US gal 32.0 L Less
Réducteur d'orientation 2.6 US gal 10.0 L Less
Réducteur (chacun) 2.1 US gal 8.0 L Less
Circuit hydraulique (réservoir inclus) 76.6 US gal 290.0 L Less
Réservoir hydraulique 40.4 US gal 153.0 L Less

Mécanisme d'orientation

Vitesse de rotation 10.2 tr/min 10.2 tr/min Less
Couple de rotation 60628.0 lb-pi 82.2 kNm Less

Entraînement

Effort de traction maxi 67443.0 lb 300.0 kN Less
Vitesse de translation maximale 2.6 mi/h 4.2 km/h Less

Circuit hydraulique

Circuit d'équipement principal – Débit maximal (2x) 62.0 US gal/min 235.0 L/min Less
Circuit de pilotage – Débit maximal 8.6 US gal/min 32.4 L/min Less
Circuit pilote – Pression maximale 566.0 psi 3900.0 kPa Less
Vérin de flèche – Alésage 5.5 po 140.0 mm Less
Vérin de flèche – Course 55.4 po 1407.0 mm Less
Vérin de bras – Alésage 5.9 po 150.0 mm Less
Vérin du bras - Course 64.8 po 1646.0 mm Less
Vérins de godet famille CB2 - Alésage 5.3 po 135.0 mm Less
Vérins de godet famille CB2 - Course 46.0 po 1156.0 mm Less
Pression maximale, équipement 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maximum Pressure – Equipment – Heavy 5221.0 psi 36000.0 kPa Less
Pression maxi - Orientation 3989.0 psi 27500.0 kPa Less
Pression maxi - Translation 5076.0 psi 35000.0 kPa Less

Performances acoustiques

Performances ANSI/SAE ANSI/SAE Less

Normes

Freins SAE J1026 AVR90 SAE J1026 AVR90 Less
Cabine FOGS SAE J1356 FÉV88 ISO 10262 SAE J1356 FÉV88 ISO 10262 Less
Cabine ROPS ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008 Less

Chaîne

En option 34.0 po 850.0 mm Less
En option 28.0 po 700.0 mm Less
En option 24.0 po 600.0 mm Less
Number of Shoes (each side) - Long Undercarriage 49 49 Less
Number of Track Rollers (each side) - Long Undercarriage 9 9 Less
Number of Carrier Rollers (each side) - Long Undercarriage 2 2 Less

Faible rayon

La 328D LCR a été conçue pour pivoter avec un minimum de contrepoids au niveau des chaînes, permettant ainsi une utilisation dans les espaces étroits et confinés.


C7 avec technologie ACERT

Moteur puissant, fiable, économique et peu polluant.


Circuit hydraulique

Le circuit hydraulique Cat fournit la puissance et la précision nécessaires au déplacement des matériaux.


Poste de conduite

Grâce au confort et à la simplicité d'utilisation du modèle 328D LCR, le conducteur peut se consacrer entièrement à la production.


Ossature

Les éléments structurels et le train de roulement du modèle 328D LCR sont la clé de la longévité de la machine.


Flèches, bras et équipements du godet

Conçu pour bénéficier d'un niveau de flexibilité, de productivité et d'efficacité optimal quels que soient les travaux à entreprendre, le modèle 328D LCR se décline en un large éventail de configurations adaptées à une pléthore d'applications.


Outils de travail

Vous pouvez creuser, marteler, ripper et couper en toute confiance.


Polyvalence

Un large éventail d'outils de travail, en option, montés en usine est disponible pour améliorer les performances et faciliter la gestion du chantier.


Entretien et maintenance

Gain de temps et d'argent grâce à un entretien simplifié.


Assistance client complète

Les prestations du concessionnaire Cat sont un gage de longévité de votre machine à moindre coût.


328D LCR Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Alternateur 65 A
  • Témoin de la machine de base (châssis)
  • Klaxon
  • Centrale de surveillance avant démarrage - contrôle des niveaux de liquides (huile moteur, liquide de refroidissement, huile hydraulique) avant le démarrage de la machine

POSTE DE CONDUITE
  • Climatiseur, chauffage, dégivreur avec commande automatique de la température
  • Radio AM/FM avec antenne et deux haut-parleurs
  • Cendrier
  • Porte-gobelet
  • Préinstallation pour cadre FOGS boulonné (protection contre les chutes d'objets)
  • Surfaces vitrées de la cabine : - Pare-brise en deux parties ouvrantes et escamotables - Toit plein-ciel ouvrant en polycarbonate - Vitre arrière, sortie de secours
  • Crochet pour vêtements
  • Tapis de sol
  • Tableau de bord et instruments
  • Manipulateurs pilotés, montés sur console
  • Éclairage intérieur
  • Poche à documentation
  • Moniteur à affichage graphique couleur
  • Levier de neutralisation (verrouillage) de l'ensemble des commandes
  • Vitres latérales en polycarbonate
  • Ventilation positive à air filtré
  • Cabine pressurisée
  • Cabine ROPS
  • Siège avec suspension, dossier haut et appuie-tête
  • Ceinture de sécurité à enrouleur de 76 mm (3")
  • Pare-soleil (pour le toit plein-ciel)
  • Pédales de commande de translation avec manettes amovibles
  • Essuie-glace et lave-glace

MOTEUR/GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • C7 ACERT Cat : - Réchauffeur d'admission d'air - Refroidisseur d'admission air-air (ATAAC) - Démarreur électrique 24 V - Injecteurs-pompes électroniques à commande hydraulique (HEUI) - Aucun détarage nécessaire à moins de 2 300 m (7 500 ft) d'altitude
  • Commande automatique de régime moteur avec ralenti bas sur simple pression
  • Refroidissement : protection de 43 °C à -18 °C (109 °F à 0 °F) à une concentration de 50 %
  • Pompe d'amorçage électrique
  • Translation en ligne droite
  • Translation Autoshift à deux rapports
  • Séparateur d'eau sur canalisation de carburant : Indicateur de niveau d'eau du séparateur d'eau

TRAIN DE ROULEMENT
  • Chaîne lubrifiée par graisse
  • Galets extra-robustes
  • Tendeurs de chaînes hydrauliques
  • Guides-protecteurs de chaîne de section centrale et de roue libre

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Frein de stationnement de tourelle automatique
  • Distributeur hydraulique auxiliaire
  • Préinstallation de vannes modulables (maximum de deux) pour le distributeur principal
  • Préinstallation pour circuit auxiliaire
  • Contrepoids : 7 720 kg (17 020 lb)
  • Verrous de portières et de bouchons avec système de sécurité à clé unique Cat
  • Commande d'orientation fine
  • Circuit hydraulique entièrement pressurisé
  • Levage de charges lourdes
  • Rétroviseurs (châssis de tourelle, arrière)
  • Robinets de prélèvement rapide S·O·S pour huile moteur et hydraulique
  • Avertisseur de translation

328D LCR Options

TIMONERIE AVANT
  • Flèches : flèche normale 6,15 m (20'2")
  • Bras : - Portée 3,75 m (12'4") - Portée 3,2 m (10'6") - Portée 2,65 m (8'8")
  • Timonerie de godet : Gamme CB1
  • Dispositif de commande d'abaissement de flèche

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Éclairage, monté sur la cabine (un)
  • Système de sécurité machine (MSS)
  • Alimentation (12 V, 10 A)
  • Product Link (PL522)

BLINDAGES
  • Cadre FOGS (protection contre les chutes d'objets : soit comme un système ou séparément (haut/bas)
  • Protection pour pare-brise avant : tamis métallique sur toute la longueur
  • Blindages inférieurs extra-robustes
  • Guides-protecteurs de chaîne : - Extrémité roue d'entraînement et extrémité roue folle - Pleine longueur deux-pièces (protection centrale retirée)
  • Protections antivandalisme

POSTE DE CONDUITE
  • Fonction de modification de la grille de commande (ISO-SAE)
  • Vitre arrière, sortie de secours (à charnière)
  • Siège chauffant à dossier haut et suspension pneumatique

MOTEUR/GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Préfiltre à air
  • Ensemble de démarrage par temps froid : - Deux batteries sans entretien à haute performance - Câble extra-robuste - Prise pour démarrage par câbles volants - Aide au démarrage à l'éther - Réchauffeur de bloc-moteur

TRAIN DE ROULEMENT
  • Patins de chaîne (équipement obligatoire) : - Double arête 600 mm (24") - Triple arête 700 mm (28") - Triple arête 850 mm (34")

CIRCUIT HYDRAULIQUE AUXILIAIRE
  • Circuit du marteau : pour outils hydrauliques simple effet (unidirectionnel/2 pompes)
  • Circuit pince : pour outils hydrauliques double effet (bidirectionnel/1 pompe)
  • Système de commande des outils : - Pour outils hydrauliques simple ou double effet (uni ou bidirectionnel/1 ou 2 pompes) - Manipulateurs avec contacteurs supplémentaires - Jusqu'à 10 outils programmables en mémoire - Possibilité d'utiliser des outils moyenne pression - Circuit moyenne pression pour les outils fonctionnant sur moyenne pression
  • Attache à accouplement par axes Center-Lock et module de commande
  • Canalisations pour flèches et bras

OUTILS DE TRAVAIL
  • Large gamme de godets, de pointes et de couteaux latéraux disponibles auprès de Cat Work Tools