< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La Minipelle hydraulique 303E CR Cat® permet de travailler dans un large éventail d'applications. Compacte, elle offre de hautes performances, ainsi qu'une longue durée de vie et une polyvalence exceptionnelle.

Moteur

Modèle de moteur C1.3 Cat C1.3 Cat Less
Puissance nette 23.5 HP 17.5 kW Less
Puissance brute 24.8 HP 18.5 kW Less
Puissance nominale nette à 2 400 tr/min (ISO 9249/CEE 80/1269) 23.5 HP 17.5 kW Less
Puissance brute – ISO 14396 24.8 HP 18.5 kW Less
Alésage 3.1 in 78.0 mm Less
Course 3.5 in 88.0 mm Less
Cylindrée 77.0 in3 1.26 L Less

Poids

Poids en ordre de marche avec cabine 7782.0 lb 3530.0 kg Less
Poids en ordre de marche avec toit 7297.0 lb 3310.0 kg Less
Remarque Le poids comprend le contrepoids, les chaînes en caoutchouc, le godet, le conducteur, le réservoir de carburant plein et les canalisations auxiliaires. Le poids comprend le contrepoids, les chaînes en caoutchouc, le godet, le conducteur, le réservoir de carburant plein et les canalisations auxiliaires. Less

Système de translation

Pression au sol 4.6 PSI 32.2 kPa Less
Vitesse de translation élevée 2.8 mph 4.5 km/h Less
Vitesse de translation lente 1.5 mph 2.4 km/h Less
Force de traction maximale à vitesse élevée 3417.0 lb 15.2 kN Less
Force de traction maximale à vitesse réduite 6946.0 lb 30.9 kN Less
Performances en côte (maximum) 30° 30° Less

Circuit de tourelle

Vitesse de rotation de la machine 9.0 tr/min 9.0 tr/min Less
Orientation de la flèche gauche* 80° 80° Less
Orientation de la flèche droite 50° 50° Less
Remarque *Frein de tourelle automatique, actionné par ressort, relâchement hydraulique. *Frein de tourelle automatique, actionné par ressort, relâchement hydraulique. Less

Lame

Largeur 60.0 in 1550.0 mm Less
Hauteur 13.0 in 335.0 mm Less
Profondeur d'excavation 19.0 in 472.0 mm Less
Hauteur de levage 16.0 in 402.0 mm Less

Contenances

Circuit de refroidissement 1.2 gal 4.7 L Less
Huile moteur 1.5 gal 5.7 L Less
Réservoir de carburant 11.8 gal 45.0 L Less
Réservoir hydraulique 12.4 gal 47.0 L Less
Circuit hydraulique 17.2 gal 65.0 L Less

Circuit hydraulique

Type Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable Less
Débit de la pompe à 2 400 tr/min 23.1 gal/min 87.6 l/min Less
Pression en ordre de marche : équipement 3553.0 PSI 245.0 bar Less
Pression en ordre de marche : translation 3553.0 PSI 245.0 bar Less
Pression en ordre de marche : orientation 2625.0 PSI 181.0 bar Less
Circuit auxiliaire – Primaire (186 bars/2 734 psi) 15.9 gal/min 60.0 l/min Less
Circuit auxiliaire – Secondaire (174 bars/2 524 psi) 7.1 gal/min 27.0 l/min Less
Force d'excavation du bras (standard) 3731.0 lb 16.6 kN Less
Force d'excavation du godet 6384.0 lb 28.4 kN Less

Dimensions (approximatives)

Profondeur d'excavation 108.0 in 2750.0 mm Less
Paroi verticale 77.0 in 1960.0 mm Less
Portée maximale au niveau du sol 189.0 in 4810.0 mm Less
Portée maximale 195.0 in 4950.0 mm Less
Hauteur d'excavation maximale 178.0 in 4530.0 mm Less
Hauteur de vidage maximale 124.0 in 3150.0 mm Less
Portée de la flèche 83.0 in 2110.0 mm Less
Encombrement arrière 35.0 in 890.0 mm Less
Hauteur maximale de la lame 16.0 in 402.0 mm Less
Profondeur maximale de la lame 19.0 in 472.0 mm Less
Hauteur de la flèche en position d'expédition 63.0 in 1590.0 mm Less
Hauteur d'expédition hors tout 98.0 in 2500.0 mm Less
Hauteur du roulement de tourelle 22.0 in 565.0 mm Less
Longueur du train de roulement hors tout 87.0 in 2210.0 mm Less
Longueur d'expédition hors tout 176.0 in 4470.0 mm Less
Orientation de la flèche droite 32.0 in 825.0 mm Less
Orientation de la flèche gauche 24.0 in 610.0 mm Less
Largeur de la bande de roulement/des patins 12.0 in 300.0 mm Less
Largeur de chaîne hors tout 60.0 in 1550.0 mm Less

Train de roulement

Nombre de galets supérieurs 3 3 Less
Nombre de galets inférieurs 3 3 Less
Type de galet inférieur Double bride Double bride Less

Certification : cabine et toit

Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) ISO 12117-2 ISO 12117-2 Less
Cadre de protection en cas de renversement (TOPS) ISO 12117 ISO 12117 Less
Protection supérieure ISO 10262 (niveau I) ISO 10262 (niveau I) Less

Des performances exceptionnelles dans un format compact

Le design compact et efficace offre une puissance supérieure.


Productivité et longévité

Conçue pour une fiabilité accrue.


Une expérience d'utilisation optimisée

Sécurité et confort en permanence.


Accès à l'entretien et maintenance simplifiés

Faibles coûts d'exploitation.


Une assistance et des solutions inégalées

L'équipement, les services et les accessoires pour répondre à vos besoins.


303E CR Équipement standard

Canalisations hydrauliques auxiliaires unidirectionnelles et bidirectionnelles (fonctions combinées)

Accoudoirs réglables

Alternateur

Frein de stationnement de tourelle automatique

Translation automatique à deux vitesses

Raccords à débranchement rapide des canalisations auxiliaires

Protection pour vérin de flèche

Projecteur monté sur la cabine

Toit avec protection supérieure ISO 10262 (Level 1), ROPS ISO 12117-2 et TOPS ISO 12117

Crochet à vêtements

Porte-gobelet

Fonction de modification de la grille de commande

Lame de refoulement avec fonction de position libre

Pédales de translation

Jauges ou indicateurs de niveau de carburant, température du liquide de refroidissement moteur, compteur d'entretien, pression de l'huile moteur, filtre à air, alternateur et bougies de préchauffage, intervalle d'entretien

Avertisseur sonore

Refroidisseur d'huile hydraulique

Œilleton de levage sur timonerie de godet (équipement standard dans toutes les régions sauf l'Europe)

Coffre de rangement verrouillable

Articulations de l'axe de timonerie nécessitant peu d'entretien

Batterie sans entretien

Chaîne en caoutchouc

Ceinture de sécurité à enrouleur

Bras standard

Siège à suspension, revêtement en vinyle

Bras avec prééquipement pour pince

Avertisseur de translation (en option en Europe)

303E CR Options

Prise de gyrophare pour les machines dotées d'un toit

Éclairage monté sur flèche

Cabine, protection supérieure ISO 10262 (niveau 1), ROPS ISO 12117-2 et TOPS ISO 12117

Siège à suspension à dossier haut, revêtement en tissu

Attache rapide mécanique

Rétroviseurs pour cabine et toit

Chaîne en acier