< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La Minipelle hydraulique 307E2 Cat® permet de travailler dans un large éventail d'applications. Avec une conception à encombrement arrière standard, elle offre des performances élevées, ainsi qu'une durabilité et une polyvalence exceptionnelles.

Moteur

Modèle de moteur C2.4 Turbo Cat® C2.4 Turbo Cat® Less
Puissance nette 50.6 HP 37.7 kW Less
Alésage 3.4 in 87.0 mm Less
Cylindrée 146.5 in3 2.4 B Less
Puissance brute (ISO 14396) 53.1 HP 39.6 kW Less
Remarque Conforme aux normes sur les émissions EPA Tier 4 Final et la norme européenne Stage IIIB sur les émissions. Conforme aux normes sur les émissions EPA Tier 4 Final et la norme européenne Stage IIIB sur les émissions. Less
Puissance nominale nette à 2 200 tr/min (ISO 9249/CEE 80/1269) 50.6 HP 37.7 kW Less
Course 4.0 in 102.4 mm Less

Poids

Poids en ordre de marche 16028.0 lb 7270.0 kg Less
Poids en ordre de marche avec cabine 16028.0 lb 7270.0 kg Less
Remarque Poids avec chaînes en acier, patins en caoutchouc, godet, conducteur (75 kg/165 lb), réservoir de carburant plein et canalisations auxiliaires. Poids avec chaînes en acier, patins en caoutchouc, godet, conducteur (75 kg/165 lb), réservoir de carburant plein et canalisations auxiliaires. Less
Remarque Le poids varie en fonction de la configuration de la machine. Le poids varie en fonction de la configuration de la machine. Less

Système de translation

Pression au sol 4.92 PSI 33.9 kPa Less
Performances en côte (maximum) 20° 20° Less
Force de traction maximale à vitesse élevée 7599.0 lbf 33.8 kN Less
Force de traction maximale à vitesse réduite 13331.0 lbf 59.3 kN Less
Vitesse de translation élevée 3.17 mph 5.1 km/h Less
Vitesse de translation lente 1.99 mph 3.2 km/h Less
Remarque Chaque chaîne est entraînée par un moteur à 2 vitesses indépendant. Chaque chaîne est entraînée par un moteur à 2 vitesses indépendant. Less
Remarque Les modules d'entraînement sont intégrés au châssis porteur pour une protection totale. Les modules d'entraînement sont intégrés au châssis porteur pour une protection totale. Less
Remarque Translation en ligne droite en cas de suivi et de fonctionnement simultanés de la timonerie avant. Translation en ligne droite en cas de suivi et de fonctionnement simultanés de la timonerie avant. Less

Circuit hydraulique

Remarque Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable. Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable. Less
Force d'excavation du godet 11375.0 lbf 50.6 kN Less
Force d'excavation du bras (standard) 8340.0 lbf 37.1 kN Less
Circuit auxiliaire – Primaire (280 bars/4 061 psi) 33.8 gal/min 128.0 l/min Less
Circuit auxiliaire – Secondaire (280 bars/4 061 psi) 8.7 gal/min 33.0 l/min Less
Pression en ordre de marche : équipement 4061.0 PSI 28000.0 kPa Less
Pression en ordre de marche : orientation 4061.0 PSI 28000.0 kPa Less
Pression en ordre de marche : translation 4061.0 PSI 28000.0 kPa Less
Débit de la pompe à 2 400 tr/min 40.9 gal/min 154.0 l/min Less

Circuit de tourelle

Vitesse de rotation de la machine 10.2 tr/min 10.2 tr/min Less
Remarque Freinage de l'orientation automatique, serré par ressort, à relâchement hydraulique. Freinage de l'orientation automatique, serré par ressort, à relâchement hydraulique. Less

Lame

Largeur 90.6 in 2300.0 mm Less
Hauteur 17.5 in 445.0 mm Less
Profondeur d'excavation 15.3 in 390.0 mm Less
Hauteur de levage 13.8 in 350.0 mm Less

Contenances

Circuit de refroidissement 3.7 gal 14.0 B Less
Huile moteur 2.9 gal 11.0 B Less
Réservoir hydraulique 13.5 gal 51.0 B Less
Réservoir de carburant 35.7 gal 135.0 B Less
Circuit hydraulique 20.6 gal 78.0 B Less

Caractéristiques de fonctionnement

Porte-à-faux de la machine 1.2 ft 358.0 mm Less
Longueur de bras : standard 5.5 ft 1670.0 mm Less

Cabine

Pression acoustique extérieure moyenne 98 dB(A) ISO 6395 - Essai dynamique 98 dB(A) ISO 6395 - Essai dynamique Less

Châssis

Nombre de galets supérieurs Un de chaque côté Un de chaque côté Less
Nombre de galets inférieurs 5 par côté 5 par côté Less
Type de galet inférieur Bride centrale Bride centrale Less

Dimensions – Bras standard

Profondeur d'excavation 13.4 ft 4070.0 mm Less
Paroi verticale 11.9 ft 3630.0 mm Less
Portée maximale au niveau du sol 20.2 ft 6160.0 mm Less
Portée maximale 20.7 ft 6300.0 mm Less
Hauteur d'excavation maximale 23.8 ft 7240.0 mm Less
Hauteur de vidage maximale 17.0 ft 5190.0 mm Less
Portée de la flèche 5.5 ft 1690.0 mm Less
Encombrement arrière (contrepoids standard) 5.7 ft 1750.0 mm Less
Hauteur maximale de la lame 1.3 ft 390.0 mm Less
Profondeur maximale de la lame 1.1 ft 350.0 mm Less
Hauteur de la flèche en position d'expédition 8.6 ft 2630.0 mm Less
Hauteur d'expédition hors tout 8.6 ft 2630.0 mm Less
Hauteur du roulement de tourelle 2.5 ft 775.0 mm Less
Longueur du train de roulement hors tout 9.0 ft 2760.0 mm Less
Longueur d'expédition hors tout 19.9 ft 6080.0 mm Less
Largeur de la bande de roulement/des patins 1.5 ft 450.0 mm Less
Largeur de chaîne hors tout 7.2 ft 2200.0 mm Less

307E2 Équipement standard

MOTEUR
  • Moteur diesel C2.4 Cat (conforme aux normes sur les émissions américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Stage IIIB sur les émissions)
  • Ralenti automatique du moteur
  • Arrêt automatique du moteur
  • Translation automatique à deux vitesses
  • Filtre à particules diesel (Amérique du Nord uniquement)
  • Catalyseur d'oxydation diesel (Amérique du Nord uniquement)
  • Séparateur eau/carburant
  • Puissance à la demande

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Unidirectionnel et bidirectionnel (fonction combinée)
  • Accumulateur
  • Frein de stationnement de tourelle automatique
  • Canalisations hydrauliques auxiliaires
  • Dégagement auxiliaire réglable
  • Raccords à débranchement rapide des canalisations auxiliaires
  • Clapet antiretour d'abaissement de flèche (disponible uniquement en Europe)
  • Système d'interverrouillage Cat : verrouillage hydraulique
  • Débit auxiliaire continu
  • Robinet de vidange écologique
  • Refroidisseur d'huile hydraulique
  • Circuit hydraulique haute définition
  • Détection de charge et répartition de débit
  • Canalisations à attache rapide
  • Canalisations hydrauliques auxiliaires secondaires
  • Clapet antiretour d'abaissement de bras (disponible uniquement en Europe)

POSTE DE CONDUITE
  • Manipulateurs ergonomiques de commande, entièrement asservis
  • Accoudoirs réglables
  • Climatisation/Chauffage
  • COMPASS : système complet d'utilisation, d'entretien, de performances et de sécuritéPlusieurs langues
  • Porte-gobelet
  • Siège à suspension à dossier haut, chauffé
  • Barre de verrouillage de point mort hydraulique
  • Éclairage intérieur
  • Poche à documentation
  • Sélecteur de grille de commande (en option en Europe)
  • Radio (en option en Europe)
  • Système de référence de chantier : nivellement
  • Espace de rangement à outils
  • Pédales de commande de translation avec manettes
  • Tapis de sol lavable
  • Essuie-glace

TRAIN DE ROULEMENT
  • Lame de refoulement avec fonction de position libre
  • Œilletons d'arrimage sur châssis porteur
  • Œilleton de remorquage sur le châssis de base

TIMONERIE AVANT
  • Rotation du godet à 180°
  • Œilleton de levage sur timonerie de godet (en option en Europe)
  • Utilisable en fonction pelle butte
  • Bras avec prééquipement pour pince

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Circuit électrique 12 V
  • Alternateur 60 A
  • Batterie 650 CCA sans entretien
  • Boîtier à fusibles
  • Contacteur à clé de démarrage/arrêt
  • Fusible temporisé
  • Klaxon d'avertissement

ÉCLAIRAGE ET RÉTROVISEURS
  • Projecteur monté sur la cabine et la flèche avec fonctionnalité de temporisation
  • Rétroviseur, extérieur, côté gauche de la cabine

SÉCURITÉ ET PROTECTION
  • Dispositif antivol (COMPASS)
  • Coupe-batterie
  • Système à clé unique Caterpillar Corporate
  • Verrous de portes
  • Bouchon de carburant verrouillable
  • Caméra de vision arrière
  • Ceinture de sécurité à enrouleur
  • Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) (ISO 12117-2)
  • Cadre de protection en cas de renversement (TOPS) (ISO 12117)
  • Protection supérieure – ISO 10262 (Level II)
  • Avertisseur de translation (en option en Europe)

307E2 Options

MOTEUR
  • Réchauffeur du bloc-moteur

TRAIN DE ROULEMENT
  • Chaîne, à triple arête (acier), 450 mm (18 in)
  • Chaîne, à triple arête (acier) avec patin en caoutchouc, 450 mm (18 in)

TIMONERIE AVANT
  • Attache rapide : manuelle ou hydraulique
  • Pince
  • Godets
  • Gamme complète d'outils de travail performantsvis sans fin, marteau, cisaille, ripper

ÉCLAIRAGE ET RÉTROVISEURS
  • Rétroviseur, arrière de la cabine

SÉCURITÉ ET PROTECTION
  • Protection grillagée avant
  • Protection de la plaque avant en acier
  • Protection anti-pluie

TECHNOLOGIE
  • Product Link™

LA QUALITÉ

La conception à encombrement arrière standard intègre un contrepoids qui dépasse de l'arrière de la machine pour une plus grande stabilité. L'encombrement arrière standard associé à une flèche fixe sur le modèle 307E2 offre une portée et un levage supérieurs. Le poste de conduite comprend un siège à suspension de haute qualité, des accoudoirs faciles à régler et des commandes entièrement asservies, qui offrent une précision homogène et durable.


EFFICACITÉ

Le circuit hydraulique haute définition offre une capacité de détection de charge et de répartition du débit. Cela garantit un fonctionnement précis, des performances efficaces et une maniabilité optimale. La puissance à la demande offre une efficacité et des performances optimales au moment où vous en avez besoin. Ce système automatique garantit un excellent rendement énergétique grâce à une puissance moteur nominale adaptée pour répondre à tous les besoins opérationnels au moment opportun.


POLYVALENCE

Grâce au large éventail d'outils de travail Cat, la minipelle hydraulique Cat est polyvalente et capable de répondre aux exigences de n'importe quel chantier. La rotation du godet sur 180 degrés garantit une meilleure rétention des matériaux pendant le chargement des tombereaux. Elle facilite également l'excavation sur paroi lisse, car il n'est pas nécessaire de repositionner la machine.


PERFORMANCES

L'orientation du godet de pelle butte offre au conducteur de nouvelles possibilités d'effectuer son travail plus rapidement. Le panneau de commande COMPASS est monté de série sur la machine. Il permet au conducteur de régler facilement les débits auxiliaires pour obtenir les meilleures performances de l'outil de travail, d'activer le ralenti automatique pour un rendement énergétique accru, et d'utiliser le système de sécurité pour assurer la protection de précieux équipements par simple pression sur un bouton. Le système de référence de chantier inclus dans le moniteur COMPASS fournit des données à partir des capteurs d'inclinaison et de roulement pour faciliter le nivellement et le creusement de tranchées. Cela influe sur la précision et la productivité pendant les travaux de finition du chantier. La caméra de vision arrière optimise la productivité et l'efficacité du conducteur en améliorant sa visibilité, ce qui facilite l'exécution du travail.


FACILITÉ D'ENTRETIEN

Les exigences d'entretien sont peu astreignantes : simplicité d'accès aux points de contrôle quotidien, intervalle de 500 heures pour le graissage de l'équipement avant et pour le changement de l'huile moteur et du filtre, robinet de prélèvement d'échantillons d'huile S O SSM et durée de vie globale exceptionnelle.


LA QUALITÉ

Toutes les minipelles hydrauliques Cat de 3,5 à 8 t sont équipées d'un cadre ROPS (Roll Over Protective Structure, protection en cas de retournement)/TOPS (Tip Over Protective Structure, protection en cas de renversement) et d'une protection supérieure Level II homologués. Elles bénéficient du système d'interverrouillage (verrouillage hydraulique) Cat et d'un avertisseur de translation. Elles comprennent également un accumulateur homologué, permettant de relâcher la pression auxiliaire pour une connexion et une déconnexion des outils de travail plus simples et plus sures. Tous ces dispositifs de sécurité sont installés de série sur la gamme de modèles E2 (l'avertisseur de translation est disponible en option en Europe).