305.5E2 CR à flèche orientable

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La Minipelle hydraulique 305.5E2 CR Cat® permet de travailler dans un large éventail d'applications : compacte, elle offre de hautes performances ainsi qu'une durée de vie et une polyvalence exceptionnelles.

Moteur

Modèle de moteur C2.4 Cat® C2.4 Cat® Less
Puissance nette 44.1 HP 32.9 kW Less
Puissance nominale nette à 2 200 tr/min (ISO 9249/CEE 80/1269) 44.1 HP 32.9 kW Less
Alésage 3.4 in 87.0 mm Less
Course 4.0 in 102.4 mm Less
Cylindrée 146.0 in3 2.4 Longueur Less
Puissance brute – ISO 14396 45.7 HP 34.1 kW Less
Normes sur les émissions Conforme aux normes sur les émissions EPA Tier 4 Final et la norme européenne Stage IIIA sur les émissions. Conforme aux normes sur les émissions EPA Tier 4 Final et la norme européenne Stage IIIA sur les émissions. Less

Poids*

Poids en ordre de marche 11958.0 lb 5423.0 kg Less
Poids : toit, bras standard 11503.0 lb 5217.0 kg Less
Poids : toit, bras long 11596.0 lb 5259.0 kg Less
Poids : cabine, bras standard 11863.0 lb 5380.0 kg Less
Poids : cabine, bras long 11958.0 lb 5423.0 kg Less
Remarque *Le poids comprend le contrepoids, les chaînes en caoutchouc, le godet, le conducteur, le réservoir de carburant plein et les canalisations auxiliaires remplies. *Le poids comprend le contrepoids, les chaînes en caoutchouc, le godet, le conducteur, le réservoir de carburant plein et les canalisations auxiliaires remplies. Less

Système de translation

Vitesse de translation élevée 2.8 mph 4.5 km/h Less
Vitesse de translation lente 1.7 mph 2.8 km/h Less
Force de traction maximale à vitesse élevée 6025.0 lb 26.8 kN Less
Force de traction maximale à vitesse réduite 10746.0 lb 47.8 kN Less
Pression au sol : toit 4.5 PSI 31.0 kPa Less
Pression au sol : cabine 4.6 PSI 31.9 kPa Less
Performances en côte (maximum) 30° 30° Less

Circuit hydraulique

Débit de la pompe à 2 400 tr/min 39.6 gal/min 150.0 l/min Less
Pression en ordre de marche : équipement 3553.0 PSI 245.0 bar Less
Pression en ordre de marche : translation 3553.0 PSI 245.0 bar Less
Pression en ordre de marche : orientation 3132.0 PSI 216.0 bar Less
Circuit auxiliaire – Primaire (186 bars/2 734 psi) 21.1 gal/min 80.0 l/min Less
Circuit auxiliaire – Secondaire (174 bars/2 524 psi) 6.6 gal/min 25.0 l/min Less
Force d'excavation du bras (standard) 6500.0 lb 28.9 kN Less
Force d'excavation du bras (long) 5575.0 lb 24.8 kN Less
Force d'excavation du godet 11445.0 lb 50.9 kN Less
Type Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable Less

Circuit de tourelle

Vitesse de rotation de la machine 10.0 tr/min 10.0 tr/min Less
Orientation de la flèche : gauche* (sans arrêt) 80° 80° Less
Orientation de la flèche : gauche* (avec arrêt) 60° 60° Less
Orientation de la flèche droite 50° 50° Less
Remarque *Frein de tourelle automatique, actionné par ressort, relâchement hydraulique. *Frein de tourelle automatique, actionné par ressort, relâchement hydraulique. Less

Lame

Largeur 78.0 in 1980.0 mm Less
Hauteur 14.8 in 375.0 mm Less
Profondeur d'excavation 21.9 in 555.0 mm Less
Hauteur de levage 15.9 in 405.0 mm Less

Contenances

Circuit de refroidissement 2.8 gal 10.5 Longueur Less
Huile moteur 2.5 gal 9.5 Longueur Less
Réservoir hydraulique 18.0 gal 68.3 Longueur Less
Réservoir de carburant 16.6 gal 63.0 Longueur Less
Circuit hydraulique 20.6 gal 78.0 Longueur Less

Spécifications de fonctionnement

Longueur de bras : standard 55.0 in 1420.0 mm Less
Longueur de bras : long 70.0 in 1820.0 mm Less
Contrepoids 364.4 lb 165.3 kg Less

Cabine

Niveau de pression acoustique dynamique pour le conducteur (ISO 6396:2008) 81.0 dB (A) 81.0 dB (A) Less
Niveau de puissance acoustique extérieur (ISO 6395:2008)* 97.0 dB (A) 97.0 dB (A) Less
Remarque *Directive européenne « 2000/14/CE » *Directive européenne « 2000/14/CE » Less

Certification : cabine et toit

Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) ISO 12117-2 ISO 12117-2 Less
Cadre de protection en cas de renversement (TOPS) ISO 12117 ISO 12117 Less
Protection supérieure ISO 10262 (niveau I) ISO 10262 (niveau I) Less

Train de roulement

Nombre de galets supérieurs 3 3 Less
Nombre de galets inférieurs 3 3 Less
Type de galet inférieur À triple bride À triple bride Less

Capacités de levage au niveau du sol - Rayon de levage : 3 000 mm (9'8")

Lame abaissée - Avant 5710.0 lb 2590.0 kg Less
Lame relevée - Avant 3417.0 lb 1550.0 kg Less
Lame abaissée - Côté 2844.0 lb 1290.0 kg Less
Lame relevée - Côté 2535.0 lb 1150.0 kg Less

Capacités de levage au niveau du sol - Rayon de levage : 4 500 mm (14'9")

Lame abaissée - Avant 3042.0 lb 1380.0 kg Less
Lame relevée - Avant 1808.0 lb 820.0 kg Less
Lame abaissée - Côté 1521.0 lb 690.0 kg Less
Lame relevée - Côté 1367.0 lb 620.0 kg Less

Dimensions – Bras standard

Profondeur d'excavation 137.0 in 3470.0 mm Less
Paroi verticale 92.0 in 2330.0 mm Less
Portée maximale au niveau du sol 222.0 in 5630.0 mm Less
Portée maximale 228.0 in 5790.0 mm Less
Hauteur d'excavation maximale 210.0 in 5330.0 mm Less
Hauteur de vidage maximale 150.0 in 3820.0 mm Less
Portée de la flèche 94.0 in 2400.0 mm Less
Encombrement arrière 44.0 in 1130.0 mm Less
Hauteur maximale de la lame 16.0 in 405.0 mm Less
Profondeur maximale de la lame 22.0 in 555.0 mm Less
Hauteur de la flèche en position d'expédition 69.0 in 1740.0 mm Less
Hauteur d'expédition hors tout 100.0 in 2550.0 mm Less
Hauteur du roulement de tourelle 24.0 in 615.0 mm Less
Longueur du train de roulement hors tout 102.0 in 2580.0 mm Less
Longueur d'expédition hors tout 210.0 in 5330.0 mm Less
Orientation de la flèche droite 31.0 in 785.0 mm Less
Orientation de la flèche gauche 27.0 in 695.0 mm Less
Largeur de la bande de roulement/des patins 16.0 in 400.0 mm Less
Largeur de chaîne hors tout 78.0 in 1980.0 mm Less

Dimensions - Bras long

Profondeur d'excavation 152.0 in 3870.0 mm Less
Paroi verticale 107.0 in 2730.0 mm Less
Portée maximale au niveau du sol 237.0 in 6020.0 mm Less
Portée maximale 243.0 in 6170.0 mm Less
Hauteur d'excavation maximale 220.0 in 5590.0 mm Less
Hauteur de vidage maximale 161.0 in 4080.0 mm Less
Portée de la flèche 100.0 in 2530.0 mm Less
Encombrement arrière 44.0 in 1130.0 mm Less
Hauteur maximale de la lame 16.0 in 405.0 mm Less
Profondeur maximale de la lame 22.0 in 555.0 mm Less
Hauteur de la flèche en position d'expédition 85.0 in 2150.0 mm Less
Hauteur d'expédition hors tout 100.0 in 2550.0 mm Less
Hauteur du roulement de tourelle 24.0 in 615.0 mm Less
Longueur du train de roulement hors tout 102.0 in 2580.0 mm Less
Longueur d'expédition hors tout 215.0 in 5460.0 mm Less
Orientation de la flèche droite 31.0 in 785.0 mm Less
Orientation de la flèche gauche 27.0 in 695.0 mm Less
Largeur de la bande de roulement/des patins 16.0 in 400.0 mm Less
Largeur de chaîne hors tout 78.0 in 1980.0 mm Less

CARACTÉRISTIQUES

Le modèle 305.5E2 CR présente les caractéristiques suivantes :


305.5E2 CR à flèche orientable Équipement standard

MOTEUR
  • Moteur diesel C2.4 Cat (conforme aux normes américaines EPA Tier 4 Final et européennes Stage IIIA/Tier 4 Interim sur les émissions pour toutes les autres régions)
  • Ralenti automatique du moteur
  • Arrêt automatique du moteur
  • Translation automatique à deux vitesses
  • Filtre à particules diesel (Amérique du Nord uniquement)
  • Catalyseur d'oxydation diesel (Amérique du Nord uniquement)
  • Séparateur eau/carburant
  • Puissance à la demande

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Unidirectionnel et bidirectionnel (fonction combinée)
  • Accumulateur
  • Frein de stationnement de tourelle automatique
  • Canalisations hydrauliques auxiliaires
  • Dégagement auxiliaire réglable
  • Raccords à débranchement rapide des canalisations auxiliaires
  • Système d'interverrouillage Cat : verrouillage hydraulique
  • Débit auxiliaire continu
  • Robinet de vidange écologique
  • Refroidisseur d'huile hydraulique
  • Circuit hydraulique haute définition
  • Détection de charge et répartition de débit

POSTE DE CONDUITE
  • Manipulateurs ergonomiques de commande, entièrement asservis
  • Accoudoirs réglables
  • COMPASS : Complete, Operation, Maintenance, Performance And Security System (système d'utilisation, d'entretien, de performance et de sécurité complet)
    • Plusieurs langues
  • Porte-gobelet
  • Barre de verrouillage de point mort hydraulique
  • Poche à documentation
  • Sélecteur de grille de commande (en option en Europe)
  • Système de référence de chantier : nivellement
  • Espace de rangement à outils
  • Pédales de commande de translation avec manettes
  • Tapis de sol lavable

TRAIN DE ROULEMENT
  • Lame de refoulement avec fonction de position libre
  • Chaîne, courroie en caoutchouc, 400 mm (16 in) de largeur
  • Œilletons d'arrimage sur châssis porteur
  • Œilleton de remorquage sur le châssis de base

TIMONERIE AVANT
  • Rotation du godet à 200°
  • Œilleton de levage sur timonerie de godet (en option en Europe)
  • Utilisable en fonction pelle butte
  • Bras avec prééquipement pour pince

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Circuit électrique 12 V
  • Alternateur 60 A
  • Batterie 650 CCA sans entretien
  • Boîtier à fusibles
  • Contacteur à clé de démarrage/arrêt
  • Fusible temporisé
  • Klaxon d'avertissement

ÉCLAIRAGE ET RÉTROVISEURS
  • Phare de travail monté sur flèche avec fonctionnalité de temporisation

SÉCURITÉ ET PROTECTION
  • Dispositif antivol (COMPASS)
  • Système à clé unique Caterpillar Corporate
  • Verrous de portes
  • Bouchon de carburant verrouillable
  • Ceinture de sécurité à enrouleur
  • Cadre de protection en cas de retournement (ROPS, Roll Over Protective Structure) (ISO 12117-2)
  • Cadre de protection en cas de renversement (TOPS, Tip Over Protective Structure) (ISO 12117)
  • Protection supérieure : ISO 10262 (Level 1)
  • Avertisseur de translation (en option en Europe)

305.5E2 CR à flèche orientable Options

MOTEUR
  • Réchauffeur du bloc-moteur

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Canalisations à attache rapide
  • Clapet antiretour d'abaissement de flèche
  • Clapet antiretour d'abaissement de bras
  • Canalisations hydrauliques auxiliaires secondaires

POSTE DE CONDUITE
  • Cabine :
    • Climatisation
    • Chauffage
    • Siège à suspension à dossier haut
    • Éclairage intérieur
    • Système d'interverrouillage de la vitre avant
    • Radio
    • Essuie-glace

TRAIN DE ROULEMENT
  • Lame orientable électrique
  • Chaîne, à double arête (acier), 400 mm (16 in)
  • Chaîne, à double arête (acier) avec patin en caoutchouc, 400 mm (16 in)

TIMONERIE AVANT
  • Attache rapide : manuelle ou hydraulique
  • Pince
  • Godets
  • Gamme complète d'outils de travail performants compatibles
    • Tarière, marteau, ripper

ÉCLAIRAGE ET RÉTROVISEURS
  • Éclairage, cabine avec fonctionnalité de temporisation
  • Rétroviseur, côté droit du toit
  • Rétroviseur, côté gauche du toit
  • Rétroviseur, arrière de la cabine

SÉCURITÉ ET PROTECTION
  • Coupe-batterie
  • Prise pour gyrophare
  • Protection grillagée avant
  • Caméra de vision arrière
  • Protection antivandalisme

TECHNOLOGIE
  • Product Link™

AUTRES ÉQUIPEMENTS
  • Contrepoids supplémentaire