< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La Minipelle hydraulique 308E2 CR Cat® permet de travailler dans un large éventail d'applications. Compacte, elle offre des performances élevées, ainsi qu'une longue durée de vie et une polyvalence exceptionnelle.

Moteur

Modèle de moteur C3.3B Cat® C3.3B Cat® Less
Puissance nette 65.0 HP 48.5 kW Less
Alésage 3.7 in 94.0 mm Less
Cylindrée 203.2 in3 3.33 Longueur Less
Puissance brute (ISO 14396) 66.6 HP 49.7 kW Less
Puissance nette (ISO 9249) 65.0 HP 48.5 kW Less
Puissance nominale nette à 2 400 tr/min (ISO 9249/CEE 80/1269) 65.0 HP 48.5 kW Less
Course 4.7 in 120.0 mm Less
Normes sur les émissions Conforme à des normes équivalentes aux normes EPA Tier 4 Final et la norme européenne Stage IIIB sur les émissions. Conforme à des normes équivalentes aux normes EPA Tier 4 Final et la norme européenne Stage IIIB sur les émissions. Less

Poids

en ordre de marche 18519.0 lb 8400.0 kg Less
Poids en ordre de marche avec cabine 18519.0 lb 8400.0 kg Less
Remarque Poids avec chaînes en caoutchouc, godet, conducteur (75 kg/165 lb), réservoir de carburant plein et canalisations auxiliaires. Poids avec chaînes en caoutchouc, godet, conducteur (75 kg/165 lb), réservoir de carburant plein et canalisations auxiliaires. Less
Remarque Le poids varie en fonction de la configuration de la machine. Le poids varie en fonction de la configuration de la machine. Less

Système de translation

Pression au sol 5.26 PSI 36.3 kPa Less
Performances en côte (maximum) 30° 30° Less
Force de traction maximale à vitesse élevée 8408.0 lb 37.4 kN Less
Force de traction maximale à vitesse réduite 14500.0 lb 64.5 kN Less
Vitesse de translation élevée 3.17 mph 5.1 km/h Less
Vitesse de translation lente 1.74 mph 2.8 km/h Less
Remarque Chaque chaîne est entraînée par un moteur à 2 vitesses indépendant. Chaque chaîne est entraînée par un moteur à 2 vitesses indépendant. Less
Remarque Les modules d'entraînement sont intégrés au châssis porteur pour une protection totale. Les modules d'entraînement sont intégrés au châssis porteur pour une protection totale. Less
Remarque Translation en ligne droite en cas de suivi et de fonctionnement simultanés de la timonerie avant. Translation en ligne droite en cas de suivi et de fonctionnement simultanés de la timonerie avant. Less

Circuit hydraulique

Force d'excavation du bras (long) 7891.0 lb 35.1 kN Less
Force d'excavation du godet 13534.0 lb 60.2 kN Less
Force d'excavation du bras (standard) 9015.0 lb 40.1 kN Less
Circuit auxiliaire – Primaire (186 bars/2 734 psi) 33.8 gal/min 128.0 l/min Less
Circuit auxiliaire – Secondaire (174 bars/2 524 psi) 16.9 gal/min 64.0 l/min Less
Pression en ordre de marche : équipement 4061.0 PSI 28000.0 kPa Less
Pression en ordre de marche : orientation 3481.0 PSI 24000.0 kPa Less
Pression en ordre de marche : translation 4061.0 PSI 28000.0 kPa Less
Débit de la pompe à 2 000 tr/min 39.6 gal/min 150.0 l/min Less
Remarque Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable. Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable. Less

Circuit de tourelle

Vitesse de rotation de la machine 11.0 tr/min 11.0 tr/min Less
Orientation de la flèche droite 50° 50° Less
Orientation de la flèche gauche 60° 60° Less
Remarque Freinage de l'orientation automatique, serré par ressort, à relâchement hydraulique. Freinage de l'orientation automatique, serré par ressort, à relâchement hydraulique. Less

Lame

Largeur 91.3 in 2320.0 mm Less
Hauteur 17.7 in 450.0 mm Less
Profondeur d'excavation 14.2 in 360.0 mm Less
Hauteur de levage 15.0 in 380.0 mm Less

Contenances

Circuit de refroidissement 3.7 gal 14.0 Longueur Less
Huile moteur 3.0 gal 11.2 Longueur Less
Réservoir hydraulique 21.7 gal 82.0 Longueur Less
Réservoir de carburant 33.0 gal 125.0 Longueur Less
Circuit hydraulique 24.8 gal 94.0 Longueur Less

Caractéristiques de fonctionnement

Contrepoids 551.0 lb 251.0 kg Less
Porte-à-faux de la machine 11.0 in 279.4 mm Less
Porte-à-faux de la machine avec contrepoids 16.0 in 406.0 mm Less
Profondeur d'excavation maximale 13.62 ft 4150.0 mm Less
Longueur de bras : long 7.25 ft 2210.0 mm Less
Longueur de bras : standard 5.5 ft 1670.0 mm Less

Cabine

Pression acoustique extérieure moyenne 99 dB(A) ISO 6395 - Essai dynamique 99 dB(A) ISO 6395 - Essai dynamique Less
Pression acoustique dynamique pour l'opérateur 70 dB(A) ISO 6396 70 dB(A) ISO 6396 Less

LA QUALITÉ

  • Les capots et le châssis durables, ainsi que la conception à faible rayon de la 308E2 CR vous permettent de travailler confortablement et en toute confiance dans les espaces confinés.
  • Le poste de conduite comprend un siège à suspension de haute qualité, des accoudoirs faciles à régler et des commandes 100 % asservies offrant une maniabilité homogène et durable.

EFFICACITÉ

  • Le circuit hydraulique haute définition offre une capacité de détection de charge et de répartition du débit assurant un fonctionnement précis, des performances efficaces et une maniabilité optimale.
  • La puissance sur demande confère une efficacité et des performances optimales au moment où vous en avez besoin. Ce système automatique garantit un excellent rendement énergétique grâce à une puissance moteur nominale adaptée pour répondre à tous les besoins opérationnels au moment opportun.

POLYVALENCE

  • Grâce au large éventail d'outils de travail Cat, la minipelle hydraulique Cat est une machine polyvalente capable de satisfaire aux exigences de n'importe quel chantier.
  • La rotation du godet sur 180 degrés garantit une meilleure rétention des matériaux pendant le chargement des tombereaux et facilite l'excavation sur paroi lisse car il n'est pas nécessaire de repositionner la machine.

PERFORMANCES

  • L'orientation du godet de pelle butte avant fournit au conducteur d'autres moyens de travailler rapidement.
  • Le panneau de commande COMPASS est une caractéristique montée en série sur la machine. Il permet au conducteur de régler facilement les débits auxiliaires pour obtenir les performances maximales de l'outil de travail, d'activer le ralenti automatique pour un meilleur rendement énergétique, et d'utiliser le système de sécurité pour assurer la protection de précieux équipements par simple pression sur un bouton.
  • Le système de référence de chantier inclus dans le moniteur COMPASS fournit des données provenant de capteurs d'inclinaison longitudinale et de roulis pour faciliter le nivellement et le creusement de tranchées de niveau. Cela a des répercussions sur la précision et la productivité de finition du chantier.
  • La caméra de vision arrière améliore la productivité et l'efficacité du conducteur en lui conférant une meilleure visibilité, ce qui rend le travail plus facile à accomplir.

FACILITÉ D'ENTRETIEN

  • Les exigences d'entretien sont peu astreignantes : simplicité d'accès aux points de contrôle quotidien, intervalle de 500 heures pour le graissage de l'équipement avant et pour le changement de l'huile moteur et du filtre, robinet de prélèvement d'échantillons d'huile S·O·SSM et durée de vie globale exceptionnelle.

SÉCURITÉ

  • Toutes les minipelles hydrauliques Cat de 3,5 à 8 t sont équipées d'un cadre ROPS (Roll Over Protective Structure, protection en cas de retournement)/TOPS (Tip Over Protective Structure, protection en cas de renversement) et d'une protection supérieure Level II homologués. Elles bénéficient du système d'interverrouillage (verrouillage hydraulique) Cat et d'un avertisseur de translation. Elles comprennent également un accumulateur homologué, permettant de relâcher la pression auxiliaire pour une connexion et une déconnexion des outils de travail plus simples et plus sûres. Tous ces dispositifs de sécurité sont installés de série sur la gamme de modèles E2 (l'avertisseur de translation est disponible en option en Europe).

308E2 CR Équipement standard

MOTEUR
  • Moteur diesel C3.3B Cat (conforme aux normes américaines EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Stage IIIB sur les émissions)
  • Ralenti automatique du moteur
  • Arrêt automatique du moteur
  • Translation automatique à deux vitesses
  • Filtre à particules diesel (Amérique du Nord uniquement)
  • Catalyseur d'oxydation diesel (Amérique du Nord uniquement)
  • Séparateur eau/carburant
  • Puissance à la demande (Power on Demand)

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Unidirectionnel et bidirectionnel (fonction combinée)
  • Accumulateur
  • Frein de stationnement de tourelle automatique
  • Canalisations hydrauliques auxiliaires
  • Dégagement auxiliaire réglable
  • Raccords à débranchement rapide des canalisations auxiliaires
  • Système d'interverrouillage Cat : verrouillage hydraulique
  • Débit auxiliaire continu
  • Robinet de vidange écologique
  • Refroidisseur d'huile hydraulique
  • Circuit hydraulique haute définition
  • Détection de charge et répartition de débit

POSTE DE CONDUITE
  • Manipulateurs ergonomiques de commande, entièrement asservis
  • Accoudoirs réglables
  • Climatisation/Chauffage
  • COMPASS : système complet d'utilisation, d'entretien, de performances et de sécuritéPlusieurs langues
  • Porte-gobelet
  • Siège à suspension à dossier haut, chauffé
  • Barre de verrouillage de point mort hydraulique
  • Éclairage intérieur
  • Poche à documentation
  • Sélecteur de grille de commande (en option en Europe)
  • Radio (en option en Europe)
  • Système de référence de chantier : nivellement
  • Espace de rangement à outils
  • Pédales de commande de translation avec manettes
  • Tapis de sol lavable
  • Essuie-glace

CHÂSSIS
  • Lame de refoulement avec fonction de position libre
  • Chaîne, courroie en caoutchouc, 450 mm (18 in) de largeur
  • Œillets d'arrimage sur châssis porteur
  • Œillet de remorquage sur le châssis de base

TIMONERIE AVANT
  • Rotation du godet à 180°
  • Œillet de levage sur timonerie de godet (en option en Europe)
  • Utilisable en fonction pelle butte
  • Bras avec prééquipement pour pince

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Circuit électrique 12 V
  • Alternateur 60 A
  • Batterie 650 CCA sans entretien
  • Boîtier à fusibles
  • Contacteur à clé de démarrage/arrêt
  • Fusible temporisé
  • Klaxon d'avertissement

ÉCLAIRAGE ET RÉTROVISEURS
  • Projecteur monté sur la cabine et la flèche avec fonctionnalité de temporisation
  • Rétroviseur, extérieur, côté gauche de la cabine

SÉCURITÉ ET PROTECTION
  • Dispositif antivol (COMPASS)
  • Système à clé unique Caterpillar Corporate
  • Verrous de portes
  • Bouchon de carburant verrouillable
  • Caméra de vision arrière
  • Ceinture de sécurité à enrouleur
  • Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) (ISO 12117-2)
  • Cadre de protection en cas de retournement (TOPS, Tip Over Protective Structure) (ISO 12117)
  • Protection supérieure – ISO 10262 (Level II)
  • Avertisseur de translation (en option en Europe)

308E2 CR Options

MOTEUR
  • Réchauffeur du bloc-moteur

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Canalisations à attache rapide
  • Clapet antiretour d'abaissement de flèche (de série sur configuration à flèche à angle variable)
  • Clapet antiretour d'abaissement du bras (de série sur configuration à flèche à angle variable)
  • Canalisations hydrauliques auxiliaires secondaires (de série sur configuration à flèche à angle variable)

CHÂSSIS
  • Lame, soudée
  • Chaîne, à triple arête (acier), 450 mm (18 in)
  • Chaîne, à triple arête (acier) avec patin en caoutchouc, 450 mm (18 in)
  • Chaîne, à triple arête (acier), 600 mm (24 in)

TIMONERIE AVANT
  • Attache rapide : manuelle ou hydraulique
  • Pince
  • Godets
  • Gamme complète d'outils de travail performantsvis sans fin, marteau, cisaille, ripper

ÉCLAIRAGE ET RÉTROVISEURS
  • Rétroviseur, arrière de la cabine

SÉCURITÉ ET PROTECTION
  • Coupe-batterie
  • Protection grillagée avant
  • Protection de la plaque avant en acier
  • Protection anti-pluie

TECHNOLOGIE
  • Product Link™

AUTRES ÉQUIPEMENTS
  • Contrepoids, supplémentaire, 1 121 kg (2 493 lb) (de série sur configuration à flèche à angle variable)