< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Moteur

Modèle de moteur Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
Puissance nette 17.7 HP 13.2 kW Less
Puissance brute 24.3 HP 17.9 kW Less
Cylindrée 68.1 in3 1116.0 cm3 Less
Puissance nette nominale (ISO 9249) 17.7 HP 13.2 kW Less

Poids

Poids en ordre de marche 3241.0 lb 1470.0 kg Less
Poids en ordre de marche avec cabine 3241.0 lb 1470.0 kg Less
Remarque Les poids indiqués ne comprennent pas les outils de travail. Les poids indiqués ne comprennent pas les outils de travail. Less
Poids en ordre de marche avec cabine et train de roulement extensible 3435.0 lb 1558.0 kg Less
Poids en ordre de marche avec toit 3042.0 lb 1380.0 kg Less
Poids en ordre de marche avec toit et train de roulement extensible 3236.0 lb 1468.0 kg Less

Dimensions (approximatives) – Bras standard

Hauteur 7.47 ft 2276.0 mm Less
Profondeur d'excavation maximale 7.25 ft 2210.0 mm Less
Profondeur maximale d'excavation de la lame de refoulement dans le sol 10.4 in 264.0 mm Less
Hauteur d'excavation maximale 11.13 ft 3393.0 mm Less
Rayon maximal d'excavation 12.14 ft 3700.0 mm Less
Hauteur de vidage maximale 7.88 ft 2403.0 mm Less
Hauteur maximale de levage de la lame de refoulement au-dessus du sol 8.3 in 211.0 mm Less
Portée maximale au niveau du sol 11.93 ft 3636.0 mm Less
Angle d'orientation maximal vers la gauche du système de flèche 73° 73° Less
Angle d'orientation maximal vers la droite du système de flèche 49° 49° Less
Profondeur maximale d'excavation verticale 4.86 ft 1482.0 mm Less
Rayon d'encombrement minimal de la flèche 4.89 ft 1490.0 mm Less
Rayon d'encombrement arrière 3.53 ft 1075.0 mm Less
Longueur des chaînes 4.79 ft 1460.0 mm Less
Largeur du train de roulement : déployé 4.27 ft 1300.0 mm Less
Largeur du train de roulement : rétracté 3.25 ft 990.0 mm Less
Largeur 2.4 ft 730.0 mm Less

Système de translation

Vitesse de translation 1.55 mph 2.5 km/h Less
Performances en pente 30°/58 % 30°/58 % Less
Largeur de voie 9.06 in 230.0 mm Less

Circuit hydraulique

Pression en ordre de marche : équipement 2901.0 PSI 200.0 bar Less
Pression en ordre de marche : translation 2901.0 PSI 200.0 bar Less
Pression en ordre de marche : orientation 2176.0 PSI 150.0 bar Less
Performances maximales max. du godet 3597.0 lb 16.0 kN Less
Performances maximales max. du bras 1596.0 lb 7.1 kN Less
Débit de la pompe à 2 200 tr/min 9.2 gal/min 35.0 l/min Less

Lame

Largeur 38.6 in 980.0 mm Less
Hauteur 9.1 in 232.0 mm Less
Profondeur d'excavation 10.4 in 264.0 mm Less
Hauteur de levage 8.3 in 211.0 mm Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 6.3 gal 24.0 Longueur Less
Contenance du réservoir hydraulique 5.3 gal 20.0 Longueur Less

Spécifications de fonctionnement

Porte-à-faux de la machine 16.7 in 424.0 mm Less
Longueur de bras - long 43.2 in 1100.0 mm Less
Longueur de bras - standard 37.1 in 940.0 mm Less

Dimensions (approximatives) – Bras long

Hauteur 7.47 ft 2276.0 mm Less
Largeur 2.4 ft 730.0 mm Less
Largeur du train de roulement : rétracté 3.25 ft 990.0 mm Less
Largeur du train de roulement : déployé 4.27 ft 1300.0 mm Less
Profondeur d'excavation maximale 7.78 ft 2370.0 mm Less
Profondeur maximale d'excavation verticale 5.33 ft 1626.0 mm Less
Hauteur d'excavation maximale 11.51 ft 3507.0 mm Less
Hauteur de vidage maximale 8.26 ft 2517.0 mm Less
Rayon maximal d'excavation 12.63 ft 3850.0 mm Less
Portée maximale au niveau du sol 12.44 ft 3791.0 mm Less
Rayon d'encombrement arrière 3.53 ft 1075.0 mm Less
Hauteur maximale de levage de la lame de refoulement au-dessus du sol 8.3 in 211.0 mm Less
Profondeur maximale d'excavation de la lame de refoulement dans le sol 10.4 in 264.0 mm Less
Longueur des chaînes 4.79 ft 1460.0 mm Less
Angle d'orientation maximal vers la droite du système de flèche 49° 49° Less
Angle d'orientation maximal vers la gauche du système de flèche 73° 73° Less
Rayon d'encombrement minimal de la flèche 4.89 ft 1490.0 mm Less

Polyvalence

Transport aisé et accès sur site optimisé


Performances et longévité

Utilisation efficace et disponibilité élevée


Un plus grand confort pour une meilleure productivité

Poste de conduite spacieux, disposition ergonomique des commandes


Assistance client

Coûts d'exploitation réduits grâce à d'excellents services et options


301.4C Équipement standard

Canalisations hydrauliques auxiliaires unidirectionnelles et bidirectionnelles (fonctions combinées)

Chaîne en caoutchouc de 230 mm (9,06 in)

Éclairage monté sur flèche

Toit avec cadre de protection en cas de retournement (TOPS) ISO 12117

Sélecteur de grille de commande (non disponible en Europe)

Lame de refoulement

Refroidisseur d'huile hydraulique

Batterie sans entretien

Ceinture de sécurité à enrouleur

Siège à suspension, revêtement en vinyle

Pédales de translation

301.4C Options

Huile bio

Clapet antiretour de flèche

Cabine avec prééquipement radio, cadre FOPS ISO 10262 (niveau 1), cadre de protection en cas de retournement (TOPS) ISO 12117, chauffage/dégivrage, éclairage intérieur et essuie-glace/lave-glace

Peinture personnalisée

Vidange écologique pour huile moteur

Grille de protection avant pour toit

Canalisations à attache rapide hydraulique

Attache rapide mécanique

Jeu de rétroviseurs

Préparation de prééquipement radio

Projecteurs de cabine montés sur le toit

Gyrophare

Siège à suspension, revêtement en tissu

Train de roulement télescopique et extensions de lame (900-1 300 mm [35,4-51,2 in]) (de série en Amérique du Nord)

Boîte à outils

Avertisseur de translation