302.7D CR

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Moteur

Modèle de moteur Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
Puissance nette 20.7 HP 15.2 kW Less
Puissance brute 24.3 HP 17.9 kW Less
Cylindrée 68.0 in3 1115.0 cm3 Less
Puissance nette nominale (ISO 9249) 20.7 HP 15.2 kW Less

Poids

Poids en ordre de marche 5890.0 lb 2670.0 kg Less
Poids en ordre de marche avec cabine 5886.0 lb 2670.0 kg Less
Poids en ordre de marche avec toit 5681.0 lb 2577.0 kg Less

Dimensions

Angle d'orientation de la flèche (gauche) 75.0 Degrés 75.0 Degrés Less
Angle d'orientation de la flèche (droite) 50.0 Degrés 50.0 Degrés Less
Hauteur 7.9 ft 2408.0 mm Less
Longueur du train de roulement 79.0 in 2006.0 mm Less
Hauteur maximale d'excavation 4 170/4 300 mm (13 ft 8 in/14 ft 1 in) 4 170/4 300 mm (13 ft 8 in/14 ft 1 in) Less
Profondeur maximale d'excavation 2 544/2 744 mm (8 ft 4 in/9 ft 0 in) 2 544/2 744 mm (8 ft 4 in/9 ft 0 in) Less
Profondeur d'excavation maximale de la lame de refoulement 16.0 in 419.0 mm Less
Hauteur de levage maximale de la lame de refoulement 15.0 in 380.0 mm Less
Hauteur maximale de vidage 2 840/2 970 mm (9 ft 4 in/9 ft 8 in) 2 840/2 970 mm (9 ft 4 in/9 ft 8 in) Less
Portée maximale 4 613/4 805 mm (15 ft 1 in/15 ft 10 in) 4 613/4 805 mm (15 ft 1 in/15 ft 10 in) Less
Portée maximale au sol 4 481/4 681 mm (14 ft 8 in/15 ft 5 in) 4 481/4 681 mm (14 ft 8 in/15 ft 5 in) Less
Profondeur maximale d'excavation verticale 1 962/2 152 mm (6 ft 5 in/7 ft 1 in) 1 962/2 152 mm (6 ft 5 in/7 ft 1 in) Less
Rayon d'encombrement minimum de la timonerie avant 21.0 in 533.0 mm Less
Rayon d'encombrement arrière 30.0 in 760.0 mm Less
Largeur de chaîne 30.0 in 764.0 mm Less
Longueur de transport (bras abaissé) 14.0 ft 4255.0 mm Less
Largeur 5.15 ft 1570.0 mm Less

Système de translation

Performances en pente 30°/58 % 30°/58 % Less
Vitesse de translation 2,1 km/h/3,8 km/h (1,30 mph/2,36 mph) 2,1 km/h/3,8 km/h (1,30 mph/2,36 mph) Less

Circuit hydraulique

Pression en ordre de marche : équipement 3263.0 PSI 225.0 bar Less
Pression en ordre de marche : translation 3263.0 PSI 225.0 bar Less
Pression en ordre de marche : orientation 2987.0 PSI 206.0 bar Less
Circuits auxiliaires : principaux 52,2 l/min à 225 bar (13,8 gal/min à 3 263 psi) 52,2 l/min à 225 bar (13,8 gal/min à 3 263 psi) Less
Circuits auxiliaires : secondaires 30,8 l/min à 206 bar (8,1 gal/min à 2 988 psi) 30,8 l/min à 206 bar (8,1 gal/min à 2 988 psi) Less
Force maximale du godet 5058.0 lb 22.5 kN Less
Force maximum de bras standard/long 15,4 kN/13,6 kN (3 462 lbf/3 057 lbf) 15,4 kN/13,6 kN (3 462 lbf/3 057 lbf) Less
Débit de la pompe à 2 500 tr/min 23.6 gal/min 89.4 l/min Less

Lame

Largeur 61.9 in 1570.0 mm Less
Hauteur 11.4 in 290.0 mm Less
Profondeur d'excavation 16.5 in 419.0 mm Less
Hauteur de levage 15.0 in 380.0 mm Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 9.3 gal 35.2 L Less
Contenance du réservoir hydraulique 7.0 gal 26.5 L Less

Dimensions compactes

Réduction des dégâts, confiance du conducteur, hausse de productivité


Performances et longévité

Circuit hydraulique performant, construction robuste, pré-équipement outil de travail


Fonctionnement convivial

Confort et productivité


Facilité d'entretien

Accès aisé aux points d'entretien pour une maintenance et une inspection quotidiennes


Assistance client

Coûts d'exploitation réduits grâce à d'excellents services et options


302.7D CR Équipement standard

Canalisations hydrauliques auxiliaires unidirectionnelles et bidirectionnelles (fonctions combinées)

Chaîne en caoutchouc de 300 mm

Toit avec cadre de protection en cas de retournement (TOPS) ISO 12117

Lame de refoulement avec fonction de position libre

Refroidisseur d'huile hydraulique

Batterie sans entretien

Ceinture de sécurité à enrouleur

Siège à suspension, revêtement en vinyle

Pédales de translation

Phare de travail monté sur la flèche

302.7D CR Options

Circuit hydraulique supplémentaire de dérivation du vérin de godet

Ralenti automatique (de série pour l'Amérique du Nord)

Huile bio

Clapet antiretour de flèche

Cabine avec prééquipement radio, cadre FOPS ISO 10262 (Level 1), cadre de protection en cas de retournement (TOPS) ISO 12117, chauffage/dégivrage, éclairage intérieur et essuie-glace

Peinture personnalisée

Vidange écologique pour huile moteur

Vidange écologique pour réservoir hydraulique

Grille de protection avant pour cabine et toit

Commande auxiliaire proportionnelle montée sur manipulateur

Attache rapide mécanique

Jeu de rétroviseurs

Gyrophare

Siège à suspension, revêtement en tissu

Bras avec prééquipement pour pince (de série pour l'Amérique du Nord)