< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le modèle 303.5E CR Cat vous offre des performances de premier plan dans une conception à faible rayon arrière pour vous permettre de travailler dans les applications les plus étroites.

Moteur

Modèle de moteur C1.8 Cat® C1.8 Cat® Less
Puissance nette 31.6 HP 23.6 kW Less
Puissance brute 33.3 HP 24.8 kW Less

Poids

Poids en ordre de marche 7734.0 lb 3508.0 kg Less
Poids en ordre de marche avec cabine 8139.0 lb 3692.0 kg Less

Dimensions

Profondeur d'excavation max. : bras standard 9.6 ft 2880.0 mm Less
Portée maxi au niveau du sol : bras standard 16.7 ft 5060.0 mm Less
Hauteur sur cabine 8.2 ft 2500.0 mm Less
Hauteur de coupe maxi : bras long 16.5 ft 5030.0 mm Less
Hauteur de coupe maxi : bras standard 16.2 ft 4920.0 mm Less
Hauteur de vidage maxi : bras long 11.9 ft 3640.0 mm Less
Hauteur de vidage maxi : bras standard 11.5 ft 3520.0 mm Less
Portée horizontale maxi : bras long 17.8 ft 5440.0 mm Less
Portée horizontale maxi : bras standard 17.1 ft 5200.0 mm Less
Profondeur d'excavation verticale maxi : bras long 8.2 ft 2470.0 mm Less
Profondeur d'excavation verticale maxi : bras standard 7.7 ft 2320.0 mm Less
Hauteur d'expédition 8.2 ft 2500.0 mm Less
Longueur d'expédition 15.5 ft 4730.0 mm Less
Largeur de patin de chaîne 1.0 ft 300.0 mm Less
Largeur de transport 5.8 ft 1780.0 mm Less

Dimensions du moteur

Alésage 3.4 in 87.0 mm Less
Course 4.0 in 102.4 mm Less
Cylindrée 110.0 in3 1.8 L Less

Système de translation

Force de traction maxi : vitesse élevée 3799.0 lb 16.9 kN Less
Force de traction maxi : faible vitesse 6969.0 lb 31.0 kN Less
Vitesse de translation : élevée 2.8 mph 4.6 km/h Less
Vitesse de translation : faible 1.6 mph 2.6 km/h Less

Circuit hydraulique

Pression en ordre de marche : équipement 3553.0 PSI 245.0 bar Less
Forces d'excavation : bras (standard) 4249.0 lb 18.9 kN Less
Force d'excavation : bras (long) 3799.0 lb 16.9 kN Less
Force d'excavation : godet 7419.0 lb 33.0 kN Less
Pression en ordre de marche : translation 3553.0 PSI 245.0 bar Less
Pression en ordre de marche : orientation 2625.0 PSI 181.0 bar Less
Circuit auxiliaire : principal 15.9 gal/min 60.0 l/min Less
Circuit auxiliaire : secondaire 7.1 gal/min 27.0 l/min Less

Circuit de tourelle

Vitesse de rotation de la machine 9.0 tr/min 9.0 tr/min Less
Orientation de la flèche : gauche (sans arrêt) 80.0 Degrés 80.0 Degrés Less
Orientation de la flèche : gauche (avec arrêt) 55.0 Degrés 55.0 Degrés Less
Orientation de la flèche : droite 50.0 Degrés 50.0 Degrés Less

Lame

Largeur 70.0 in 1780.0 mm Less
Hauteur 12.8 in 325.0 mm Less
Profondeur d'excavation 18.5 in 470.0 mm Less
Hauteur de levage 15.7 in 400.0 mm Less

Contenances

Circuit de refroidissement 1.5 gal 5.5 L Less
Huile moteur 1.8 gal 7.0 L Less
Réservoir hydraulique 11.2 gal 42.3 L Less
Réservoir de carburant 12.2 gal 46.0 L Less
Circuit hydraulique 17.2 gal 65.0 L Less

Commentaires MSC

Date des spécifications MSC 3/06 3/06 Less

Poste de conduite

Confort irréprochable, garantie de productivité tout au long de la journée.


Performances

Puissance d'excavation et précision des commandes.


Encombrement arrière nul

Travaillez dans les espaces les plus étroits.


Options d'attache et d'outils de travail

La nouvelle conception d'attache et les multiples outils de travail accroissent la polyvalence de la machine.


Lame de refoulement

La lame de refoulement de série maximise la productivité.


Train de roulement

Stabilité et longévité.


Facilité d'entretien

Gain de temps et d'argent grâce à un entretien simplifié.


Assistance client

L'assistance sur laquelle vous pouvez compter.


303.5E CR Équipement standard

Canalisations hydrauliques auxiliaires unidirectionnelles et bidirectionnelles (fonctions combinées)

Repose-poignets réglables

Alternateur

Ralenti automatique du moteur

Frein de stationnement de tourelle automatique

Translation automatique à deux vitesses

Raccords à débranchement rapide des canalisations auxiliaires

Protection pour vérin de flèche

Projecteur monté sur la cabine

Toit avec FOPS ISO 10262 (Niveau 1) et cadre de protection en cas de retournement (TOPS) ISO 12117

Crochet à vêtements

Porte-gobelet

Sélecteur de grille de commande (non disponible en Europe)

Panneau d'affichage COMPASS

Lame de refoulement avec fonction de position libre

Tapis de sol

Pédales de translation

Jauges ou indicateurs de niveau de carburant, température du liquide de refroidissement moteur, compteur d'entretien, pression de l'huile moteur, filtre à air, alternateur et bougies de préchauffage, intervalle d'entretien

Avertisseur sonore

Refroidisseur d'huile hydraulique

Œilleton de levage sur timonerie de godet (en option en Europe)

Coffre de rangement verrouillable

Articulations de l'axe de timonerie nécessitant peu d'entretien

Batterie sans entretien

Chaîne en caoutchouc

Ceinture de sécurité de 76 mm (3 in) de large, rétractable (en option en Europe)

Bras standard

Siège à suspension, revêtement en vinyle

Bras maniable à l'aide du pouce (équipement de série dans toutes les régions sauf l'Europe)

Avertisseur de translation (en option en Europe)

303.5E CR Options

Climatisation

Lame de refoulement orientable avec fonction de position libre

Prise de gyrophare pour les machines dotées d'un toit

Clapet antiretour de flèche (Europe uniquement)

Éclairage monté sur flèche

Cabine avec pré-équipement radio, cadre FOPS ISO 10262 (Niveau 1), cadre de protection en cas de retournement (TOPS) ISO 12117, chauffage/dégivrage, éclairage intérieur et essuie-glace/lave-glace

Robinet de vidange écologique pour réservoir hydraulique

Robinet de vidange écologique pour huile moteur

Ventilateur et installation pour pare-soleil

Grille de protection avant pour cabine et toit

Siège à suspension à dossier haut, revêtement en tissu

Canalisations à attache rapide hydraulique

Bras long

Attache rapide mécanique

Rétroviseurs pour cabine et toit

Canalisations hydrauliques auxiliaires secondaires

Chaîne en acier de base et chaîne en acier avec patins en caoutchouc