< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le modèle 304E CR Cat vous offre des performances de premier plan dans une conception à faible rayon arrière pour vous permettre de travailler dans les applications les plus étroites.

Moteur

Modèle de moteur Cat® C2.4 Cat® C2.4 Less
Puissance nette 40.0 hp 30.0 kW Less
Puissance brute 42.0 hp 31.2 kW Less

Poids

Poids en ordre de marche 8497.0 lb 3854.0 kg Less
Poids en ordre de marche avec cabine 8838.0 lb 4009.0 kg Less

Encombrement

Profondeur de fouille maxi - Bras standard 10.3 pi 3130.0 mm Less
Portée maxi au niveau du sol - Bras standard 17.6 pi 5350.0 mm Less
Hauteur au sommet de la cabine 8.2 pi 2500.0 mm Less
Hauteur de coupe maxi - Bras long 16.7 pi 5070.0 mm Less
Hauteur de coupe maxi - Bras standard 16.4 pi 4980.0 mm Less
Hauteur de vidage maxi - Bras long 12.1 pi 3690.0 mm Less
Hauteur de vidage maxi - Bras standard 11.8 pi 3590.0 mm Less
Portée maxi à l'horizontale - Bras long 18.0 pi 5470.0 mm Less
Portée maxi à l'horizontale - Bras standard 17.1 pi 5220.0 mm Less
Profondeur maxi contre paroi verticale - Bras long 8.4 pi 2560.0 mm Less
Profondeur maxi contre paroi verticale - Bras standard 8.0 pi 2420.0 mm Less
Hauteur en ordre d'expédition 8.2 pi 2500.0 mm Less
Longueur d'expédition 15.8 pi 4820.0 mm Less
Largeur de patin de chaîne 1.1 pi 350.0 mm Less
Largeur de transport 6.4 pi 1950.0 mm Less

Encombrement du moteur

Alésage 3.4 po 87.0 mm Less
Course 4.0 po 102.4 mm Less
Cylindrée 146.0 po3 2.4 l Less

Circuit de translation

Force de traction maxi - vitesse élevée 3777.0 lb 16.8 kN Less
Force de traction maxi - vitesse faible 6921.0 lb 30.8 kN Less
Vitesse de translation élevée 2.8 mi/h 4.6 km/h Less
Vitesse de translation lente 1.6 mi/h 2.6 km/h Less

Circuit hydraulique

Pression en ordre de marche : équipement 3553.0 lb/po2 245.0 bar Less
Forces d'excavation : bras (standard) 4856.0 lb 21.6 kN Less
Force d'excavation du bras (long) 4384.0 lb 19.5 kN Less
Force d'excavation du godet 8498.0 lb 37.8 kN Less
Pression en ordre de marche : translation 3553.0 lb/po2 245.0 bar Less
Pression en ordre de marche : rotation 2625.0 lb/po2 181.0 bar Less
Circuit auxiliaire : principal 15.9 US gal/min 60.0 l/min Less
Circuit auxiliaire : secondaire 7.1 US gal/min 27.0 l/min Less

Mécanisme d'orientation

Vitesse de rotation de la machine 9.0 tr/min 9.0 tr/min Less
Orientation de la flèche - gauche (sans butée) 80.0 ° 80.0 ° Less
Orientation de la flèche - gauche (avec butée) 55.0 ° 55.0 ° Less
Orientation de la flèche droite 50.0 ° 50.0 ° Less

Lame

Largeur 76.8 po 1950.0 mm Less
Hauteur 12.8 po 325.0 mm Less
Profondeur d'excavation 18.5 po 470.0 mm Less
Hauteur de levage 15.8 po 400.0 mm Less

Contenances

Circuit de refroidissement 1.7 US gal 6.4 l Less
Huile moteur 2.5 US gal 9.5 l Less
Réservoir hydraulique 11.2 US gal 42.3 l Less
Réservoir de carburant 12.2 US gal 46.0 l Less
Circuit hydraulique 17.2 US gal 65.0 l Less

Commentaires MSC

Date des spécifications MSC 3/06 3/06 Less

COMPASS

Système complet d'utilisation, d'entretien, de performances et de sécurité.


Poste de conduite

Confort irréprochable, garantie de productivité tout au long de la journée.


Performances

Puissance d'excavation et précision des commandes.


Encombrement arrière nul

Travaillez dans les espaces les plus étroits.


Options d'attache et d'outils de travail

La nouvelle conception d'attache et les multiples outils de travail accroissent la polyvalence de la machine.


Lame de refoulement

La lame de refoulement de série maximise la productivité.


Train de roulement

Stabilité et longévité.


Facilité d'entretien

Gain de temps et d'argent grâce à un entretien simplifié.


Assistance client

L'assistance sur laquelle vous pouvez compter.


304E CR Équipement standard

• Canalisations hydrauliques auxiliaires unidirectionnelles et bidirectionnelles (fonctions combinées)

• Repose-poignets réglables

• Alternateur

• Ralenti automatique du moteur

• Frein de stationnement de tourelle automatique

• Translation automatique à deux vitesses

• Raccords rapides de canalisations hydrauliques auxiliaires

• Protection pour vérin de flèche

• Projecteur monté sur la cabine

• Toit avec FOPS ISO 10262 (Niveau 1) et cadre de protection en cas de retournement (TOPS) ISO 12117

• Crochet pour vêtements

• Porte-gobelet

• Sélecteur de grille de commande (non disponible en Europe)

• Lame de refoulement avec fonction de flottement

• Tapis de sol

• Pédales de translation

• Jauges ou indicateurs de niveau de carburant, température du liquide de refroidissement moteur, compteur d'entretien, pression de l'huile moteur, filtre à air, alternateur et bougies de préchauffage, intervalle d'entretien

• Klaxon

• Refroidisseur d'huile hydraulique

• Œilleton de levage sur timonerie de godet (en option en Europe)

• Coffre de rangement verrouillable

• Articulations à goupille de timonerie nécessitant peu d'entretien

• Batterie sans entretien

• Chaîne en caoutchouc

• Ceinture de sécurité de 76 mm (3 in) de large, rétractable (en option en Europe)

• Bras standard

• Siège à suspension, revêtement en vinyle

• Bras maniable à l'aide du pouce (équipement de série dans toutes les régions sauf l'Europe)

• Avertisseur de translation (en option en Europe)

304E CR Options

• Climatisation

• Lame de refoulement orientable avec fonction de position libre

• Prise gyrophare pour les machines dotées d'un toit

• Clapet antiretour de flèche (Europe uniquement)

• Éclairage monté sur flèche

• Cabine avec pré-équipement radio, cadre FOPS ISO 10262 (Niveau 1), cadre de protection en cas de retournement (TOPS) ISO 12117, chauffage/dégivrage, éclairage intérieur et essuie-glace/lave-glace

• Robinet de vidange écologique pour réservoir hydraulique

• Robinet de vidange écologique pour huile moteur

• Ventilateur et installation pour pare-soleil

• Grille de protection avant pour cabine et toit

• Siège à suspension à dossier haut, revêtement en tissu

• Canalisations à attache rapide hydraulique

• Bras long

• Attache rapide mécanique

• Rétroviseurs pour cabine et toit

• Canalisations hydrauliques auxiliaires secondaires