< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications (telles que des courriers électroniques) sur l'entreprise étendue et le réseau de concessionnaires de Caterpillar.

Vue d'ensemble

Le modèle 305E CR Cat vous offre des performances de premier plan dans une conception à faible rayon arrière pour vous permettre de travailler dans les applications les plus étroites.

Moteur

Modèle de moteur C2.4 Cat® C2.4 Cat® Less
Puissance nette 40.2 HP 30.0 kW Less
Puissance brute 41.8 HP 31.2 kW Less

Poids

Poids en ordre de marche 10836.0 lb 4915.0 kg Less
Poids en ordre de marche avec cabine 11217.0 lb 5088.0 kg Less

Dimensions

Profondeur d'excavation max. : bras standard 10.8 ft 3280.0 mm Less
Portée maxi au niveau du sol : bras standard 17.8 ft 5430.0 mm Less
Hauteur sur cabine 8.3 ft 2550.0 mm Less
Hauteur de coupe maxi : bras long 17.8 ft 5440.0 mm Less
Hauteur de coupe maxi : bras standard 17.3 ft 5250.0 mm Less
Hauteur de vidage maxi : bras long 12.8 ft 3920.0 mm Less
Hauteur de vidage maxi : bras standard 12.2 ft 3720.0 mm Less
Portée horizontale maxi : bras long 19.6 ft 5960.0 mm Less
Portée horizontale maxi : bras standard 18.4 ft 5600.0 mm Less
Profondeur d'excavation verticale maxi : bras long 8.8 ft 2630.0 mm Less
Profondeur d'excavation verticale maxi : bras standard 7.6 ft 2320.0 mm Less
Hauteur d'expédition 8.3 ft 2550.0 mm Less
Longueur d'expédition 17.0 ft 5180.0 mm Less
Largeur de patin de chaîne 1.3 ft 400.0 mm Less
Largeur de transport 6.5 ft 1980.0 mm Less

Dimensions du moteur

Alésage 3.4 in 87.0 mm Less
Course 4.0 in 102.4 mm Less
Cylindrée 146.0 in3 2.4 l Less

Système de translation

Force de traction maxi : vitesse élevée 5418.0 lb 24.1 kN Less
Force de traction maxi : faible vitesse 10161.0 lb 45.2 kN Less
Vitesse de translation : élevée 2.8 mph 4.6 km/h Less
Vitesse de translation : faible 1.6 mph 2.6 km/h Less

Circuit hydraulique

Pression en ordre de marche : équipement 3553.0 psi 245.0 bar Less
Forces d'excavation : bras (standard) 5550.0 lb 24.7 kN Less
Force d'excavation : bras (long) 4788.0 lb 21.3 kN Less
Force d'excavation : godet 10050.0 lb 44.7 kN Less
Pression en ordre de marche : translation 3553.0 psi 245.0 bar Less
Pression en ordre de marche : orientation 2690.0 psi 185.0 bar Less
Circuit auxiliaire : principal 18.5 gal/min 70.0 l/min Less
Circuit auxiliaire : secondaire 10.0 gal/min 38.0 l/min Less

Système d'orientation

Vitesse de rotation de la machine 9.0 tr/min 9.0 tr/min Less
Orientation de la flèche : gauche (sans arrêt) 80.0 Degrés 80.0 Degrés Less
Orientation de la flèche : gauche (avec arrêt) 60.0 Degrés 60.0 Degrés Less
Orientation de la flèche : droite 50.0 Degrés 50.0 Degrés Less

Lame

Largeur 78.0 in 1980.0 mm Less
Hauteur 14.8 in 375.0 mm Less
Profondeur d'excavation 21.3 in 540.0 mm Less
Hauteur de levage 16.5 in 420.0 mm Less

Contenances

Circuit de refroidissement 2.8 gal 10.5 l Less
Huile moteur 2.5 gal 9.5 l Less
Réservoir hydraulique 18.0 gal 68.3 l Less
Réservoir de carburant 16.6 gal 63.0 l Less
Circuit hydraulique 20.6 gal 78.0 l Less

Commentaires MSC

Date des spécifications MSC 3/06 3/06 Less

COMPASS

Système complet d'utilisation, d'entretien, de performances et de sécurité.


Poste de conduite

Confort irréprochable, garantie de productivité tout au long de la journée.


Performances

Puissance d'excavation et précision des commandes.


Faible rayon

Travaillez dans les espaces les plus étroits.


Options d'attache et d'outils de travail

La nouvelle conception d'attache et les multiples outils de travail accroissent la polyvalence de la machine.


Lame de refoulement

La lame de refoulement de série maximise la productivité.


Châssis

Stabilité et longévité.


Facilité d'entretien

Gain de temps et d'argent grâce à un entretien simplifié.


Assistance client

L'assistance sur laquelle vous pouvez compter.


305E CR Équipement standard

Canalisations hydrauliques auxiliaires unidirectionnelles et bidirectionnelles (fonctions combinées)

Repose-poignets réglables

Alternateur

Ralenti automatique du moteur

Frein de stationnement de tourelle automatique

Translation automatique à deux vitesses

Raccords rapides de canalisations hydrauliques auxiliaires

Protection pour vérin de flèche

Projecteur monté sur la cabine

Toit avec FOPS ISO 10262 (Niveau 1) et cadre de protection en cas de retournement (TOPS) ISO 12117

Crochet pour vêtements

Porte-gobelet

Sélecteur de grille de commande (non disponible en Europe)

Panneau d'affichage COMPASS

Lame de refoulement avec fonction de flottement

Tapis de sol

Pédales de translation

Jauges ou indicateurs de niveau de carburant, température du liquide de refroidissement moteur, compteur d'entretien, pression de l'huile moteur, filtre à air, alternateur et bougies de préchauffage, intervalle d'entretien

Klaxon

Refroidisseur d'huile hydraulique

Œilleton de levage sur timonerie de godet (en option en Europe)

Coffre de rangement verrouillable

Articulations à goupille de timonerie nécessitant peu d'entretien

Batterie sans entretien

Chaîne en caoutchouc

Ceinture de sécurité de 76 mm (3 in) de large, rétractable (en option en Europe)

Bras standard

Siège à suspension, revêtement en vinyle

Bras maniable à l'aide du pouce (équipement de série dans toutes les régions sauf l'Europe)

Avertisseur de translation (en option en Europe)

305E CR Options

Climatisation

Lame de refoulement orientable avec fonction de position libre

Prise gyrophare pour les machines dotées d'un toit

Clapet antiretour de flèche (Europe uniquement)

Éclairage monté sur flèche

Cabine avec pré-équipement radio, cadre FOPS ISO 10262 (Niveau 1), cadre de protection en cas de retournement (TOPS) ISO 12117, chauffage/dégivrage, éclairage intérieur et essuie-glace/lave-glace

Robinet de vidange écologique pour réservoir hydraulique

Robinet de vidange écologique pour huile moteur

Ventilateur et installation pour pare-soleil

Grille de protection avant pour cabine et toit

Siège à suspension à dossier haut, revêtement en tissu

Canalisations à attache rapide hydraulique

Bras long

Attache rapide mécanique

Rétroviseurs pour cabine et toit

Canalisations hydrauliques auxiliaires secondaires

Chaîne en acier de base et chaîne en acier avec patins en caoutchouc