< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La puissance et l'efficacité de la 302.4D Cat® vous garantissent un travail sans effort, une excavation plus rapide et puissante et une réponse plus souple de la machine.

Moteur

Modèle de moteur Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
Puissance nette 17.7 HP 13.2 kW Less
Cylindrée 40.0 in3 1116.0 cm3 Less
Puissance brute (ISO 14396) 24.3 HP 17.9 kW Less
Puissance nominale nette à 2 200 tr/min (ISO 9249) 17.7 HP 13.2 kW Less

Poids

Poids en ordre de marche 5115.0 lb 2320.0 kg Less
Poids en ordre de marche avec cabine 5115.0 lb 2320.0 kg Less
Poids en ordre de marche avec toit 4872.0 lb 2210.0 kg Less
Poids de transport avec cabine 4795.0 lb 2175.0 kg Less
Poids de transport avec toit 4553.0 lb 2065.0 kg Less

Système de translation

Performances en pente 30°/58 % 30°/58 % Less
Vitesse de translation 2,5 km/h-4 km/h (1,55 mph-2,5 mph) 2,5 km/h-4 km/h (1,55 mph-2,5 mph) Less

Circuit hydraulique

Pression en ordre de marche : équipement 3481.0 PSI 240.0 bar Less
Pression en ordre de marche : translation 3481.0 PSI 240.0 bar Less
Pression en ordre de marche : orientation 2176.0 PSI 150.0 bar Less
Circuits auxiliaires : principaux 30 l/min à 170 bar (8 US gal/min à 2 465 psi) 30 l/min à 170 bar (8 US gal/min à 2 465 psi) Less
Circuits auxiliaires : secondaires 17 l/min à 200 bar (4,5 US gal/min à 2 900 psi) 17 l/min à 200 bar (4,5 US gal/min à 2 900 psi) Less
Force maximale du godet 4900.0 lb 21.8 kN Less
Force maximale du bras : bras long 2990.0 lb 13.3 kN Less
Force maximale du bras : bras standard 3372.0 lb 15.0 kN Less
Débit de la pompe à 2 200 tr/min 26,1 + 26,1 + 19,4 + 6,4 l/min (6,9 + 6,9 + 5,1 + 1,7 US gal/min) 26,1 + 26,1 + 19,4 + 6,4 l/min (6,9 + 6,9 + 5,1 + 1,7 US gal/min) Less

Lame

Largeur 55.0 in 1400.0 mm Less
Hauteur 11.8 in 300.0 mm Less
Profondeur d'excavation 13.0 in 334.0 mm Less
Hauteur de levage 11.5 in 294.0 mm Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 6.3 gal 24.0 L Less
Contenance du réservoir hydraulique 5.0 gal 19.0 L Less

Dimensions (approximatives) : bras standard

Angle d'orientation de la flèche (côté gauche) 77°/64° 77°/64° Less
Angle d'orientation de la flèche (côté droit) 48.0 Degrés 48.0 Degrés Less
Hauteur 7.84 ft 2390.0 mm Less
Longueur du train de roulement 6.0 ft 1840.0 mm Less
Déport de flèche maximal (côté gauche) 14.0 in 360.0 mm Less
Déport de flèche maximal (côté droit) 20.0 in 520.0 mm Less
Hauteur d'excavation maximale 12.96 ft 3950.0 mm Less
Profondeur d'excavation maximale 7.87 ft 2400.0 mm Less
Profondeur maximale d'excavation de la lame de refoulement 13.0 in 335.0 mm Less
Hauteur maximale de levage de la lame de refoulement 12.0 in 300.0 mm Less
Hauteur de vidage maximale 9.0 ft 2750.0 mm Less
Portée maximale au niveau du sol 13.19 ft 4020.0 mm Less
Profondeur maximale d'excavation verticale 5.15 ft 1570.0 mm Less
Rayon d'encombrement arrière 3.84 ft 1170.0 mm Less
Longueur de transport (bras abaissé) 13.22 ft 4030.0 mm Less
Largeur 4.59 ft 1400.0 mm Less

Dimensions (approximatives) : bras long

Angle d'orientation de la flèche (côté gauche) 77°/64° 77°/64° Less
Angle d'orientation de la flèche (côté droit) 48.0 Degrés 48.0 Degrés Less
Hauteur 7.84 ft 2390.0 mm Less
Longueur du train de roulement 6.0 ft 1840.0 mm Less
Déport de flèche maximal (côté gauche) 14.0 in 360.0 mm Less
Déport de flèche maximal (côté droit) 20.0 in 520.0 mm Less
Hauteur d'excavation maximale 13.35 ft 4070.0 mm Less
Profondeur d'excavation maximale 8.53 ft 2600.0 mm Less
Profondeur maximale d'excavation de la lame de refoulement 13.0 in 335.0 mm Less
Hauteur maximale de levage de la lame de refoulement 12.0 in 300.0 mm Less
Hauteur de vidage maximale 9.42 ft 2870.0 mm Less
Portée maximale au niveau du sol 13.85 ft 4220.0 mm Less
Profondeur maximale d'excavation verticale 5.74 ft 1750.0 mm Less
Rayon d'encombrement arrière 3.84 ft 1170.0 mm Less
Longueur de transport (bras abaissé) 13.22 ft 4030.0 mm Less
Largeur 4.59 ft 1400.0 mm Less

Spécifications de fonctionnement

Porte-à-faux de la machine 18.1 in 460.0 mm Less
Longueur de bras - long 49.2 in 1250.0 mm Less
Longueur de bras - standard 42.0 in 1050.0 mm Less

Polyvalence

Une machine flexible et fonctionnelle adaptée à toutes les applications.


Performances

Utilisation efficace et disponibilité élevée


Un plus grand confort pour une meilleure productivité

Poste de conduite spacieux et disposition ergonomique des commandes.


Entretien

Accès facile et besoins d'entretien minimum pour un travail en continu.


302.4D Équipement standard

Frein de stationnement de tourelle automatique

Raccords rapides auxiliaires

Toit avec cadres de protection ROPS et TOPS

Lame de refoulement

Fonction de flottement de la lame

Train de roulement fixe

Marteau/canalisations hydrauliques auxiliaires bidirectionnelles

Refroidisseur d'huile hydraulique

Batterie sans entretien

Ceinture de sécurité à enrouleur

Chaîne en caoutchouc de 250 mm (10 in) de large

Siège à suspension, revêtement en vinyle

Pédales de translation

Phare de travail monté sur la flèche

302.4D Options

Circuit hydraulique supplémentaire de dérivation du vérin de godet

Ralenti moteur automatique

Clapet antiretour de bras de flèche ou de lame de refoulement

Cabine avec prééquipement radio, cadres de protection ROPS et TOPS, réchauffeur/dégivreur et essuie-glace/lave-glace

Protection supérieure de la cabine conformément à ISO 10262 (niveau 1)

Projecteurs de cabine/toit

Commande auxiliaire proportionnelle montée sur manipulateur avec commande de débit

Bras long

Jeu de rétroviseurs

Butée de déport de flèche amovible

Canalisations auxiliaires secondaires

Siège à suspension, revêtement en tissu