< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La Minipelle hydraulique 301.7D Cat® allie puissance, contrôle et stabilité pour optimiser votre travail et votre productivité.

Moteur

Modèle de moteur Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
Puissance nette 17.7 HP 13.2 kW Less
Cylindrée 40.0 in3 1116.0 cm3 Less
Puissance brute (ISO 14396) 24.3 HP 17.9 kW Less
Puissance nominale nette à 2 200 tr/min (ISO 9249) 17.7 HP 13.2 kW Less

Poids

Poids en ordre de marche 3810.0 lb 1728.0 kg Less
Poids en ordre de marche avec cabine 3792.0 lb 1720.0 kg Less
Poids en ordre de marche avec cabine et train de roulement extensible 4068.0 lb 1845.0 kg Less
Poids en ordre de marche avec toit 3550.0 lb 1610.0 kg Less
Poids en ordre de marche avec toit et train de roulement extensible 3825.0 lb 1735.0 kg Less

Système de translation

Performances en pente 30°/58 % 30°/58 % Less
Vitesse de translation 2,8 km/h/5,6 km/h (1,74 mph/3,48 mph) 2,8 km/h/5,6 km/h (1,74 mph/3,48 mph) Less

Circuit hydraulique

Pression en ordre de marche : équipement 2900.0 PSI 200.0 bar Less
Pression en ordre de marche : translation 2900.0 PSI 200.0 bar Less
Pression en ordre de marche : orientation 1813.0 PSI 125.0 bar Less
Circuits auxiliaires : principaux 30 l/min à 170 bar (8 US gal/min à 2 465 psi) 30 l/min à 170 bar (8 US gal/min à 2 465 psi) Less
Circuits auxiliaires : secondaires 17 l/min à 200 bar (4,5 US gal/min à 2 900 psi) 17 l/min à 200 bar (4,5 US gal/min à 2 900 psi) Less
Force maximale du godet 4226.0 lb 18.8 kN Less
Force maximale du bras : bras long 2203.0 lb 9.8 kN Less
Force maximale du bras : bras standard 2518.0 lb 11.2 kN Less
Débit de la pompe à 2 200 tr/min 1.7 gal/min 6.4 l/min Less

Lame

Largeur 39.0 in 990.0 mm Less
Hauteur 9.0 in 230.0 mm Less
Profondeur d'excavation : lame standard 12.5 in 317.0 mm Less
Hauteur de levage : lame standard 8.0 in 197.0 mm Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 6.3 gal 24.0 L Less
Contenance du réservoir hydraulique 5.5 gal 21.0 L Less

Dimensions (approximatives) : bras standard

Angle d'orientation de la flèche (côté gauche) 77°/64° 77°/64° Less
Angle d'orientation de la flèche (côté droit) 48.0 Degrés 48.0 Degrés Less
Hauteur 7.51 ft 2290.0 mm Less
Longueur du train de roulement (extensible) 5.25 ft 1600.0 mm Less
Longueur du train de roulement (fixe) 4.74 ft 1445.0 mm Less
Déport de flèche maximal (côté gauche) 1.18 ft 360.0 mm Less
Déport de flèche maximal (côté droit) 1.71 ft 520.0 mm Less
Hauteur d'excavation maximale 11.43 ft 3485.0 mm Less
Profondeur d'excavation maximale 7.22 ft 2200.0 mm Less
Profondeur maximale d'excavation de la lame de refoulement 1.0 ft 320.0 mm Less
Hauteur maximale de levage de la lame de refoulement 8.0 in 200.0 mm Less
Hauteur de vidage maximale 8.2 ft 2500.0 mm Less
Portée maximale au niveau du sol 12.14 ft 3700.0 mm Less
Profondeur maximale d'excavation verticale 4.69 ft 1430.0 mm Less
Rayon d'encombrement arrière 3.84 ft 1170.0 mm Less
Longueur de transport (bras abaissé) 12.65 ft 3855.0 mm Less
Largeur du train de roulement (déployé) 4.27 ft 1300.0 mm Less
Largeur du train de roulement (rentré) 3.25 ft 990.0 mm Less
Largeur 3.25 ft 990.0 mm Less

Dimensions (approximatives) : bras long

Angle d'orientation de la flèche (côté gauche) 77°/64° 77°/64° Less
Angle d'orientation de la flèche (côté droit) 48.0 Degrés 48.0 Degrés Less
Hauteur 7.51 ft 2290.0 mm Less
Longueur du train de roulement (extensible) 5.25 ft 1600.0 mm Less
Longueur du train de roulement (fixe) 4.74 ft 1445.0 mm Less
Déport de flèche maximal (côté gauche) 1.18 ft 360.0 mm Less
Déport de flèche maximal (côté droit) 1.71 ft 520.0 mm Less
Hauteur d'excavation maximale 11.79 ft 3595.0 mm Less
Profondeur d'excavation maximale 7.87 ft 2400.0 mm Less
Profondeur maximale d'excavation de la lame de refoulement 1.0 ft 320.0 mm Less
Hauteur maximale de levage de la lame de refoulement 8.0 in 200.0 mm Less
Hauteur de vidage maximale 8.56 ft 2610.0 mm Less
Portée maximale au niveau du sol 12.78 ft 3895.0 mm Less
Profondeur maximale d'excavation verticale 5.31 ft 1620.0 mm Less
Rayon d'encombrement arrière 3.84 ft 1170.0 mm Less
Longueur de transport (bras abaissé) 12.65 ft 3855.0 mm Less
Largeur du train de roulement (déployé) 4.27 ft 1300.0 mm Less
Largeur du train de roulement (rentré) 3.25 ft 990.0 mm Less
Largeur 3.25 ft 990.0 mm Less

Spécifications de fonctionnement

Porte-à-faux de la machine 19.5 in 495.0 mm Less
Longueur de bras - long 46.0 in 1180.0 mm Less
Longueur de bras - standard 39.6 in 980.0 mm Less

Performances

Puissance d'excavation alliée à des commandes souples.


Polyvalence

Construction flexible pour une grande variété d'applications.


Un plus grand confort pour une meilleure productivité

Poste de conduite spacieux et disposition ergonomique des commandes.


Moteur et facilité d'entretien

Puissance exceptionnelle, accès facile et besoins d'entretien minimum pour un travail en continu.


301.7D Équipement standard

Chaîne en caoutchouc de 230 mm (9 in)

Frein de stationnement de tourelle automatique

Raccords rapides auxiliaires

Toit avec cadres de protection ROPS et TOPS

Fonction de flottement de la lame

Train de roulement fixe

Marteau/canalisations hydrauliques auxiliaires bidirectionnelles

Refroidisseur d'huile hydraulique

Batterie sans entretien

Ceinture de sécurité à enrouleur

Lame de refoulement de longueur standard

Siège à suspension, revêtement en vinyle

Pédales de translation

Phare de travail monté sur la flèche

301.7D Options

Circuit hydraulique supplémentaire de dérivation du vérin de godet

Ralenti moteur automatique

Clapet antiretour de bras de flèche ou de lame de refoulement

Cabine avec prééquipement radio et cadres de protection ROPS et TOPS

Protection supérieure de la cabine conformément à ISO 10262 (niveau 1)

Projecteurs de cabine/toit

Train de roulement extensible

Commande auxiliaire proportionnelle montée sur manipulateur avec commande de débit

Lame de refoulement longue

Bras long

Jeu de rétroviseurs

Butée de déport de flèche amovible

Canalisations auxiliaires secondaires

Siège à suspension, revêtement en tissu