< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications (telles que des courriers électroniques) sur l'entreprise étendue et le réseau de concessionnaires de Caterpillar.

Vue d'ensemble

De conception robuste à rayon réduit, la Minipelle hydraulique 308E2 CR SB Cat offre de hautes performances, avec la polyvalence d'une timonerie avant à flèche orientable. Elle vous permet ainsi de travailler dans les espaces les plus restreints. Grâce au panneau d'affichage COMPASS, au moteur Tier 4 Final et au nouveau circuit hydraulique, la 308E2 CR SB est plus productive, polyvalente et rentable.

Moteur

Modèle de moteur C3.3B Cat® C3.3B Cat® Less
Puissance nette 65.0 HP 48.5 kW Less
Alésage 3.7 Dans 94.0 mm Less
Cylindrée 203.2 in3 3.33 L Less
Puissance brute (ISO 14396) 66.6 HP 49.7 kW Less
Puissance nette (ISO 9249) 65.0 HP 48.5 kW Less
Puissance nominale nette à 2 400 tr/min (ISO 9249/CEE 80/1269) 65.0 HP 48.5 kW Less
Course 4.7 Dans 120.0 mm Less

Poids

Poids en ordre de marche 18519.0 LB 8400.0 kg Less
Poids en ordre de marche avec cabine 18519.0 LB 8400.0 kg Less

Système de translation

Pression au sol 5.26 PSI 36.3 kPa Less
Performances en côte (maximum) 30.0 Degrés 30.0 Degrés Less
Force de traction maximale - vitesse élevée 14500.0 LB 64.5 kN Less
Force de traction maximale - vitesse réduite 8408.0 LB 37.4 kN Less
Vitesse de translation : élevée 3.17 mph 5.1 km/h Less
Vitesse de translation : faible 1.74 mph 2.8 km/h Less

Circuit hydraulique

Pression en ordre de marche : équipement 4061.0 PSI 28000.0 kPa Less
Force d'excavation : bras (long) 7891.0 LB 35.1 kN Less
Force d'excavation : godet 13534.0 LB 60.2 kN Less
Force d'excavation du bras (standard) 9015.0 LB 40.1 kN Less
Pression en ordre de marche : translation 4061.0 PSI 28000.0 kPa Less
Pression en ordre de marche : orientation 3481.0 PSI 24000.0 kPa Less
Circuit auxiliaire - principal (186 bar/2 734 psi) 33.8 gal/min 128.0 l/min Less
Circuit auxiliaire - secondaire (174 bar/2 524 psi) 16.9 gal/min 64.0 l/min Less
Débit de la pompe à 2 000 tr.min 39.6 gal/min 150.0 l/min Less

Circuit de tourelle

Vitesse de rotation de la machine 11.0 tr/min 11.0 tr/min Less
Orientation de la flèche : droite 50.0 Degrés 50.0 Degrés Less
Orientation de la flèche - gauche 60.0 Degrés 60.0 Degrés Less

Lame

Largeur 91.3 Dans 2320.0 mm Less
Hauteur 17.7 Dans 450.0 mm Less
Profondeur d'excavation 14.2 Dans 360.0 mm Less
Hauteur de levage 15.0 Dans 380.0 mm Less

Contenances

Circuit de refroidissement 3.7 gal 14.0 L Less
Huile moteur 3.0 gal 11.2 L Less
Réservoir hydraulique 21.7 gal 82.0 L Less
Réservoir de carburant 33.0 gal 125.0 L Less
Circuit hydraulique 24.8 gal 94.0 L Less

Spécifications de fonctionnement

Contrepoids 551.0 LB 251.0 kg Less
Porte-à-faux de la machine 11.0 Dans 279.4 mm Less
Porte-à-faux de la machine avec contrepoids 16.0 Dans 406.0 mm Less
Profondeur d'excavation maximale 13.62 ft 4150.0 mm Less
Longueur de bras - long 7.25 ft 2210.0 mm Less
Longueur de bras - standard 5.48 ft 1670.0 mm Less

Cabine

Pression acoustique extérieure moyenne 99 dB(A) ISO 6395 - Essai dynamique 99 dB(A) ISO 6395 - Essai dynamique Less
Pression acoustique dynamique pour l'opérateur 70 dB(A) ISO 6396 70 dB(A) ISO 6396 Less

Faible rayon

Travaillez dans les espaces les plus étroits.


Poste de conduite

Confort irréprochable, garantie de productivité tout au long de la journée.


Panneau de commande COMPASS

Système complet d'utilisation, d'entretien, de performances et de sécurité.


Performance et maniabilité

Puissance d'excavation alliée à des commandes souples et précises.


Châssis

Excellente stabilité.


Moteur et facilité d'entretien

Puissance exceptionnelle, accès facile et besoins d'entretien minimum pour un travail en continu.


Outils de travail

Conçus pour répondre à vos besoins spécifiques.


308E2 CR SB Équipement standard

Canalisations hydrauliques auxiliaires unidirectionnelles et bidirectionnelles (fonctions combinées)

Commande de débit auxiliaire réglable des outils de travail

Repose-poignets réglables

Siège à suspension pneumatique chauffé

Alternateur

Système de sécurité antivol

Ralenti automatique du moteur

Frein de stationnement de tourelle automatique

Translation automatique à deux vitesses

Raccords à débranchement rapide des canalisations auxiliaires

Projecteur monté sur la cabine

Cabine ROPS (ISO 12117-2) avec fixation pour prééquipement radio, climatisation, réchauffeur/dégivreur, éclairage intérieur et essuie-glace/lave-glace

Crochet à vêtements

Panneau d'affichage COMPASS

Porte-gobelet

Sélecteur de grille de commande (non disponible en Europe)

Débit continu

Lame de refoulement avec fonction de position libre

Réglage du mode économie pour des économies de carburant jusqu'à 20 %

Tapis de sol

Pédales de translation

Refroidissement en cas de température élevée (de série dans toutes les régions sauf l'Europe)

Avertisseur sonore

Refroidisseur d'huile hydraulique

Barre de levage sur timonerie de godet (de série aux États-Unis uniquement)

Articulations de l'axe de timonerie nécessitant peu d'entretien

Batterie sans entretien

Rétroviseur

Ceinture de sécurité à enrouleur

Bras standard

Bras maniables à l'aide du pouce (équipement standard dans toutes les régions sauf l'Europe)

Avertisseur de translation (en option en Europe)

308E2 CR SB Options

Radio AM/FM avec entrée auxiliaire (en option en Europe, de série dans toutes les autres régions)

Réchauffeur de bloc-moteur

Clapet antiretour de bras et de flèche

Éclairage monté sur flèche - côté droit

Lame de refoulement avec lame de coupe à boulonner

Attache hydraulique à double accouplement (disponible auprès de votre concessionnaire)

Attache mécanique à double accouplement (disponible auprès de votre concessionnaire)

Robinet de vidange écologique pour réservoir hydraulique

Contrepoids supplémentaire pour applications de levage intensives - 251 kg (553 lb)

Repose-pied

Protection grillagée de vitre avant

Barre de protection en acier de vitre avant

Canalisations à attache rapide hydraulique

Œilleton de levage sur timonerie de godet (en option dans toutes les régions sauf les États-Unis)

Protection de toit (TOPGUARD niveau 2)

Protection anti-pluie

Canalisations hydrauliques auxiliaires secondaires

Bras standard ou long

Options de chaînes :
  • Courroie en caoutchouc - 450 mm (18 in)
  • Chaîne en acier - 450 mm (18 in)
  • Chaîne en acier - 600 mm (24 in)
  • Chaîne en acier avec patins en caoutchouc - 450 mm (18 in)