< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La nouvelle 301.7D CR Cat® allie puissance, contrôle et stabilité pour optimiser votre travail et votre productivité au quotidien.

Moteur

Modèle de moteur Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
Puissance nette 17.7 HP 13.2 kW Less
Cylindrée 40.0 in3 1116.0 cm3 Less
Puissance brute (ISO 14396) 24.3 HP 17.9 kW Less
Puissance nominale nette à 2 200 tr/min (ISO 9249) 17.7 HP 13.2 kW Less

Poids

Poids en ordre de marche 3726.0 lb 1690.0 kg Less
Poids en ordre de marche avec toit 3726.0 lb 1690.0 kg Less
Poids de transport avec toit 3550.0 lb 1610.0 kg Less

Système de translation

Performances en pente 30°/58 % 30°/58 % Less
Vitesse de translation 2,8 km/h/5,6 km/h (1,74 mph/3,48 mph) 2,8 km/h/5,6 km/h (1,74 mph/3,48 mph) Less

Circuit hydraulique

Pression en ordre de marche : équipement 3481.0 PSI 240.0 bar Less
Pression en ordre de marche : translation 3481.0 PSI 240.0 bar Less
Pression en ordre de marche : orientation 2610.0 PSI 180.0 bar Less
Circuits auxiliaires : débit maximal des circuits auxiliaires primaire et secondaire 9.0 gal/min 35.0 l/min Less
Circuits auxiliaires : pression maximale des circuits auxiliaires primaire et secondaire 3335.0 PSI 230.0 bar Less
Force maximale du godet 3190.0 lb 14.2 kN Less
Force maximale du bras : bras long 4640.0 lb 7.3 kN Less
Force maximale du bras : bras standard 1890.0 lb 8.4 kN Less
Débit de la pompe à 2 200 tr/min 10.5 gal/min 39.6 l/min Less

Lame

Hauteur 9.0 in 230.0 mm Less
Profondeur d'excavation 15.0 in 390.0 mm Less
Hauteur de levage 11.0 in 271.0 mm Less
Largeur 990 mm/1 300 mm (3 ft 3 in/4 ft 3 in) 990 mm/1 300 mm (3 ft 3 in/4 ft 3 in) Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 5.0 gal 19.0 L Less
Contenance du réservoir hydraulique 5.3 gal 20.0 L Less

Dimensions (approximatives) : bras standard

Angle d'orientation de la flèche (côté gauche) 65° 65° Less
Angle d'orientation de la flèche (côté droit) 57° 57° Less
Hauteur 7.75 ft 2362.0 mm Less
Longueur du train de roulement (extensible) 5.27 ft 1607.0 mm Less
Déport de flèche maximal (côté gauche) 1.37 ft 418.0 mm Less
Déport de flèche maximal (côté droit) 1.75 ft 533.0 mm Less
Hauteur d'excavation maximale 11.27 ft 3434.0 mm Less
Profondeur d'excavation maximale 7.61 ft 2321.0 mm Less
Profondeur maximale d'excavation de la lame de refoulement 1.28 ft 390.0 mm Less
Hauteur maximale de levage de la lame de refoulement 11.0 in 271.0 mm Less
Hauteur de vidage maximale 8.0 ft 2441.0 mm Less
Portée maximale au niveau du sol 12.6 ft 3842.0 mm Less
Profondeur maximale d'excavation verticale 5.18 ft 1578.0 mm Less
Rayon d'encombrement arrière 660 mm/722 mm (2'1"/2'4") 660 mm/722 mm (2'1"/2'4") Less
Longueur de transport (bras abaissé) 11.76 ft 3584.0 mm Less
Largeur du train de roulement (déployé) 4.27 ft 1300.0 mm Less
Largeur du train de roulement (rentré) 3.25 ft 990.0 mm Less
Largeur 2.4 ft 730.0 mm Less

Dimensions (approximatives) : bras long

Angle d'orientation de la flèche (côté gauche) 65° 65° Less
Angle d'orientation de la flèche (côté droit) 57° 57° Less
Hauteur 7.75 ft 2362.0 mm Less
Longueur du train de roulement (extensible) 5.27 ft 1607.0 mm Less
Déport de flèche maximal (côté gauche) 1.37 ft 418.0 mm Less
Déport de flèche maximal (côté droit) 1.75 ft 533.0 mm Less
Hauteur d'excavation maximale 11.64 ft 3548.0 mm Less
Profondeur d'excavation maximale 8.14 ft 2481.0 mm Less
Profondeur maximale d'excavation de la lame de refoulement 1.28 ft 390.0 mm Less
Hauteur maximale de levage de la lame de refoulement 11.0 in 271.0 mm Less
Hauteur de vidage maximale 8.38 ft 2555.0 mm Less
Portée maximale au niveau du sol 13.11 ft 3995.0 mm Less
Profondeur maximale d'excavation verticale 5.64 ft 1718.0 mm Less
Rayon d'encombrement arrière 660 mm/722 mm (2'1"/2'4") 660 mm/722 mm (2'1"/2'4") Less
Longueur de transport (bras abaissé) 11.76 ft 3584.0 mm Less
Largeur du train de roulement (déployé) 4.27 ft 1300.0 mm Less
Largeur du train de roulement (rentré) 3.25 ft 990.0 mm Less
Largeur 2.4 ft 730.0 mm Less

Spécifications de fonctionnement

Contrepoids 110.0 lb 50.0 kg Less
Longueur de bras - long 43.2 in 1100.0 mm Less
Longueur de bras - standard 37.1 in 940.0 mm Less

Faible rayon

Productivité dans des espaces restreints avec un encombrement arrière nul


Polyvalence

Construction flexible pour une grande variété de tâches


Poste de conduite

Un fonctionnement simple et facilité permet à l'utilisateur de se concentrer sur la production.


Moteur et accès pour l'entretien

Moteur avec circuit hydraulique à détection de charge, entretien réduit.


301.7D CR Équipement standard

Chaîne en caoutchouc de 230 mm

Toit avec cadres de protection ROPS et TOPS

Lame de refoulement

Train de roulement extensible

Marteau/Canalisations bidirectionnelles

Refroidisseur d'huile hydraulique

Batterie sans entretien

Ceinture de sécurité à enrouleur

Bras standard

Siège à suspension, revêtement en vinyle

Barres de direction pour translation

Phare de travail monté sur la flèche

301.7D CR Options

2e canalisations auxiliaires avec réglage du débit

Clapet antiretour de bras de flèche ou de lame de refoulement

Feux avant et arrière

Bras long

Jeu de rétroviseurs

Capot arrière de protection du conducteur contre les intempéries

Siège à suspension, revêtement en tissu

Protection supérieure de la cabine conformément à ISO 10262 (niveau 1)