311F L RR (2017)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Si vous cherchez une machine avec la puissance adaptée à vos applications, mais dont les coûts d'exploitation conviennent à votre activité, la Pelle hydraulique 311F L RR Cat ® est faite pour vous. Son rayon réduit permet d'accéder aux zones étroites, tandis que son prix raisonnable et sa faible consommation de carburant permettent de travailler, même avec un budget serré.

Moteur

Modèle de moteur C3.4B Cat® C3.4B Cat® Less
Puissance au volant 70.0 HP 52.0 kW Less
Alésage 3.9 in 99.0 mm Less
Course 4.33 in 110.0 mm Less
Cylindrée 207.0 in3 3.4 Longueur Less
Puissance brute, SAE J1995 74.0 HP 55.0 kW Less
Puissance nette, SAE J1349 70.0 HP 52.0 kW Less

Poids

Poids en ordre de marche 28660.0 lb 13000.0 kg Less

de la machine

Poids en ordre de marche* 28660.0 lb 13000.0 kg Less
Remarque *Flèche normale de 4,3 m (14'1"), bras de 2,8 m (9'2"), patins de chaîne de 700 mm (28"), sans lame. *Flèche normale de 4,3 m (14'1"), bras de 2,8 m (9'2"), patins de chaîne de 700 mm (28"), sans lame. Less

Orientation

Couple d'orientation 22791.0 lbf-ft 30.9 kN·m Less
Vitesse d'orientation 10.0 tr/min 10.0 tr/min Less

Entraînement

Effort de traction à la barre d'attelage maximal 25696.0 lb 114.3 kN Less
Vitesse de translation maximale - élevée 3.4 mph 5.4 km/h Less
Vitesse de translation maximale - basse 2.2 mph 3.6 km/h Less

Circuit hydraulique

Pression maximale : translation 5076.0 PSI 35.0 MPa Less
Pression maximale : orientation 3336.0 PSI 23.0 MPa Less
Circuit pilote : débit maximal 5.8 gal/min 21.9 l/min Less
Circuit pilote : pression maximale 598.0 PSI 4120.0 kPa Less
Circuit principal : débit maximal (total) 125 × 2 l/min (33 × 2 US gal/min) 125 × 2 l/min (33 × 2 US gal/min) Less
Pression maximale : équipement 4424.0 PSI 30.5 MPa Less
Vérin de flèche : alésage 4.0 in 100.0 mm Less
Vérin de flèche : course 39.0 in 1002.0 mm Less
Vérin de bras : alésage 4.0 in 110.0 mm Less
Vérin de bras : course 47.0 in 1194.0 mm Less
Vérin de godet : alésage 4.0 in 100.0 mm Less
Vérin de godet : course 37.0 in 939.0 mm Less

Contenances

Circuit de refroidissement 2.4 gal 9.0 Longueur Less
Réducteur d'orientation (chacun) 0.63 gal 2.4 Longueur Less
Réducteur (chacun) 0.79 gal 3.0 Longueur Less
Circuit hydraulique (réservoir compris) 42.3 gal 160.0 Longueur Less
Réservoir hydraulique 25.1 gal 95.0 Longueur Less
Huile moteur (avec filtre) 2.1 gal 8.0 Longueur Less
Contenance du réservoir de carburant 55.48 gal 210.0 Longueur Less

Niveaux sonores

ISO 6396 : niveau sonore à l'intérieur de la cabine (portes et vitres fermées) 72.0 dB (A) 72.0 dB (A) Less
ISO 6395 : niveau sonore à l'extérieur de la cabine 99.0 dB (A) 99.0 dB (A) Less

Dimensions : Flèche normale : 4,3 m (14'1") ; bras R2.8 m (9'2")

Hauteur d'expédition 9.25 ft 2820.0 mm Less
Hauteur d'expédition en haut de la flèche 9.08 ft 2760.0 mm Less
Hauteur des mains courantes 9.25 ft 2820.0 mm Less
Longueur en ordre d'expédition : train de roulement long 22.67 ft 6920.0 mm Less
Longueur en ordre d'expédition : train de roulement long avec lame 24.67 ft 7540.0 mm Less
Rayon d'encombrement arrière 5.75 ft 1750.0 mm Less
Longueur jusqu'au centre des galets 9.08 ft 2780.0 mm Less
Longueur des chaînes 11.42 ft 3490.0 mm Less
Garde au sol 1.42 ft 440.0 mm Less
Voie des chaînes 6.5 ft 1990.0 mm Less
Largeur de transport, patins de 700 mm (28") 8.75 ft 2690.0 mm Less
Hauteur de la cabine 9.08 ft 2760.0 mm Less
Hauteur de la cabine avec protection supérieure 9.5 ft 2920.0 mm Less
Hauteur du contrepoids 3.0 ft 915.0 mm Less

Plages de travail* : Flèche normale : 4,3 m (14'1") ; bras R2.8 m (9'2")

Profondeur d'excavation maximale 18.33 ft 5590.0 mm Less
Portée maximale au niveau du sol 26.58 ft 8100.0 mm Less
Hauteur de coupe maximale 26.67 ft 8140.0 mm Less
Hauteur de chargement maximale 18.92 ft 5770.0 mm Less
Hauteur de chargement minimale 4.33 ft 1330.0 mm Less
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8'0") 16.33 ft 4990.0 mm Less
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 16.0 ft 4880.0 mm Less

Chaîne

Nombre de patins (de chaque côté) 43 pièces 43 pièces Less
Nombre de galets inférieurs (de chaque côté) 6 pièces 6 pièces Less
Nombre de galets supérieurs (de chaque côté) 1 pièce 1 pièce Less

Rendement énergétique

  • Le Moteur C3.4B conforme aux normes américaines EPA Tier 4 Final et européennes Stage IV sur les émissions consomme jusqu'à 14 % de carburant en moins que le modèle 311D qu'il remplace.
  • Le moteur peut fonctionner au biodiesel jusqu'au carburant B20.
  • Deux modes de puissance, puissance élevée et mode Éco, aident les conducteurs à gérer la consommation de carburant.
  • L'arrêt automatique du moteur au ralenti permet d'économiser du carburant, de réduire les émissions et de prolonger les intervalles d'entretien.

Polyvalence

  • Le rayon réduit est idéal pour les espaces restreints.
  • La préparation de chantier et les travaux de finition sont faciles et rapides grâce au large éventail d'outils Cat Work Tools.
  • Les travaux de service public sont rapides et sans faille avec les godets et compacteurs Cat.
  • Les attaches vous permettent de changer d'accessoire en quelques secondes sans quitter la cabine.
  • Voir toute la gamme d'accessoires sur www.cat.com/attachments.

Confort

  • La cabine certifiée avec cadre de protection en cas de retournement (ROPS, Roll-Over Protective Structure) est silencieuse et confortable.
  • Le système de climatisation automatique aide à maintenir une température constante à l'intérieur de la cabine.
  • Les consoles à manipulateurs et les accoudoirs sont réglables.
  • Les sièges sont réglables, avec une suspension pneumatique et un système de chauffage et de ventilation en option.
  • Le moniteur LCD, programmable en 42 langues, est simple d'utilisation.

Durabilité

  • Les flèches et les bras sont conçus avec des plaques-chicanes pour une durée de vie accrue.
  • Les structures caissonnées dotées de pièces multiplaques épaisses, de pièces moulées et de pièces forgées sont utilisées sur les zones de fortes contraintes.
  • Le maillon de chaîne graissé entre les axes et les bagues augmente la durée de vie du train de roulement et réduit le bruit.

Entretien

  • La plupart des points d'entretien quotidien sont accessibles depuis le sol, ce qui permet de réduire le temps nécessaire à la vérification et à l'entretien de la machine.
  • Les portes de visite sont conçues pour empêcher la pénétration de débris et faciliter l'accès aux robinets à liquide et aux filtres.
  • Le bloc de refroidissement est conçu pour empêcher le colmatage et présente un jeu plus grand pour faciliter le soufflage des débris.

Sécurité

  • La caméra de vision latérale offre une meilleure visibilité de la machine côté flèche, permettant d'améliorer l'efficacité des conducteurs.*
*Exigence réglementaire pour l'Europe uniquement.

Technologie

  • La technologie Cat Connect améliore l'efficacité sur le chantier.
  • Le système Product Link™ permet aux propriétaires de se connecter à leurs machines pour connaître leur emplacement, leurs heures de service, leur consommation de carburant, leur temps d'inactivité, les événements survenus ainsi que les codes de diagnostic.

Principales caractéristiques

Des avantages pour vous aider à fournir un travail correct et efficace