313F L GC (2017)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le modèle 313F L GC Cat® est le choix idéal pour les clients exigeant polyvalence, fiabilité, longue durée de vie et efficacité maximale.

Moteur

Modèle de moteur C3.4 C3.4 Less
Puissance au volant 70.0 HP 52.0 kW Less
Alésage 3.9 in 99.0 mm Less
Course 4.33 in 110.0 mm Less
Cylindrée 207.0 in3 3.4 Longueur Less
Puissance brute, SAE J1995 74.0 HP 55.0 kW Less
Puissance nette, SAE J1349 70.0 HP 52.0 kW Less
Régime moteur, utilisation 1700.0 tr/min 1700.0 tr/min Less
Régime moteur, translation 1800.0 tr/min 1800.0 tr/min Less

Poids

Poids en ordre de marche 29300.0 lb 13300.0 kg Less

Poids de la machine

Poids en ordre de marche 29300.0 lb 13300.0 kg Less
Remarque Train de roulement long, flèche normale, bras R3.0 (9'10"), godet GD de 0,53 m3 (0,69 yd3) et patins de 500 mm (20''). Train de roulement long, flèche normale, bras R3.0 (9'10"), godet GD de 0,53 m3 (0,69 yd3) et patins de 500 mm (20''). Less

Orientation

Couple d'orientation 22791.0 lbf-ft 30.9 kN·m Less
Vitesse d'orientation 11.7 tr/min 11.7 tr/min Less

Entraînement

Effort de traction à la barre d'attelage maximal 24728.0 lbf 110.0 kN Less
Vitesse de translation maximale 3.3 mph 5.3 km/h Less

Circuit hydraulique

Pression maximale : translation 4424.0 PSI 30502.0 kPa Less
Pression maximale : orientation 3336.0 PSI 23.0 MPa Less
Circuit pilote : pression maximale 598.0 PSI 4120.0 kPa Less
Circuit principal : débit maximal (total) 63.4 gal/min 240.0 l/min Less
Pression maximale : équipement 4424.0 PSI 30502.0 kPa Less

Contenances

Circuit de refroidissement 4.7 gal 17.9 Longueur Less
Huile moteur 2.1 gal 8.0 Longueur Less
Circuit hydraulique (réservoir compris) 43.3 gal 164.0 Longueur Less
Réservoir hydraulique 23.9 gal 90.6 Longueur Less
Réducteur 0.6 gal 2.4 Longueur Less
Contenance du réservoir de carburant 66.0 gal 250.0 Longueur Less
Réducteur d'orientation 0.8 gal 3.0 Longueur Less

Dimensions : Flèche normale de 4,65 m (15'3") ; bras R3.0 m (9'10")

Hauteur d'expédition 9.08 ft 2780.0 mm Less
Longueur d'expédition 25.25 ft 7700.0 mm Less
Longueur en ordre d'expédition, avec lame 26.08 ft 7960.0 mm Less
Rayon d'encombrement arrière 7.0 ft 2170.0 mm Less
Longueur jusqu'au centre des galets 10.0 ft 3040.0 mm Less
Longueur des chaînes 12.25 ft 3740.0 mm Less
Garde au sol 1.42 ft 440.0 mm Less
Voie des chaînes (en ordre d'expédition)* 6.5 ft 1990.0 mm Less
Largeur de transport, patins de 700 mm (28") 8.83 ft 2690.0 mm Less
Hauteur de la cabine 9.08 ft 2760.0 mm Less
Hauteur de la cabine avec protection supérieure 9.5 ft 2900.0 mm Less
Hauteur du contrepoids 2.92 ft 900.0 mm Less
Remarque *Avec godet GD de 0,53 m3 (0,69 yd3) *Avec godet GD de 0,53 m3 (0,69 yd3) Less

Plages de travail : Flèche normale de 4,65 m (15'3") ; bras R3.0 (9'10")

Profondeur d'excavation maximale 19.75 ft 6030.0 mm Less
Portée maximale au niveau du sol 28.25 ft 8620.0 mm Less
Hauteur de coupe maximale 28.5 ft 8700.0 mm Less
Hauteur de chargement maximale 20.83 ft 6340.0 mm Less
Hauteur de chargement minimale 5.0 ft 1530.0 mm Less
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 240 mm (8 ft) 19.17 ft 5850.0 mm Less
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 17.67 ft 5410.0 mm Less

Performances

  • Le Moteur C3.4 conforme aux normes américaines EPA Tier 4 Final sur les émissions est puissant, efficace, et ne nécessite pas de DEF. Il peut également fonctionner au biodiesel jusqu'au carburant B20.
  • Les commandes avancées gèrent automatiquement le régime de la pompe et du moteur, pour une efficacité optimale.
  • L'arrêt automatique du moteur au ralenti permet d'économiser du carburant, de réduire les émissions et de prolonger les intervalles d'entretien.

Polyvalence

  • La préparation de chantier et les travaux de finition deviennent faciles et rapides grâce au marteau, aux pinces et au grappin Cat.
  • Les travaux de service public sont rapides et sans faille avec les godets et compacteurs Cat.
  • Les attaches vous permettent de changer d'accessoire en quelques secondes sans quitter la cabine.
  • Voir toute la gamme d'accessoires sur www.cat.com/attachments.

Confort

  • La cabine certifiée avec cadre de protection en cas de retournement (ROPS, Roll-Over Protective Structure) est silencieuse et confortable.
  • Le système de climatisation automatique aide à maintenir une température constante à l'intérieur de la cabine.
  • Les consoles à manipulateurs et les accoudoirs sont réglables.
  • Le moniteur LCD, programmable en 42 langues, est simple d'utilisation.

Facilité d'entretien

  • La plupart des points d'entretien quotidien sont accessibles depuis le sol, ce qui permet de réduire le temps nécessaire à la vérification et à l'entretien de la machine.
  • Les larges portes de visite facilitent l'accès.
  • Les filtres sont regroupés pour un temps d'entretien réduit.
  • Le bloc de refroidissement est conçu pour empêcher le colmatage, facilitant l'élimination des débris.

Technologie

  • La technologie Cat Connect améliore l'efficacité sur le chantier.
  • Le système Product Link™/VisionLink® permet aux propriétaires de se connecter à leurs machines pour connaître leur emplacement, leurs heures de service, leur consommation de carburant, leur temps d'inactivité, les incidents survenus ainsi que les codes de diagnostic.

Durabilité

  • Le grand roulement de tourelle est fixé à l'aide de vis d'allongement pour vous aider à résister aux conditions d'orientation les plus intensives.
  • Conçus par Caterpillar, la flèche et les bras soudés par robot garantissent une longue durée de service et bénéficient en outre d'une garantie de 3 ans ou 10 000 heures de fonctionnement.
  • Le maillon de chaîne graissé entre les axes et les bagues augmente la durée de vie du train de roulement et réduit le bruit.

Sécurité

  • Le levier hydraulique verrouille toutes les fonctions hydrauliques.
  • Les mains courantes, le plaquage métallique antidérapant et les boulons à tête fraisée permettent d'éviter de glisser et de trébucher.
  • Un contacteur de coupure situé au niveau du sol permet de couper le moteur en cas d'urgence.
  • La caméra de vision arrière et les rétroviseurs en option améliorent la visibilité.

Principales caractéristiques

Des avantages pour vous aider à fournir un travail correct et efficace