< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications (telles que des courriers électroniques) sur l'entreprise étendue et le réseau de concessionnaires de Caterpillar.

Vue d'ensemble

Pelles hydrauliques 319D L et 319D LN.

Moteur

Modèle de moteur C4.2 ACERT C4.2 ACERT Less
Puissance au volant 125.0 hp 93.0 kW Less
ISO 9249 125.0 hp 93.0 kW Less
Puissance nette, SAE J1349 125.0 hp 93.0 kW Less

Poids

Poids en ordre de marche 44225.0 lb 20060.0 kg Less

Mécanisme d'orientation

Couple de rotation 37.47 lb-pi 50.8 kNm Less
Vitesse de rotation 11.3 tr/min 11.3 tr/min Less

Entraînement

Effort de traction maxi 46535.0 lb 207.0 kN Less
Vitesse de translation 3.0 mi/h 5.0 km/h Less

Moteur

Le Moteur C4.2 Cat® à technologie ACERT™ est conçu pour apporter puissance, fiabilité et efficacité et offrir des performances supérieures quels que soient les travaux à réaliser. Bien que ses émissions à l'échappement soient réduites pour respecter la réglementation européenne en matières d'émissions polluantes de Niveau IIIA, il démontre des performances exceptionnelles et une fiabilité éprouvée.


Circuit hydraulique

Le circuit hydraulique dynamique à deux pompes se caractérise par une pression supérieure, offrant une puissance de levage, un couple de rotation et une force d'arrachage supérieures. Le système de commande des flux améliore le rendement énergétique, réduit les nuisances sonores et prolonge la durée de vie des composants.


Timonerie avant

Conçus pour le rendement et une durée de service étendue, les flèches et bras Caterpillar sont des structures surdimensionnées, caissonnées, soudées, avec des incrustations mécanosoudées de plaques épaisses sur les points soumis aux plus fortes contraintes. Deux types de flèches et quatre bras sont disponibles pour s'adapter à de nombreuses applications.


Confort de conduite

Extrêmement spacieux, le poste de conduite offre un champ de vision plus large et un accès facile aux commandes. Le moniteur est un écran graphique couleur qui permet au conducteur d'assimiler rapidement les informations de la machine.


Facilité d'entretien

Conception intégrant un entretien simple et rapide grâce aux intervalles prolongés, au filtrage de pointe, à la facilité d'accès aux filtres et à la simplicité du diagnostic électronique permettant d'améliorer la productivité et de réduire les frais d'entretien.