< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Rapide, puissant et jusqu'à 8 % moins gourmand en carburant que son prédécesseur, le nouveau modèle 316E travaille de manière productive et économique dans de nombreuses applications. Ce système est pourvu d'une cabine confortable, d'un nouveau moniteur convivial, d'un meilleur accès aux points d'entretien ainsi que d'un moteur à taux d'émissions polluantes réduit et doté d'un circuit hydraulique haute efficacité qui fournit la puissance dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs en matière de production et de coût.

Moteur

Modèle de moteur Moteur C4.4 ACERT™ Cat® Moteur C4.4 ACERT™ Cat® Less
Puissance au volant 113.0 hp 85.0 kW Less
Alésage 4.13 po 105.0 mm Less
Course 5.0 po 127.0 mm Less
Cylindrée 269.0 po3 4.4 L Less
Puissance brute, SAE J1995 120.0 hp 90.0 kW Less
Puissance nette, SAE J1349 113.0 hp 85.0 kW Less

Poids

Poids en ordre de marche 38801.0 lb 17600.0 kg Less

Mécanisme d'orientation

Couple de rotation 32969.0 lb-pi 44.7 kNm Less
Vitesse de rotation 9.3 tr/min 9.3 tr/min Less

Entraînement

Effort de traction maxi 35115.0 lb 156.2 kN Less
Vitesse de translation maximale 3.2 mi/h 5.2 km/h Less

Circuit hydraulique

Pression maxi - Translation 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Pression maxi - Orientation 3278.0 psi 22600.0 kPa Less
Circuit pilote – Pression maximale 598.0 psi 4120.0 kPa Less
Vérin de flèche – Alésage 4.0 po 110.0 mm Less
Vérin de flèche – Course 47.0 po 1193.0 mm Less
Vérin de bras – Alésage 5.0 po 120.0 mm Less
Vérin du bras - Course 52.0 po 1331.0 mm Less
Vérin de godet – Alésage 4.0 po 110.0 mm Less
Vérin de godet – Course 41.0 po 1039.0 mm Less
Circuit principal - Débit maximal (Total) 79.0 US gal/min 300.0 L/min Less
Pression maximale, équipement 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Mécanisme d'orientation - Débit maximal 40.0 US gal/min 150.0 L/min Less

Contenances

Circuit de refroidissement 6.34 US gal 24.0 L Less
Réducteur (chacun) 1.32 US gal 5.0 L Less
Circuit hydraulique (réservoir inclus) 50.19 US gal 190.0 L Less
Réservoir hydraulique 28.0 US gal 106.0 L Less
Huile moteur (avec filtre) 3.57 US gal 13.5 L Less
Contenance du réservoir de carburant 76.61 US gal 290.0 L Less
Réducteur d'orientation 0.63 US gal 2.4 L Less

Normes

Freins ISO 10265 2008 ISO 10265 2008 Less
Cab/OPG ISO 10262 1998 ISO 10262 1998 Less
Cabine ROPS ISO 12117-2 ISO 12117-2 Less

Chaîne

Nombre de galets supérieurs (par côté) 2 pièces 2 pièces Less
Nombre de patins (par côté) 44 pieces 44 pieces Less
Nombre de galets inférieurs (par côté) 7 pièces 7 pièces Less

Performances acoustiques

Operator – ISO 6396 71.0 dB (A) 71.0 dB (A) Less
Spectator – ISO 6395 101.0 dB (A) 101.0 dB (A) Less

Moteur

Émissions réduites, économies, fiabilité et performances


Poste de conduite

Confort et commodité pour une productivité accrue


Circuit hydraulique

La puissance nécessaire pour déplacer plus de gravats, de roches et de débris avec rapidité et précision


Structures et train de roulement

Conçus pour les environnements difficiles


Timonerie avant

Conçue pour supporter des contraintes élevées et garantir une longévité accrue


Outils de travail

Vous pouvez creuser, marteler, ripper et couper en toute confiance.


Technologies intégrées

Des solutions pour faciliter le travail tout en améliorant la productivité


Facilité d'entretien

Structure étudiée pour un accès rapide et facile aux pièces, en toute sécurité


Sécurité

Conçu pour la protection des personnes


Une solution complète de service à la clientèle

Une assistance sur laquelle vous pouvez compter


Développement durable

Des années d'avance dans tous les domaines


316E Équipement standard

MOTEUR
  • Moteur diesel C4.4
  • Compatibilité biodiesel
  • Conforme aux normes américaines Tier 4 Interim de l'EPA sur les émissions
  • Capacité de fonctionner en altitude jusqu'à 2 300 m (7 500 ft)
  • Pompe d'amorçage électrique
  • Commande automatique du régime moteur
  • Modes Économie et Puissance élevée
  • Deux vitesses de translation
  • Circuit de refroidissement côte à côte
  • Filtre à air à joint radial
  • Filtre primaire avec séparateur d'eau et indicateur du séparateur d'eau
  • Filtre secondaire
  • Filtre à tamis dans la canalisation de carburant
  • Batterie pour temps froid, -25 ºC (-13 ºF)
  • Prise pour câbles volants

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Circuit de régénération de flèche et de bras
  • Soupape d'amortissement de tourelle à sens de marche inversé
  • Frein de stationnement de tourelle automatique
  • Filtre de retour hydraulique hautes performances
  • Préinstallation pour soupapes HP modulables et soupapes moyenne pression et QC
  • Préinstallation pour pompe et circuit auxiliaires supplémentaires
  • Préinstallation pour dispositif de commande d'abaissement de la flèche et clapet antiretour d'abaissement du bras
  • Commande d'orientation fine

CABINE
  • Poste de conduite pressurisé avec filtration positive
  • Vitre supérieure coulissante sur la porte (porte gauche de la cabine)
  • Marteau de sécurité brise-glace
  • Pare-brise inférieur amovible avec support de rangement dans la cabine
  • Crochet pour vêtements
  • Porte-gobelet
  • Porte-documents
  • Radio AM/FM
  • Radio avec port auxiliaire audio MP3
  • Deux haut-parleurs stéréo de 12 V
  • Étagère de rangement pour panier-repas ou boîte à outils
  • Écran couleur LCD avec indicateurs, indications de changement de filtre/liquide et compteur de temps de fonctionnement
  • Accoudoir réglable
  • Consoles de manipulateurs réglables en hauteur
  • Levier de neutralisation (verrouillage) de l'ensemble des commandes
  • Pédales de commande de translation avec manettes amovibles
  • Préinstallation pour deux pédales supplémentaires
  • Deux sorties électriques, 10 A (au total)
  • Avertisseur de translation
  • Vitre supérieure avant en verre feuilleté, autres vitres en verre trempé
  • Pare-soleil

TRAIN DE ROULEMENT
  • Chaîne GLT2 lubrifiée par graisse, joint en résine
  • Œilleton de remorquage sur le châssis de base
  • Protection de pivot

CONTREPOIDS
  • 2,8 mt (3,1 t)

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Alternateur 80 A
  • Disjoncteur
  • Précâblage électrique pour gyrophare

ÉCLAIRAGE
  • Projecteur halogène monté sur flèche (côté gauche)
  • Temporisation pour les projecteurs montés sur flèche et les projecteurs de cabine
  • Éclairages extérieurs intégrés au coffre de rangement

SÉCURITÉ
  • Système de sécurité à clé unique Cat
  • Verrous de portières
  • Cadenas sur les réservoirs hydraulique et de carburant
  • Coffre de rangement/boîte à outils extérieurs verrouillables
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Contacteur d'arrêt secondaire du moteur
  • Toit plein-ciel ouvrant pouvant servir de sortie de secours
  • Préinstallation pour caméra de vision arrière

316E Options

MOTEUR
  • Dispositifs de vidange rapide, pour huile moteur et huile hydraulique

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Sélecteur rapide de grille de commande
  • Circuit hydraulique auxiliaire
  • Canalisations de flèche et de bras
  • Canalisation haute pression
  • Canalisation moyenne pression
  • Canalisation à attache rapide Cat : haute pression
  • Dispositif de commande d'abaissement de la flèche et du bras
  • Huile hydraulique bio Cat

CABINE
  • Sortie de secours de la cabine par trappe
  • Siège à dossier haut et suspension pneumatique avec fonctions de chauffage et de refroidissement
  • Siège chauffant à dossier haut et suspension pneumatique
  • Siège à dossier haut et suspension mécanique
  • Essuie-glace inférieur avec lave-glace
  • Préfiltre à air
  • Contacteur au pied gauche
  • Pédale gauche
  • Pédale de translation en ligne droite
  • Pare-pluie
  • Rétroviseur de cabine
  • Cendrier

TRAIN DE ROULEMENT
  • Patins à triple arête 500 mm (20")
  • Patins à triple arête 600 mm (24")
  • Patins à triple arête 700 mm (28")
  • Guide-protecteur de chaîne ininterrompu
  • Protection inférieure extra-robuste
  • Guide-protecteur de chaîne central
  • Guide-protecteur de chaîne en 2 parties

TIMONERIE AVANT
  • Attache rapide
  • Timonerie de godet sans œilleton de levage
  • Flèche normale de 5,1 m (16'9")
  • Bras de 2,6 m (8'6")
  • Bras 2,9 m (9'6")
  • Bras de 3,1 m (10'2")
  • Bras maniable à l'aide du pouce de 3,1 m (10'2")

ÉCLAIRAGE
  • Projecteurs de travail, montés sur la cabine, avec temporisation
  • Projecteurs à décharge haute intensité (HID), montés sur la cabine, avec temporisation
  • Projecteurs halogènes montés sur flèche (côté droit)

SÉCURITÉ
  • FOGS à boulonner
  • Pare-chocs latéral en acier
  • Garde-corps
  • Protection, avant de la cabine, à mailles
  • Protection, antivandalisme
  • Caméra de vision arrière

TECHNOLOGIE
  • Commande de nivellement, de profondeur et de pente Cat
  • Lien de produit