< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications (telles que des courriers électroniques) sur l'entreprise étendue et le réseau de concessionnaires de Caterpillar.

Vue d'ensemble

Moteur

Modèle de moteur Moteur C4.4 ACERT™ Cat® Moteur C4.4 ACERT™ Cat® Less
Puissance au volant 91.0 hp 68.0 kW Less
Alésage 4.13 po 105.0 mm Less
Course 5.0 po 127.0 mm Less
Cylindrée 269.0 po3 4.4 L Less
Puissance brute, SAE J1995 95.0 hp 71.0 kW Less
Puissance nette, SAE J1349 91.0 hp 68.0 kW Less

Poids

Poids en ordre de marche 33080.0 lb 15000.0 kg Less
Poids en ordre de marche maximal 33080.0 lb 15000.0 kg Less
Poids en ordre de marche maximal** 33080.0 lb 15000.0 kg Less
Poids en ordre de marche minimal 29770.0 lb 13500.0 kg Less
Poids en ordre de marche minimal* 29770.0 lb 13500.0 kg Less

Mécanisme d'orientation

Couple de rotation 22791.0 lb-pi 30.9 kNm Less
Vitesse de rotation 11.5 tr/min 11.5 tr/min Less

Entraînement

Effort de traction maxi 25628.0 lb 114.0 kN Less
Vitesse de translation maximale 3.4 mi/h 5.5 km/h Less

Circuit hydraulique

Pression maxi - Translation 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Pression maxi - Orientation 3336.0 psi 23000.0 kPa Less
Circuit de pilotage – Débit maximal 5.8 US gal/min 21.9 L/min Less
Circuit pilote – Pression maximale 598.0 psi 4120.0 kPa Less
Vérin de flèche – Alésage 4.0 po 110.0 mm Less
Vérin de flèche – Course 40.0 po 1015.0 mm Less
Vérin de bras – Alésage 5.0 po 120.0 mm Less
Vérin du bras - Course 47.0 po 1197.0 mm Less
Vérin de godet – Alésage 4.0 po 100.0 mm Less
Vérin de godet – Course 37.0 po 939.0 mm Less
Circuit principal - Débit maximal (Total) 67.0 US gal/min 254.0 L/min Less
Pression maximale, équipement 4424.0 psi 30500.0 kPa Less
Mécanisme d'orientation - Débit maximal 34.0 US gal/min 127.0 L/min Less

Contenances

Circuit de refroidissement 5.81 US gal 22.0 L Less
Réducteur (chacun) 0.79 US gal 3.0 L Less
Circuit hydraulique (réservoir inclus) 43.32 US gal 164.0 L Less
Réservoir hydraulique 23.93 US gal 90.6 L Less
Huile moteur (avec filtre) 3.57 US gal 13.5 L Less
Contenance du réservoir de carburant 66.04 US gal 250.0 L Less
Réducteur d'orientation 0.63 US gal 2.4 L Less

Normes

Freins ISO 10265 2008 ISO 10265 2008 Less
Cab/OPG ISO 10262 1998 ISO 10262 1998 Less
Cabine ROPS ISO 12117-2 ISO 12117-2 Less

Chaîne

Number of Carrier Rollers (each side) - Long Undercarriage 2 pièces 2 pièces Less
Number of Shoes (each side) - Long Undercarriage 46 pieces 46 pieces Less
Number of Track Rollers (each side) - Long Undercarriage 7 pièces 7 pièces Less

Performances acoustiques

Operator Noise (Closed) – ISO 6396 69.0 dB (A) 69.0 dB (A) Less
Spectator Noise – ISO 6395 100.0 dB (A) 100.0 dB (A) Less

Moteur

Émissions réduites, économies, fiabilité et performances


Poste de conduite

Confort et commodité pour une productivité accrue


Circuit hydraulique

La puissance nécessaire pour déplacer plus de gravats, de roches et de débris avec rapidité et précision


Structures et train de roulement

Conçus pour les environnements difficiles


Timonerie avant

Conçue pour supporter des contraintes élevées et garantir une longévité accrue


Outils de travail

Vous pouvez creuser, marteler, ripper et couper en toute confiance.


Technologies intégrées

Des solutions pour faciliter le travail tout en améliorant la productivité


Facilité d'entretien

Structure étudiée pour un accès rapide et facile aux pièces, en toute sécurité


Sécurité

Conçu pour la protection des personnes


Une solution complète de service à la clientèle

Une assistance sur laquelle vous pouvez compter


Développement durable

Des années d'avance dans tous les domaines


312E Équipement standard

MOTEUR
  • Moteur diesel C4.4
  • Compatibilité biodiesel
  • Conforme aux normes américaines Tier 4 Interim de l'EPA sur les émissions
  • Capacité de fonctionner en altitude jusqu'à 2 300 m (7 500 ft)
  • Pompe d'amorçage électrique
  • Commande automatique du régime moteur
  • Modes Économie et Puissance élevée
  • Deux vitesses de translation
  • Circuit de refroidissement côte à côte
  • Filtre à air à joint radial
  • Filtre primaire avec séparateur d'eau et indicateur du séparateur d'eau
  • Filtre secondaire
  • Filtre à tamis dans la canalisation de carburant
  • Batterie pour temps froid -25 °C (-13 °F)
  • Prise pour câbles volants

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Circuit de régénération de flèche et de bras
  • Soupape d'amortissement de tourelle à sens de marche inversé
  • Frein de stationnement de tourelle automatique
  • Filtre de retour hydraulique hautes performances
  • Préinstallation pour soupapes HP modulables et soupapes moyenne pression et QC
  • Préinstallation pour pompe et circuit auxiliaires supplémentaires
  • Préinstallation pour dispositif de commande d'abaissement de la flèche et clapet antiretour d'abaissement du bras
  • Commande d'orientation fine

CABINE
  • Poste de conduite pressurisé avec filtration positive
  • Vitre supérieure coulissante sur la porte (porte gauche de la cabine)
  • Marteau de sécurité brise-glace
  • Pare-brise inférieur amovible avec support de rangement dans la cabine
  • Crochet pour vêtements
  • Porte-gobelet
  • Porte-documents
  • Radio AM/FM
  • Radio avec port auxiliaire audio MP3
  • Deux haut-parleurs stéréo de 12 V
  • Étagère de rangement pour panier-repas ou boîte à outils
  • Écran couleur LCD avec indicateurs, indications de changement de filtre/liquide et compteur de temps de fonctionnement
  • Accoudoir réglable
  • Consoles de manipulateurs réglables en hauteur
  • Levier de neutralisation (verrouillage) de l'ensemble des commandes
  • Pédales de commande de translation avec manettes amovibles
  • Préinstallation pour deux pédales supplémentaires
  • Deux sorties électriques, 10 A (au total)
  • Avertisseur de translation
  • Vitre supérieure avant en verre feuilleté, autres vitres en verre trempé
  • Pare-soleil

TRAIN DE ROULEMENT
  • Chaîne GLT2 lubrifiée par graisse, joint en résine
  • Œilleton de remorquage sur le châssis de base

CONTREPOIDS
  • 2,2 mt (2,4 t)

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Alternateur 80 A
  • Disjoncteur
  • Précâblage électrique pour gyrophare

ÉCLAIRAGE
  • Projecteur halogène monté sur flèche (côté gauche)
  • Temporisation pour les projecteurs montés sur flèche et les projecteurs de cabine
  • Éclairages extérieurs intégrés au coffre de rangement

SÉCURITÉ
  • Système de sécurité à clé unique Cat
  • Verrous de portières
  • Cadenas sur les réservoirs hydraulique et de carburant
  • Coffre de rangement/boîte à outils extérieurs verrouillables
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Contacteur d'arrêt secondaire du moteur
  • Toit plein-ciel ouvrant pouvant servir de sortie de secours
  • Préinstallation pour caméra de vision arrière

312E Options

MOTEUR
  • Dispositifs de vidange rapide, pour huile moteur et huile hydraulique

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Sélecteur rapide de grille de commande
  • Circuit hydraulique auxiliaire
  • Canalisations de flèche et de bras
  • Canalisation haute pression
  • Canalisation moyenne pression
  • Canalisation à attache rapide Cat - haute pression
  • Dispositif de commande d'abaissement de la flèche et du bras
  • Huile hydraulique bio Cat

CABINE
  • Sortie de secours de la cabine par trappe
  • Siège à dossier haut et suspension pneumatique avec fonctions de chauffage et de refroidissement
  • Siège chauffant à dossier haut et suspension pneumatique
  • Siège à dossier haut et suspension mécanique
  • Essuie-glace inférieur avec lave-glace
  • Préfiltre à air
  • Contacteur au pied gauche
  • Pédale gauche
  • Pédale de translation en ligne droite
  • Pare-pluie
  • Rétroviseur de cabine
  • Cendrier

TRAIN DE ROULEMENT
  • Patins à triple arête 500 mm (20")
  • Patins à triple arête 600 mm (24")
  • Patins à triple arête 700 mm (28")
  • Patins à triple arête 770 mm (30")
  • Patin de caoutchouc pour patins à triple arête 500 mm (20")
  • Protection inférieure extra-robuste
  • Guide-protecteur de chaîne central
  • Guide-protecteur de chaîne en 2 parties
  • Lame de 2 500 mm (8'2") avec lame de coupe remplaçable
  • Lame de 2 600 mm (8'6") avec lame de coupe remplaçable
  • Lame de 2 700 mm (8'10") avec lame de coupe remplaçable
  • Protection de pivot

TIMONERIE AVANT
  • Attache rapide
  • Timonerie de godet sans œilleton de levage
  • Flèche normale de 4,65 m (15'3")
  • Bras de 2,5 m (8 ft 2 in)
  • Bras de 2,8 m (9 ft 2 in)
  • Bras de 3,0 m (9 ft 10 in)
  • Bras avec prééquipement pour pince de 3,0 m (9'10")

ÉCLAIRAGE
  • Projecteurs de travail, montés sur la cabine, avec temporisation
  • Projecteurs à décharge haute intensité (HID), montés sur la cabine, avec temporisation
  • Projecteurs halogènes montés sur flèche (côté droit)

SÉCURITÉ
  • FOGS à boulonner
  • Pare-chocs latéral en acier
  • Garde-corps
  • Protection, avant de la cabine, à mailles
  • Protection, antivandalisme
  • Caméra de vision arrière

TECHNOLOGIE
  • Commande de nivellement, de profondeur et de pente Cat
  • Lien de produit