< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Depuis leur mise sur le marché dans les années 1990, les pelles hydrauliques de la Série 300 sont devenues la référence du secteur pour la production et les performances. Les machines de la toute nouvelle série E et le modèle 318E suivent le même chemin.

Moteur

Modèle de moteur Moteur C4.4 ACERT™ Cat® Moteur C4.4 ACERT™ Cat® Less
Puissance au volant 113.0 hp 85.0 kW Less
Alésage 4.13 po 105.0 mm Less
Course 5.0 po 127.0 mm Less
Cylindrée 269.0 po3 4.4 L Less
Puissance brute, SAE J1995 120.0 hp 90.0 kW Less
Puissance nette, SAE J1349 113.0 hp 85.0 kW Less

Poids

Poids en ordre de marche 41010.0 lb 18600.0 kg Less
Poids en ordre de marche maximal 42340.0 lb 19200.0 kg Less
Poids en ordre de marche maximal** 42340.0 lb 19200.0 kg Less
Poids en ordre de marche minimal 41010.0 lb 18600.0 kg Less
Poids en ordre de marche minimal* 41010.0 lb 18600.0 kg Less

Mécanisme d'orientation

Couple de rotation 37390.0 lb-pi 50.7 kNm Less
Vitesse de rotation 8.85 tr/min 8.85 tr/min Less

Entraînement

Effort de traction maxi 46510.0 lb 206.9 kN Less
Vitesse de translation maximale 2.4 mi/h 3.9 km/h Less

Circuit hydraulique

Pression maxi - Translation 5080.0 psi 35000.0 kPa Less
Pression maxi - Orientation 3340.0 psi 23000.0 kPa Less
Circuit pilote – Pression maximale 600.0 psi 4120.0 kPa Less
Vérin de flèche – Alésage 4.0 po 110.0 mm Less
Vérin de flèche – Course 47.0 po 1193.0 mm Less
Vérin de bras – Alésage 5.0 po 130.0 mm Less
Vérin du bras - Course 52.0 po 1331.0 mm Less
Vérin de godet – Alésage 4.0 po 110.0 mm Less
Vérin de godet – Course 41.0 po 1039.0 mm Less
Circuit principal - Débit maximal (Total) 79.0 US gal/min 300.0 L/min Less
Maximum Pressure – Equipment (Boom Up) 5080.0 psi 35000.0 kPa Less
Maximum Pressure – Equipment (Other) 4640.0 psi 32000.0 kPa Less
Pilot System - Maximum Flow 26.1 L/min (1,590 in3/min) 26.1 L/min (1,590 in3/min) Less
Mécanisme d'orientation - Débit maximal 40.0 US gal/min 150.0 L/min Less

Contenances

Circuit de refroidissement 6.3 US gal 24.0 L Less
Réducteur (chacun) 2.1 US gal 8.0 L Less
Circuit hydraulique (réservoir inclus) 32.0 US gal 121.0 L Less
Réservoir hydraulique 28.0 US gal 106.0 L Less
Huile moteur (avec filtre) 3.6 US gal 13.5 L Less
Contenance du réservoir de carburant 76.0 US gal 290.0 L Less
Réducteur d'orientation 2.1 US gal 8.0 L Less

Niveaux sonores

Operator – ISO 6396 71.0 dB (A) 71.0 dB (A) Less
Spectator – ISO 6395 101.0 dB (A) 101.0 dB (A) Less

Chaîne

Nombre de galets supérieurs (par côté) 2 pièces 2 pièces Less
Nombre de patins (par côté) 45 pièces 45 pièces Less
Nombre de galets inférieurs (par côté) 7 pièces 7 pièces Less

Moteur

Vous pouvez compter sur des émissions réduites, des économies, une grande fiabilité et de hautes performances.


Circuit hydraulique

Vous pouvez déplacer des débris, des roches et des gravats de façon rapide, précise et efficace.


Poste de conduite

Les conducteurs seront très à l'aise dans la cabine incroyablement calme et confortable.


Structures et train de roulement

Conçue pour durer, cette machine vous permet de réaliser un large éventail de travaux difficiles.


Outils de travail

Vous pouvez creuser, marteler, ripper et couper en toute confiance.


Timonerie avant

La durée de service est longue, même dans les conditions les plus hostiles.


Technologies intégrées

Vous pouvez rendre le travail de votre équipe beaucoup plus facile et plus efficace.


Facilité d'entretien

L'accès est rapide, facile et sécurisé.


Sécurité

De nombreuses fonctions ont été intégrées pour protéger vos équipes.


Une solution complète de service à la clientèle

Votre concessionnaire Cat vous offre un support inégalé.


Développement durable

La machine est conçue pour être utilisée par plusieurs générations de conducteurs.


318E Équipement standard

MOTEUR
  • Moteur diesel C4.4
  • Compatibilité biodiesel
  • Tier 4 Interim de l'EPA
  • Capacité de fonctionner en altitude jusqu'à 2 300 m (7 500 ft)
  • Pompe d'amorçage électrique
  • Commande automatique du régime moteur : modes Économie et Puissance maximale
  • Deux vitesses de translation
  • Circuit de refroidissement côte à côte
  • Filtre à air à joint radial
  • Filtre primaire avec séparateur d'eau et indicateur du séparateur d'eau
  • Filtre secondaire
  • Filtre à tamis dans la canalisation de carburant
  • Batterie pour temps froid, -25 ºC (-13 ºF)
  • Prise pour câbles volants

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Circuit de régénération de flèche et de bras
  • Soupape d'amortissement de rotation
  • Frein de stationnement de tourelle automatique
  • Filtre de retour hydraulique hautes performances
  • Préinstallation pour soupapes HP modulables et soupapes moyenne pression et QC
  • Préinstallation pour pompe et circuit auxiliaires supplémentaires
  • Préinstallation pour dispositif de commande d'abaissement de la flèche et clapet antiretour d'abaissement du bras
  • Commande d'orientation fine

CABINE
  • Poste de conduite pressurisé avec filtration positive
  • Vitre supérieure coulissante sur la porte (porte gauche de la cabine)
  • Marteau de sécurité brise-glace
  • Pare-brise inférieur amovible avec support de rangement dans la cabine
  • Crochet pour vêtements
  • Porte-gobelet
  • Porte-documents
  • Radio AM/FM
  • Radio avec port auxiliaire audio MP3
  • Deux haut-parleurs stéréo de 12 V
  • Étagère de rangement pour panier-repas ou boîte à outils
  • Écran couleur LCD avec indicateurs, indications de changement de filtre/liquide et compteur de temps de fonctionnement
  • Accoudoir réglable
  • Consoles de manipulateurs réglables en hauteur
  • Levier de neutralisation (verrouillage) de l'ensemble des commandes
  • Pédales de commande de translation avec manettes amovibles
  • Préinstallation pour deux pédales supplémentaires
  • Deux sorties électriques, 10 A (au total)
  • Avertisseur de translation
  • Vitre supérieure avant en verre feuilleté, autres vitres en verre trempé
  • Pare-soleil

TRAIN DE ROULEMENT
  • Patins à triple arête 600 mm (24")
  • Chaîne GLT2 lubrifiée par graisse, joint en résine
  • Œilleton de remorquage sur le châssis de base - Protection de pivot
  • Guide-protecteur de chaîne central

TIMONERIE AVANT
  • Flèche normale de 5,1 m (16'9")
  • Bras de 3,1 m (10'2")

CONTREPOIDS
  • 3,4 mt (3,8 t)

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Alternateur 80 A
  • Disjoncteur
  • Précâblage électrique pour gyrophare

ÉCLAIRAGE
  • Projecteurs de travail, montés sur la cabine, avec temporisation
  • Projecteurs halogènes montés sur flèche (gauches et droits)
  • Temporisation pour les projecteurs montés sur flèche et les projecteurs de cabine
  • Éclairages extérieurs

SÉCURITÉ
  • Système de sécurité à clé unique Cat
  • Verrous de portières
  • Cadenas sur les réservoirs hydraulique et de carburant
  • Coffre de rangement/boîte à outils extérieurs verrouillables
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Contacteur d'arrêt secondaire du moteur
  • Toit plein-ciel ouvrant
  • Préinstallation pour caméra de vision arrière

318E Options

MOTEUR
  • Dispositifs de vidange rapide, pour huile moteur et huile hydraulique

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Sélecteur rapide de grille de commande
  • Circuit hydraulique auxiliaire
  • Canalisations de flèche et de bras
  • Canalisation haute pression
  • Canalisation moyenne pression
  • Canalisation à attache rapide Cat : haute pression
  • Dispositif de commande d'abaissement de la flèche et du bras
  • Huile hydraulique bio Cat

CABINE
  • Sortie de secours de la cabine par trappe
  • Siège à dossier haut et suspension pneumatique avec fonctions de chauffage et de refroidissement
  • Siège chauffant à dossier haut et suspension pneumatique
  • Siège à dossier haut et suspension mécanique
  • Essuie-glace inférieur avec lave-glace
  • Préfiltre à air
  • Pédale gauche
  • Pédale de translation en ligne droite
  • Pare-pluie
  • Rétroviseur de cabine
  • Cendrier

TRAIN DE ROULEMENT
  • Patins à triple arête 500 mm (20")
  • Patins à triple arête 700 mm (28")
  • Guide-protecteur de chaîne ininterrompu
  • Protection inférieure extra-robuste
  • Guide-protecteur de chaîne en 2 parties

TIMONERIE AVANT
  • Attache rapide
  • Timonerie de godet sans œilleton de levage
  • Bras de 2,6 m (8'6")

ÉCLAIRAGE
  • Projecteurs à décharge haute intensité (HID), montés sur la cabine, avec temporisation

SÉCURITÉ
  • FOGS à boulonner
  • Pare-chocs latéral en acier
  • Protection, avant de la cabine, à mailles
  • Caméra de vision arrière

TECHNOLOGIE
  • Commande de nivellement, de profondeur et de pente Cat
  • Lien de produit