< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications (telles que des courriers électroniques) sur l'entreprise étendue et le réseau de concessionnaires de Caterpillar.

Vue d'ensemble

Moteur

Modèle de moteur Moteur C4.4 ACERT™ Cat® Moteur C4.4 ACERT™ Cat® Less
Puissance au volant 89.0 hp 67.0 kW Less
Alésage 4.1 po 105.0 mm Less
Course 5.0 po 127.0 mm Less
Cylindrée 270.0 po3 4.4 L Less
Puissance brute, SAE J1995 95.0 hp 71.0 kW Less
Puissance nette, SAE J1349 89.0 hp 67.0 kW Less

Poids

Poids en ordre de marche 32600.0 lb 14800.0 kg Less

Mécanisme d'orientation

Couple de rotation 22790.0 lb-pi 30.9 kNm Less
Vitesse de rotation 11.5 tr/min 11.5 tr/min Less

Entraînement

Effort de traction maxi 25400.0 lb 113.0 kN Less
Vitesse de translation maximale 3.4 mi/h 5.4 km/h Less

Circuit hydraulique

Pression maxi - Translation 5080.0 psi 35000.0 kPa Less
Pression maxi - Orientation 3340.0 psi 23000.0 kPa Less
Circuit de pilotage – Débit maximal 4.8 US gal/min 21.9 L/min Less
Circuit pilote – Pression maximale 600.0 psi 4120.0 kPa Less
Vérin de flèche – Alésage 4.3 po 110.0 mm Less
Vérin de flèche – Course 39.4 po 1000.0 mm Less
Vérin de bras – Alésage 4.7 po 120.0 mm Less
Vérin du bras - Course 47.1 po 1197.0 mm Less
Vérin de godet – Alésage 3.9 po 100.0 mm Less
Vérin de godet – Course 37.0 po 939.0 mm Less
Circuit principal - Débit maximal (Total) 67.0 US gal/min 254.0 L/min Less
Pression maximale, équipement 4420.0 psi 30500.0 kPa Less
Maximum Pressure – Power Offset Boom (optional) 4340.0 psi 29900.0 kPa Less
Mécanisme d'orientation - Débit maximal 34.0 US gal/min 127.0 L/min Less

Contenances

Circuit de refroidissement 7.4 US gal 28.0 L Less
Réducteur d'orientation (chacun) 0.6 US gal 2.4 L Less
Réducteur (chacun) 0.8 US gal 3.0 L Less
Circuit hydraulique (réservoir inclus) 42.3 US gal 160.0 L Less
Réservoir hydraulique 22.2 US gal 84.0 L Less
Huile moteur (avec filtre) 3.6 US gal 13.5 L Less
Contenance du réservoir de carburant 47.0 US gal 178.0 L Less

Chaîne

Long Undercarriage - Number of Carrier Rollers (each side) 2 pièces 2 pièces Less
Long Undercarriage - Number of Shoes (each side) 46 pieces 46 pieces Less
Long Undercarriage - Number of Track Rollers (each side) 7 pièces 7 pièces Less

Performances acoustiques

ISO 6395 : niveau sonore à l'extérieur de la cabine 100.0 dB (A) 100.0 dB (A) Less
ISO 6396 : niveau sonore à l'intérieur de la cabine (portes et vitres fermées) 69.0 dB (A) 69.0 dB (A) Less

Faible rayon

Flexibilité et tranquillité d'esprit dans les espaces confinés.


Moteur

Vous pouvez compter sur des émissions réduites, des économies, une grande fiabilité et de hautes performances.


Circuit hydraulique

Vous pouvez déplacer des débris, des roches et des gravats de façon rapide, précise et efficace.


Poste de conduite

Les conducteurs seront très à l'aise dans la cabine incroyablement calme et confortable.


Structures et train de roulement

Conçue pour durer, cette machine vous permet de réaliser un large éventail de travaux difficiles.


Outils de travail

Vous pouvez creuser, marteler, ripper et couper en toute confiance.


Timonerie avant

La durée de service est longue, même dans les conditions les plus hostiles.


Technologies intégrées

Vous pouvez rendre le travail de votre équipe beaucoup plus facile et plus efficace.


Facilité d'entretien

L'accès est rapide, facile et sécurisé.


Sécurité

De nombreuses fonctions ont été intégrées pour protéger vos équipes.


Une solution complète de service à la clientèle

Votre concessionnaire Cat vous offre un support inégalé.


Développement durable

La machine est conçue pour être utilisée par plusieurs générations de conducteurs.


314E CR Équipement standard

CABINE
  • Poste de conduite pressurisé avec filtration positive
  • Vitre supérieure coulissante sur la porte (porte gauche de la cabine)
  • Pare-brise inférieur amovible avec support de rangement dans la cabine
  • Crochet pour vêtements
  • Porte-gobelet
  • Porte-documents
  • Radio AM/FM
  • Radio avec port auxiliaire audio MP3
  • Deux haut-parleurs stéréo
  • Étagère de rangement pour panier-repas ou boîte à outils
  • Écran couleur LCD avec indicateurs, indications de changement de filtre/liquide et compteur de temps de fonctionnement
  • Accoudoir réglable
  • Consoles de manipulateurs réglables en hauteur
  • Levier de neutralisation (verrouillage) de l'ensemble des commandes
  • Pédales de commande de translation avec manettes amovibles
  • Préinstallation pour pédale supplémentaire
  • Prises de courant, 5 A
  • Avertisseur de translation
  • Vitre supérieure avant en verre feuilleté, autres vitres en verre trempé

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Alternateur 80 A
  • Disjoncteur
  • Précâblage électrique pour gyrophare

MOTEUR
  • Moteur diesel C4.4
  • Compatibilité biodiesel
  • Conforme aux normes américaines Tier 4 Interim de l'EPA sur les émissions
  • Capacité de fonctionner en altitude jusqu'à 2 300 m (7 500 ft)
  • Pompe d'amorçage électrique
  • Commande automatique du régime moteur
  • Modes Économie et Puissance élevée
  • Deux vitesses de translation
  • Circuit de refroidissement côte à côte
  • Filtre à air à joint radial
  • Filtre primaire avec séparateur d'eau et indicateur du séparateur d'eau
  • Filtre secondaire
  • Filtre à tamis dans la canalisation de carburant
  • Ventilateur à vitesse variable à visco-coupleur

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Circuit de régénération de flèche et de bras
  • Soupape d'amortissement de tourelle à sens de marche inversé
  • Frein de stationnement de tourelle automatique
  • Filtre de retour hydraulique hautes performances
  • Commande d'orientation fine

ÉCLAIRAGE
  • Projecteur halogène monté sur flèche (côté gauche)
  • Temporisation pour les projecteurs montés sur flèche et les projecteurs de cabine
  • Éclairage extérieur

TRAIN DE ROULEMENT
  • Guide-protecteur de chaîne central
  • Chaîne GLT2 lubrifiée par graisse, joint en résine
  • Œilleton de remorquage sur le châssis de base

SÉCURITÉ
  • Système de sécurité à clé unique Cat
  • Verrous de portières
  • Cadenas sur les réservoirs hydraulique et de carburant
  • Coffre de rangement/boîte à outils extérieurs verrouillables
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Contacteur d'arrêt secondaire du moteur
  • Vitre arrière, sortie de secours
  • Protection, protection du moteur de translation
  • Garde-corps
  • Préinstallation pour caméra de vision arrière

314E CR Options

CABINE
  • Siège à dossier haut et suspension pneumatique avec fonctions de chauffage et de refroidissement
  • Siège chauffant à dossier haut et suspension pneumatique
  • Siège à dossier haut et suspension mécanique
  • Pédale de droite
  • Pare-pluie
  • Rétroviseur de cabine
  • Cendrier

CONTREPOIDS
  • 3,06 mt (3,4 t) sans œilleton de levage
  • 3,56 mt (3,9 t) sans œilleton de levage

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Batterie pour temps froid, -25 ºC (-13 ºF)
  • Prise pour câbles volants

MOTEUR
  • Dispositifs de vidange rapide, pour huile moteur et huile hydraulique

TIMONERIE AVANT
  • Attache rapide
  • Timonerie de godet
  • Flèche normale de 4,65 m (15'3")
  • Flèche déportée entraînée
  • Bras de 2,13 m (6'11") pour flèche déportée entraînée
  • Bras de 2,5 m (8'2")
  • Bras de 2,8 m (9'2")
  • Bras de 3,0 m (9'10")
  • Bras maniable à l'aide du pouce de 3,0 m (9'10")

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Sélecteur rapide de grille de commande
  • Circuit hydraulique auxiliaire
  • Canalisations de flèche et de bras
  • Canalisation haute pression
  • Canalisation moyenne pression
  • Canalisation à attache rapide
  • Dispositif de commande d'abaissement de la flèche et du bras
  • Huile hydraulique bio Cat

ÉCLAIRAGE
  • Projecteur de travail monté sur la cabine, avec temporisation
  • Projecteur à décharge haute intensité (HID), monté sur la cabine, avec temporisation
  • Projecteurs halogènes montés sur flèche (côté droit)

TRAIN DE ROULEMENT
  • Patins à triple arête 500 mm (20")
  • Patins à triple arête 600 mm (24")
  • Patins à triple arête 700 mm (28")
  • Patin de caoutchouc pour patins à triple arête de 500 mm (20")
  • Lame de 2 500 mm (8'2") avec lame de coupe remplaçable
  • Lame de 2 600 mm (8'6") avec lame de coupe remplaçable
  • Lame de 2 700 mm (8'10") avec lame de coupe remplaçable
  • Protection de pivot

SÉCURITÉ
  • FOGS à boulonner
  • Protection, avant de la cabine, à mailles
  • Protection, antivandalisme
  • Système de sécurité monté (MSS)
  • Blindages inférieurs, à usage intensif
  • Caméra de vision arrière

TECHNOLOGIE
  • Commande de nivellement, de profondeur et de pente Cat
  • Lien de produit