< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Les nouvelles Abatteuses-groupeuses à chaînes Série 2 offrent de nombreux atouts : un circuit hydraulique plus performant, des économies de carburant plus importantes, un poste de conduite plus confortable et une meilleure visibilité. La machine à pivotement arrière complet 541 Série 2 Cat® est conçue pour le déboisement à haut rendement et pour le déboisement et l'abattage sélectif sur terrain accidenté.

Moteur

Puissance brute 303.0 HP 226.0 kW Less
Modèle de moteur C9 ACERT™ Cat® conforme à la norme Tier 3 C9 ACERT™ Cat® conforme à la norme Tier 3 Less
Puissance brute à 1 800 tr/min 303.0 HP 226.0 kW Less

Spécifications de fonctionnement

Portée maxi avec équipement 28.2 ft 8.6 m Less

Circuit hydraulique

Pompes Pompes Pompes Less

Contenances

Circuit de refroidissement 16.1 gal 61.0 L Less
Huile moteur 10.3 gal 39.0 L Less
Réservoir hydraulique 85.3 gal 323.0 L Less
Circuit hydraulique 97.7 gal 370.0 L Less
Réducteur d'orientation 2.6 gal 10.0 L Less
Contenance en carburant 312.0 gal 1181.0 L Less

Poids

Poids en ordre de marche sans accessoire 67960.0 lb 30826.0 kg Less
Poids en ordre de marche (sans têtes)* 67960.0 lb 30826.0 kg Less
Poids en ordre de marche (sans têtes)*** 68640.0 lb 31135.0 kg Less

Poids en ordre de marche (sans tête)

Abatteuses-groupeuses à chaînes (timonerie d'abattage longue) 68640.0 lb 31135.0 kg Less
Abatteuses-groupeuses à chaînes (timonerie standard) 67960.0 lb 30826.0 kg Less

Groupe motopropulseur

Cylindrée 537.0 in3 8.8 L Less
Modèle de moteur C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Cat® Less
Puissance brute à 1 800 tr/min 303.0 HP 226.0 kW Less
Puissance nominale à 2 100 tr/min 282.0 HP 210.3 kW Less

Système de flèche

Levage de l'axe à vide à max. Portée (sans tête)* 9 400 kg à 6,6 m (21 800 lb à 21,5 ft) 9 400 kg à 6,6 m (21 800 lb à 21,5 ft) Less
Levage de l'axe à vide à max. Portée (sans tête)*** 6 400 kg à 8,2 m (14 200 lb à 27 ft) 6 400 kg à 8,2 m (14 200 lb à 27 ft) Less
Performances maximales Portée (avec tête)* 28.2 ft 8.6 m Less

Train de roulement

Garde au sol 35.0 in 889.0 mm Less
Taille/pas 330/215,9 mm (330/8,5 in) 330/215,9 mm (330/8,5 in) Less
Voie des chaînes 2 591 mm-2 870 mm (102 in-113 in) 2 591 mm-2 870 mm (102 in-113 in) Less
Longueur des chaînes 192.6 in 4893.0 mm Less
Effort de traction 75500.0 lb 34246.0 kg Less

Normes

Cabine Normes Normes Less

Groupe motopropulseur

Moteur puissant, fiable, économique et ayant un fort rendement énergétique


Groupes hydrauliques

La puissance du circuit hydraulique, associée à la solidité de la flèche et du bras, permet d'optimiser la productivité.


Poste de conduite

Excellente visibilité et confort supérieur


Système de correction

Confort et stabilité sur terrain en pente


Train de roulement

Train de roulement à usage intensif pour l'exploitation forestière


Bras et flèche

Une portée et une capacité de levage maximales


Équipements

Des outils de travail qui répondent à vos besoins


Développement durable

Une efficacité et une productivité maximales tout en préservant les ressources naturelles


Facilité d'entretien

Un entretien facilité et des intervalles rallongés


Assistance client

La fiabilité de votre concessionnaire Cat


541 série 2 Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Circuit électrique 24 V
  • 2 batteries sans entretien 12 V
  • Alternateur 95 A
  • Commandes programmables IQAN
  • Affichage de l'écran du moniteur MD3
  • 10 projecteurs standard
  • 1 projecteur d'entretien standard

PROTECTIONS
  • Capotage moteur double à charnière et à commande hydraulique avec avertisseur
  • Protège-ventilateur de moteur
  • Blindages inférieurs
  • Cabine et moteur montés avec silentblocs
  • Protège-radiateur extra-robuste

POSTE DE CONDUITE
  • Cabine certifiée OPS/FOPS/ROPS/WCB/OR-OSHA
  • Commande par manipulateur double
  • Pare-brise inversé
  • Siège à suspension pneumatique
  • Toit plein-ciel - autre trappe d'évacuation
  • Autre trappe d'évacuation supérieure arrière
  • Ceinture de sécurité à enrouleur 3 in
  • Chauffage/climatiseur avec commande de température
  • Prééquipement radio pour montage DIN avec haut-parleurs
  • Insonorisation du conducteur aux normes
  • Avertisseur de translation
  • Porte-gobelets (2)
  • 2 prises électriques 12 V et 1 prise électrique 24 V
  • Pare-brise avant Margard, épaisseur 31,75 mm (1,25 in)
  • Ventilation positive à air filtré, cabine pressurisée avec climatiseur à deux niveaux, réchauffeur et dégivreur avec commande manuelle
  • Vitre latérale gauche pour ventiler la cabine
  • Ventilateur à air forcé
  • Tapis de sol lavable
  • Levier de neutralisation (verrouillage) de l'ensemble des commandes

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Moteur C9 ACERT conforme aux normes américaines sur les émissions EPA
  • Vitesse de translation variable
  • Préfiltre centrifuge et filtre à air primaire sous le capot
  • Bloc de refroidissement extra-robuste
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant

TRAIN DE ROULEMENT
  • Protection du moteur de chenille à usage intensif
  • Mécanisme amortisseur à usage intensif
  • Protège-galets avec orifices d'accès latéraux
  • Tendeurs de chaînes hydrauliques
  • Galets inférieurs à double joue
  • Châssis porte-tourelle 330 sans correction d'assiette, à voie variable, boulonné avec Réducteurs 80 GFT

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Capot à usage intensif
  • Protection antivandalisme
  • Espace de rangement du flexible de rechange
  • Ventilateur Flexxaire™
  • Séparateur eau/carburant
  • Réservoir de carburant 1 181 l (312 gal)

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Pompe pilote à cylindrée fixe dédiée
  • Pompes à cylindrée variable dédiées pour les fonctions d'équipement et de chaîne
  • Pompe de scie à cylindrée variable réservée uniquement au circuit hydraulique de l'abatteuse-groupeuse
  • Réducteur et Moteur d'orientation 325
  • Pompe électrique de remplissage d'huile hydraulique
  • Équipement hydraulique haut débit pour têtes d'abattage avec une conception d'arbre à deux vérins 180 l/min (48 gpm)
  • Équipement hydraulique bas débit pour têtes d'abattage avec un seul vérin et timonerie 120 l/min (32 gpm)
  • Réservoir hydraulique 318 l (84 gal)

ANTIGEL
  • Liquide de refroidissement longue durée à concentration de 50 %

541 série 2 Options

ENSEMBLES DE CHAÎNES
  • Patins SG, 610 mm (24 in), coins tronqués, avec décharges de boue/neige
  • Patins SG, 711 mm (28 in), coins tronqués, avec décharges de boue/neige
  • Patins DG, 711 mm (28 in), avec décharges de boue/neige
  • Galets supérieurs en étoile
  • Galets supérieurs à une seule bride standard

AUTRES ÉQUIPEMENTS
  • Aide au démarrage par temps froid
  • Aide au démarrage pour climat polaire, avec moteur et réchauffeurs hydrauliques
  • Ensemble d'éclairage au Xénon (HID) : remplace six projecteurs standard

ÉQUIPEMENTS MONTÉS SUR LE TERRAIN
  • Lecteur CD stéréo AM/FM : commandé à distance
  • Toit plein-ciel, à visière, amovible
  • Équipements de timonerie libre