< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Moteur

Puissance moteur 241.0 HP 180.0 kW Less

Poids

Poids en ordre de marche sans accessoire 33123.0 lb 15024.0 kg Less

Dimensions

Empattement 115.0 in 2921.0 mm Less

Spécifications

Puissance brute 241.0 HP 180.0 kW Less
Modèle de moteur C7.1 ACERT C7.1 ACERT Less
Régime moteur 1880.0 tr/min 1880.0 tr/min Less
Pompe hydrostatique - Pompe à pistons à cylindrée variable 242 l/min à 37 370 kPa (64 US gal/min à 5 420 psi) 242 l/min à 37 370 kPa (64 US gal/min à 5 420 psi) Less
Pompe hydraulique primaire - Pompe à pistons à cylindrée variable 155 l/min à 27 579 kPa (41 US gal/min à 4 000 psi) 155 l/min à 27 579 kPa (41 US gal/min à 4 000 psi) Less
Pompe d'équipement - Pompe à pistons à cylindrée variable 155 l/min à 27 579 kPa (41 US gal/min à 4 000 psi) 155 l/min à 27 579 kPa (41 US gal/min à 4 000 psi) Less
Contenance en carburant 81.0 gal 306.0 Longueur Less
Empattement 115.0 in 2921.0 mm Less
Longueur hors tout - Longueur (avec Scie à grande capacité HFW232) 308.7 in 7841.0 mm Less
Longueur hors tout - Longueur (avec Scie d'abattage HFW221) 302.1 in 7673.0 mm Less
Longueur hors tout - Longueur (avec Scie d'abattage HFW222 SC) 300.6 in 7635.0 mm Less
Largeur hors tout - 28L × 26 NOAW 110.0 in 2793.0 mm Less
Largeur hors tout - 28L × 26 115.0 in 2920.0 mm Less
Largeur hors tout - 30.5L x 32 NOAW 117.3 in 2980.0 mm Less
Largeur hors tout - 30.5L x 32 123.6 in 3140.0 mm Less
Largeur hors tout - 30.5L × 32 interne double 116.8 in 2966.0 mm Less
Largeur hors tout - 67 × 34 126.9 in 3222.0 mm Less
Poids, avec pneus 28L-26, sans équipement* 33123.0 lb 15024.0 kg Less
Remarque *Ajouter 780 kg (1 720 lb) pour des pneus 30.5L-32, 1 161 kg (2 560 lb) pour des pneus à entretoises 30.5L-32 2X, 780 kg (1 720 lb) pour des pneus 67-34. *Ajouter 780 kg (1 720 lb) pour des pneus 30.5L-32, 1 161 kg (2 560 lb) pour des pneus à entretoises 30.5L-32 2X, 780 kg (1 720 lb) pour des pneus 67-34. Less

Équipements d'abatteuse-groupeuse sur pneus - HFW232

Surface d'accumulation 8.6 ft2 0.8 m2 Less
Coupe simple maxi 22.6 in 573.0 mm Less
Capacité d'abattage directionnel S.O. S.O. Less
Largeur 68.3 in 1734.0 mm Less
Hauteur 108.8 in 2763.0 mm Less
Poids 6277.0 lb 2847.0 kg Less

Équipements d'abatteuse-groupeuse sur pneus - HFW221

Surface d'accumulation 5.1 ft2 0.47 m2 Less
Coupe simple maxi 22.7 in 576.0 mm Less
Capacité d'abattage directionnel S.O. S.O. Less
Largeur 63.6 in 1615.0 mm Less
Hauteur 119.0 in 3023.0 mm Less
Poids 7100.0 lb 3220.0 kg Less

Équipements d'abatteuse-groupeuse sur pneus - HFW222 SC

Surface d'accumulation 4.0 ft2 0.37 m2 Less
Coupe simple maxi 22.0 in 560.0 mm Less
Capacité d'abattage directionnel 30.0 in 762.0 mm Less
Largeur 68.0 in 1727.0 mm Less
Hauteur 95.0 in 2413.0 mm Less
Poids 6554.0 lb 2973.0 kg Less

Performances

  • Le Moteur C7.1 ACERT™ Cat® fournit une puissance et une réactivité maximales tout en réduisant la consommation totale de liquide
  • Le système Power Direct Plus breveté a été amélioré pour fournir une force de déplacement accrue et une récupération de la scie plus rapide
  • Le moteur à fixations transversales et à centre de gravité bas breveté renforce la stabilité de la machine et offre une fonction de coupe et de transport inégalée
  • Son empattement le plus court du marché et son excellente stabilité le destinent à une grande variété d'applications
  • Ses nombreuses fonctionnalités hydrauliques améliorent la productivité en permettant aux conducteurs de lever et fermer simultanément les bras de manutention

Efficacité

  • Le régime moteur réduit limite la consommation de carburant
  • Le circuit de refroidissement à flux croisés de grande capacité ne laisse entrer que l'air frais extérieur pour optimiser l'efficacité
  • Les ventilateurs à sens de marche inversé de grande taille ne fonctionnent que sur demande pour optimiser le rendement énergétique
  • Fonction de coupe et de transport améliorée pour constituer des lots plus importants et faciles d'accès, pour une plus grande efficacité du débardeur
  • La caméra de vision arrière standard améliore l'efficacité du conducteur

Confort

  • Le siège Comfort Cat offre un soutien accru qui réduit la fatigue du conducteur tout en offrant plus d'espace pour les jambes à proximité des commandes par manipulateur pour un confort d'utilisation accru
  • Les commandes hydrauliques souples et un équilibre exceptionnel offrent un confort et une précision des commandes hors pair
  • Les commandes avancées telles que la commande d'approche lente, la sélection du terrain personnalisable et les réglages simplifiés de vitesse et de sensibilité permettent aux conducteurs de régler les machines rapidement pour améliorer leur confort
  • Un système de chauffage/ventilation/climatisation grande capacité permet d'ajuster la température (froid/chaud) pour un maximum de confort
  • La cabine spacieuse et silencieuse améliore le confort et permet de réduire la fatigue du conducteur

Durabilité

  • Un moteur éprouvé sur le terrain et une technologie d'émissions associés à des composants durables comme les turbos simples à géométrie fixe fournissent puissance et fiabilité
  • L'installation simple, propre et hautement technique avec un minimum de tuyauterie d'échappement est conçue pour une longue durée de vie
  • Système électrique mis à niveau avec des commandes et des composants Cat éprouvés
  • Compartiments pressurisés et circulation d'air régulée permettant d'expulser l'air chaud hors de la machine pour éviter la surchauffe des faisceaux électriques et des capteurs
  • Un circuit de refroidissement éprouvé refroidit le moteur et le circuit hydraulique pour étendre la durée de vie des composants
  • Boîte de vitesses à deux rapports améliorée par des joints évolués, des roulements plus grands et des vitesses plus robustes
  • Articulation éprouvée et châssis caissonnés solides avec vérins de direction robustes prévus pour une dure de vie étendue

Facilité d'entretien

  • Le circuit de refroidissement avec ailettes espacées réduit le colmatage tout en facilitant le nettoyage
  • Le moteur pressurisé, les compartiments hydrauliques et de post-traitement maintiennent les débris à l'écart de la machine pour réduire les temps d'inactivité dus au nettoyage
  • Le préfiltre standard et l'emplacement des arrivées d'air du moteur optimisent la durée de vie des filtres à air pour réduire les coûts d'exploitation
  • La cabine inclinable et les portes sur charnières offrent un accès inégalé aux principaux composants et un accès aisé aux points de contrôle routiniers et aux points d'entretien préventif
  • Le remplissage du carburant au niveau du sol et la pompe électrique de remplissage d'huile hydraulique permettent un entretien simple et sécurisé

Outils de travail

  • La Scie de groupage HFW232 associe longévité et fonctions de groupage et de coupe simple inégalées
  • La Scie d'abattage HFW221 est simple d'utilisation, polyvalente et a fait ses preuves sur le terrain en tant que scie à montant unique
  • La Scie d'abattage HFW222 SC dispose d'une conception exclusive de porte de coupe latérale, qui augmente la productivité dans de nombreuses applications de coupe