< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Utilisés aussi bien pour la coupe d'éclaircie que pour l'abattage intégral, les modèles de série C sont les plus polyvalents du marché. Le modèle 563C est le cœur de la famille des abatteuses-groupeuses de la série C. De la coupe d'éclaircie à l'abattage intégral sur terrain plat ou vallonné, la machine 563C est la plus polyvalente de la série : elle est dotée d'une puissance d'équilibrage, d'un haut rendement énergétique, d'une excellente stabilité et d'un empattement court pour une agilité accrue.

Moteur

Puissance moteur 203.0 HP 152.0 kW Less
Modèle de moteur C7.1 ACERT™ C7.1 ACERT™ Less
Puissance moteur : ISO 14396 203.0 HP 152.0 kW Less
Régime moteur 1800.0 tr/min 1800.0 tr/min Less

Circuit hydraulique

Pompe d'équipement* 155 l/min à 27 579 kPa (41 gpm à 4 000 psi) 155 l/min à 27 579 kPa (41 gpm à 4 000 psi) Less
Pompe hydrostatique* 242 l/min à 37 370 kPa (64 gpm à 5 420 psi) 242 l/min à 37 370 kPa (64 gpm à 5 420 psi) Less
Pompe hydraulique principale* 155 l/min à 27 579 kPa (41 gpm à 4 000 psi) 155 l/min à 27 579 kPa (41 gpm à 4 000 psi) Less

Contenances

Contenance en carburant** 84.0 gal 318.0 L Less

Poids

Poids en ordre de marche sans accessoire 31060.0 lb 14089.0 kg Less
Poids estimé en ordre de marche sans équipement en fonction de la taille des pneus, 24.5L × 32 NOAW 31020.0 lb 14070.0 kg Less
Poids estimé en ordre de marche sans équipement en fonction de la taille des pneus, 28L × 26 31060.0 lb 14089.0 kg Less
Poids estimé en ordre de marche sans équipement en fonction de la taille des pneus, 28L × 26 NOAW 31060.0 lb 14089.0 kg Less
Poids estimé en ordre de marche sans équipement en fonction de la taille des pneus, 30.5L × 32 32780.0 lb 14869.0 kg Less
Poids estimé en ordre de marche sans équipement en fonction de la taille des pneus, 30.5L × 32, interne double (2 bagues) 33180.0 lb 15050.0 kg Less
Poids estimé en ordre de marche sans équipement en fonction de la taille des pneus, 30.5L × 32 NOAW 32780.0 lb 14869.0 kg Less
Poids estimé en ordre de marche sans équipement en fonction de la taille des pneus, 67 × 34 32780.0 lb 14869.0 kg Less

Dimensions

Empattement 110.0 in 2794.0 mm Less

Entraînement

Vitesse de translation (gamme haute avec pneus 28L x 26) 0-19,8 km/h (0-12,3 mph) 0-19,8 km/h (0-12,3 mph) Less
Vitesse de translation (gamme basse avec pneus 28L x 26) 0-7,2 km/h (0-4,5 mph) 0-7,2 km/h (0-4,5 mph) Less

Rien n'est impossible.

Vos désirs sont des ordres !


Moteur

Plus de puissance, moins de carburant


Circuit de refroidissement

Haute capacité, facilité d'entretien


Groupe motopropulseur

La nouvelle conception de la pompe contribue à améliorer la robustesse


Structures

Chaque pièce bénéficie d'une longévité accrue


Circuit hydraulique

Souple et rapide grâce au système PowerDirect Plus


Poste de conduite

Excellente visibilité et confort supérieur


Commandes avancées

Optimisation des performances de la machine et du conducteur


Compartiments pressurisés

Pour une machine plus propre et tempérée


Facilité d'entretien

Entretien aisé au niveau du sol pour votre sécurité


Technologies intégrées

Travaillez plus intelligemment


Sécurité

Safely home. Everyone. Every day.™


Développement durable

Plein de ressources dans tous les sens du terme


Équipements

Des outils de travail qui répondent à vos besoins


Assistance client

Vous pouvez compter sur Caterpillar et sur votre concessionnaire Cat


563C Équipement standard

MOTEUR
  • Moteur diesel C7.1 Cat avec technologie ACERT™
  • Module d'émissions propres Cat
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Préfiltre à air
  • Filtre à air à deux étages

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT
  • Circuit de refroidissement Cross-Flow
  • Faisceaux côte à côte
  • Condenseur de climatiseur et refroidisseur de carburant intégrés
  • Ventilateur à inversion de sens, à vitesse variable et à commande hydraulique

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Essieux Cat
  • Blocages de différentiel avant et arrière
  • Transmissions HD
  • Freins
  • Freins de manœuvre à disques sous carter
  • Freins de manœuvre desserrés par commande hydraulique et actionnés par ressort

STRUCTURES
  • Châssis avant et arrière HD
  • Roulement à double rouleau conique Attelage central inférieur et supérieur
  • Bras de manutention et axes inclinables chromés
  • Panneau sur charnières
  • Réservoir de carburant grande capacité
  • Réservoir d'huile hydraulique extra-robuste

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Système PowerDirect Plus
  • Circuit hydraulique à détection de charge à cylindrée variable Pompes principale, d'équipement, hydrostatique et de ventilateur
  • Soupape de commande principale multifonction hautes performances
  • Flexibles ToughGuard Cat

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Circuit électrique 24 V
  • Alternateur 130 A
  • Batteries sans entretien (2-1 000 CCA)
  • Projecteurs de travail à double ampoule halogène (6 au total)
  • Coupe-batterie principal
  • Connecteur de diagnostic
  • Klaxon d'avertissement
  • Prééquipement Product Link
  • Système de commande multifonction IQAN MD3
  • Projecteurs

POSTE DE CONDUITE
  • Pare-brise en trois parties et à pente inversée
  • Système chauffage/ventilation/climatisation grande capacité
  • Siège à suspension pneumatique à commande au genou
  • Capitonnage
  • Tapis de sol amovible non perméable
  • Plafonnier
  • Rétroviseur
  • Deux prises 12 V
  • Deux porte-gobelets

COMMANDES AVANCÉES
  • Facilité de réglage des commandes pour le conducteur
  • Mode de sélection du terrain
  • Mode d'approche lente
  • Mode de conduite sur route

FACILITÉ D'ENTRETIEN
  • Compartiments moteur/circuit hydraulique et CEM Cat pressurisés
  • Cabine inclinable
  • Accès au compartiment moteur/circuit hydraulique depuis le sol
  • Remplissage du carburant au niveau du sol
  • Pompe électrique de remplissage d'huile hydraulique
  • Écran de diagnostic
  • Panneaux de visite sur charnières
  • Orifices de prélèvement d'échantillons d'huile

SÉCURITÉ
  • Cabine homologuée OPS/FOPS/ROPS
  • Avertisseur de recul
  • Disjoncteur situé au niveau du sol
  • Baudrier de sécurité
  • Réservoir d'eau pressurisé

563C Options

COMMANDES
  • Direction par manipulateur : manipulateur avec commande du bras
  • Direction par manipulateur : pédale avec commande du bras

RADIO
  • Ensemble de prééquipement radio
  • Ensemble radio AM/FM/CD/Sirius-Satellite

PRODUCT LINK
  • Prééquipement Product Link Cat
  • Product Link 321 Cat

PNEUS
  • 28L × 26 16 PR, déport NOAW
  • 28L × 26 16 PR, déport standard
  • 67L × 34 14 PR, déport standard
  • 24,5 L × 32 16 PR, déport NOAW
  • 30.5L × 32 20 PR, déport NOAW
  • 30.5L × 32 20 PR, déport standard
  • 30,5 L × 32 20 PR, DOUBLE (2 bagues)