< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Utilisés aussi bien pour la coupe d'éclaircie que pour l'abattage intégral, les modèles de série C sont les plus polyvalents du marché. La machine 573C est le plus grand modèle de la famille des abatteuses-groupeuses sur roues de la série C. Ses performances sont optimales dans les applications de grande envergure les plus difficiles en matière de charges élevées de bois d'œuvre, sur des terrains accidentés. Doté d'un haut rendement énergétique, le modèle 573C est la machine la plus puissante et la plus stable du marché.

Moteur

Puissance moteur 241.0 HP 180.0 kW Less
Modèle de moteur C7.1 ACERT™ C7.1 ACERT™ Less
Puissance moteur : ISO 14396 241.0 HP 180.0 kW Less
Régime moteur 1800.0 tr/min 1800.0 tr/min Less

Circuit hydraulique

Pompe d'équipement* 155 l/min à 27 579 kPa (41 gpm à 4 000 psi) 155 l/min à 27 579 kPa (41 gpm à 4 000 psi) Less
Pompe hydrostatique* 242 l/min à 37 370 kPa (64 gpm à 5 420 psi) 242 l/min à 37 370 kPa (64 gpm à 5 420 psi) Less
Pompe hydraulique principale* 155 l/min à 27 579 kPa (41 gpm à 4 000 psi) 155 l/min à 27 579 kPa (41 gpm à 4 000 psi) Less

Contenances

Contenance en carburant** 85.0 gal 322.0 L Less

Poids

Poids en ordre de marche sans accessoire 31840.0 lb 14442.0 kg Less
Poids estimé en ordre de marche sans équipement en fonction de la taille des pneus, 24.5L × 32 NOAW 31800.0 lb 14424.0 kg Less
Poids estimé en ordre de marche sans équipement en fonction de la taille des pneus, 28L × 26 31840.0 lb 14442.0 kg Less
Poids estimé en ordre de marche sans équipement en fonction de la taille des pneus, 28L × 26 NOAW 31840.0 lb 14442.0 kg Less
Poids estimé en ordre de marche sans équipement en fonction de la taille des pneus, 30.5L × 32 33560.0 lb 15223.0 kg Less
Poids estimé en ordre de marche sans équipement en fonction de la taille des pneus, 30.5L × 32, interne double (2 bagues) 33960.0 lb 15404.0 kg Less
Poids estimé en ordre de marche sans équipement en fonction de la taille des pneus, 30.5L × 32 NOAW 33560.0 lb 15223.0 kg Less
Poids estimé en ordre de marche sans équipement en fonction de la taille des pneus, 67 × 34 33560.0 lb 15223.0 kg Less

Dimensions

Empattement 115.0 in 2921.0 mm Less

Entraînement

Vitesse de translation (gamme haute avec pneus 28L x 26) 0-19,8 km/h (0-12,3 mph) 0-19,8 km/h (0-12,3 mph) Less
Vitesse de translation (gamme basse avec pneus 28L x 26) 0-7,2 km/h (0-4,5 mph) 0-7,2 km/h (0-4,5 mph) Less

Rien n'est impossible.

Vos désirs sont des ordres !


Moteur

Plus de puissance, moins de carburant


Circuit de refroidissement

Haute capacité, facilité d'entretien


Groupe motopropulseur

La nouvelle conception de la pompe contribue à améliorer la robustesse


Structures

Chaque pièce bénéficie d'une longévité accrue


Circuit hydraulique

Souple et rapide grâce au système PowerDirect Plus


Poste de conduite

Excellente visibilité et confort supérieur


Commandes avancées

Optimisation des performances de la machine et du conducteur


Compartiments pressurisés

Pour une machine plus propre et tempérée


Facilité d'entretien

Entretien aisé au niveau du sol pour votre sécurité


Technologies intégrées

Travaillez plus intelligemment


Sécurité

Safely home. Everyone. Every day.™


Développement durable

Plein de ressources dans tous les sens du terme


Équipements

Des outils de travail qui répondent à vos besoins


Assistance client

Vous pouvez compter sur Caterpillar et sur votre concessionnaire Cat


573C Équipement standard

MOTEUR
  • Moteur diesel C7.1 Cat avec technologie ACERT™
  • Module d'émissions propres Cat
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Préfiltre à air
  • Filtre à air à deux étages

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT
  • Circuit de refroidissement Cross-Flow
  • Faisceaux côte à côte
  • Condenseur de climatiseur et refroidisseur de carburant intégrés
  • Ventilateur à inversion de sens, à vitesse variable et à commande hydraulique

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Essieux Cat
  • Blocages de différentiel avant et arrière
  • Transmissions HD
  • Freins
  • Freins de manœuvre à disques sous carter
  • Freins de manœuvre desserrés par commande hydraulique et actionnés par ressort

STRUCTURES
  • Châssis avant et arrière HD
  • Roulement à double rouleau conique Attelage central inférieur et supérieur
  • Bras de manutention et axes inclinables chromés
  • Panneau sur charnières
  • Réservoir de carburant grande capacité
  • Réservoir d'huile hydraulique extra-robuste

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Système PowerDirect Plus
  • Circuit hydraulique à détection de charge à cylindrée variable Pompes principale, d'équipement, hydrostatique et de ventilateur
  • Soupape de commande principale multifonction hautes performances
  • Flexibles ToughGuard Cat

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Circuit électrique 24 V
  • Alternateur 130 A
  • Batteries sans entretien (2-1 000 CCA)
  • Projecteurs de travail à double ampoule halogène (6 au total)
  • Coupe-batterie principal
  • Connecteur de diagnostic
  • Klaxon d'avertissement
  • Prééquipement Product Link
  • Système de commande multifonction IQAN MD3
  • Projecteurs

POSTE DE CONDUITE
  • Pare-brise en trois parties et à pente inversée
  • Système chauffage/ventilation/climatisation grande capacité
  • Siège à suspension pneumatique à commande au genou
  • Capitonnage
  • Tapis de sol amovible non perméable
  • Plafonnier
  • Rétroviseur
  • Deux prises 12 V
  • Deux porte-gobelets

COMMANDES AVANCÉES
  • Facilité de réglage des commandes pour le conducteur
  • Mode de sélection du terrain
  • Mode d'approche lente
  • Mode de conduite sur route

FACILITÉ D'ENTRETIEN
  • Compartiments moteur/circuit hydraulique et CEM Cat pressurisés
  • Cabine inclinable
  • Accès au compartiment moteur/circuit hydraulique depuis le sol
  • Remplissage du carburant au niveau du sol
  • Pompe électrique de remplissage d'huile hydraulique
  • Écran de diagnostic
  • Panneaux de visite sur charnières
  • Orifices de prélèvement d'échantillons d'huile

SÉCURITÉ
  • Cabine homologuée OPS/FOPS/ROPS
  • Avertisseur de recul
  • Disjoncteur situé au niveau du sol
  • Baudrier de sécurité
  • Réservoir d'eau pressurisé

573C Options

COMMANDES
  • Direction par manipulateur : manipulateur avec commande du bras
  • Direction par manipulateur : pédale avec commande du bras

RADIO
  • Ensemble de prééquipement radio
  • Ensemble radio AM/FM/CD/Sirius-Satellite

PRODUCT LINK
  • Prééquipement Product Link Cat
  • Product Link 321 Cat

PNEUS
  • 28L × 26 16 PR, déport NOAW
  • 28L × 26 16 PR, déport standard
  • 67L × 34 14 PR, déport standard
  • 24,5 L × 32 16 PR, déport NOAW
  • 30.5L × 32 20 PR, déport NOAW
  • 30.5L × 32 20 PR, déport standard
  • 30,5 L × 32 20 PR, DOUBLE (2 bagues)