< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Moteur

Modèle de moteur C6.4 ACERT™ Cat® C6.4 ACERT™ Cat® Less
Puissance nette au volant 157.0 HP 117.0 kW Less
ISO 9249 147.0 HP 110.0 kW Less
J1349 147.0 HP 110.0 kW Less
CEE 80/1269 147.0 HP 110.0 kW Less
Alésage 4.02 in 102.0 mm Less
Course 5.12 in 130.0 mm Less
Cylindrée 390.0 in3 6.4 L Less

Poids

Exploitation forestière générale (HW) 59315.0 lb 26900.0 kg Less
Foresterie générale (train de roulement long et extra-robuste) 56228.0 lb 25500.0 kg Less
Chargeuse forestière (U/U) 66812.0 lb 30300.0 kg Less

Contenances

Réservoir de carburant 108.3 gal 410.0 L Less
Réservoir de carburant – Auxiliaire en option, côté avant droit 108.3 gal 410.0 L Less
Capacité de carburant maximale avec tous les réservoirs en option 216.6 gal 820.0 L Less
Circuit de refroidissement 6.6 gal 25.0 L Less
Huile moteur 7.9 gal 30.0 L Less
Réducteur d'orientation 2.1 gal 8.0 L Less
Réducteur (chacun) – (HW) 3.4 gal 13.0 L Less
Réducteur (chacun) – (HD/LC) 2.6 gal 10.0 L Less
Circuit hydraulique (réservoir compris) 68.0 gal 260.0 L Less
Réservoir hydraulique 33.0 gal 125.0 L Less

Normes

Freins SAE J1026 AVR90 SAE J1026 AVR90 Less
Cabine/FOGS/OPS/TOPS/FOPS SAE J1356 FEB88 ISO 10262/SAE J1084/ISO 8084/OR-OSHA 437-007-0775/WCB G602, G603, G604, G608 SAE J1356 FEB88 ISO 10262/SAE J1084/ISO 8084/OR-OSHA 437-007-0775/WCB G602, G603, G604, G608 Less

Circuit hydraulique

Circuit d'équipement principal – Débit maximal (2x) 54.2 gal/min 205.0 l/min Less
Pression maximale : équipements 5075.0 PSI 35000.0 kPa Less
Performances maximales maximale - translation 5075.0 PSI 35000.0 kPa Less
Performances maximales maximale - orientation 3625.0 PSI 25000.0 kPa Less
Circuit pilote - Débit maximal 11.0 gal/min 42.0 l/min Less
Circuit pilote - Pression maximale 600.0 PSI 4120.0 kPa Less
Vérin de flèche – Alésage 4.7 in 120.0 mm Less
Vérin de flèche – Course 49.6 in 1260.0 mm Less
Vérin de bras – Alésage 5.5 in 140.0 mm Less
Vérin de bras – Course 59.3 in 1500.0 mm Less

Timonerie de pelle hydraulique

Vérin de flèche – Alésage 4.7 in 120.0 mm Less
Vérin de flèche – Course 49.6 in 1260.0 mm Less
Vérin de bras – Alésage 5.5 in 140.0 mm Less
Vérin de bras – Course 59.3 in 1500.0 mm Less
Vérin de godet famille B1 – Alésage 4.7 in 120.0 mm Less
Vérin de godet famille B1 – Course 43.3 in 1100.0 mm Less

Timonerie de chargeuse forestière

Vérin de flèche – Alésage 5.5 in 140.0 mm Less
Vérin de flèche – Course 45.7 in 1160.0 mm Less
Vérin de bras – Alésage 5.9 in 150.0 mm Less
Vérin de bras – Course 57.9 in 1470.0 mm Less
Vérin de talon par-dessous/par-dessous – Alésage 5.1 in 130.0 mm Less
Vérin de talon par-dessous/par-dessous – Course 45.5 in 1156.0 mm Less

Entraînement

Vitesse de translation maximale (HD/LC) 3.3 mph 5.3 km/h Less
Effort au crochet maximal (HD/LC) 42264.0 lb 188.0 kN Less
Vitesse de translation maximale (HW) 2.6 mph 4.3 km/h Less
Effort au crochet maximal (HW) 55700.0 lb 248.0 kN Less

Mécanisme d'orientation

Couple d'orientation – Exploitation forestière générale 45611.0 lb/ft 61.8 kN·m Less
Vitesse d'orientation – Exploitation forestière générale 11.5 tr/min 11.5 tr/min Less

Groupe motopropulseur

Le Moteur C6.4 Cat® possède une puissance et un rendement énergétique exceptionnels, inégalés dans le secteur et garants de performances élevées constantes, que ce soit pour l'exploitation forestière ou pour les applications en scierie.


Circuit hydraulique

Le circuit hydraulique Cat® apporte la puissance et la maîtrise nécessaires à une large gamme d'applications.


Confort du conducteur

L'aménagement du poste de conduite assure un maximum d'espace et un confort exceptionnel tout en offrant une excellente visibilité de la zone de travail, pour réduire la fatigue du conducteur.


Structures

Spécifiquement conçues pour les applications forestières avec châssis porte-tourelle renforcé, ces structures sont dotées d'un solide roulement de rotation, de lourdes portes et de protections supplémentaires.


Protections

Les protections Caterpillar pérennisent l'investissement que représente votre machine forestière.


Train de roulement

Robuste, le train de roulement absorbe les contraintes tout en procurant une excellente stabilité à la machine.


Polyvalence

Une large sélection de configurations de machines forestières permet de répondre aux besoins d'un grand nombre de tâches d'exploitation forestière et améliore votre productivité.


Grappins Caterpillar

Associées aux grappins pour chargement de grumes Caterpillar, les machines forestières Cat sont synonymes de performances optimales, fiabilité et productivité sur le terrain.


Frais d'exploitation

Les machines forestières Caterpillar constituent une valeur sûre pour vos applications forestières et de scierie.


Facilité d'entretien

Gain de temps et d'argent grâce à un entretien simplifié.


L'attention au client

Les prestations des concessionnaires Caterpillar sont un gage de longévité de votre machine à moindre coût.


320D FM Équipement standard

Circuit électrique
  • Alternateur 80 A
  • 4 projecteurs de travail avant montés sur le toit de la cabine
  • 2 projecteurs de travail avant montés sur la rehausse
  • 1 projecteur de travail gauche monté sur la cabine
  • 1 projecteur de travail arrière monté sur la cabine
  • Avertisseur sonore

Poste de conduite
  • Cabine pour exploitation forestière, équipée de 8 projecteurs et de vitres en polycarbonate résistant aux rayures
  • Siège à suspension réglable dans quatre directions, avec accoudoir réglable, ceinture de sécurité à enrouleur, appuie-tête et soutien lombaire
  • Commandes par manipulateur, console et siège intégrés
  • Moniteur pour choix de la langue d'affichage avec jauges
  • Avertissements • Informations sur le remplacement des filtres/fluides • Compteur de temps de fonctionnement • État de la machine • Code d'erreur et réglage du mode outil • Contrôle du niveau d'huile hydraulique, d'huile moteur et de liquide de refroidissement moteur au démarrage
  • Horloge à plein temps sur le moniteur (2 semaines)
  • Manipulateur monté sur le siège avec fonctions supplémentaires pour grappin
  • Toit plein-ciel en polycarbonate fixe avec pare-soleil à enrouleur
  • Éclairage intérieur
  • Essuie-glaces et lave-glace inférieurs et supérieurs
  • Ventilation positive à air filtré, cabine pressurisée avec climatiseur à deux niveaux, réchauffeur et dégivreur avec commande manuelle
  • Ventilateur à air forcé
  • 2 volets d'air frais montés sur montant
  • Plateau de rangement derrière le siège, avec points d'arrimage
  • 2 supports radio CB
  • 1 support d'extincteur
  • 1 support pour commande d'ordinateur en option
  • Sortie auxiliaire au niveau du toit, qui peut s'ouvrir de l'intérieur et de l'extérieur
  • 2 crochets pour vêtements
  • Cendrier avec allume-cigare
  • Poche à documentation
  • Porte-gobelet
  • Levier de neutralisation de l'ensemble des commandes
  • Pédales de commande de translation avec manettes amovibles
  • Tapis de sol lavable
  • Radio/lecteur CD (12 V)
  • 1 convertisseur/2 prises : alimentation 12 V, 10 A

Groupe motopropulseur
  • Moteur C6.4 CAT avec la technologie ACERT™ conforme à la norme américaine Réchauffeur d'admission d'air et démarreur électrique 24 V conforme à la réglementation Tier 3 de l'EPA en matière d'émissions
  • Commande automatique du régime moteur avec ralenti bas par simple pression
  • Condensateur pivotant facile à nettoyer
  • Radiateur pivotant facile à nettoyer
  • Silencieux
  • Translation Autoshift à deux rapports
  • Séparateur d'eau sur canalisation de carburant

Train de roulement
  • Tendeurs de chaînes hydrauliques
  • Train de roulement à chaînes avec joints graissés
  • Roues libres et supports de patins sur toute la longueur

Autres équipements standard
  • Châssis de tourelle extra-robuste avec passerelles, blindages inférieurs et portes latérales robustes
  • Conduites hydrauliques principales et commandes avec soupapes principales standard sur les structures supérieures
  • Verrous de portières et de bouchons Caterpillar avec système de sécurité à clé unique
  • Frein de stationnement de tourelle automatique
  • Avertisseur de translation
  • Contrepoids avec œilleton de levage
  • Protection d'angle avant droit

La version pour exploitation forestière générale du modèle 320D FM comporte également les éléments suivants :
  • Cabine pour exploitation forestière, rehausse hydraulique à dévers de 18"
  • Train de roulement large surélevé ou train de roulement long extra-robuste
  • Ressorts amortisseurs extra-robustes
  • Châssis porteur extra-robuste
  • Couvercles du moteur de translation extra-robustes
  • Protection de pivot extra-robuste
  • Châssis de tourelle extra-robuste pour exploitation forestière avec passerelle
  • Protection inférieure extra-robuste
  • Portes latérales extra-robustes
  • Protection d'angle avant droit
  • Avertisseur de translation

La version forestière du modèle 320D FM comporte également les éléments suivants :
  • Cabine pour exploitation forestière
  • Rehausse hydraulique à dévers de 48"
  • Train de roulement large surélevé
  • Ressorts amortisseurs extra-robustes
  • Châssis porteur extra-robuste
  • Couvercles du moteur de translation extra-robustes
  • Version hydraulique du grappin pivotant/rotateur
  • Protection de pivot extra-robuste
  • Châssis de tourelle extra-robuste pour exploitation forestière avec passerelle
  • Protection inférieure extra-robuste
  • Portes latérales extra-robustes
  • Protection d'angle avant droit
  • Avertisseur de translation

320D FM Options

Timonerie avant : exploitation forestière générale
  • Flèche normale 5,7 m (18 ft 8 in)
  • Bras normal 2,9 m (9 ft 6 in)
  • Bras normal 2,9 m (9 ft 6 in), abatteuse
  • Timonerie de godet de la gamme CB1
  • Dispositif de commande d'abaissement de flèche

Groupes hydrauliques : exploitation forestière générale
  • Grappin rotatif
  • Tête d'abattage
  • Pinces

Canalisations hydrauliques auxiliaires : exploitation forestière générale
  • Canalisations hydrauliques haute pression et moyenne pression, flèche normale
  • Canalisations hydrauliques haute pression et moyenne pression, bras normal

Moteur/Groupe motopropulseur
  • Ventilateur à sens de marche inversé automatique
  • Préfiltre à air
  • Aide au démarrage par temps froid
  • Refroidissement longue durée à une concentration de 50 % -34 °C (-30 °F)

Train de roulement (patins)
  • Patins à double arête de 600 mm (24 in) percés
  • Patins extra-robustes à double arête de 700 mm (28 in) percés
  • Patins extra-robustes à triple arête de 700 mm (28 in) percés
  • Patins extra-robustes à triple arête de 800 mm (32 in) percés (pour train de roulement large surélevé uniquement)

Circuit électrique
  • Product Link (PL 321 SR)
  • Éclairage d'entretien pour pompe et compartiment de batterie
  • Projecteurs au xénon pour flèche

Équipement général en option
  • Entraînement pour pompe auxiliaire (pour pompe hydraulique supplémentaire)
  • Pièce d'adaptation pour base de flèche (pour configuration avec abatteuse)
  • Pompe de ravitaillement électrique
  • Pompe aspirante (hydraulique)
  • Protection en caoutchouc pour base de flèche
  • Réservoir de carburant, angle avant droit (409 l/108 US gal supplémentaires)
  • Contrepoids supplémentaire de 1 970 kg/4 344 lb pour les applications d'exploitation forestière générales (de série sur les chargeuses forestières)

Timonerie avant : chargeuse forestière
  • Timonerie inférieure/sous la flèche/bras/extrémité arrière
  • Protection pour vérin de bras
  • Extrémité arrière, chargeuse forestière

Pour exploitation forestière générale
  • Scie à grumes